(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレー容器

スプレー容器とは、水や消毒液などの液体を入れ、噴霧する容器です。スプレーガンタイプ(ピストル型)の形状が多く見られますが、フィンガースプレーやロングノズル付きのスプレー、加圧式スプレーなど、さまざまな種類があります。容器によって中に入れられるものは異なり、水や水溶性の液体のみ噴霧できるものもあれば、有機溶剤や防錆剤などを噴霧できる容器もあります。また、横向きや逆向きでも噴霧できるもの、ノズルの先端を回すと噴霧と直射を切り替えられるもの、ジェット噴射できるものなど機能も異なります。中に入れる液体はもちろん、機能性や作業に適したサイズのものなど、用途に応じて適切なスプレー容器を選択することが必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー エクセレント

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー エクセレント

    評価 0.0
    有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。【特長】・本体部分を2色の色分けをしていて、使い分けが可能。・溶剤系に強い特殊設計で世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減。・8cmストレートノズルにより、細かな場所にもノズルを入れて噴霧が可能。【用途】・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 ノズル付き ブルー / その他
    通常価格(税別) : 2,005円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー ピストル型

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー ピストル型

    評価 0.0
    持ちやすさ、使いやすさで定評があるスタンダードなスプレー容器。【特長】・本体部分を3色に色分けしていて、使い分けが可能。・細かい霧から直射まで霧の角度を調節可能。・4本の指がしっかりとハンドルに掛かり、楽に操作可能。・シリンダーが10°上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛る。・ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧が可能。【用途】・アイロンがけや園芸、業務用まで幅広く使用可能。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド / イエロー / グリーン
    通常価格(税別) : 847
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スプレーガン

    評価 0.0
    使用の用途によって使い分けられる500mlと1,000mlの2シリーズのポリプロピレンボトル。【特長】・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー容器。・水溶性の液体噴霧器材として使用可能。・耐久性に優れているスプレーのため、液体を詰め替え繰り返し使用可能。・安定性に優れたボトル形状。・霧状からジェット状に変更可能。【用途】・掃除や消臭・消毒・殺菌の水溶性の液体入れに使用。
    容量(ml) ノズル
    500 / 501~999 ノズル付き ブルー / イエロー / グリーン / オレンジ
    通常価格(税別) : 720円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エコノミースプレーガン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    エコノミースプレーガン

    評価 0.0
    【特長】・水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。・ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。・粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 - その他
    通常価格(税別) : 369円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンド式自在スプレー グリーン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンド式自在スプレー グリーン

    評価 0.0
    どの角度でも噴霧できるハンドスプレー。【特長】・振り子式の給水ホース採用でどの角度でも噴霧することが出来るスプレー容器。・レバーを通常よりも約1cm長くし、指4本がレバーにかかるようにすることで、力を分散させ、軽くなった。・透明容器(PET.G)により、容量が一目で分かる。【用途】・洗剤、園芸用殺虫・殺菌剤等。
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 ノズル付き グリーン
    通常価格(税別) : 737円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    450ml エアー充填式スプレーボトル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    450ml エアー充填式スプレーボトル

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサーで空気を充填して、何度でも使用できる詰替式エアースプレー・大容量で詰め替え頻度が少なく連続作業が可能です【商品仕様】・容量…700ml・液体容量…450ml・サイズ…Φ80×285mm
    容量(ml) ノズル
    501~999 ノズル付き -
    通常価格(税別) : 15,190
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン(自在タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スプレーガン(自在タイプ)

    評価 0.0
    横向き、逆向きでも噴霧可能な500mlスプレー容器。【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できる。・耐久性に優れている。・液体を詰め替え繰り返し使用可能。・安定性に優れたボトル形状。・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー。【用途】・掃除や消臭・消毒・殺菌に。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き ブルー / イエロー / グリーン / オレンジ
    通常価格(税別) : 839
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー  スイング500

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー スイング500

    評価 0.0
    シリーズ中一番使われているスタンダードモデル。【特長】・ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できる。・フルプラ独自の新成形技術により、樹脂の中に金属を完全密閉してあるので、重りは液に影響を与えない。・ノズルストッパー機能:ノズルをしめると止まり、ゆるめると噴霧し、さらにゆるめると直射になる。【用途】・家庭園芸、消毒など。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド / グリーン / その他
    通常価格(税別) : 1,028
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

    • 数量スライド割引

    ダリヤ

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

    評価 0.0
    【特長】・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。・ロック機能付きで断続散布と連続散布の切り替えができます。・安全弁付なのでタンク内の過剰な圧力を自動的に逃がします。・液体の容量が一目でわかるようにタンクに目盛が付いています。・除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。【用途】・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。・連続噴霧できる、レバーロック機能付き・蓄圧式でも安心して使用できる安全弁付き・強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。・半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然。【材質】・本体:ポリプロピレン(PP)・タンク:ポリエチレン(PE)・ノズル:グラスファイバー・真鍮・ホース:塩化ビニール(PVC)
    容量(ml) ノズル
    1001~ ノズル付き -
    通常価格(税別) : 2,740
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

    • 数量スライド割引

    ダリヤ

    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

    評価 0.0
    【特長】・上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。
    容量(ml) ノズル
    1000 / 1001~ ノズル付き -
    通常価格(税別) : 972円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

    評価 0.0
    噴射力に優れたエンプラ製本格ピストルオイラー。【特長】・本体後部で色分けしていて、使い分け可能(3色)。樹脂製で中の液体が見える。・本体主要部はエンプラ製。ボトルの肉厚は平均約2mmで衝撃などに強い。・長さ10cmのノズルで奥まった所に注油。・液を入れやすい広めの口(直径30mm)。・サビに強いステンレス製ノズルパイプ。・4本の指がしっかりハンドルに掛かり、手にフィットする本体後部のスペースで、楽に操作可能。【用途】・機械油や潤滑油を噴射する作業に最適。
    容量(ml) ノズル
    ~499 ノズル付き レッド / グリーン / その他
    通常価格(税別) : 2,645円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレー瓶(500-02)500ml

    日本メデカルサイエンス

    スプレー瓶(500-02)500ml

    評価 0.0
    【特長】・噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます・スプレーの色指定が可能です【仕様】・品番:500-2・容量:500ml・材質ボトル:高密度ポリエチレン(HDPE)・ガンスプレー:ポリプロピレン(PP)・入数:1本
    容量(ml) ノズル
    - - -
    通常価格(税別) : 470
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー アルファ

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー アルファ

    評価 0.0
    大型ピストルタイプで、一回のハンドル操作で2mL噴霧可能なスプレー。【特長】・広範囲の噴霧や液を多く使用するときは、1000mL大型ピストルタイプが大変役立つ。【用途】・家庭園芸、クリーナー用、消毒など。
    容量(ml) ノズル
    1000 ノズル付き レッド / グリーン
    通常価格(税別) : 1,620
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    500ml スプレーボトル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500ml スプレーボトル

    評価 0.0
    直進と噴霧の噴射切り替えが可能なスプレーボトルです。【材質】EA115X-6:HDPE(高密度ポリエチレン)/EA115X-7:PET
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き その他
    通常価格(税別) : 479円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

    評価 0.0
    【特長】・半透明ボトルでどんな角度でも霧がでます・スウィングシリーズ半透明ボトルタイプ500mL・ポリエチレン製の半透明ボトルは、薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます【用途】・ビルの清掃・消毒など
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド / ブルー / グリーン / その他
    通常価格(税別) : 946
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セフティー3 オールフリーハンドスプレー

    SK-11

    セフティー3 オールフリーハンドスプレー

    評価 0.0
    【特長】・横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます・やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です・少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます・逆さ使用時・液漏れ防止する構造を採用しています・タンク容量が500ml・直噴距離約4mまで可能【用途】・花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等
    容量(ml) ノズル
    500 - -
    通常価格(税別) : 569
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャップボトル フィンガースプレー付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    キャップボトル フィンガースプレー付

    評価 0.0
    汎用性の高い、細口PE容器です。次亜塩素酸を含む液体はご使用になれません。
    容量(ml) ノズル
    ~499 - -
    通常価格(税別) : 308円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

    • 数量スライド割引

    ダリヤ

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

    評価 0.0
    【特長】・二頭口で2倍の噴霧力です・先端のノズルをまわすことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます・過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です【用途】・消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布に
    容量(ml) ノズル
    1001~ ノズル付き -
    通常価格(税別) : 2,886
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー食品用

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー食品用

    評価 0.0
    【特長】・食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。・分析試験成績書が確認できます。・使いやすいハンドル操作で細かい霧が出ます。【用途】・水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に。・消毒用エタノールも使用可能【材質】・本体:ポリプロピレン(PP)・容器:ポリエチレン(PE)・ノズル:鉛レス黄銅 硬質メッキ
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 - -
    通常価格(税別) : 874円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

     エクセレントロングノズル

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    フルプラ

    エクセレントロングノズル

    評価 0.0
    有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。【特長】・本体部分を色分けしていて、使い分けが可能(2色)。・世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減可能。・18cm角度付きノズルにより、狙った場所に正確に噴霧が可能。【用途】・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 ノズル付き ブルー / その他
    通常価格(税別) : 2,474円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレーヨーデル

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレーヨーデル

    評価 0.0
    薬品に強いポリエチレンボトルのスプレー。【特長】・霧の角度調整、直射ができる。・全高:20.3m、幅:13cm、ボトル径:10.5cm。・製品重量:95g。・カラー:イエロー。【用途】・家庭園芸、消毒など。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き イエロー
    通常価格(税別) : 704円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

    評価 0.0
    【特長】汎用性の高い、キャップ付のスプレー容器。・材質:ポリエチレン・スプレータイプ・容量:100,200,300ml・サイズ:φ39×156mm、φ48×180mm、φ55×200mm
    容量(ml) ノズル
    ~499 ノズル無し その他
    通常価格(税別) : 345円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー ロングピストル

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー ロングピストル

    評価 0.0
    ピストルタイプ500mLのロングノズルタイプ。【特長】・18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がる。・業務用のホルモン剤散布に好評のモデル。【用途】・家庭園芸その他。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド / グリーン
    通常価格(税別) : 1,582円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    • 数量スライド割引

    ダリヤ

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    評価 0.0
    【特長】・連続噴霧用レバーロックボタンが付いています・別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます
    容量(ml) ノズル
    1000 ノズル付き -
    通常価格(税別) : 1,140
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    500cc スプレーボトル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500cc スプレーボトル

    評価 0.0
    【商品仕様】・ショートノズル・容量…0.5L・タンクサイズ…89×80×156(H)mm・重量…80g・材質…ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン・どの角度からでも噴霧できます。・キャップを回す事で、噴霧、直射調整が可能です。・JAN:4548745920055
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド
    通常価格(税別) : 1,090
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー ハンディ500

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー ハンディ500

    評価 0.0
    【特長】・安定感のある流線型ボトル500mL・ボトルの口が幅広い(約28mm)タイプです【用途】・家庭園芸・アイロン・理美容など
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き グリーン
    通常価格(税別) : 675
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

    • 数量スライド割引

    GLORIA

    ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

    評価 0.0
    【特長】・トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です・広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です・有機溶剤(低濃度)仕様です【用途】・パーツクリーナー等低濃度有機溶剤の散布
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 - -
    通常価格(税別) : 3,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン(防錆剤対応)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スプレーガン(防錆剤対応)

    評価 0.0
    【特長】・水溶性防錆剤を噴霧することができます。・振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。・広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。・防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。【材質】・主要部:ポリプロピレン(PP)・容器:ポリエチレン(PE)
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き その他
    通常価格(税別) : 924
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファインスプレー

    • 数量スライド割引

    ミツギロン工業

    ファインスプレー

    評価 0.0
    【特長】・ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。・ストローがジャバラになっているのでどのような角度でもスプレーできます。・中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。【用途】・清掃用・園芸用・アイロンかけ・髪のお手入れに。【材質】・ヘッド:ポリプロピレン(PP)・ボトル:ペット樹脂・ストロー:ポリエチレン(PE)・重り:セラミック
    容量(ml) ノズル
    ~499 / 500 ノズル付き ブルー / その他
    通常価格(税別) : 669円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロングノズルスプレー

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ロングノズルスプレー

    評価 0.0
    【特長】・細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。・ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 ノズル付き ブルー
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーボトル(300・500ml )

    • 数量スライド割引

    エスコ

    スプレーボトル(300・500ml )

    評価 0.0
    【特長】・アルコールは使用できません・逆さにしても使用できます・ジャバラホースで折れにくく、様々な角度に使用できます
    容量(ml) ノズル
    ~499 / 500 ノズル付き ブルー / その他
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャニヨン スプレー

    • 数量スライド割引

    浅香工業

    キャニヨン スプレー

    評価 0.0
    【特長】・噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます・ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております・消毒などにご使用される場合は、本製品は樹脂製ですので、使用される薬品のメーカーにお問い合わせされることをお勧めいたします(破損、噴霧不可の原因になります)【用途】・家庭園芸の水やり、消毒に最適です・アイロンがけや窓の洗浄などにも幅広く使用出来ます
    容量(ml) ノズル
    500 - -
    通常価格(税別) : 1,360円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    加圧式全自動スプレー(真鍮製)

    • 数量スライド割引

    ダリヤ

    加圧式全自動スプレー(真鍮製)

    評価 0.0
    【特長】・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
    容量(ml) ノズル
    ~499 / 501~999 ノズル付き -
    通常価格(税別) : 15,068円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン(泡噴射)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スプレーガン(泡噴射)

    評価 0.0
    【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。・耐久性、経済性に優れています。・安定性に優れたボトル形状です。
    容量(ml) ノズル
    500 / 501~999 ノズル付き レッド
    通常価格(税別) : 904円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    7.0L・10.0L ハンドスプレー

    • SALE 2025/07/14まで

    エスコ

    7.0L・10.0L ハンドスプレー

    評価 0.0
    【特長】・7.0L/10.0L ハンドスプレー・加圧式スプレー・ショルダーストラップ付・耐紫外線性
    容量(ml) ノズル
    1001~ ノズル付き その他
    通常価格(税別) : 17,980円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプル容器

    • 数量スライド割引

    竹本容器

    シンプル容器

    評価 0.0
    【特長】・安定感があり、シンプルな容器です・幅広い用途にお使いいただけます
    容量(ml) ノズル
    ~499 ノズル無し その他
    通常価格(税別) : 210
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    500ml スプレーボトル EA115X-10

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500ml スプレーボトル EA115X-10

    評価 0.0
    【商品仕様】・容器材質…ポリエチレン・容量…0.5L・サイズ…89×84×243mm・重量…80g・JAN:4518340578746
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー スウィング300

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー スウィング300

    評価 0.0
    【特長】・使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。【用途】・家庭園芸・消毒など。・アイロンかけ・衣類のシワのばし
    容量(ml) ノズル
    ~499 ノズル付き レッド / グリーン / その他
    通常価格(税別) : 758
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    容器 38/136ml 透明 PET

    • 数量スライド割引

    竹本容器

    容器 38/136ml 透明 PET

    評価 0.0
    耐熱性や耐寒性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用し、洗剤やトイレタリー品などに使用できます。
    容量(ml) ノズル
    ~499 - その他
    通常価格(税別) : 60円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー スウィングLN

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    ダイヤスプレー スウィングLN

    評価 0.0
    【特長】・ロングノズルの普及型でどんな角度でも霧がでます・18cmロングノズル付き・ボトルの口が幅広い(約28mm)ので液の注入が楽にできます(526のみ)・ポリエチレンボトルなので薬品に強い。液を多く使用するときは1000mLが便利です(529のみ)【用途】・家庭園芸・アイロン・理美容など
    容量(ml) ノズル
    - - -
    通常価格(税別) : 1,401
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

    評価 0.0
    【特長】・ハンド式自在スプレーGSスプレーガン用の容器部のみとなります。【材質】・容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)
    容量(ml) ノズル
    500 / 1000 - -
    通常価格(税別) : 280円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

    評価 0.0
    【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。・耐久性、経済性に優れています。・安定性に優れたボトル形状です。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き レッド
    通常価格(税別) : 989
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.0L ハンドスプレー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.0L ハンドスプレー

    評価 0.0
    【商品仕様】・加圧式スプレー・タンク材質…ポリエチレン・容量…1.0L・サイズ…直径125×220(H)mm・重量…242g・ノズルで噴霧量を調整できます。・洗剤・洗浄剤などを入れてご使用下さい。・JAN:4548745222784
    容量(ml) ノズル
    1000 ノズル付き ブルー
    通常価格(税別) : 4,310
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧蒸気滅菌器耐用スプレー

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    高圧蒸気滅菌器耐用スプレー

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性・耐圧性・耐蒸気性に優れているので、高圧蒸気滅菌器で、繰り返しスプレー全体を滅菌できます。【用途】・スプレー全体を高圧蒸気滅菌後、各種薬品の噴霧に。
    容量(ml) ノズル
    500 ノズル付き その他
    通常価格(税別) : 2,520
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    GLORIA

    園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

    評価 0.0
    【特長】・園芸用蓄圧式噴霧器です・蓄圧式なので連続噴霧が可能です・下向き噴射が可能です(HOBBY125)【用途】・水や園芸用薬剤の噴霧に
    容量(ml) ノズル
    - ノズル付き -
    通常価格(税別) : 5,017円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
容量(ml)
ノズル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤスプレー エクセレント

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ダイヤスプレー ピストル型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スプレーガン

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          エコノミースプレーガン

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ハンド式自在スプレー グリーン

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              450ml エアー充填式スプレーボトル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スプレーガン(自在タイプ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ダイヤスプレー  スイング500

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スプレー瓶(500-02)500ml

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ダイヤスプレー アルファ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              500ml スプレーボトル

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    キャップボトル フィンガースプレー付

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ダイヤスプレー食品用

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                         エクセレントロングノズル

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ダイヤスプレーヨーデル

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ダイヤスプレー ロングピストル

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                加圧式全自動スプレー(樹脂製)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  500cc スプレーボトル

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ダイヤスプレー ハンディ500

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        スプレーガン(防錆剤対応)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ファインスプレー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ロングノズルスプレー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              スプレーボトル(300・500ml )

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                キャニヨン スプレー

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  加圧式全自動スプレー(真鍮製)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    スプレーガン(泡噴射)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    • SALE 2025/07/14まで

                                                                    7.0L・10.0L ハンドスプレー

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      シンプル容器

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        500ml スプレーボトル EA115X-10

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ダイヤスプレー スウィング300

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            容器 38/136ml 透明 PET

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ダイヤスプレー スウィングLN

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    1.0L ハンドスプレー

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      高圧蒸気滅菌器耐用スプレー

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      • SALE 2025/07/14まで

                                                                                      園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

                                                                                      メーカー

                                                                                      フルプラ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      エスコ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      フルプラ

                                                                                      ダリヤ

                                                                                      ダリヤ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      日本メデカルサイエンス

                                                                                      フルプラ

                                                                                      エスコ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      SK-11

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      ダリヤ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      エスコ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      ダリヤ

                                                                                      エスコ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      GLORIA

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      ミツギロン工業

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      エスコ

                                                                                      浅香工業

                                                                                      ダリヤ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      エスコ

                                                                                      竹本容器

                                                                                      エスコ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      竹本容器

                                                                                      フルプラ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      エスコ

                                                                                      フルプラ

                                                                                      GLORIA

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      ダイヤスプレー エクセレント

                                                                                      ダイヤスプレー ピストル型

                                                                                      スプレーガン

                                                                                      エコノミースプレーガン

                                                                                      ハンド式自在スプレー グリーン

                                                                                      450ml エアー充填式スプレーボトル

                                                                                      スプレーガン(自在タイプ)

                                                                                      ダイヤスプレー スイング500

                                                                                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                                                                                      蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

                                                                                      ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                                                                                      スプレー瓶(500-02)500ml

                                                                                      ダイヤスプレー アルファ

                                                                                      500ml スプレーボトル

                                                                                      ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

                                                                                      セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                                                                                      キャップボトル フィンガースプレー付

                                                                                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

                                                                                      ダイヤスプレー食品用

                                                                                      エクセレントロングノズル

                                                                                      ダイヤスプレーヨーデル

                                                                                      100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

                                                                                      ダイヤスプレー ロングピストル

                                                                                      加圧式全自動スプレー(樹脂製)

                                                                                      500cc スプレーボトル

                                                                                      ダイヤスプレー ハンディ500

                                                                                      ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                                                                                      スプレーガン(防錆剤対応)

                                                                                      ファインスプレー

                                                                                      ロングノズルスプレー

                                                                                      スプレーボトル(300・500ml )

                                                                                      キャニヨン スプレー

                                                                                      加圧式全自動スプレー(真鍮製)

                                                                                      スプレーガン(泡噴射)

                                                                                      7.0L・10.0L ハンドスプレー

                                                                                      シンプル容器

                                                                                      500ml スプレーボトル EA115X-10

                                                                                      ダイヤスプレー スウィング300

                                                                                      容器 38/136ml 透明 PET

                                                                                      ダイヤスプレー スウィングLN

                                                                                      TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                                                                                      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                                                                                      1.0L ハンドスプレー

                                                                                      高圧蒸気滅菌器耐用スプレー

                                                                                      園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      2,005円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      847円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      720円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      369円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      737円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      15,190円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      839円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,028円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,740円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      972円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,645円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      470円

                                                                                      1,620円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      479円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      946円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      569円

                                                                                      308円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,886円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      874円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,474円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      704円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      345円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,582円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,140円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,090円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      675円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      3,200円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      924円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      669円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      900円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      685円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,360円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      15,068円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      904円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      17,980円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                                      210円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,000円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      758円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      60円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,401円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      280円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      989円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,310円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,520円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      5,017円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                                      通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 2日目 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目 3日目 1日目~ 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      4日目~ 3日目 1日目 8日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目 1日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      2日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目 1日目~ 1日目 2日目 2日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      2日目 4日目
                                                                                      容量(ml)500 / 1000500500 / 501~999500 / 1000500 / 1000501~9995005001001~1000 / 1001~~499-1000500500500~4991001~500 / 1000500 / 1000500~4995001000500500500 / 1000500~499 / 500500 / 1000~499 / 500500~499 / 501~999500 / 501~9991001~~499500~499~499-500 / 10005001000500-
                                                                                      ノズルノズル付きノズル付きノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル付き--ノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル無しノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル付きノズル無しノズル付きノズル付き---ノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
                                                                                      ブルー / その他レッド / イエロー / グリーンブルー / イエロー / グリーン / オレンジその他グリーン-ブルー / イエロー / グリーン / オレンジレッド / グリーン / その他--レッド / グリーン / その他-レッド / グリーンその他レッド / ブルー / グリーン / その他----ブルー / その他イエローその他レッド / グリーン-レッドグリーン-その他ブルー / その他ブルーブルー / その他--レッドその他その他レッドレッド / グリーン / その他その他--レッドブルーその他-

                                                                                      スプレー容器に関連するカテゴリ

                                                                                      スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      スプレー容器に関連する通販・販売特集