(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶

ペール缶とは、潤滑油やインキ、塗料、接着剤などを保管・運搬するための容器です。液体のほか、個体や高粘度液体に対応した製品もあり、フタと取っ手のついた円筒形の形状が一般的です。サイズは製品によって異なり、薬剤の希釈や塗料の調色、小分け保存などに使用する1~2Lの小型のものから、輸送に適した20L超の大型のものまでさまざまです。材質は耐食性・耐久性に優れたスチール、ステンレスなどの金属や、サビ・変形に強いプラスチックなどが多く、金属とプラスチックの二重構造がとられた製品もあります。材質によって内容物の性質や形状、使用環境の温度などが制限される場合もあるため、事前の確認が必要です。なかには密閉性や遮光性が特に高い製品もあり、用途によって選択が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパー バンドタイプ ペール缶BT

    • 数量スライド割引

    ジャパンペール

    テーパー バンドタイプ ペール缶BT

    評価 0.0
    取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けるバンドタイプのペール缶。【特長】・天板にはガスケットを装着。・ペール缶に多いラグタイプに必要な専用の締め機が不要。・天板の取り外しができ、短時間での充填が可能。【用途】・固体や高粘度製品の日本国内陸路輸送・保管容器として便利。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 / 20 / 21~ 金属 -
    通常価格(税別) : 3,944円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスペール缶BT-20

    • 数量スライド割引

    ジャパンペール

    ステンレスペール缶BT-20

    評価 0.0
    【特長】・耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です【用途】・内面塗装の必要がありませんので、臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に適しています
    容量(L) 材質 商品タイプ
    20 金属 -
    通常価格(税別) : 15,779
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートペール缶 BT-20

    • 数量スライド割引

    ジャパンペール

    ラミネートペール缶 BT-20

    評価 0.0
    取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けるバンドタイプのラミネートペール缶。【特長】・天板にはガスケットが装着・内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です・溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより、高度の防錆力をもたせております・イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました【用途】・エマルジョン系内容物に・腐食性のある内容物での収納容器として、ポリ袋なしでも充填可能・内面コート剤(エポキシ系塗料)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているようなものの収納
    容量(L) 材質 商品タイプ
    20 金属 -
    通常価格(税別) : 4,193
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶 (バンドタイプ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます・取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 / 21~ 金属 本体
    通常価格(税別) : 4,820円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)

    評価 0.0
    【特長】・天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません・危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶・天ぶたは取り外し可能
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ 金属 本体
    通常価格(税別) : 5,670
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

    評価 0.0
    【特長】・耐久性に優れています・金属ハンドルにより、重量物に対応した仕様になっています【用途】・液体・粉体物の保管・運搬
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 プラスチック -
    通常価格(税別) : 1,861円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペールコック(SP-40/SP-50)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ペールコック(SP-40/SP-50)

    評価 0.0
    【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。・コックを付けたまま保管可能です。・エア抜きパイプ付なので脈動なくスムーズに吐出可能です。【用途】・低粘度の溶剤・薬品の小分けに。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - 関連用品
    通常価格(税別) : 45,937円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスバケツ 13L・15L・18L

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ステンレスバケツ 13L・15L・18L

    評価 0.0
    オールステンレス製のバケツ。【特長】・ステンレス(SUS304)製。・ベース付き。・容量:13L/15L/18L。【用途】・製​薬​、​化​学​系​で​の​使​用​に​最​適。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 金属 -
    通常価格(税別) : 7,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック

    評価 0.0
    【特長】・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ【用途】・研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - 関連用品
    通常価格(税別) : 8,560円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型密閉容器 容量 1~6L

    • 数量スライド割引

    DICプラスチック

    小型密閉容器 容量 1~6L

    評価 0.0
    フルオープンタイプの小型軽量容器。【特長】・リシールができるので、数度に分けて内容物を使える。・金属缶の問題である、サビ、凹缶がない。・ポリプロピレン(PP)は食品衛生法の規格基準に適合した物を使用。【用途】・インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    ~9 プラスチック -
    通常価格(税別) : 1,034
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

    評価 0.0
    【特長】・ラックを使用することで、缶を整理整頓。・作業場の整理と場所の確保、安全面も確保できます。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - 金属 -
    通常価格(税別) : 5,001円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンドタイプペール缶用

    • 数量スライド割引

    ジャパンペール

    バンドタイプペール缶用

    評価 0.0
    【仕様】・バンドタイプペール缶87421-10用フタ/バンドです。(バラ売り用)
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - 関連用品
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大栓側(G2)に取り付けて液体を取り出します。・揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる場合にはエア抜きバルブ(DMA-5)とセットで使用してください。【用途】・ドラム缶から液体の小分けに。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - 金属 -
    通常価格(税別) : 34,105円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大きい方の口(G2)に取り付けて液体を取り出します。・バルブの流路径が大きいタイプなので、多く取り出したい方におすすめです。【用途】・低粘度・中粘度液体のドラム缶からの小分けに。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - 金属 -
    通常価格(税別) : 42,063円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペールコック(BVA-40/BVA-50)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ペールコック(BVA-40/BVA-50)

    評価 0.0
    【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。・コックを付けたまま保管可能です。・エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。【用途】・一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - -
    通常価格(税別) : 40,737円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JP コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール

    JP コック付きブレーキオイル缶

    評価 0.0
    【特長】・胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出することが可能な構造になっています。・容器を輸送する際は、中の液体を空にしてから輸送してください。・コックは別送品です。【用途】・オイルなどの小出し用に。【商品仕様】・色:白・容量(L):20・高さ(mm):361・内径(mm):286・板厚(mm):0.4・板厚(mm):0.4・積載荷重:約200kg・イヤー強度:約60kgf・オープンバンドタイプ・トラスココード:100-9390・質量:3kg【材質/仕上】・ティンフリースチール(JIS G 3315)【セット内容/付属品】・缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)、コック
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - -
    通常価格(税別) : 7,675
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・缶の口金に取り付け、バルブをひねるだけで使用できます・コックを付けたまま保管が可能です・エア抜きパイプ付タイプは脈動せずスムーズに吐出可能です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - 関連用品
    通常価格(税別) : 45,300
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペールコック(SP-L40/SP-L50)

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ペールコック(SP-L40/SP-L50)

    評価 0.0
    【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。・コックを付けたまま保管可能です。・特殊コック対応可能です。・エア抜きパイプ付なので脈動なくスムーズに吐出可能です。【用途】・低粘度の溶剤・薬品の小分けに。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - -
    通常価格(税別) : 49,244円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

    • 数量スライド割引

    三甲

    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・光透過率0%の黒色容器です・本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています・ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました・オールプラスチック製です【用途】・感光材出荷用ペール・光を嫌う製品(原料)を入れる容器として
    容量(L) 材質 商品タイプ
    ~9 プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 743
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイテナー12LS本体

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    DICプラスチック

    ダイテナー12LS本体

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。【用途】・インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤など。【材質】・本体:ポリエチレン(PE)・ハンドル:スチール
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 / 20 プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 1,650円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶用ふた (バンドタイプ用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ペール缶用ふた (バンドタイプ用)

    評価 0.0
    【特長】・バンドタイプのペール缶用の蓋です・ガスケット付きです
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - 金属 関連用品
    通常価格(税別) : 2,870
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

    • 数量スライド割引

    積水テクノ成型

    ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

    評価 0.0
    【仕様】・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック -
    通常価格(税別) : 4,537円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペールコック(BV-40/BV-50)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ペールコック(BV-40/BV-50)

    評価 0.0
    【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。・コックを付けたまま保管可能です。・エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。【用途】・一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - -
    通常価格(税別) : 12,205円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

    評価 0.0
    【特長】・簡易に空気穴を空けられます。・穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。【用途】・一斗缶、ペール缶の空気孔開け
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - 関連用品
    通常価格(税別) : 1,929
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペールK#50 本体/フタ2型

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペールK#50 本体/フタ2型

    評価 0.0
    【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック -
    通常価格(税別) : 1,321円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

    • 数量スライド割引

    三甲

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

    評価 0.0
    サンペール用のフタ。【特長】・フタの開閉がしやすいよう材質にはL-LDPEを採用。・色はホワイト。【用途】・液体、粉体出荷、保管容器。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - プラスチック -
    通常価格(税別) : 677円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリペール缶 1L・2L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    ポリペール缶 1L・2L

    評価 0.0
    塗料の小分け・保存・調色等に。【特長】・塗装作業には欠かせない持ち運びに便利な容器です【用途】・水性塗料・油性塗料
    容量(L) 材質 商品タイプ
    ~9 プラスチック -
    通常価格(税別) : 320円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)

    評価 0.0
    【特長】・本体、蓋とバンドのセット商品となります・溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております・内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    20 金属 本体
    通常価格(税別) : 5,640
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペールコック(ND-40/ND-50)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ペールコック(ND-40/ND-50)

    評価 0.0
    【特長】・吐出口外径寸法がφ41・φ48.8のペール缶や一斗缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです。・エア抜きパイプ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません。【用途】・高粘度液体をペール缶・一斗缶から小分けする際に。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - -
    通常価格(税別) : 49,157円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

    評価 0.0
    【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです。【商品仕様】・外形寸法(mm)外径×高さ:310φ×374・内容量(L):21.3・外形寸法(mm)外径×高さ:310φ×374・内容量(L):21.3・内寸(mm)外径×高さ:258φ×343・本体+ハンドル付・寸法は本体、フタセット時・質量:1130g【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 4,304
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペールS#6 本体/フタ 白

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペールS#6 本体/フタ 白

    評価 0.0
    【仕様】・サンペールS#6 本体(ハンドル付)/フタです。・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です。・材質はポリエチレン(PE) です。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    ~9 プラスチック 本体 / 関連用品
    通常価格(税別) : 238円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

    評価 0.0
    【特長】・オールステンレスです。・適合本体:MNM-13A/15A/18A
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - 金属 -
    通常価格(税別) : 1,485
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

    • 数量スライド割引

    ジャパンペール

    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

    評価 0.0
    スチール製の液体輸送保管容器。【特長】・内容液を充填後は、特別な治具を使用しなくても付属のキャップを手で装着することで梱包が終了・天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプ・段ボール、木箱など外装が不要【用途】・塗料、オイルなど液体を充填するための容器に最適・主に液体用容器
    容量(L) 材質 商品タイプ
    20 金属 -
    通常価格(税別) : 4,292
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペール#1本体/フタ 半透明

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペール#1本体/フタ 半透明

    評価 0.0
    【特長】・フタはひねって締めるタイプです・中フタ同士嵌合可能で持ち運びに便利です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    ~9 プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 537
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペールK#21本体/フタ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペールK#21本体/フタ

    評価 0.0
    【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック -
    通常価格(税別) : 1,629円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

    評価 0.0
    【特長】・フタのコーナー一角を注ぎ口として機能する開口機構付です。・フタ全体を開けずにコーナーから排出が可能です。【商品仕様】・色:ブラック・容量(L):16.3・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:270×270×323・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:224×224×288・適合フタ:SKSP-K16A-F-GR・JANコード:4983049871717・トラスココード:795-8854・質量:745g【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 2,282
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー サンペールK#70本体 白

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー サンペールK#70本体 白

    評価 0.0
    【特長】・感染性廃棄物処理容器です。・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:560×420×416・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:480×340×373・内容量(L):70.0・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:480×340×373・内容量(L):70.0・K#30と2個並列に嵌合可能・紙おむつ用・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:560×420×416・質量:1630g【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 5,107
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

    評価 0.0
    【仕様】・様々な用途にお使い頂けるペールです。・材質はプラスチックです。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    ~9 プラスチック -
    通常価格(税別) : 882
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

    • 数量スライド割引

    積水テクノ成型

    積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

    評価 0.0
    【特長】・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。・中空取手なので痛くなく持ち易い設計です。・5L単位目盛り付です。【商品仕様】・容量(L):35・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:470×400φ×415・PLマーク認定品・JANコード:4580167560242・質量:1.44kg【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 4,513
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー サンペールK#16本体 青

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー サンペールK#16本体 青

    評価 0.0
    【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです。【用途】・液卵16L用ペール【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:321×321×298・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:250×250×266・内容量(L):18.1・内容量(L):18.1・寸法は本体、フタセット時・液卵16l用ペール・トラスココード:109-7454・質量:875g【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)
    容量(L) 材質 商品タイプ
    10~19 プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 3,326
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高密度ポリエチレン内装缶

    • 数量スライド割引

    ジャパンペール

    高密度ポリエチレン内装缶

    評価 0.0
    スチールとPEの2重構造で、UN規格性能を満たした容器。【特長】・ペール缶の中には成型されたPE容器が内装されているため、PEに適正のある内容物を充填可能・UN:6HA1/X1.4/250適応・耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製ペール缶との二重構造になっており、UN規格にも適合しております・耐薬品、耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器【用途】・危険物の収容、保管および国内外で輸送するための容器に最適・メタルイオンを嫌う内容物や危険物の保管、運搬容器に最適
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ 金属 -
    通常価格(税別) : 7,670
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペールK#20T本体 白

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペールK#20T本体 白

    評価 0.0
    【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - プラスチック -
    通常価格(税別) : 2,047
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンペールK#40 本体/フタ

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンペールK#40 本体/フタ

    評価 0.0
    【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です
    容量(L) 材質 商品タイプ
    21~ プラスチック 本体
    通常価格(税別) : 3,375
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

    • 数量スライド割引

    三甲

    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

    評価 0.0
    サンペールブラック用のフタ。【特長】・本体は別売り。・色​は​ブ​ラ​ッ​ク。​・​高​さ​:1​9mm。​・​外​径​:​2​2​9mm。​・質​量​:​6​0​g。【用途】・​適​合​本​体​:​4​0​0​6​0​6​-​0​2​B​K。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - プラスチック -
    通常価格(税別) : 650
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶用SUS製コック SPシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ペール缶用SUS製コック SPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです。エア抜きパイプ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません。
    容量(L) 材質 商品タイプ
    - - 関連用品
    通常価格(税別) : 46,953
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
容量(L)
材質
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパー バンドタイプ ペール缶BT

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンレスペール缶BT-20

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ラミネートペール缶 BT-20

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ペール缶 (バンドタイプ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              ペールコック(SP-40/SP-50)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    小型密閉容器 容量 1~6L

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      バンドタイプペール缶用

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        ペールコック(BVA-40/BVA-50)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          JP コック付きブレーキオイル缶

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ペールコック(SP-L40/SP-L50)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              ダイテナー12LS本体

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ペール缶用ふた (バンドタイプ用)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  ペールコック(BV-40/BV-50)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      サンペールK#50 本体/フタ2型

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        樹脂ペール缶 サンペール フタ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ポリペール缶 1L・2L

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/07/14まで

                                            ペールコック(ND-40/ND-50)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/07/14まで

                                            サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              サンペールS#6 本体/フタ 白

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    サンペール#1本体/フタ 半透明

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    • SALE 2025/07/14まで

                                                    サンペールK#21本体/フタ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        サンコー サンペールK#70本体 白

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              サンコー サンペールK#16本体 青

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                高密度ポリエチレン内装缶

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  サンペールK#20T本体 白

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    サンペールK#40 本体/フタ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ペール缶用SUS製コック SPシリーズ

                                                                        メーカー

                                                                        ジャパンペール

                                                                        ジャパンペール

                                                                        ジャパンペール

                                                                        エスコ

                                                                        エスコ

                                                                        三甲

                                                                        アクアシステム

                                                                        トラスコ中山

                                                                        エスコ

                                                                        DICプラスチック

                                                                        アクアシステム

                                                                        ジャパンペール

                                                                        アクアシステム

                                                                        アクアシステム

                                                                        アクアシステム

                                                                        ジャパンペール

                                                                        アズワン

                                                                        アクアシステム

                                                                        三甲

                                                                        DICプラスチック

                                                                        エスコ

                                                                        積水テクノ成型

                                                                        アクアシステム

                                                                        トラスコ中山

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        アサヒペン

                                                                        エスコ

                                                                        アクアシステム

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        トラスコ中山

                                                                        ジャパンペール

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        積水テクノ成型

                                                                        三甲

                                                                        ジャパンペール

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        三甲

                                                                        アズワン

                                                                        シリーズ名

                                                                        テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                                                                        ステンレスペール缶BT-20

                                                                        ラミネートペール缶 BT-20

                                                                        ペール缶 (バンドタイプ)

                                                                        ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)

                                                                        サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

                                                                        ペールコック(SP-40/SP-50)

                                                                        ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                                                                        ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック

                                                                        小型密閉容器 容量 1~6L

                                                                        缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                                                                        バンドタイプペール缶用

                                                                        ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

                                                                        SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

                                                                        ペールコック(BVA-40/BVA-50)

                                                                        JP コック付きブレーキオイル缶

                                                                        ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

                                                                        ペールコック(SP-L40/SP-L50)

                                                                        樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                                                                        ダイテナー12LS本体

                                                                        ペール缶用ふた (バンドタイプ用)

                                                                        ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

                                                                        ペールコック(BV-40/BV-50)

                                                                        一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                                                                        サンペールK#50 本体/フタ2型

                                                                        樹脂ペール缶 サンペール フタ

                                                                        ポリペール缶 1L・2L

                                                                        ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)

                                                                        ペールコック(ND-40/ND-50)

                                                                        サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

                                                                        サンペールS#6 本体/フタ 白

                                                                        ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                                                                        タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                                                                        サンペール#1本体/フタ 半透明

                                                                        サンペールK#21本体/フタ

                                                                        サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

                                                                        サンコー サンペールK#70本体 白

                                                                        サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

                                                                        積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

                                                                        サンコー サンペールK#16本体 青

                                                                        高密度ポリエチレン内装缶

                                                                        サンペールK#20T本体 白

                                                                        サンペールK#40 本体/フタ

                                                                        樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                                                                        ペール缶用SUS製コック SPシリーズ

                                                                        通常価格
                                                                        (税別)

                                                                        3,944円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        15,779円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,193円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,820円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        5,670円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,861円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        45,937円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        7,200円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        8,560円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,034円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        5,001円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        580円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        34,105円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        42,063円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        40,737円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        7,675円

                                                                        45,300円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        49,244円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        743円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,650円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,870円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,537円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        12,205円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,929円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,321円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        677円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        320円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        5,640円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        49,157円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,304円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        238円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,485円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,292円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        537円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,629円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,282円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        5,107円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        882円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,513円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        3,326円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        7,670円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,047円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        3,375円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        650円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        46,953円

                                                                        通常出荷日 9日目 9日目 18日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 9日目 1日目 4日目~ 1日目~ 9日目 10日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 2日目 1日目~ 1日目 2日目~ 1日目 1日目~ 8日目 8日目 1日目 9日目 8日目 8日目 2日目 8日目 8日目 4日目 8日目 9日目 8日目 2日目 1日目 9日目
                                                                        容量(L)10~19 / 20 / 21~202010~19 / 21~21~10~19-10~19-~9--------~910~19 / 20-21~--21~-~920-21~~9-20~921~10~1921~~921~10~1921~-21~--
                                                                        材質金属金属金属金属金属プラスチック-金属-プラスチック金属-金属金属----プラスチックプラスチック金属プラスチック--プラスチックプラスチックプラスチック金属-プラスチックプラスチック金属金属プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック金属プラスチックプラスチックプラスチック-
                                                                        商品タイプ---本体本体-関連用品-関連用品--関連用品----関連用品-本体本体関連用品--関連用品---本体-本体本体 / 関連用品--本体-本体本体-本体本体--本体-関連用品

                                                                        ペール缶に関連するカテゴリ

                                                                        ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                        ペール缶に関連する通販・販売特集