(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一輪運搬車・一輪車

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    和コーポレーション

    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)

    評価 0.0
    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)と、専用オプションのコンテナボックスです。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 120 本体 / オプション
    通常価格(税別) : 55,692円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベスタンド(7,000L容器用)

    • 数量スライド割引

    カミマル

    ボンベスタンド(7,000L容器用)

    評価 0.0
    一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器を安全に立てかけておくためのボンベスタンド。【特長】・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることが可能。・容器を固定するチェーンにはスナップフックを使用しているため外れにくくなっている。・底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能。【仕様】・適合容器径:直径230mm(7,000L容器)・材質:スチール
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー スチール製 - 本体
    通常価格(税別) : 23,739円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

    • 数量スライド割引

    カミマル

    ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

    評価 0.0
    1,500L、2,000L容器用兼用のボンベスタンド。【特長】・小容器用ボンベスタンドだが上下2段に容器固定チェーンを装備。・2本用、3本用の下段チェーンも上段チェーン同様に容器をまとめてではなく1本ごとに固定できる。・アンカー、固定用穴も底板だけではなく背面にもある。【用途】・高圧ガスの利用者全般に使用可能。・小容器を多く扱う研究所、病院、各種メンテナンス業者に最適。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー スチール製 - 本体
    通常価格(税別) : 16,749円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    カイザークラフト

    三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

    評価 0.0
    階段の上り下りができる三輪階段昇降機。【特長】・連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行える。【用途】・階段昇降時における荷物の移動に最適。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 スチール製 / アルミ製 - 本体
    通常価格(税別) : 34,301円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一斗缶・ペール缶運搬車

    • 数量スライド割引

    サカエ

    一斗缶・ペール缶運搬車

    評価 0.0
    【特長】持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 スチール製 30 本体
    通常価格(税別) : 8,907
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製収穫台車 楽太郎

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ製収穫台車 楽太郎

    評価 0.0
    条件の悪い(悪路、軟弱地)圃場にも強い大きいタイヤ仕様 アルミ製収穫台車 楽太郎。【特長】・アルミ製で軽量。・荷台幅、荷台高さ、タイヤ幅が調整可能。【用途】・野菜などの収穫台車に使用。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 アルミ製 - 本体
    通常価格(税別) : 114,399円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイヤセット

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    タイヤセット

    評価 0.0
    【特長】・タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。【材質】・ホイール:スチール・タイヤ:天然ゴム
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,391
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

    評価 0.0
    コンパクト設計で小回りが利くアルミ製重量物運搬台車 タフボーイ。【特長】・アルミ製で軽量。【用途】・狭い場所での重量物運搬に使用。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 本体
    通常価格(税別) : 33,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

    • 数量スライド割引

    カナツー

    伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

    評価 0.0
    ハンドルと荷台が伸縮して、様々な運搬に使用できて持ち運びにも便利な台車。【特長】・ハンドルと荷台が簡単に伸縮できるので、大きく使って、小さく持ち運びができる・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か・ハンドルがコーティングされていて、手にやさしい・アルミと樹脂で軽量で錆に強い・コンパクトなので車の助手席に置けます・コーナー部はクッションカバーで安全【用途】・荷物の運搬作業
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 - 本体
    通常価格(税別) : 21,709
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三輪階段昇降機 取り替えキャスター

    • 数量スライド割引

    カイザークラフト

    三輪階段昇降機 取り替えキャスター

    評価 0.0
    ブレーキ無しの三輪階段昇降機 取り替えキャスター。【特長】・材質/仕上げ(金具):スチール・材質/仕上げ(車輪):ゴム
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 - - オプション
    通常価格(税別) : 11,837
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    カミマル

    ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

    評価 0.0
    【特長】・バランスの取れた設計で、手前に軽く引くだけでスムーズに移動可能・障害物があって通り抜け出来ない場合は、本体に吊り具が設けてある為クレーン建機で吊り上げ移動も可能・LPガス30Kgも積載可能【用途】・酸素・LPガスを同時運搬に・安全に運搬する為専用の運搬車に
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 本体
    通常価格(税別) : 62,500
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一輪車2才浅型プロ

    • 数量スライド割引

    浅香工業

    一輪車2才浅型プロ

    評価 0.0
    【特長】・バケット(皿)板厚0.8mmにアップし、フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボット熔接し、軽量タイプのフレーム構造に変更し、高強度と高剛性を実現しています。・タイヤ内部に発砲ウレタンを採用しています。・エアー抜け、パンクを解消した浅型一輪車です。【用途】・農園芸、造園作業用・土砂、肥料、収穫物等の運搬用【材質】・本体部:スチール(粉体塗装)・バケットステール:溶融亜鉛メッキ・車輪部:スチール・ゴム
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 100 -
    通常価格(税別) : 11,875円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイヤセット TR13X3N

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    タイヤセット TR13X3N

    評価 0.0
    【特長】・タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです【材質】・タイヤ:発泡ウレタン・ホイール:スチール
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,572
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ製

    評価 0.0
    軽量なアルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用。【特長】・荷台が高く、大きなタイヤ。【用途】・野菜などの収穫作業に使用。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 80 ~ 150 本体
    通常価格(税別) : 36,259円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ一輪車 OW-P

    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    アルミ一輪車 OW-P

    評価 0.0
    【特長】・アルミ製折りたたみリヤカーです。・コンパクトに収納できます。・防災用品として高い評価です。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 100 -
    通常価格(税別) : 31,292
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミワーカー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルミス

    アルミワーカー

    評価 0.0
    定植から収穫に使えるシリーズ最大積載量のアルミワーカー。【特長】・マウンテンバイク用の26インチタイヤを標準装備。・重い収穫物や悪路もこれで楽に運搬可能。【用途】・定植から収穫まで、農作業の台車として最適。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 250 本体
    通常価格(税別) : 190,705
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミイチゴ台車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルミス

    アルミイチゴ台車

    評価 0.0
    軽くて丈夫で錆びにくい、軽量いちご収穫台車。【特長】・タイヤ幅及び荷台の高さが簡単調整可能で、組立・分解も蝶ネジ式で素早く行える。【用途】・いちご栽培専用の超軽量収穫台車。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 50 本体
    通常価格(税別) : 60,580
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

    評価 0.0
    2輪自在タイヤで、旋回が楽なアルミ製ハウスカー 愛菜号 2輪自在タイプ/コンテナ4個。【特長】・アルミ製で軽量・2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます【用途】・果樹園等の作業に便利です
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 100 本体
    通常価格(税別) : 62,396
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

    評価 0.0
    アルミ製で軽量 アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプ。【特長】・CH-1400:荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます・CH-1400:タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行に最適です・タイヤが大きく荷台が高いので野菜などの収穫作業が楽
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 100 本体
    通常価格(税別) : 36,962円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製一輪車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ製一輪車

    評価 0.0
    【特長】・バケット(容量約80リットル)付アルミ一輪車です。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー アルミ製 100 本体
    通常価格(税別) : 37,069円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HARAX アルミ2輪車 CF2WN

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    HARAX アルミ2輪車 CF2WN

    評価 0.0
    【特長】・2輪ですので直進安定性があります【商品仕様】・完成品・ノーパンクタイヤ2輪仕様・プラバケット付・長さ(mm):1385・幅(mm):640・高さ(mm):530・長さ×幅×高さ(mm):1385×640×530・容量(L):約36・タイヤタイプ:13×3Nノーパンクタイヤ・均等荷重(kg):100・材質:本体:アルミ合金・バケット:ポリプロピレン・JANコード:4939356401284・トラスココード:120-0703・質量:10.2kg
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - -
    通常価格(税別) : 33,906
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一輪車3才深型プロ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    浅香工業

    一輪車3才深型プロ

    評価 0.0
    【特長】・バケット(皿)板厚0.8mm、溶融亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。・フレームはφ25.4mm;肉厚1.4mmでパイプをロボット溶接しており、高強度と高剛性を実現しました。【用途】・土木、建設工事用・モルタル、解体ガラ等の運搬用【材質】・本体部:スチール(粉体塗装)・バケットスチール:溶融亜鉛メッキ・車輪部:スチール・ゴム
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 100 -
    通常価格(税別) : 14,835円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式運搬車アシストキャリー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワキタ

    充電式運搬車アシストキャリー

    評価 0.0
    【特長】・一輪車感覚で手軽に使える手押し式電動運搬車です・最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。バックもできて、一輪車間隔で大量運搬が可能です・手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。また、低速・高速モードをスイッチ一つで選択できます・身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、保管時にスペースをとりません・パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。また、ダンブカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です・後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます・フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能・家庭用のコンセントで夜のうちに充電して、翌日作業OK。バッテリーの残量も手元で確認できます【用途】・あらゆる場所での機材・資材搬送に
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー スチール製 120 本体
    通常価格(税別) : 180,822
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コン助 アルミ平型2輪車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    コン助 アルミ平型2輪車

    評価 0.0
    【特長】・アルミ平型2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)です。・サイドガード付です(CN-45DWS)。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 100 本体
    通常価格(税別) : 31,973円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ一輪車/2輪車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ一輪車/2輪車

    評価 0.0
    【特長】・バケット付アルミ一輪車です・2輪ですので直進安定性があります(CF2W)・バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー アルミ製 100 -
    通常価格(税別) : 21,284円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ平型一輪車 コン助

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ平型一輪車 コン助

    評価 0.0
    アルミ製で軽量なアルミ平型一輪車 コン助。【特長】・ストッパーが20cm伸縮し、さまざまな運搬作業に活躍。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー アルミ製 - 本体
    通常価格(税別) : 21,400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バッテリー(電動エコキャリア21専用)

    • 数量スライド割引

    和コーポレーション

    バッテリー(電動エコキャリア21専用)

    評価 0.0
    電動エコキャリア21シリーズ共通24Vバッテリー。【特長】・12V10Ah×2個の24V鉛蓄電池【用途】・KTA-1CL電動アシスト1輪車エコたま号、KT-FLZ・KT-FBLZ電動3輪運搬車・KT-8SA・KT-8SH電動4輪運搬車各種のスペアバッテリー
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - オプション
    通常価格(税別) : 33,540
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

    評価 0.0
    【特長】・幅70mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、貨物を載せている時に両側から挟み込みます。・コンパクトで持ち運びに便利です。・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 200 -
    通常価格(税別) : 18,680
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリタンクトレーカート TTC-290

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリタンクトレーカート TTC-290

    評価 0.0
    重いポリタンクの移動に便利なキャスター付き運搬車。【特長】・ポリタンクを斜めにして置ける為、内容物が残り少ない場合でも吸い出しが容易です・ポンプを収納するポンプ受けがついており、収納に便利です
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - 本体
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HARAX 楽太郎 RA-612

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    HARAX 楽太郎 RA-612

    評価 0.0
    【特長】・アルミ製いちご収穫台車です・左右テーブル付【商品仕様】・イチゴの収穫コンテナの運搬に適しています・組立品・タイヤ幅90-120cm有効高73.5cm・12インチノーパンクタイヤ・積載量荷台30kgテーブル10kg・均等荷重(kg):30・長さ(mm):735・幅(mm):1113-1515・高さ(mm):775・タイヤタイプ:12インチノーパンクタイヤ・材質:本体:アルミ合金・JANコード:4939356395781・トラスココード:122-8012・質量:6.8kg
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - -
    通常価格(税別) : 50,437
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ一輪車 CF-2N

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    アルミ一輪車 CF-2N

    評価 0.0
    【特長】・バケット付アルミ運搬車です。・バケット(容量約41リットル)付アルミ一輪車です。【用途】・バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。【材質】・本体:アルミ合金・バケット:ポリプロピレン(PP)製
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 100 -
    通常価格(税別) : 21,208
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1170x380x545mm/100kg 一輪車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    1170x380x545mm/100kg 一輪車

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…100kg・サイズ…1170(W)×380(D)×545(H)mm・把手幅…380mm・材質…スチール製・エアー入りタイヤ・重量…11.5kg・車輪径…370mm・JAN:4518340166035
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    一輪・リヤカー スチール製 100 本体
    通常価格(税別) : 25,738
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…100kg・荷台サイズ…490×1100mm・全長…1670mm・全高…690mm・タイヤ…直径370mm・エアー入りタイヤ・アルミ合金製・重量…9.7kg・タイヤが2輪で安定した運搬が可能
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    コンテナ台車 アルミ製 100 本体
    通常価格(税別) : 43,590
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)

    KAZ

    電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・電動なので重い積荷も、らくらく運搬!坂道も登れます・前輪一軸ギアモーターと不整地タイヤで悪路走行が可能!バック機能付きです・フロント・両サイドフレームの伸縮ができ、用途に合わせて荷台の大きさを変更できます・タイヤとハンドルを固定するだけの簡単組立です・タイヤ幅48cmで狭い通路や工場内での作業に便利!小回りが利きます・一度の充電で10km、連続2時間程度の走行が可能です【用途】・農業での運搬、畝間やハウス作業に・工場内や狭い通路での運搬に
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - 120 本体
    通常価格(税別) : 215,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM

    評価 0.0
    【特長】・幅160mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、大きな貨物に適しています。・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 200 -
    通常価格(税別) : 17,613
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

    評価 0.0
    RAVENDO製の144004・144005・144104・144105に適応するスペアタイヤです。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 8,927
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO 一輪車 BC1100S

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO 一輪車 BC1100S

    評価 0.0
    【特長】・亜鉛メッキバケット付の一輪車です。・φ400mm空気入りタイヤを採用しています。・フレームは溶接構造です。・本体:溶接・紛体塗装・厚み:1.15mm【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)・タイヤ:ゴム
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 250 -
    通常価格(税別) : 24,138
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO 一輪車 BC1100SH

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO 一輪車 BC1100SH

    評価 0.0
    【特長】・亜鉛メッキバケット付の一輪車です。・φ400mm空気入りタイヤを採用しています。・フレームは溶接構造です。・バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。・厚み:1.15mm・本体:溶接・紛体塗装【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)・タイヤ:ゴム
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 250 -
    通常価格(税別) : 29,502
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

    評価 0.0
    RAVENDO製の141451・141471に適応する空気入りスペアタイヤです。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,720
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HARAX コン助 CN-65DW

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    HARAX コン助 CN-65DW

    評価 0.0
    【特長】・アルミ平型2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)です・20kgコンテナ3個用です【商品仕様】・完成品・13×3Tエアー入りタイヤ・20kgコンテナ3個用・20kgコンテナ3個用・ストッパー伸縮式・均等荷重(kg):100・長さ(mm):1550-1750・幅(mm):535・高さ(mm):544・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1130-1330×535・タイヤタイプ:13×3Tエアー入りタイヤ・材質:本体:アルミ合金・JANコード:4939356384761・トラスココード:125-0120・質量:9.9kg
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - -
    通常価格(税別) : 35,900
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HARAX 楽太郎 RA-100

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハラックス

    HARAX 楽太郎 RA-100

    評価 0.0
    【特長】・高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます・最大で20kgコンテナが7個のります【商品仕様】・路地野菜などの収穫に使用します・組立品・20インチエアー入りタイヤ・タイヤ幅115cm-175cm・最大積載量150kg・高さ:76-96cm・荷台寸法:92×107-167cm・均等荷重(kg):150・長さ(mm):1270・幅(mm):1070-1670・高さ(mm):760-960・積載面寸法(長さ×幅)(mm):920×1070-1670・タイヤタイプ:20インチエアー入タイヤ・材質:本体:アルミ合金・JANコード:4939356384662・トラスココード:868-8456・質量:18kg
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - -
    通常価格(税別) : 106,800
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HARAX 楽太郎 RA-80

    • SALE 2025/03/31まで

    ハラックス

    HARAX 楽太郎 RA-80

    評価 0.0
    【特長】・イチゴの植付作業、収穫に最適です【商品仕様】・軽量野菜、軽量果樹の収穫やその他作業に適しています・組立品・16インチノーパンクタイヤ・タイヤ幅102cm-142cm・最大積載量80kg・均等荷重(kg):80・長さ(mm):1000・幅(mm):1100-1700・高さ(mm):650/700/750・積載面寸法(長さ×幅)(mm):760×720-1120・タイヤタイプ:16インチノーパンクタイヤ・材質:本体:アルミ合金・JANコード:4939356383979・トラスココード:122-8011・質量:10.1kg
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - -
    通常価格(税別) : 54,689
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全幅…455mm・コンテナ高さ…350mm・折りたたみサイズ…455(W)×85(D)×465(H)mm・車輪径…75mm・重量…2.4kg・材質…ポリプロピレン+アルミ合金・コンパクトに収納可能です。・ペットボトルや灯油缶等を運搬するのに便利です。・積載均等耐荷重…35kg・荷台サイズ…400×320mm・全高…985mm
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 35 本体
    通常価格(税別) : 6,060
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

    • 数量スライド割引

    ワキタ

    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

    評価 0.0
    充電式運搬車アシストキャリー「らくらく君」のオプションです。荷台は簡単に取り替えることが可能です。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 27,126
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

    評価 0.0
    【特長】・幅60-160mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、貨物を載せている時に両側から挟み込みます。・コンパクトで持ち運びに便利です。・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
    商品タイプ 本体材質 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - 200 -
    通常価格(税別) : 19,752
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体材質
均等荷重(kg)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベスタンド(7,000L容器用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        一斗缶・ペール缶運搬車

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        アルミ製収穫台車 楽太郎

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          タイヤセット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              三輪階段昇降機 取り替えキャスター

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                一輪車2才浅型プロ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  タイヤセット TR13X3N

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  アルミ製

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アルミ一輪車 OW-P

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    アルミワーカー

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    アルミイチゴ台車

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    アルミ製一輪車

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      一輪車3才深型プロ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      充電式運搬車アシストキャリー

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      コン助 アルミ平型2輪車

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      アルミ一輪車/2輪車

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アルミ平型一輪車 コン助

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          バッテリー(電動エコキャリア21専用)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ポリタンクトレーカート TTC-290

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              HARAX 楽太郎 RA-612

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アルミ一輪車 CF-2N

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                1170x380x545mm/100kg 一輪車

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    RAVENDO 一輪車 BC1100S

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    RAVENDO 一輪車 BC1100SH

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      HARAX コン助 CN-65DW

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      HARAX 楽太郎 RA-100

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      HARAX 楽太郎 RA-80

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

                                          メーカー

                                          和コーポレーション

                                          カミマル

                                          カミマル

                                          カイザークラフト

                                          サカエ

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          カナツー

                                          カイザークラフト

                                          カミマル

                                          浅香工業

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          昭和ブリッジ販売

                                          アルミス

                                          アルミス

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          浅香工業

                                          ワキタ

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          和コーポレーション

                                          RAVENDO

                                          アズワン

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          エスコ

                                          エスコ

                                          KAZ

                                          RAVENDO

                                          RAVENDO

                                          RAVENDO

                                          RAVENDO

                                          RAVENDO

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          ハラックス

                                          エスコ

                                          ワキタ

                                          RAVENDO

                                          シリーズ名

                                          電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)

                                          ボンベスタンド(7,000L容器用)

                                          ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

                                          三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

                                          一斗缶・ペール缶運搬車

                                          アルミ製収穫台車 楽太郎

                                          タイヤセット

                                          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                                          伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                                          三輪階段昇降機 取り替えキャスター

                                          ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

                                          一輪車2才浅型プロ

                                          タイヤセット TR13X3N

                                          アルミ製

                                          アルミ一輪車 OW-P

                                          アルミワーカー

                                          アルミイチゴ台車

                                          アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                                          愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

                                          アルミ製一輪車

                                          HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                                          一輪車3才深型プロ

                                          充電式運搬車アシストキャリー

                                          コン助 アルミ平型2輪車

                                          アルミ一輪車/2輪車

                                          アルミ平型一輪車 コン助

                                          バッテリー(電動エコキャリア21専用)

                                          RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

                                          ポリタンクトレーカート TTC-290

                                          HARAX 楽太郎 RA-612

                                          アルミ一輪車 CF-2N

                                          1170x380x545mm/100kg 一輪車

                                          490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                                          電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)

                                          RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM

                                          RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

                                          RAVENDO 一輪車 BC1100S

                                          RAVENDO 一輪車 BC1100SH

                                          RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

                                          HARAX コン助 CN-65DW

                                          HARAX 楽太郎 RA-100

                                          HARAX 楽太郎 RA-80

                                          455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

                                          充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                                          RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

                                          通常価格
                                          (税別)

                                          55,692円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          23,739円

                                          • 数量別スライド値引

                                          16,749円

                                          • 数量別スライド値引

                                          34,301円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          8,907円

                                          • 数量別スライド値引

                                          114,399円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,391円

                                          • 数量別スライド値引

                                          33,900円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          21,709円

                                          • 数量別スライド値引

                                          11,837円

                                          • 数量別スライド値引

                                          62,500円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          11,875円

                                          • 数量別スライド値引

                                          4,572円

                                          • 数量別スライド値引

                                          36,259円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          31,292円

                                          • 数量別スライド値引

                                          190,705円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          60,580円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          62,396円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          36,962円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          37,069円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          33,906円

                                          • 数量別スライド値引

                                          14,835円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          180,822円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          31,973円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          21,284円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          21,400円

                                          • 数量別スライド値引

                                          33,540円

                                          • 数量別スライド値引

                                          18,680円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          3,000円

                                          • 数量別スライド値引

                                          50,437円

                                          • 数量別スライド値引

                                          21,208円

                                          • 数量別スライド値引

                                          25,738円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          43,590円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          215,800円

                                          17,613円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          8,927円

                                          • 数量別スライド値引

                                          24,138円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          29,502円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          5,720円

                                          • 数量別スライド値引

                                          35,900円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          106,800円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          54,689円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          6,060円

                                          • 数量別スライド値引

                                          27,126円

                                          • 数量別スライド値引

                                          19,752円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引
                                          通常出荷日 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目~ 1日目 1日目 5日目 1日目 8日目 4日目 1日目 1日目 8日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 4日目 3日目~ 4日目 3日目 3日目 2日目 1日目 3日目 2日目 1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          2日目
                                          一部当日出荷可能
                                          1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 3日目 5日目 3日目 1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          3日目 1日目
                                          商品タイプ運搬車一輪・リヤカー一輪・リヤカーその他台車その他台車平台車-二輪運搬車運搬車その他台車二輪運搬車--運搬車-運搬車運搬車運搬車運搬車一輪・リヤカー--一輪・リヤカー二輪運搬車一輪・リヤカー一輪・リヤカー運搬車-運搬車--一輪・リヤカーコンテナ台車運搬車--------運搬車--
                                          本体材質樹脂製スチール製スチール製スチール製 / アルミ製スチール製アルミ製-アルミ製アルミ製-スチール製--アルミ製-アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製--スチール製アルミ製アルミ製アルミ製--樹脂製--スチール製アルミ製---------樹脂製--
                                          均等荷重(kg)120---30------100-80 ~ 15010025050100100100-100120100100--200--100100100120200-250250----35-200
                                          本体/オプション本体 / オプション本体本体本体本体本体オプション本体本体オプション本体-オプション本体-本体本体本体本体本体--本体本体-本体オプション-本体--本体本体本体-オプション--オプション---本体オプション-

                                          一輪運搬車・一輪車に関連するカテゴリ

                                          一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                          一輪運搬車・一輪車に関連する通販・販売特集