(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二輪運搬車

二輪運搬車は、荷物を運搬するための2輪のタイヤを有した台車です。小回りが効くため扱いやすく、重い荷物でも効率良く運搬することが可能です。材質にスチールが用いられる製品が多く、運搬できる荷重は100kg前後から200kg程度です。アルミ製は本体が軽量で、ステンレス製は錆びにくいことからクリーンルームでも使用されます。ガスボンペ運搬車は1本用と2本用とに分かれ、付属のチェーンで固定することで安全に運搬します。階段昇降運搬車はタイヤが片側3輪ずつの6輪式で、階段や段差のある環境でも楽に運搬可能です。パンクの心配のないノーパンクタイヤが採用されている製品や、折りたたみ式で省スペースでの保管が可能なタイプもあります。二輪運搬車は、道路交通法上の扱いは軽車両となるため、公道での使用には十分注意する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールSUSボンベ台車

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    オールSUSボンベ台車

    評価 0.0
    【特長】・オールステンレス製のボンベ台車です。・本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。・走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。【用途】・研究施設、クリーンルームなど。・ボンベの運搬。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 ステンレス製 - 100 本体
    通常価格(税別) : 104,227円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車(10L~47L用)

    アズワン

    ボンベ運搬車(10L~47L用)

    評価 0.0
    【特長】・V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 鋼鉄製 - - 本体
    通常価格(税別) : 35,154
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車 160×240mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ボンベ運搬車 160×240mm

    評価 0.0
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 100 本体 / オプション
    通常価格(税別) : 6,655円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

    評価 0.0
    ノーパンクタイヤを採用したスチールパイプ製二輪運搬車。【特長】・自由、手軽に物の運搬ができる・狭い場所で簡単に操作が可能。・縦型の二輪車でトラックなどの荷台に積み込んでの移動にも便利。・φ200(直径200mm)ノーパンクタイヤを採用。【用途】・工場内外での商品などの運搬など、狭い場所での作業に最適。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 100 本体 / オプション
    通常価格(税別) : 6,820円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

    評価 0.0
    自由、手軽に物の運搬ができる二輪運搬車【特長】・狭い場所で簡単に操作可能。・完成品。【用途】・工事現場、工場、野外作業、店舗、運送業に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 120 ~ 250 本体 / オプション
    通常価格(税別) : 923円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

    シシクアドクライス

    2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

    評価 0.0
    【特長】・平地と階段の両方で使用できます。・板バネは振動衝撃を吸収緩和します。・荷物固定用のベルト付きです。・最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。【用途】・階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。【材質】・本体:スチール・板バネ:スチール・クローラー:ゴム
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 150 本体
    通常価格(税別) : 66,971
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タフボーイ アルミ製

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    タフボーイ アルミ製

    評価 0.0
    【特長】・アルミ製LPガスボンベ運搬台車です・50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です・フック金具付です(LPG-504F)
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 / 二輪運搬車 アルミ製 - 120 本体
    通常価格(税別) : 44,240円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車 310×610mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ボンベ運搬車 310×610mm

    評価 0.0
    手軽に使える2輪タイプ、酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器に適用容器
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 200 本体
    通常価格(税別) : 29,045
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ架台 KS-7-2

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ボンベ架台 KS-7-2

    評価 0.0
    【特長】・47Lボンベ用の架台です。 ・アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。【商品仕様】・仕様 47L・2本立て
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - -
    通常価格(税別) : 52,831
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチ台車ユニキャリー

    フリーベアコーポレーション

    マルチ台車ユニキャリー

    評価 0.0
    【特長】・特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます【用途】・工場内外での商品などの運搬
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 200 本体
    通常価格(税別) : 56,503
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製二輪運搬車

    • 数量スライド割引

    本宏製作所

    アルミ製二輪運搬車

    評価 0.0
    【特長】・車輪が荷台の外に出る外輪タイプと荷台の外に出ない内輪タイプをお選びいただけます。・ソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。・広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。・アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。・オールアルミ製のため変色や割れなどが少なく長時間ご使用いただけます。【用途】・ビールケースや箱物などの運搬・自動販売機の補充
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 120 本体
    通常価格(税別) : 23,906
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

    評価 0.0
    【仕様】:完成品φ360mmノーパンクタイヤ×1個(穴径16mm)【材質】:ホイール:スチール・車輪:ゴム、発泡ウレタン
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - - オプション
    通常価格(税別) : 10,133
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車 180×650mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ボンベ運搬車 180×650mm

    評価 0.0
    【特長】・取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。・酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 200 本体
    通常価格(税別) : 36,482
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車 KS-O・2

    • 数量スライド割引

    カミマル

    ボンベ運搬車 KS-O・2

    評価 0.0
    【特長】・7000L容器二本を運搬するのに最適です・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます・車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます・吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - - 本体
    通常価格(税別) : 33,000円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベカート KBC15-1

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ボンベカート KBC15-1

    評価 0.0
    【特長】・床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 ・後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。【商品仕様】・タイプ 1500L用 ・全長 1080㎜ ・重量 5㎏ ・車輪 160㎜φ ・キャスター 40㎜φ ・材質 スチール
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - -
    通常価格(税別) : 34,137
    通常出荷日 : 34日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段差乗越え台車 ロイターバウルストッパー付

    テイモー

    段差乗越え台車 ロイターバウルストッパー付

    評価 0.0
    【特長】・4cm段差を乗り越えられます・前輪に、大小2種類の車輪を装着することにより、スムーズに段差を超えられます・段差にぶつかった衝撃での荷物の落下を防ぎます【用途】・段差のある場所での段ボール等の搬送に【材質】・樹脂・スチール
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - -
    通常価格(税別) : 50,313
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

    評価 0.0
    【特長】・折りたたむことができるので収納や本体の運搬に便利。【用途】・​工​場​内​外​で​の​商​品​な​ど​の​運​搬​。・​運​送​作​業​、​運​搬​作​業​で​狭​い​場​所​な​ど​に​最​適。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 50 ~ 100 本体
    通常価格(税別) : 7,521円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車 KSシリーズ

    • 数量スライド割引

    カミマル

    ボンベ運搬車 KSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・空調、建設、溶接などのあらゆる現場に最適です。・各種の容器運搬に最適です。・耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。【材質】・本体:スチール・すくい板:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 70 ~ 80 本体
    通常価格(税別) : 26,469円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディーカート(アルミ製)/車輪

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンディーカート(アルミ製)/車輪

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません・荷台を引き出すと同時に車輪が展開します・入数は1台入りになります
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 50 ~ 125 本体 / オプション
    通常価格(税別) : 3,790円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ コンパクト台車MTC120

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ コンパクト台車MTC120

    評価 0.0
    【特長】・使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車です。・ワンタッチで折りたたみができ、保管場所にも困らない薄型台車です。【用途】・運搬に最適
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - 120 -
    通常価格(税別) : 35,877
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

    SECO

    折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

    評価 0.0
    【特長】・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。・ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。・荷物を固定するゴムベルト付です。・非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。【用途】・工場内外での商品などの運搬に。・車に積載して、配達作業に。【材質】・本体:ステンレス、プラスチック・すくい板:アルミニウム
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 ステンレス製 - 125 本体
    通常価格(税別) : 34,076
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミキャリー2輪車

    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    アルミキャリー2輪車

    評価 0.0
    【特長】・清涼飲料水などのケース運搬に便利なキャリーです。・荷受部分を二重パイプ構造にし、耐久性を向上させています。・ループハンドル・バーハンドルの2タイプ。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - - 本体
    通常価格(税別) : 34,559円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

    • 数量スライド割引

    SECO

    SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

    評価 0.0
    【特長】・折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。・ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。・荷物を固定するゴムベルト付です。・非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。【用途】・工場内外での商品などの運搬に。・車に積載して、配達作業に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - 125 -
    通常価格(税別) : 21,828円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製キャリー SK-10J

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルミ製キャリー SK-10J

    評価 0.0
    運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。【特長】・コンパクト設計で小回りがききます・ノーパンクタイヤを採用しました・アルミ合金製なので計量【用途】・運搬作業に最適
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 100 本体
    通常価格(税別) : 21,874
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…120kg・荷台サイズ…355(D)×350(W)mm・全高…1155mm・全幅…610mm・車輪径…165mm×6個(ゴム)・車輪幅…45mm・重量…14kg・材質…スチール・JAN:4548745715552
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - 120 本体
    通常価格(税別) : 17,490
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [旧EA520FD-1用]替キャスター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [旧EA520FD-1用]替キャスター【1~2個入り】

    評価 0.0
    [旧EA520FD-1用]替キャスターです。1輪のみと3輪セットのどちらかを選択できます。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,200円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

    評価 0.0
    【特長】・エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様・ハンドルは高さ調整、180°差し替えが可能です・サポートハンドルによって段差のある場所でも楽に運搬できます・車輪内側のレバーを倒すとサポートタイヤがロックされます・段差があっても安全に降りることができます・全幅…700mm・材質…スチール製・車輪サイズ…3輪タイヤ:160×40mm×6、エアー入りタイヤ:300×105mm×2、サポートタイヤ:160×40mm×2・重量…(エアー入りタイヤ装着時)39kg、(3輪タイヤ装着時)48kg・付属品…エアータイヤ、3輪タイヤ、荷締めベルト、サポートハンドル・積載均等耐荷重…400kg・荷台サイズ…190×550mm・全高…1300mm
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - 400 本体
    通常価格(税別) : 144,220
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…200kg・積載可能ボンベサイズ…20~50L用スチールボンベ×1個、又はプロパンガス11~33kgボンベ×1個・全高…1300mm・全幅…590mm・車輪径…直径160×40mm・重量…22kg・材質…本体:スチール、車輪:ゴム・ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンの長さを調整することができ、様々なボンベに対応します・JAN:4548745895780
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - 200 本体
    通常価格(税別) : 79,980
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

    新富士バーナー

    新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

    評価 0.0
    【特長】・プロパンボンベ用キャリー台車です。・プロパンバーナー(火口φ60)が収納できます。【用途】・プロパンバーナーの運搬に。【商品仕様】・プロパンボンベ用キャリー台車です。・JANコード:4953571020426・トラスココード:851-3069・質量:4.3kg【材質/仕上】・アルミ
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 10 本体
    通常価格(税別) : 31,927
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベカート KBC70-1

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ボンベカート KBC70-1

    評価 0.0
    【特長】・床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 ・後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。【商品仕様】・タイプ 7000L用 ・全長 1220㎜ ・重量 14㎏ ・車輪 200㎜φ ・キャスター 75㎜φ ・材質 スチール
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - -
    通常価格(税別) : 72,372
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm

    評価 0.0
    【特長】・多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)・台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。・φ150の大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。・突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。【用途】・安全コーンの運搬に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - 100 -
    通常価格(税別) : 20,470
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20

    • 数量スライド割引

    エスコ

    480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20

    評価 0.0
    型式:EA520WB-20,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 スチール製 - 113 本体
    通常価格(税別) : 54,370
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

    評価 0.0
    【特長】・背負動噴用運搬台車で、積載重量50kgまで可能です。・ノーパンクタイヤのため運ぶ時も安心です。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 50 本体
    通常価格(税別) : 19,899円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボンベ運搬車(全高1420mm)

    • 数量スライド割引

    カミマル

    ボンベ運搬車(全高1420mm)

    評価 0.0
    一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器とアセチレン7.0kg容器を運搬するための二輪運搬車。【特長】・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することが可能。・吊上げ金具が付いているため、車輌への積込みが容易に行う事が可能。・スパナ付のコックハンドルが付属しているため、容器の開閉や調整器などの取付けをスムーズに行える。・車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することが可能。・完成品でノーパンクタイヤ。【用途】・酸素7,000L容器一本、アセチレン7.0kg容器一本を運搬する時に使用。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 36 ~ 40 本体
    通常価格(税別) : 36,394円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

    • 数量スライド割引

    エスコ

    291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…50kg・荷台サイズ…291×484mm・全高…1080mm・全幅…484mm・折りたたみ時サイズ…484(W)×63(D)×756(H)mm・車輪径…125mm・重量…6.8kg・材質…アルミ+樹脂・持ち手は3段階に高さが変更できます。・ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。・JAN:4548745981261
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 50 本体
    通常価格(税別) : 23,340
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…200kg・荷台サイズ…300(L)×480(W)mm・全高…1300mm・全幅…590mm・車輪径…直径160×40mm(6個)・重量…15kg・材質…本体:スチール、車輪:ゴムタイヤ・備考…3個の直径160mmタイヤで階段の運搬が便利・JAN:4548745895766
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 アルミ製 - 200 本体
    通常価格(税別) : 73,250
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター【1~2個入り】

    評価 0.0
    ・★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - -
    通常価格(税別) : 3,030円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    250mm 車輪(EA520HA-1用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    250mm 車輪(EA520HA-1用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA520HA-1用替タイヤ・車輪径…254mm(ゴム車)・車輪幅…64mm・ボールベアリング入り・入数…1個・JAN:4548745717907
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - オプション
    通常価格(税別) : 13,500
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

    評価 0.0
    【特長】・オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。【商品仕様】・均等荷重(kg):270・全長(mm):1130・すくい板(mm)長さ×幅:370×700・完成品・車輪:前輪100φ、後輪200φ・JANコード:4989999568288・トラスココード:818-9407・質量:28kg【材質/仕上】・本体・金具:ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    ドラム缶運搬車 ステンレス製 - 270 本体
    通常価格(税別) : 182,953
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

    • 数量スライド割引

    RAVENDO

    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

    評価 0.0
    【特長】・人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。・2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。・足踏みを備えており運び出しがスムーズです。・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - 250 -
    通常価格(税別) : 24,908
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

    • 数量スライド割引

    エスコ

    390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

    評価 0.0
    車輪も折りたため、厚み60mmのコンパクト収納が可能【商品仕様】・積載均等耐荷重…70kg・荷台サイズ(W×D)mm…390×280・全高(mm)…1000・材質…アルミ、プラスチック・全幅…410mm・折りたたみ時サイズ…390(W)×60(D)×710(H)mm・車輪径…120mm・重量…3.55kg
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 70 本体
    通常価格(税別) : 4,380
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動運搬車(階段用) スチール

    • SALE 2025/07/14まで

    エスコ

    電動運搬車(階段用) スチール

    評価 0.0
    【特長】・ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます・簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 160 本体
    通常価格(税別) : 315,958
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    650x1150mm/350kg ハンドトラック

    • 数量スライド割引

    エスコ

    650x1150mm/350kg ハンドトラック

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…350kg・荷台サイズ…150×450mm・全高…1150mm・全幅…650mm・車輪径…直径260×85mm(エアー入り)・重量…15kg・材質…本体:スチール、車輪:ゴム(エアー入り)・荷台の面には滑り止めのゴムクッション付です。★別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。・JAN:4518340510968
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 350 本体
    通常価格(税別) : 57,640
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    502×1270mm/270kg ドラムトラック

    • 数量スライド割引

    エスコ

    502×1270mm/270kg ドラムトラック

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…270kg・荷台サイズ…205×355mm・全高…1270mm・重量…14kg・車輪径…254mm(ノーパンクタイヤ)・材質…スチール・全幅…502mm・JAN:4548745040326
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 スチール製 - 270 本体
    通常価格(税別) : 67,360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

    評価 0.0
    6輪タイヤのハンディカートで段差での運搬に便利です【商品仕様】・積載均等荷重…60kg・全高(mm)…1005・全幅…415mm・車輪径…150mm・重量…3.14kg・材質…アルミ、プラスチック・階段を上る時は最大30kg・積載均等耐荷重(kg)…60・荷台サイズ(W×D)mm…390×270・折りたたみ時サイズ…395(W)×67(D)×635(H)mm・車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    二輪運搬車 アルミ製 - 60(段差を上る時は最大30) 本体
    通常価格(税別) : 3,850
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体材質
騒音対策
均等荷重(kg)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールSUSボンベ台車

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ボンベ運搬車(10L~47L用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ボンベ運搬車 160×240mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                タフボーイ アルミ製

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ボンベ運搬車 310×610mm

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ボンベ架台 KS-7-2

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      マルチ台車ユニキャリー

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アルミ製二輪運搬車

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ボンベ運搬車 180×650mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ボンベ運搬車 KS-O・2

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ボンベカート KBC15-1

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  段差乗越え台車 ロイターバウルストッパー付

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ボンベ運搬車 KSシリーズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アルミキャリー2輪車

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  アルミ製キャリー SK-10J

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      [旧EA520FD-1用]替キャスター

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ボンベカート KBC70-1

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ボンベ運搬車(全高1420mm)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              250mm 車輪(EA520HA-1用)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    • SALE 2025/07/14まで

                                                                                    電動運搬車(階段用) スチール

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      650x1150mm/350kg ハンドトラック

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        502×1270mm/270kg ドラムトラック

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                                                                                          メーカー

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          アズワン

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          シシクアドクライス

                                                                                          ハラックス

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ケニス

                                                                                          フリーベアコーポレーション

                                                                                          本宏製作所

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          カミマル

                                                                                          ケニス

                                                                                          テイモー

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          カミマル

                                                                                          エスコ

                                                                                          アルインコ

                                                                                          SECO

                                                                                          昭和ブリッジ販売

                                                                                          SECO

                                                                                          アルインコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          新富士バーナー

                                                                                          ケニス

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          エスコ

                                                                                          ハラックス

                                                                                          カミマル

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          RAVENDO

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          オールSUSボンベ台車

                                                                                          ボンベ運搬車(10L~47L用)

                                                                                          ボンベ運搬車 160×240mm

                                                                                          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                                                                                          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                                                                                          2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

                                                                                          タフボーイ アルミ製

                                                                                          ボンベ運搬車 310×610mm

                                                                                          ボンベ架台 KS-7-2

                                                                                          マルチ台車ユニキャリー

                                                                                          アルミ製二輪運搬車

                                                                                          ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

                                                                                          ボンベ運搬車 180×650mm

                                                                                          ボンベ運搬車 KS-O・2

                                                                                          ボンベカート KBC15-1

                                                                                          段差乗越え台車 ロイターバウルストッパー付

                                                                                          折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

                                                                                          ボンベ運搬車 KSシリーズ

                                                                                          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                                                                                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                                                                                          折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

                                                                                          アルミキャリー2輪車

                                                                                          SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

                                                                                          アルミ製キャリー SK-10J

                                                                                          605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

                                                                                          [旧EA520FD-1用]替キャスター【1~2個入り】

                                                                                          550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

                                                                                          590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                                                                                          新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

                                                                                          ボンベカート KBC70-1

                                                                                          TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm

                                                                                          480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20

                                                                                          キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

                                                                                          ボンベ運搬車(全高1420mm)

                                                                                          291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                                                                                          590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                                                                                          12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター【1~2個入り】

                                                                                          250mm 車輪(EA520HA-1用)

                                                                                          TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                                                                                          スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                                                                                          390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

                                                                                          電動運搬車(階段用) スチール

                                                                                          650x1150mm/350kg ハンドトラック

                                                                                          502×1270mm/270kg ドラムトラック

                                                                                          390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          104,227円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          35,154円

                                                                                          6,655円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          6,820円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          923円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          66,971円

                                                                                          44,240円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          29,045円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          52,831円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          56,503円

                                                                                          23,906円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          10,133円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          36,482円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          33,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          34,137円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          50,313円

                                                                                          7,521円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          26,469円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,790円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          35,877円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          34,076円

                                                                                          34,559円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,828円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,874円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          17,490円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,200円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          144,220円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          79,980円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          31,927円

                                                                                          72,372円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          20,470円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          54,370円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          19,899円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          36,394円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          23,340円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          73,250円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,030円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          13,500円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          182,953円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          24,908円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,380円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          315,958円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                                          57,640円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          67,360円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,850円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 8日目 1日目 4日目 1日目~ 1日目~ 18日目 4日目 4日目 9日目 4日目 1日目~ 4日目 4日目 8日目 34日目 8日目 1日目 8日目 1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目 8日目 1日目~ 4日目 1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          2日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          2日目 18日目 1日目 1日目 4日目 8日目 1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          2日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          8日目 1日目 2日目 2日目 1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車運搬車 / 二輪運搬車二輪運搬車-二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車--二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車-二輪運搬車二輪運搬車-二輪運搬車運搬車-運搬車運搬車二輪運搬車--その他台車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車運搬車--ドラム缶運搬車-二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
                                                                                          本体材質ステンレス製鋼鉄製スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製スチール製-スチール製アルミ製スチール製スチール製スチール製--アルミ製スチール製アルミ製-ステンレス製アルミ製-アルミ製スチール製-スチール製スチール製アルミ製--スチール製アルミ製スチール製アルミ製アルミ製--ステンレス製-アルミ製スチール製スチール製スチール製アルミ製
                                                                                          騒音対策---------------------------------------------
                                                                                          均等荷重(kg)100-100100120 ~ 250150120200-200120-200---50 ~ 10070 ~ 8050 ~ 125120125-125100120-40020010-1001135036 ~ 4050200--2702507016035027060(段差を上る時は最大30)
                                                                                          本体/オプション本体本体本体 / オプション本体 / オプション本体 / オプション本体本体本体-本体本体オプション本体本体--本体本体本体 / オプション-本体本体-本体本体オプション本体本体本体--本体本体本体本体本体-オプション本体-本体本体本体本体本体

                                                                                          二輪運搬車に関連するカテゴリ

                                                                                          二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          二輪運搬車に関連する通販・販売特集