(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定ハンドル式台車

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    • 数量スライド割引

    花岡車輌

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    評価 0.0
    ハンドル付け根部の強度が折りたたみ式より強い、ハンドル固定式の運搬車。【特長】・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。 少ない力で楽に動かせる。・銘板も縁をアール加工で強化しており振動音も防止。・デッキにはリベット止めされた全周ゴムを取り付けているため、安全。・片手でも楽々なハンドル形状。【用途】・少ない力で楽に動かせる静かな台車。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 17,454円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

    評価 0.0
    固定ハンドルタイプの台車。【特長】・過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプ。・スタンダードな固定ハンドル式ボルトでしっかり締め付けるので丈夫。【用途】・工場、店舗 倉庫などあらゆる場所での運搬に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 150 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 9,611円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬車用取り替えキャスター

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    運搬車用取り替えキャスター

    評価 0.0
    【特長】・車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 430円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

    評価 0.0
    プレス製運搬車やエコ運搬車などに対応したストッパー、ブレーキです。型番により形状、仕様などが大きく異なります。詳細については、台車本体の取扱説明書などをご確認ください。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,377円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

    評価 0.0
    車輪に標準ラジアルベアリングを採用し、軽く静かに動く運搬車。【特長】・前角部にクッションゴムがあり安全。・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接の製作。・溶接などのの凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈。・材質は荷台、ハンドル、キャスター金具がスチール、車輪がゴム、本体表面処理は粉体塗装。・日本製。【用途】・工場内、倉庫内の運搬に最適。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - あり 300 ~ 600 本体
    通常価格(税別) : 29,348円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

    評価 0.0
    ​車​輪​に​標​準​ラ​ジ​ア​ル​ベ​ア​リ​ン​グ​を​採​用​、​軽​く​静​かな動き​の台車。【特長】・前​角​部​に​ク​ッ​シ​ョ​ン​ゴ​ム​が​あ​り​安​全​​。・荷​台​面​は​鉄​板​曲​げ​工​法​に​ス​ポ​ッ​ト​溶​接​で​製​作​し​て​い​る​た​め​、​​凹​凸​が​少​な​く​、​表​面​仕​上​げ​が​綺​麗​で​頑​丈。・自​在​車​輪​・​固​定​車​輪​の​位​置​入​れ​替​え​が​可​能​。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 鋼鉄製 - - - 本体
    通常価格(税別) : 43,980円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製ダンディ台車シリーズ

    • 数量スライド割引

    花岡車輌

    ステンレス製ダンディ台車シリーズ

    評価 0.0
    ハンドル・銘板・荷台はステンレス製なのでサビに強く、食品・薬品等の現場で利用されている台車。【特長】・高品質ステンレス(SUS304)をハンドル、銘板、荷台に使用。・軽くて扱いやすい。・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。【用途】・食品工場、水産加工場、市場などに。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - - 150 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 45,535円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めとして使えます・持ち手の色分けで安全対策として最適です・鉄製ハンドルの冷え防止に・防汚仕様なので汚れが付きにくい
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬車用取り替えハンドル

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    運搬車用取り替えハンドル

    評価 0.0
    【特長】・ハイグレード台車用の取り替えハンドルとして。平台車にオプションハンドルを取り付けることにより、折りたたみ式台車または固定ハンドル式台車として使用できます。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,260円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    • 数量スライド割引

    マルイチ

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    評価 0.0
    【特長】・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです・新型キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」では、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました【用途】・台車のキャスターストッパーに・キャスター付きの家具や台車の安全対策に
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 333円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

    評価 0.0
    固定ハンドルタイプのプレス製台車。【特長】・自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上。・キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能。・ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になる。【用途】・固定ハンドルタイプ。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 150 ~ 350 本体
    通常価格(税別) : 15,964円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

    • 数量スライド割引

    サカエ

    特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

    評価 0.0
    粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。【特長】・自在・固定の車輪は、前後入れ換えが可能です。・取手とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用。・フロアストッパー付で、任意の位置に台車を固定することができます。・粉体塗装の特長:サビが発生しにくい、傷がつきにくい、汚れに強い、衝撃、変形に強い。【用途】・生産工場、物流倉庫などのバックヤードでの重量物運搬。・3PLには必需品の鋼板製の片袖タイプの台車。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 34,412円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

    評価 0.0
    固定車輪ピン式ブレーキ付の台車。【特長】・ピン式ブレーキで完全ロック。・車輪が濡れても滑らない。・軽いブレーキ操作。【用途】・台車の自走を防ぐ。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 150 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 19,224円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特製四輪車 均等荷重300~500kg

    • 数量スライド割引

    サカエ

    特製四輪車 均等荷重300~500kg

    評価 0.0
    粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。【特長】・自在・固定の車輪は、前後入れ替えが可能です。・取手とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用。・粉体塗装の特長:サビが発生しにくい、傷がつきにくく、汚れに強い、衝撃、変形に強い。【用途】・生産工場、物流倉庫などのバックヤードでの重量物運搬・3PLには必需品の鋼板製の片袖タイプの台車
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 27,928円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    楽チン台車バッグ マグネット取付型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    楽チン台車バッグ マグネット取付型

    評価 0.0
    【特長】・台車のデットスペースを活用します。・台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。・台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。・強力マグネットで台車に張り付きます。・簡単装着・持ち運びに便利です。【用途】・商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,453
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

    評価 0.0
    パレットを載せて使用する台車【特長】・自在移動回転台車は、抜群の旋回性と直進性を持つ高性能台車。【用途】・パレットの運搬に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 700 本体
    通常価格(税別) : 86,512円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特大型スチール台車 フットブレーキ付

    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    特大型スチール台車 フットブレーキ付

    評価 0.0
    最大500kgまで耐える頑丈なスチール台車。【特長】・デッキサイズ1275×790mm、床面高288mm、自重43kg。・坂道などの傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付、左右両方の利き足に対応可能。・フットブレーキはオンオフ共に踏込式で靴の表面を傷付けません。・ゴムがすり減りブレーキの利きが悪くなった時はブレーキ位置を調整することが可能です。・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。・全周には衝撃を吸収するゴムバンパー付。・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ・フットブレーキ色:アイボリー【用途】・ブレーキが必要な状況での運搬用台車として。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 500 本体
    通常価格(税別) : 44,154
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストロング台車 ハンドル固定式

    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    ストロング台車 ハンドル固定式

    評価 0.0
    頑丈な鋼鉄製台車。【特長】・強度の高いハンドル固定タイプ。・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。・安心、安全、高品質の純日本製。【用途】・重量物の運搬に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 400 ~ 600 本体
    通常価格(税別) : 26,603円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ台車 CAF

    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    アルミ台車 CAF

    評価 0.0
    【特長】・本体は軽量アルミ合金製・積重ねができます・コーナー部に保護用パッド付き・大型自在キャスター(Φ150、ウレタン製)を採用・キャスターの交換は工具1本で可能・連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます【材質】・荷台:アルミ合金・車輪:ウレタン
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 アルミ製 - - 1000 本体
    通常価格(税別) : 128,361
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

    評価 0.0
    運搬車用の取り替えキャスター。【特長】・自在車・固定車が同一の取付ピッチ。・独自構造「DRS」を採用し、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズで快適なハンドリングを実現。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 938円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

    • 数量スライド割引

    花岡車輌

    スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

    評価 0.0
    縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。【特長】・片手でも楽々なハンドル形状で、大きな車輪径を使用しているため悪路をものとしない。・固定片袖の特大タイプ。・エアータイヤはクッション性に優れた空気入りゴムタイヤ(LDG-LS-AP)。・優れたクッション性もありパンクレスでアスファルトなどに相性のいいノーパンクタイヤ(LDG-LS-UP)。・採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性を備える。・リベット止の全周ゴム取付で安全性向上。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 500 本体
    通常価格(税別) : 80,803円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    900ハンマーロック(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    900ハンマーロック(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ操作でキャスター付き台車の固定・解除が行えます。・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレス製です。・堅牢な構造で常に安定的な性能を発揮します。【用途】・ワンタッチでロック・解除が必要な台車や機器に。【材質】・ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 24,203
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車用ストッパー  プレス製運搬車 用ストッパー

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    台車用ストッパー プレス製運搬車 用ストッパー

    評価 0.0
    ハイグレード運搬車502EBN用オプションストッパー。【特長】・​適​合​台​車​機​種​:E​B​N​タ​イ​プ​5​0​0​番。・ペダルを踏むたびにストッパーはストップと解除を繰り返す。・一回目踏み込むとストッパー、二回目踏み込むとストッパー解除。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 13,076
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長尺用運搬車

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    長尺用運搬車

    評価 0.0
    【特長】・台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。・パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。・用途に応じて、オプションで高さ600、900mmのパイプハンドルを選べます。【用途】・天板の分割使用に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体 / オプション
    通常価格(税別) : 10,495円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

    評価 0.0
    溶接構造のため、プレス台車や樹脂台車に比べ頑丈で、長持ちな鋼鉄製運搬車 。【特長】・鋼​板​製​キ​ャ​ス​タ​ー​に​比​べ​過​酷​な​使用環​境​に​も​耐​える​、​堅​牢​で​強​靭​なキャスターを使用。・台車四角のコーナーにクッションゴムがあり、安全。【用途】・重量物の運搬や過酷な使用環境に最適。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 ~ 700 本体
    通常価格(税別) : 68,217円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

    評価 0.0
    パレットを載せて使用する台車【特長】・自在移動回転台車は、抜群の旋回性と直進性を持つ高性能。【用途】・パレットの運搬に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 450 本体
    通常価格(税別) : 61,591円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車キャスター洗浄装置

    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    台車キャスター洗浄装置

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキャスター走行面の洗浄が可能です。・水と2列の洗浄筒の摩擦力によって、粉塵汚れ、泥汚れを5~10秒程度で落とします。・運転に合せて、給排水しながら洗浄を行えます。またドレンを塞ぐことで水を溜めての洗浄も可能です。・消耗品の洗浄筒は交換が簡単です。・工具不要で簡単に組み立てられます。簡易設置型なので、ピット工事は不要です。【用途】・食品工場の出荷戻りの台車キャスター走行面の粉塵・泥汚れ洗浄・給食センター、スーパーマーケットなど【材質】・ステンレス材(SUS304)他
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - ステンレス製 - - - -
    通常価格(税別) : 928,732
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

    評価 0.0
    【特長】・材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。・冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。・ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。・付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - - オプション
    通常価格(税別) : 421円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

    • 数量スライド割引

    石川製作所

    プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

    評価 0.0
    ハンドル部をより丈夫にと開発したプレス製運搬車。【特長】・多種・多様な工場内の運搬に利用可能。【用途】・ハンドル部が丈夫なので工場、倉庫に使用可能。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 150 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 9,182円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    花岡車輌

    プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    評価 0.0
    ハンドル固定式なのでハンドル付け根部の強度が折り畳み式より強い運搬車。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 150 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 16,741円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

    評価 0.0
    荷台にしっかりと補強が入って、オートクレーブに対応できる固定ハンドルタイプのストッパー付運搬車。【特長】・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がMCナイロンの車輪、SUS304製の台車を採用・キャスターもSUS金具で、食品工場やクリーンルームでの使用に適している・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品【用途】・食品工場、研究所等で荷物の運搬作業をする際に利用可能・オートクレーブ機器のある場所に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - - 200 -
    通常価格(税別) : 181,170円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼鉄製運搬車

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    鋼鉄製運搬車

    評価 0.0
    鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ ストッパー付 鋳物車輪。【特長】・溶接、鋼鉄製で鋳物キャスターのため頑丈。・スプリング式ストッパーにより、ストッパー使用時も耐荷重が変わらないため、重荷重物を乗せたまま停車することができる。・ハンドル側が固定キャスター仕様。・自在キャスター、固定キャスター各2個。・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全。【用途】・頑丈な台車のため、ヘビィデューティな使用に最適。・フロアストッパーで台車を固定に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 鋼鉄製 - - - 本体
    通常価格(税別) : 62,388円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

    評価 0.0
    トラスコ中山のオールSUS製運搬車用の足踏みストッパーです。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。【仕様】・適合台車 SUS-100KS:SUS-101NU、SUS-108NU SUS-300KS:SUS-301NU、SUS-302NU
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,386円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付

    • 数量スライド割引

    テックサス(旧本庄厨房機器製作所)

    テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで固定車をロックします。・車輪を除く全ての部品にステンレス材(SUS304)を採用(Dタイプ)ですからさびや汚れを寄せつけません。・ハンドル部は後々の弛みのない溶接固定式です。・荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。【用途】・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - 350 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 108,502円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式

    DANDY

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式

    評価 0.0
    【特長】・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています・太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです【用途】・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに【材質】・フレーム:スチール・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 26,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

    • 数量スライド割引

    花岡車輌

    ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

    評価 0.0
    【特長】・デザイナーとコラボレーションした運搬台車です・デザインだけでなく機能性も非常に充実しております【材質】・荷台:PP樹脂(ポリプロピレン)・キャスター金具:スチール・キャスター:グレーゴム車輪(ノンマーキング・サイレント仕様)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - 300 -
    通常価格(税別) : 33,107円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

    • 数量スライド割引

    テックサス(旧本庄厨房機器製作所)

    ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

    評価 0.0
    サビや汚れに耐えて清潔にご利用いただけるオールステンレス製台車。【特長】・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製。・ハンドルは溶接により固定され、ぐらつきも無いため、始動の力が確実にキャスターへ伝わる。・荷台コーナーはR処理され、壁や物にやさしい仕上がりとなっている。【用途】・製薬会社、理化学関連分野などの清潔な環境に。・環境衛生上、水周りなどでのサビ対策に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - - 350 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 80,921円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドンキーカート 固定式

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ドンキーカート 固定式

    評価 0.0
    【特長】・ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。・固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 250 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 32,089円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

    評価 0.0
    本体およびキャスター金具まで全てSUS304製の運搬車。【特長】・サビにくい。・キャスター以外は溶接一体構造で堅牢。・材質はステンレス(SUS304)、車輪はウレタン。・日本製。【用途】・研究施設、クリーンルームなどに最適。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - - 400 ~ 600 本体
    通常価格(税別) : 107,507円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂パレット台車 取手付

    • 数量スライド割引

    サカエ

    樹脂パレット台車 取手付

    評価 0.0
    【特長】・クイックターン方式採用。その場で方向転換がすばやくできる・取手は着脱式【用途】・パレットの運搬に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 450 本体
    通常価格(税別) : 48,499
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

    評価 0.0
    運搬車用の取り替えキャスター。【特長】・自​在​車​・​固​定​車​が​同​一​の​取​付​ピ​ッ​チ​。・独自構造「DRS」を採用し、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズで快適なハンドリングを実現。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,808円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

    • 数量スライド割引

    カナツー

    ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

    評価 0.0
    【特長】・抜群の強度と耐久性のプラスチック台車。・ペダル式ワンタッチストッパー付
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 150 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 18,714円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

    評価 0.0
    【特長】・オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。・キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,524円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静音樹脂台車 ハンドル固定式

    • 数量スライド割引

    カナツー

    静音樹脂台車 ハンドル固定式

    評価 0.0
    静音仕様で軽く静かに運べる運搬車。【特長】・固定ハンドルで丈夫。・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい。【用途】・素行音を静かに運びたい場所で便利。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - あり 200 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 18,286円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

    評価 0.0
    静音樹脂台車とステンレスの特長を融合したハイブリッド台車。【特長】・SUS304製のステンレス台車。・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現。・環境基準AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。・ハンドルやバンパーを固定するためのビスやボルトもステンレス製(SUS304)を使用。・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ・フットブレーキ色:アイボリー【用途】・水気のある場所での使用や、半屋外など気候の影響を受けやすい場所での使用に最適。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - あり - 本体
    通常価格(税別) : 37,231円~
    通常出荷日 : 9日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体材質
静電気対策
騒音対策
均等荷重(kg)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        運搬車用取り替えキャスター

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          運搬車用ストッパー/ブレーキ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレス製ダンディ台車シリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    運搬車用取り替えハンドル

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              特製四輪車 均等荷重300~500kg

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                楽チン台車バッグ マグネット取付型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    特大型スチール台車 フットブレーキ付

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ストロング台車 ハンドル固定式

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        アルミ台車 CAF

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              900ハンマーロック(ステンレス製)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                台車用ストッパー  プレス製運搬車 用ストッパー

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  長尺用運搬車

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        台車キャスター洗浄装置

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/06/28まで

                                                            プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                鋼鉄製運搬車

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ドンキーカート 固定式

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                樹脂パレット台車 取手付

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        静音樹脂台車 ハンドル固定式

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

                                                                                          メーカー

                                                                                          花岡車輌

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          花岡車輌

                                                                                          エスコ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          マルイチ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          サカエ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          サカエ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          サカエ

                                                                                          金沢車輛

                                                                                          金沢車輛

                                                                                          ピカコーポレイション

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          花岡車輌

                                                                                          ハンマーキャスター

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          サカエ

                                                                                          コトヒラ工業

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          石川製作所

                                                                                          花岡車輌

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          テックサス(旧本庄厨房機器製作所)

                                                                                          DANDY

                                                                                          花岡車輌

                                                                                          テックサス(旧本庄厨房機器製作所)

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          サカエ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          カナツー

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          カナツー

                                                                                          金沢車輛

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                                                                          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                                                                                          運搬車用取り替えキャスター

                                                                                          運搬車用ストッパー/ブレーキ

                                                                                          鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                                                                                          鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

                                                                                          ステンレス製ダンディ台車シリーズ

                                                                                          Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)【2個入り】

                                                                                          運搬車用取り替えハンドル

                                                                                          台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

                                                                                          プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                                                                                          特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

                                                                                          プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                                                                                          特製四輪車 均等荷重300~500kg

                                                                                          楽チン台車バッグ マグネット取付型

                                                                                          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                                                                                          特大型スチール台車 フットブレーキ付

                                                                                          ストロング台車 ハンドル固定式

                                                                                          アルミ台車 CAF

                                                                                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

                                                                                          スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

                                                                                          900ハンマーロック(ステンレス製)

                                                                                          台車用ストッパー プレス製運搬車 用ストッパー

                                                                                          長尺用運搬車

                                                                                          鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                                                                                          自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                                                                                          台車キャスター洗浄装置

                                                                                          台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                                                                                          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                                                                                          プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                                                                          オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

                                                                                          鋼鉄製運搬車

                                                                                          オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

                                                                                          テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付

                                                                                          スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式

                                                                                          ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

                                                                                          ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

                                                                                          ドンキーカート 固定式

                                                                                          オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                                                                                          樹脂パレット台車 取手付

                                                                                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

                                                                                          ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                                                                                          ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

                                                                                          静音樹脂台車 ハンドル固定式

                                                                                          小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          17,454円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          9,611円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          430円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,377円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          29,348円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          43,980円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          45,535円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          800円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,260円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          333円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          15,964円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          34,412円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          19,224円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          27,928円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,453円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          86,512円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          44,154円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          26,603円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          128,361円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          938円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          80,803円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          24,203円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          13,076円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          10,495円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          68,217円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          61,591円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          928,732円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          421円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          9,182円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          16,741円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/06/28まで

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          181,170円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          62,388円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,386円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          108,502円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          26,400円

                                                                                          33,107円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          80,921円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          32,089円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          107,507円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          48,499円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,808円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          18,714円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          14,524円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          18,286円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          37,231円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 8日目~ 19日目 1日目 1日目~ 1日目 8日目 4日目 1日目~ 4日目~ 1日目 3日目 4日目 4日目 8日目 1日目~ 19日目 1日目 1日目 8日目 4日目 3日目 6日目 1日目~ 1日目~ 1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          8日目 4日目 1日目 7日目~ 1日目 1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          6日目~ 1日目~ 8日目 3日目 1日目~ 5日目 1日目~ 3日目~ 9日目~
                                                                                          商品タイプ運搬車運搬車-運搬車運搬車運搬車運搬車-運搬車-運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車その他台車運搬車運搬車-運搬車運搬車運搬車運搬車-運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車-運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車-運搬車運搬車
                                                                                          本体材質スチール製スチール製--スチール製鋼鉄製ステンレス製-スチール製-スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製スチール製スチール製スチール製アルミ製-スチール製--樹脂製スチール製スチール製ステンレス製樹脂製スチール製樹脂製ステンレス製鋼鉄製--スチール製-ステンレス製スチール製ステンレス製スチール製-樹脂製-樹脂製ステンレス製
                                                                                          静電気対策---------------------------------------------
                                                                                          騒音対策----あり--------------------------------------ありあり
                                                                                          均等荷重(kg)300 ~ 500150 ~ 500--300 ~ 600-150 ~ 300---150 ~ 350300 ~ 500150 ~ 500300 ~ 500-700500400 ~ 6001000-500--250300 ~ 700450--150 ~ 500150 ~ 300200--350 ~ 500300 ~ 500300350 ~ 500250 ~ 300400 ~ 600450-150 ~ 300-200 ~ 300-
                                                                                          本体/オプション本体本体オプションオプション本体本体本体オプションオプションオプション本体本体本体本体オプション本体本体本体本体オプション本体オプションオプション本体 / オプション本体本体-オプション本体本体-本体オプション-本体-本体本体本体本体オプション本体オプション本体本体
                                                                                          1. 1
                                                                                          2. 2
                                                                                          3. 3
                                                                                          4. 4
                                                                                          5. 5
                                                                                          6. 6
                                                                                          7. 次へ

                                                                                          固定ハンドル式台車に関連するカテゴリ

                                                                                          固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          固定ハンドル式台車に関連する通販・販売特集