(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドハンドル式台車

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    • 数量スライド割引

    マルイチ

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    評価 0.0
    【特長】・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです・新型キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」では、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました【用途】・台車のキャスターストッパーに・キャスター付きの家具や台車の安全対策に
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 333円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    900ハンマーロック(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    900ハンマーロック(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ操作でキャスター付き台車の固定・解除が行えます。・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレス製です。・堅牢な構造で常に安定的な性能を発揮します。【用途】・ワンタッチでロック・解除が必要な台車や機器に。【材質】・ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 24,203
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車

    • 数量スライド割引

    花岡車輌

    スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車

    評価 0.0
    長尺物を運搬するのに適した台車です。ハンドルが両サイドにあるため運びやすいです。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 37,890円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

    評価 0.0
    【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。・ストッパー付
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - 150 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 27,149円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

    • 数量スライド割引

    石川製作所

    アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

    評価 0.0
    【特長】・サイドハンドル台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・1190×440×220(mm)H885(mm)・固定サイドハンドルタイプ・JANコード:4945702004108・質量:31kg【材質/仕上】・荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - あり 300 本体
    通常価格(税別) : 36,595
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドンキーカート サイドハンドル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ドンキーカート サイドハンドル

    評価 0.0
    長尺物の運搬に向いたサイドハンドルを長辺の両側に備えています。【仕様】・キャスター:自在×2、固定×2・ストッパー:取り付け可能(オプション)・組立目安時間:15~30分【材質など】・荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ブタジエンゴム(SBR)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - あり 150 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 24,015円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ

    神戸車輛製作所

    鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ

    評価 0.0
    【特長】・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます・139型用オプションフットブレーキ単体です【材質】・スチール・仕上げ:ユニクロメッキ
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,988
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車 ランバーカート

    • 数量スライド割引

    スーパーメイト

    台車 ランバーカート

    評価 0.0
    大きな箱物等の運搬に役立つ台車。【特長】・ベニヤ板などの木材、金属製のパイプ、カーペット、大きな箱物の運搬に使用【用途】・長尺物運搬用に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 200 本体
    通常価格(税別) : 49,371
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長尺物運搬車 150kg・500kg

    • 数量スライド割引

    サカエ

    長尺物運搬車 150kg・500kg

    評価 0.0
    バツグンのこまわりで長尺物の運搬にぴったりな台車【特長】・均等積載荷重150kgタイプはサイズが2種類あり。・使用される運搬物に合わせ選定が可能です。・均等積載荷重500kgはクイックターン方式を採用。【用途】・長尺物の運搬に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 150 ~ 500 本体
    通常価格(税別) : 40,154円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    石川製作所

    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

    評価 0.0
    サイドハンドルの台車です。【主な用途】・倉庫での物品移動。・工場での物品移動。【仕様】・荷台寸法:1225×775mm・床面高さ:295mm・押手高さ:900mm・車輪径:200mm・積載荷重:500kg・質量:53kg【材質など】・荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - あり 500 本体
    通常価格(税別) : 57,486
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

    評価 0.0
    【特長】・「フラッティー」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます【用途】・「フラッティー」の専用部品【材質】・アルミ合金【セット内容】・ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,400
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長尺物運搬車 300kg・500kg

    • 数量スライド割引

    カナツー

    長尺物運搬車 300kg・500kg

    評価 0.0
    倉庫や配送センター、引っ越しなど、多種多様な場面で活用するために開発された運搬車。【特長】・ダイヤグリップ付きで、操作しやすく、キズの防止に。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)・デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用し、業界No.1の耐久性を誇るプロ仕様。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)・固定式ハンドル。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)・静かで軽く運べる静音仕様。環境基準40dB(デシベル)適合商品。(PLA300-Wのみ)・500kg積載スチール台車。(BIG500-Wのみ)【用途】・パイプ、ベニヤ板、長い段ボールなどの長い物を運ぶのに便利。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - あり 300 本体
    通常価格(税別) : 34,528円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AE

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AE

    評価 0.0
    【特長】・黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です・ハンドル付き台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です・コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます・内部底面のベルトを持ち上げるとワンタッチで折りたためます【用途】・台車で小口荷物の集荷、配達用として【材質】・表面:ターポリン生地(防炎)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 28,005
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

    神戸車輛製作所

    鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

    評価 0.0
    【特長】・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます・140型用オプションフットブレーキ単体です【材質】・スチール・仕上げ:ユニクロメッキ
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,988
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボード台車ガイド仕様

    • 数量スライド割引

    サカエ

    ボード台車ガイド仕様

    評価 0.0
    【特長】・仕切取りはずし可能・回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回る・クイックターン方式採用【用途】・長尺物の運搬に最適
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 500 本体
    通常価格(税別) : 99,165
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

    • 数量スライド割引

    カナツー

    長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

    評価 0.0
    長い荷物を運びたい時に便利な運搬車。【特長】・長い荷物を運ぶのに便利。・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。(PLA300‐W‐DSのみ)・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。(PLA300‐W‐DSのみ)・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい。(PLA300‐W‐DSのみ)・ペダル式ワンタッチストッパー付で安全に台車を停めておけます。【用途】・長い段ボール、パイプ等長い荷物の運搬に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - あり - 本体
    通常価格(税別) : 41,716
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特大型スチール台車 両ハンドル固定式

    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    特大型スチール台車 両ハンドル固定式

    評価 0.0
    大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。【特長】・頑丈なスチール製。・長手側両ハンドルタイプは前後が開いているので長尺物の運搬にも適している。・デッキサイズが大きく、大型の荷物や大量の荷物の運搬が可能で作業を効率化できる。・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。【用途】・会議用テーブル等の大型長尺物の運搬に適している。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 500 本体
    通常価格(税別) : 44,923
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 400 本体
    通常価格(税別) : 31,594
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン

    評価 0.0
    【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - あり 200 ~ 400 本体
    通常価格(税別) : 27,549円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    カナツー

    ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

    評価 0.0
    ハンドルレバー式ストッパーが、新たにラインナップ。【特長】・レバーを握ると、後車輪2輪が同時にロックします・従来のストッパーと比べ軽量化を実現しました・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静かで長い荷物を運ぶのに便利・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい・自然走行による事故の防止に【用途】・長い段ボール、パイプ等長い荷物の運搬に。傾斜地で台車を止めたい時など・人が台車から離れる際、安全に台車を止めておける。女性にもやさしく、安全に使用できます
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - あり - 本体
    通常価格(税別) : 34,800
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    はなこ 切花の収穫台車

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    はなこ 切花の収穫台車

    評価 0.0
    【特長】・側枠開閉式の切花の収穫台車です。・収穫した花を取り出す時に側枠が開くため、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - アルミ製 - - 30 本体
    通常価格(税別) : 45,432円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステンレス袋キャリー S11-372

    東京硝子器械

    オールステンレス袋キャリー S11-372

    評価 0.0
    【特長】 ・地面に置かず、キャリー(台車)にのせて保管、移動をするため大変衛生的です。 ・重い袋でも持ち上げることなく、滑らせて出し入れができます。 ・ハンドルは袋の高さに応じて伸縮できます。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 ステンレス製 - - - 本体
    通常価格(税別) : 47,277
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

    • 数量スライド割引

    石川製作所

    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

    評価 0.0
    固定ハンドルのサイドハンドル台車です。【主な用途】・倉庫での物品移動。・工場での物品移動。【仕様】・荷台寸法:915×615mm・床面高さ:205mm・押手高さ:850mm・車輪径:130mm・積載荷重:300kg・質量:33kg・JANコード:4945702003101【材質など】・荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 300 本体
    通常価格(税別) : 31,855
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式

    評価 0.0
    【特長】・軽くて使いやすい樹脂製台車・台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です・ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上・安心・安全・高品質の純日本製です
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - あり 300 本体
    通常価格(税別) : 29,539
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    W6A-P4607 W6型 ワゴン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    キャニオン

    W6A-P4607 W6型 ワゴン

    評価 0.0
    【特長】・柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。【商品仕様】・サイズ(呼寸):D460×W760×H960・段数:2段・材質:棚板上段(板棚)/SUS430 下段(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン・耐荷重:約200Kg/台・お客様組立品・棚板は25mmピッチで上下移動可能です・製造国:日本
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 あり - - 本体
    通常価格(税別) : 61,206
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

    東京硝子器械

    オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

    評価 0.0
    【特長】 ・地面に置かず、キャリー(台車)にのせて保管、移動をするため大変衛生的です。 ・重い袋でも持ち上げることなく、滑らせて出し入れができます。 ・ハンドルは袋の高さに応じて伸縮できます。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    その他台車 ステンレス製 - - - 本体
    通常価格(税別) : 47,277
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。・緩衝ゴム付です。【用途】・倉庫や店舗などに。【材質】・荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - 300 -
    通常価格(税別) : 45,001
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂製運搬車"グランカート"用サイドハンドル

    トラスコ中山

    樹脂製運搬車"グランカート"用サイドハンドル【2個入り】

    評価 0.0
    【材質】・スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,949円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体材質
静電気対策
騒音対策
均等荷重(kg)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      900ハンマーロック(ステンレス製)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ドンキーカート サイドハンドル

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              台車 ランバーカート

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                長尺物運搬車 150kg・500kg

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    長尺物運搬車 300kg・500kg

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AE

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ボード台車ガイド仕様

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            特大型スチール台車 両ハンドル固定式

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                はなこ 切花の収穫台車

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  オールステンレス袋キャリー S11-372

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    W6A-P4607 W6型 ワゴン

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        樹脂製運搬車"グランカート"用サイドハンドル

                                        メーカー

                                        マルイチ

                                        ハンマーキャスター

                                        花岡車輌

                                        トラスコ中山

                                        石川製作所

                                        トラスコ中山

                                        神戸車輛製作所

                                        スーパーメイト

                                        サカエ

                                        石川製作所

                                        ハラックス

                                        カナツー

                                        トラスコ中山

                                        神戸車輛製作所

                                        サカエ

                                        カナツー

                                        金沢車輛

                                        トラスコ中山

                                        トラスコ中山

                                        カナツー

                                        ハラックス

                                        東京硝子器械

                                        石川製作所

                                        金沢車輛

                                        キャニオン

                                        東京硝子器械

                                        トラスコ中山

                                        トラスコ中山

                                        シリーズ名

                                        台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

                                        900ハンマーロック(ステンレス製)

                                        スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車

                                        プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

                                        アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

                                        ドンキーカート サイドハンドル

                                        鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ

                                        台車 ランバーカート

                                        長尺物運搬車 150kg・500kg

                                        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                                        フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

                                        長尺物運搬車 300kg・500kg

                                        注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AE

                                        鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

                                        ボード台車ガイド仕様

                                        長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                                        特大型スチール台車 両ハンドル固定式

                                        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                                        樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン

                                        ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                                        はなこ 切花の収穫台車

                                        オールステンレス袋キャリー S11-372

                                        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

                                        静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式

                                        W6A-P4607 W6型 ワゴン

                                        オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

                                        MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                                        樹脂製運搬車"グランカート"用サイドハンドル【2個入り】

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        333円

                                        • 数量別スライド値引

                                        24,203円

                                        • 数量別スライド値引

                                        37,890円

                                        • 数量別スライド値引

                                        27,149円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        36,595円

                                        • 数量別スライド値引

                                        24,015円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        11,988円

                                        49,371円

                                        • 数量別スライド値引

                                        40,154円

                                        • 数量別スライド値引

                                        57,486円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        15,400円

                                        • 数量別スライド値引

                                        34,528円

                                        • 数量別スライド値引

                                        28,005円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        11,988円

                                        99,165円

                                        • 数量別スライド値引

                                        41,716円

                                        • 数量別スライド値引

                                        44,923円

                                        • 数量別スライド値引

                                        31,594円

                                        • 数量別スライド値引

                                        27,549円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        34,800円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        45,432円

                                        • 数量別スライド値引

                                        47,277円

                                        31,855円

                                        • 数量別スライド値引

                                        29,539円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        61,206円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        47,277円

                                        45,001円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        14,949円

                                        通常出荷日 1日目 1日目 14日目 6日目~ 4日目 1日目~ 18日目 8日目 3日目 4日目 9日目 5日目~ 1日目 18日目 3日目 5日目 6日目 8日目 1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        13日目 3日目~ 6日目 4日目 6日目 11日目 6日目 5日目 1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        商品タイプ--運搬車-運搬車運搬車-運搬車運搬車運搬車-運搬車--運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車-その他台車運搬車運搬車運搬車その他台車--
                                        本体材質--スチール製-スチール製スチール製-樹脂製スチール製スチール製-スチール製--スチール製樹脂製スチール製スチール製樹脂製樹脂製アルミ製ステンレス製スチール製樹脂製ステンレス製ステンレス製--
                                        静電気対策------------------------あり---
                                        騒音対策----ありあり---あり-あり---あり--ありあり---あり----
                                        均等荷重(kg)--300 ~ 500150 ~ 500300150 ~ 500-200150 ~ 500500-300--500-500400200 ~ 400-30-300300--300-
                                        本体/オプションオプションオプション本体-本体本体オプション本体本体本体オプション本体オプションオプション本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体--
                                        1. 1

                                        サイドハンドル式台車に関連するカテゴリ

                                        サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        サイドハンドル式台車に関連する通販・販売特集