(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動物実験関連用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小動物用麻酔装置

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    小動物用麻酔装置

    評価 0.0
    【特長】・小動物用麻酔装置用です。・小動物用麻酔装置用のバリエーション豊富です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    麻酔器 / その他関連用品 - 180×180×200mm ~ 315×255×300mm
    通常価格(税別) : 1,170円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS【600個入り】

    評価 0.0
    【特長】・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 ・遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 ・血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 ・生化学検査などにおける検査値への影響はありません。【商品仕様】・規格 1.07φ×4.25㎜ ・材質 PP ・容量 1mL ・入数 100本×6
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 58,200
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)【600個入り】

    評価 0.0
    【特長】・遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。・血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。・生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。・1mLタイプ(2-4263-01)は非常に小型なので、免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    動物実験用道具 1 ~ 9 φ10.7×42.5mm ~ φ16×104mm
    通常価格(税別) : 57,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粘菌の特性実験セット

    ケニス

    粘菌の特性実験セット

    評価 0.0
    【特長】・《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 ・粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。【商品仕様】・セット内容(4グループ分) 粘菌(フィザルムの菌核) 粘菌の餌 寒天 ピンセット(フィルム用)1本 ミクロスパーテル2本 滅菌シャーレ10枚 粘菌迷路実験用フィルム 交通網実験用フィルム 粘菌ガイドブック(国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生ら監修)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 40,650
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投網 18節

    • 数量スライド割引

    アズワン

    投網 18節

    評価 0.0
    【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - -
    通常価格(税別) : 17,500円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分離針(有柄針) ベーク柄

    ケニス

    分離針(有柄針) ベーク柄

    評価 0.0
    【特長】・小さな物を分別するのに便利な分離針です。 ・先端の針は簡単に取り替えられます。【商品仕様】・全長 130㎜ ・針部 35㎜
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    人工海水 MARINE ART SF-1

    アズワン

    人工海水 MARINE ART SF-1

    評価 0.0
    【特長】・試験研究機関専用です・海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています・医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - -
    通常価格(税別) : 33,175
    通常出荷日 : 45日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    疑似血液 PB-10シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    疑似血液 PB-10シリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。・非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。・評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。・生物的感染リスクが無く安全です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 98,999
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目24mm

    アズワン

    巻網(刺網) 一目24mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 長さ:9m、一目:24mm ~ 長さ:36m、一目:24mm
    通常価格(税別) : 12,300円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    植物生長ホルモンセット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    植物生長ホルモンセット【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。【商品仕様】・内容量 各10mL ・濃度 1㎎/mL ・構成 2,4-D NAA IAA KI 6-BA GA 各2本
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目42mm

    アズワン

    巻網(刺網) 一目42mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 長さ:9m、一目:42mm ~ 長さ:36m、一目:42mm
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カミソリ 両刃 3-155-518

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    カミソリ 両刃 3-155-518【240個入り】

    評価 0.0
    【特長】・鋭い切れ味のカミソリです。解剖など様々な用途に使用できます。・プラチナ強化刃先で鋭い切れ味【商品仕様】・厚さ 0.1㎜ ・大きさ 42.7×22.0㎜ ・材質 ステンレス ・入数 240枚(24箱)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 23,025
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外部式フィルタ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    外部式フィルタ

    評価 0.0
    【特長】・有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します・海水・淡水問わず使用可能
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 3500(ろ過槽) ~ 4000(ろ過槽) Ф180×354mm ~ Ф202×358mm
    通常価格(税別) : 23,280円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目18mm

    アズワン

    巻網(刺網) 一目18mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 長さ:9m、一目:18mm ~ 長さ:36m、一目:18mm
    通常価格(税別) : 14,600円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目30mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    巻網(刺網) 一目30mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 長さ:18m、高さ:90cm、一目:30mm ~ 長さ:36m、高さ:90cm、一目:30mm
    通常価格(税別) : 18,700円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・マウス・ラットの呼吸管理に適しています。・設定した呼吸容量を正確に送気・換気します。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 0~3 ~ 0~10 約320×230×270mm
    通常価格(税別) : 577,600
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型捕虫網

    ケニス

    大型捕虫網

    評価 0.0
    【特長】・口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します・口径が大きく使いやすい
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - -
    通常価格(税別) : 25,824円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

    東京硝子器械

    ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

    評価 0.0
    特殊非結晶性ポリエステルシートを成型したケージで、従来の実験用マウスの育成に伴う煩雑な洗浄作業及び滅菌作業を研究者の手から完全に解放したγ線滅菌済みディスポーザブルマウスケージです。【特長】・使用されている特殊ポリエステルは、表面硬度が高く、マウスの歯や爪に対しても充分な強度を持っています・材質強度も高いので、ケージを薄くすることができ、スタッキングしてもかさばりません・廃棄性:特殊ポリエステル製のため燃焼カロリーが低く、燃焼時に有害なガスの発生がないので、床敷きを入れたまま焼却が出来ます・衛生性:特殊ポリエステルは、耐γ線素材です。完全密封系での滅菌のため、微生物汚染の心配がありません・透明性:特殊ポリエステルは透明なので、棚に入れたまま動物の観察が出来ます・消毒液耐性:アルコール系(*1)、ヨード系(*2)、逆性石鹸系(*3)、グルコン酸クロルヘキシジン系(*4)消毒液には安定ですが、塩素系(*5)の滅菌剤及び、強酸、強アルカリ(*6)での滅菌は避けてください・CTケージに使用されている特殊ポリエステルは、耐熱性がないので、オートクレーブ滅菌や、60℃以上でのガス滅菌は避けてください・微生物的に清浄な環境の中で動物実験を行うことが従来より容易になるばかりでなく、発癌物質、アイソトープを用いる動物実験、あるいは感染実験などに伴う汚物やケージの処理に大きな便宜と安全性をもたらします
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    ケージ - 130×200×110(H)mm(本体)/138×210×60(H)mm(蓋) ~ 335×225×135(H)mm(本体)/340×225×75(H)mm(蓋)
    通常価格(税別) : 13,296円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポフィーディングニードル FG5202K

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ディスポフィーディングニードル FG5202K【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 ・先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 ・針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。【商品仕様】・タイプ 噛切り防止チューブタイプ ・適合動物例 マウス ・先玉径 2.0㎜ ・チューブサイズ 1.2φ×38㎜ ・入数 50本(5本/包×10)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 12,610
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

    評価 0.0
    【特長】・筒内に水を満たし、土中に埋め込み土壌の乾湿状態を測定します。 ・メーター部分は見易い角度に向きを変えることができます。【商品仕様】・測定深度 最大20㎝ ・目盛 0~2.6pF ・水柱 0~370㎜
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 14,800
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目36mm

    アズワン

    巻網(刺網) 一目36mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 長さ:9m、一目:36mm ~ 長さ:36m、一目:36mm
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プランクトンネット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    プランクトンネット

    評価 0.0
    【特長】・ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 ・網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 ・えい行中に本体が浮き上がりません。・水中の微生物を簡単キャッチ【商品仕様】・網 直径25㎝φ 深さ45㎝ ・メッシュ 100(1平方インチ当りの目の数) ・材質 金属活栓付 テトロン製 ・引きひも 6m
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 21,340
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオハザード廃棄容器 20L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    TARSONS

    バイオハザード廃棄容器 20L

    評価 0.0
    【特長】・バイオハザード物質の二次的容器です。・オートクレーブ滅菌の際はバスケットを重ねたり、上に物を置かないで下さい。・滅菌バッグを取り出さずに滅菌可能です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 20000 -
    通常価格(税別) : 18,400
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS【600個入り】

    評価 0.0
    【特長】・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 ・遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 ・血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 ・生化学検査などにおける検査値への影響はありません。【商品仕様】・規格 16φ×104㎜ ・材質 PET ・容量 9mL ・入数 100本×6
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 58,200
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルマーカー FG2200K

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アニマルマーカー FG2200K【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。 ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。・色で個体・群を識別・管理【商品仕様】・タイプ 細字タイプ ・色 黒 ・入数 10mL 3本入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 10,993
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柄付小型プランクトンネット PN

    • 数量スライド割引

    ケニス

    柄付小型プランクトンネット PN

    評価 0.0
    【特長】・岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 ・シリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。・柄付きで使いやすい【商品仕様】・材質 ナイロン製 ・メッシュ 100 ・網 直径20㎝φ 深さ34㎝ ・柄 長さ1m 木製
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 19,771
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易プランクトン採集器

    • 数量スライド割引

    ケニス

    簡易プランクトン採集器

    評価 0.0
    【特長】・池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 ・水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 ・〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3・水中の微生物を簡単に採集【商品仕様】・網目 約0.11×0.11㎜
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 9,146
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分子構造模型 生化学セット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分子構造模型 生化学セット

    評価 0.0
    【特長】・生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 ・〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)・ギ酸エチル(C3H6O2) ・メチルアミン(CH3NH2) ・リン酸(H3PO4) ・カフェイン(C8H10N4O2)【商品仕様】・原子 11種 79個 ・ボンド 2種 56本
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

    評価 0.0
    【特長】・全長(mm):160・材質:Germany stainless(18-8ステンレス製)【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 11,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・直腸などに傷をつけないためセンサはフッ素樹脂被覆されており、柔軟性があります。・センサーリードは耐寒・耐油コードを採用しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm
    通常価格(税別) : 44,900
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    解剖はさみ D-10K(10本)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    解剖はさみ D-10K(10本)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長 140㎜ ・形状 片尖直型 ハズシ式 ・材質 ステンレス(SUS420)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 30,070
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルマーカー FG2200G

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アニマルマーカー FG2200G【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。 ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。・色で個体・群を識別・管理【商品仕様】・タイプ 細字タイプ ・色 緑 ・入数 10mL 3本入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 10,993
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルマーカー FG2200D

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アニマルマーカー FG2200D【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。 ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。・色で個体・群を識別・管理【商品仕様】・タイプ 細字タイプ ・色 オレンジ ・入数 10mL 3本入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 10,993
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアーポンプ 9000FB

    • 数量スライド割引

    ケニス

    エアーポンプ 9000FB

    評価 0.0
    吐出口の数を選べる【商品仕様】・吐出量 約0.5~2.5L/分※吐出口1ヵ所あたり ・吐出口 4個 ・吐出口径 5㎜φ(エアーホース用) ・適用水槽 水深50㎝以下 幅120㎝以下 ・電源 AC100V 50/60Hz ・消費電力 8/7W ・大きさ 150×110×250㎜ 1.3㎏
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 8,924
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    土壌動物抽出装置(ツルグレン装置)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    土壌動物抽出装置(ツルグレン装置)

    評価 0.0
    【特長】・土壌中の小動物が光や熱をさける習性を利用した土壌動物抽出装置です。土壌中の小動物を生きたまま効率よく抽出できます。・土中の生物を生きたまま捕集【商品仕様】・土収納部 有効155φ×40㎜ ・電灯部 電球40W ・大きさ 200×200×555㎜ ・付属 ふるい ホイヤー氏液(封入剤) 固定用アルコール ゴム栓
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 33,950
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    肥料濃度計(簡易ECメーター)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    肥料濃度計(簡易ECメーター)

    評価 0.0
    【特長】・水と土の混合液の導電率から、肥料の濃度を調べることができます。 ・付属の測定容器に水と土を入れ混合し、その上ずみをスポイトで電極部に注入して測定します。・測定容器付で簡単計測【商品仕様】・測定範囲 0.1~10mS/㎝ ・電源 006P(9V)×1 ・付属 測定容器 スポイト 温度計
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    実験動物用血糖測定器 SUGL-001

    • 数量スライド割引

    アズワン

    実験動物用血糖測定器 SUGL-001

    評価 0.0
    【特長】・実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    動物実験用道具 - 49×14×95mm
    通常価格(税別) : 13,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ

    アズワン

    人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・試験研究機関専用です。・クラゲ・小さな無脊椎動物などの飼育、海洋生物の孵化に適しています。・必須アミノ酸、ビタミン類を添加しています。・無脊椎動物にとって有害な金属イオンをほぼ完全に除去しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - -
    通常価格(税別) : 36,886
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルマーカー FG2200B

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アニマルマーカー FG2200B【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。 ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。・色で個体・群を識別・管理【商品仕様】・タイプ 細字タイプ ・色 青 ・入数 10mL 3本入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 10,993
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    解剖はさみセット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    解剖はさみセット

    評価 0.0
    10本入りの動物実験用解剖はさみセット。片尖直型ネジ止式と両尖直型ネジ止式がございます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    動物実験用道具 - 全長:140mm
    通常価格(税別) : 18,810
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投網 26節

    • 数量スライド割引

    アズワン

    投網 26節

    評価 0.0
    【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - -
    通常価格(税別) : 24,225円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビセラバッグ 180×240 100枚入

    東京硝子器械

    ビセラバッグ 180×240 100枚入

    評価 0.0
    【特長】アルコール、ホルマリン液に変化なく使用でき、使用後は検体と一緒に焼却できます。・バッグ内の検体物表記ができる専用木札がついています。【商品仕様】・ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋・内容物が表記できる名札付き検体保存袋・型式:BV-3・寸法(mm):180×240・入数(枚):100・袋材質:ナイロン製
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 25,392
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

    評価 0.0
    【特長】・モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 ・異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。・正確に拡大! 分子構造の理解に【商品仕様】・セット DNAセット ・内容 DNA(B型)を製作できる ・サイズ 1Å=1.25㎝
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    - - -
    通常価格(税別) : 29,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    土壌分析装置用カートリッジ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    土壌分析装置用カートリッジ

    評価 0.0
    シャープの土壌分析装置用カートリッジです。【特長】・保存方法:10℃以下(冷暗所)・10枚入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - -
    通常価格(税別) : 40,599
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製

    東京硝子器械

    ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製

    評価 0.0
    【特長】・アルコール、ホルマリン液に変化なく使用でき、使用後は検体と一緒に焼却できます・バッグ内の検体物表記ができる専用木札がついています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ
    その他関連用品 - 90×120mm ~ 250×350mm
    通常価格(税別) : 21,574円~
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

小動物用麻酔装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粘菌の特性実験セット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      投網 18節

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        分離針(有柄針) ベーク柄

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          人工海水 MARINE ART SF-1

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          疑似血液 PB-10シリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            巻網(刺網) 一目24mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              植物生長ホルモンセット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                巻網(刺網) 一目42mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                カミソリ 両刃 3-155-518

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                外部式フィルタ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  巻網(刺網) 一目18mm

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    巻網(刺網) 一目30mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      大型捕虫網

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ディスポフィーディングニードル FG5202K

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              巻網(刺網) 一目36mm

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              プランクトンネット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              バイオハザード廃棄容器 20L

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アニマルマーカー FG2200K

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  柄付小型プランクトンネット PN

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    簡易プランクトン採集器

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      分子構造模型 生化学セット

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        解剖はさみ D-10K(10本)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アニマルマーカー FG2200G

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            アニマルマーカー FG2200D

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              エアーポンプ 9000FB

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              土壌動物抽出装置(ツルグレン装置)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                肥料濃度計(簡易ECメーター)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  実験動物用血糖測定器 SUGL-001

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      アニマルマーカー FG2200B

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/07/14まで

                                                      解剖はさみセット

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        投網 26節

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ビセラバッグ 180×240 100枚入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              土壌分析装置用カートリッジ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製

                                                                メーカー

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                東京硝子器械

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                TARSONS

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                三商

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                ケニス

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                東京硝子器械

                                                                ケニス

                                                                アズワン

                                                                東京硝子器械

                                                                シリーズ名

                                                                小動物用麻酔装置

                                                                凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS【600個入り】

                                                                血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)【600個入り】

                                                                粘菌の特性実験セット

                                                                投網 18節

                                                                分離針(有柄針) ベーク柄

                                                                人工海水 MARINE ART SF-1

                                                                疑似血液 PB-10シリーズ【10個入り】

                                                                巻網(刺網) 一目24mm

                                                                植物生長ホルモンセット【12個入り】

                                                                巻網(刺網) 一目42mm

                                                                カミソリ 両刃 3-155-518【240個入り】

                                                                外部式フィルタ

                                                                巻網(刺網) 一目18mm

                                                                巻網(刺網) 一目30mm

                                                                小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

                                                                大型捕虫網

                                                                ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

                                                                ディスポフィーディングニードル FG5202K【50個入り】

                                                                テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

                                                                巻網(刺網) 一目36mm

                                                                プランクトンネット

                                                                バイオハザード廃棄容器 20L

                                                                凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS【600個入り】

                                                                アニマルマーカー FG2200K【3個入り】

                                                                柄付小型プランクトンネット PN

                                                                簡易プランクトン採集器

                                                                分子構造模型 生化学セット

                                                                ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

                                                                直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

                                                                解剖はさみ D-10K(10本)【10個入り】

                                                                アニマルマーカー FG2200G【3個入り】

                                                                アニマルマーカー FG2200D【3個入り】

                                                                エアーポンプ 9000FB

                                                                土壌動物抽出装置(ツルグレン装置)

                                                                肥料濃度計(簡易ECメーター)

                                                                実験動物用血糖測定器 SUGL-001

                                                                人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ

                                                                アニマルマーカー FG2200B【3個入り】

                                                                解剖はさみセット

                                                                投網 26節

                                                                ビセラバッグ 180×240 100枚入

                                                                分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

                                                                土壌分析装置用カートリッジ

                                                                ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製

                                                                通常価格
                                                                (税別)

                                                                1,170円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                58,200円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                57,000円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                40,650円

                                                                17,500円

                                                                550円

                                                                33,175円

                                                                98,999円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                12,300円

                                                                11,000円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,500円

                                                                23,025円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                23,280円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                14,600円

                                                                18,700円

                                                                577,600円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                25,824円

                                                                13,296円

                                                                12,610円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                14,800円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,500円

                                                                21,340円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,400円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                58,200円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,993円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                19,771円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                9,146円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                6,800円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                11,600円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                44,900円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                30,070円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,993円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,993円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                8,924円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                33,950円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                14,000円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                13,300円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                36,886円

                                                                10,993円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,810円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                24,225円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                25,392円

                                                                29,100円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                40,599円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                21,574円

                                                                通常出荷日 8日目~ 9日目 1日目~ 18日目 10日目~ 4日目 45日目 15日目 8日目~ 4日目 8日目~ 4日目 4日目~ 8日目~ 8日目~ 12日目 14日目 7日目~ 19日目 14日目 8日目~ 4日目 4日目 14日目 6日目 4日目 4日目 4日目 2日目 10日目 4日目 6日目 8日目 4日目 19日目 19日目 1日目 8日目 6日目 4日目~ 8日目 7日目 4日目 12日目 6日目
                                                                商品タイプ麻酔器 / その他関連用品-動物実験用道具-その他関連用品-その他関連用品-その他関連用品-その他関連用品-その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ケージ--その他関連用品-その他関連用品------その他関連用品------動物実験用道具その他関連用品-動物実験用道具その他関連用品--その他関連用品その他関連用品
                                                                容量(ml)--1 ~ 9---------3500(ろ過槽) ~ 4000(ろ過槽)--0~3 ~ 0~10------20000----------------------
                                                                サイズ180×180×200mm ~ 315×255×300mm-φ10.7×42.5mm ~ φ16×104mm-----長さ:9m、一目:24mm ~ 長さ:36m、一目:24mm-長さ:9m、一目:42mm ~ 長さ:36m、一目:42mm-Ф180×354mm ~ Ф202×358mm長さ:9m、一目:18mm ~ 長さ:36m、一目:18mm長さ:18m、高さ:90cm、一目:30mm ~ 長さ:36m、高さ:90cm、一目:30mm約320×230×270mm-130×200×110(H)mm(本体)/138×210×60(H)mm(蓋) ~ 335×225×135(H)mm(本体)/340×225×75(H)mm(蓋)--長さ:9m、一目:36mm ~ 長さ:36m、一目:36mm--------本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm------49×14×95mm--全長:140mm----90×120mm ~ 250×350mm

                                                                動物実験関連用品に関連するカテゴリ

                                                                動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                動物実験関連用品に関連する通販・販売特集