(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動植物実験用品

動植物実験関連用品とは、動物・植物を対象とした各種実験に用いる器具・装置などの総称です。まず、対象となる動物を飼育・観察するためのケージ、餌や水を与えるための容器、植物を栽培するための電源・照明や水耕栽培ユニットなど、動植物の育成や状態維持を目的とする器具や装置が挙げられます。また、動植物に与えてその作用・効果を調査するための成分や薬剤、作用・効果を観察する際に用いる器具や測定器、採集器なども動植物実験関連用品です。さらに、実験にあたって特殊な環境や条件を作り出す人工気象器や、器具および装置の清掃・洗浄用品、人体の模型・標本なども動植物実験関連用品に含まれるため、製品の種類や数は非常に多岐にわたります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル水槽 PW

    アズワン

    アクリル水槽 PW

    評価 0.0
    【特長】・透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    水槽用品 - - -
    通常価格(税別) : 28,376円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル水槽

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アクリル水槽

    評価 0.0
    【特長】・ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です・天然石・すくい網・ハイポ・水温度計が付属しています<3-152-0771>
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    水槽用品 約40000 ~ 約180000 450×300×300mm ~ 900×450×450mm -
    通常価格(税別) : 19,800円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    噴霧器 容量 0.4L~17L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    噴霧器 容量 0.4L~17L

    評価 0.0
    【特長】・霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧でき、バイトンゴム使用で耐薬品性に優れています・ポンプ部分が樹脂でできており、軽くて扱い易く、耐腐食性に優れています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    植物育成用装置 400 ~ 17000 - -
    通常価格(税別) : 1,910円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外部式フィルタ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    外部式フィルタ

    評価 0.0
    【特長】・有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します・海水・淡水問わず使用可能
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 3500(ろ過槽) ~ 4000(ろ過槽) Ф180×354mm ~ Ф202×358mm -
    通常価格(税別) : 23,280円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)【600個入り】

    評価 0.0
    【特長】・遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。・血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。・生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。・1mLタイプ(2-4263-01)は非常に小型なので、免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    動物実験用道具 1 ~ 9 φ10.7×42.5mm ~ φ16×104mm -
    通常価格(税別) : 57,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル水槽 PWシリーズ

    アズワン

    アクリル水槽 PWシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・透明感抜群のアクリル樹脂性水槽・透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    水槽用品 - - -
    通常価格(税別) : 17,385円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS【600個入り】

    評価 0.0
    【特長】・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 ・遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 ・血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 ・生化学検査などにおける検査値への影響はありません。【商品仕様】・規格 1.07φ×4.25㎜ ・材質 PP ・容量 1mL ・入数 100本×6
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 58,200
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    疑似血液 PB-10シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    疑似血液 PB-10シリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。・非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。・評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。・生物的感染リスクが無く安全です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 98,999
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目30mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    巻網(刺網) 一目30mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - 長さ:18m、高さ:90cm、一目:30mm ~ 長さ:36m、高さ:90cm、一目:30mm -
    通常価格(税別) : 18,700円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)

    評価 0.0
    【特長】・保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。・生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    動物実験用道具 - 約70×39×31mm(尾部除く) -
    通常価格(税別) : 79,999
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    人工海水 MARINE ART SF-1

    アズワン

    人工海水 MARINE ART SF-1

    評価 0.0
    【特長】・試験研究機関専用です・海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています・医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - - -
    通常価格(税別) : 33,175
    通常出荷日 : 45日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分離針(有柄針) ベーク柄

    ケニス

    分離針(有柄針) ベーク柄

    評価 0.0
    【特長】・小さな物を分別するのに便利な分離針です。 ・先端の針は簡単に取り替えられます。【商品仕様】・全長 130㎜ ・針部 35㎜
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルホルダー IC1700

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アニマルホルダー IC1700

    評価 0.0
    【特長】・透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます・両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません・サイドにある穴から注射等も容易にできます・透明度が高く観察しやすい
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    小動物固定器 - Ф26×101mm ~ Ф88×350mm -
    通常価格(税別) : 36,860円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアリウム(ガラス水槽)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アクアリウム(ガラス水槽)

    評価 0.0
    本体に加え水温計・フィルタ・エアーポンプ・すくい網が付属しており、飼育環境に必要な設備を容易に揃えることができます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    水槽用品 約57000 600×300×360mm -
    通常価格(税別) : 10,973円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    葉緑素計

    • 数量スライド割引

    ケニス

    葉緑素計

    評価 0.0
    【特長】・植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値として表す計測器です。 ・トレンドグラフが表示でき、測定データの時系列変化や異常値の判断が一目でできます。 ・ポケットに入るコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。・試料をはさんで閉じるだけの簡単測定【商品仕様】・測定方式 2波長光学濃度差方式 ・測定対象 農産物の生葉 測定面積/2×3㎜ ・挿入試料サイズ 厚さ/最大1.2㎜ 長さ/12㎜ ストッパー付 ・測定範囲 -9.9~199.9SPAD ・精度 ±0.3SPAD ・確度 ±1.0SPAD以内 ・メモリ 最大30個(平均値演算表示可能) ・機能 警報ブザー 任意補正機能 防水(IPX4) ・電源 単3アルカリ電池×2(付属) ・大きさ 78×49×164㎜ 200g ・付属 ストッパー ストラップ ソフトケース リーディングチェッカー
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 132,121
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投網 18節

    • 数量スライド割引

    アズワン

    投網 18節

    評価 0.0
    【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - - -
    通常価格(税別) : 17,500円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小動物用麻酔装置

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    小動物用麻酔装置

    評価 0.0
    【特長】・小動物用麻酔装置用です。・小動物用麻酔装置用のバリエーション豊富です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    麻酔器 / その他関連用品 - 180×180×200mm ~ 315×255×300mm -
    通常価格(税別) : 1,170円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プランクトンネット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    プランクトンネット

    評価 0.0
    【特長】・ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 ・網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 ・えい行中に本体が浮き上がりません。・水中の微生物を簡単キャッチ【商品仕様】・網 直径25㎝φ 深さ45㎝ ・メッシュ 100(1平方インチ当りの目の数) ・材質 金属活栓付 テトロン製 ・引きひも 6m
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 21,340
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻網(刺網) 一目36mm

    アズワン

    巻網(刺網) 一目36mm

    評価 0.0
    【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - 長さ:9m、一目:36mm ~ 長さ:36m、一目:36mm -
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    植物生長ホルモンセット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    植物生長ホルモンセット【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。【商品仕様】・内容量 各10mL ・濃度 1㎎/mL ・構成 2,4-D NAA IAA KI 6-BA GA 各2本
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投網 21節

    • 数量スライド割引

    アズワン

    投網 21節

    評価 0.0
    【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - - -
    通常価格(税別) : 17,399円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルホルダー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アニマルホルダー

    評価 0.0
    【特長】・両サイドとも容易に開放できますので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません・本体の上部とサイドに開けてある穴から、注射・採血なども容易にできます・動物の頭部にフィットするコーン状のヘッドゲイトは、動物のサイズに合わせてスライドできます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    小動物固定器 - - -
    通常価格(税別) : 37,105円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    解剖はさみ E-10K(10本)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    解剖はさみ E-10K(10本)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長 110㎜ ・形状 眼科直型 ネジ止式 ・材質 ステンレス(SUS420)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 25,220
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    採土器

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    採土器

    評価 0.0
    【特長】・現場の土壌を乱さず、深度20㎝の土壌を試料円筒に採取できます。 ・試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 ・小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。・土壌を簡単にサンプリング【商品仕様】・材質 鋼鉄 ステンレス アルミ合金 ・大きさ 270×57×345㎜ 1.5㎏ ・付属 ブラシ ナイフ 布ケース
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 184,242
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

    評価 0.0
    【特長】・筒内に水を満たし、土中に埋め込み土壌の乾湿状態を測定します。 ・メーター部分は見易い角度に向きを変えることができます。【商品仕様】・測定深度 最大20㎝ ・目盛 0~2.6pF ・水柱 0~370㎜
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,800
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    解剖はさみセット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    解剖はさみセット

    評価 0.0
    10本入りの動物実験用解剖はさみセット。片尖直型ネジ止式と両尖直型ネジ止式がございます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    動物実験用道具 - 全長:140mm -
    通常価格(税別) : 18,810
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

    評価 0.0
    【特長】・動物実験用道具です。材質:ステンレス(SUS420-J2)全長(mm):170
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    動物実験用道具 - 全長(mm):170 -
    通常価格(税別) : 14,820
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオハザード廃棄容器 20L

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    バイオハザード廃棄容器 20L

    評価 0.0
    【特長】・バイオハザード物質の二次的容器です。・オートクレーブ滅菌の際はバスケットを重ねたり、上に物を置かないで下さい。・滅菌バッグを取り出さずに滅菌可能です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 20000 - -
    通常価格(税別) : 18,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

    評価 0.0
    【特長】・全長(mm):160・材質:Germany stainless(18-8ステンレス製)【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・直腸などに傷をつけないためセンサはフッ素樹脂被覆されており、柔軟性があります。・センサーリードは耐寒・耐油コードを採用しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - 本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm -
    通常価格(税別) : 44,900
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    解剖はさみ D-10K(10本)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    解剖はさみ D-10K(10本)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長 140㎜ ・形状 片尖直型 ハズシ式 ・材質 ステンレス(SUS420)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 30,070
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアーポンプ 9000FB

    • 数量スライド割引

    ケニス

    エアーポンプ 9000FB

    評価 0.0
    吐出口の数を選べる【商品仕様】・吐出量 約0.5~2.5L/分※吐出口1ヵ所あたり ・吐出口 4個 ・吐出口径 5㎜φ(エアーホース用) ・適用水槽 水深50㎝以下 幅120㎝以下 ・電源 AC100V 50/60Hz ・消費電力 8/7W ・大きさ 150×110×250㎜ 1.3㎏
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,924
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    果実硬度計

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    果実硬度計

    評価 0.0
    【特長】・果実に押し当てて硬度を測定する計測器です・使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています・果実の硬さから成熟度を判定
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - 170×40×35mm -
    通常価格(税別) : 60,140
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    肥料濃度計(簡易ECメーター)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    肥料濃度計(簡易ECメーター)

    評価 0.0
    【特長】・水と土の混合液の導電率から、肥料の濃度を調べることができます。 ・付属の測定容器に水と土を入れ混合し、その上ずみをスポイトで電極部に注入して測定します。・測定容器付で簡単計測【商品仕様】・測定範囲 0.1~10mS/㎝ ・電源 006P(9V)×1 ・付属 測定容器 スポイト 温度計
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

    評価 0.0
    【特長】・モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 ・異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。・正確に拡大! 分子構造の理解に【商品仕様】・セット DNAセット ・内容 DNA(B型)を製作できる ・サイズ 1Å=1.25㎝
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 29,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    土壌分析装置用カートリッジ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    土壌分析装置用カートリッジ

    評価 0.0
    シャープの土壌分析装置用カートリッジです。【特長】・保存方法:10℃以下(冷暗所)・10枚入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - - -
    通常価格(税別) : 40,599
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・マウス・ラットの呼吸管理に適しています。・設定した呼吸容量を正確に送気・換気します。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 0~3 ~ 0~10 約320×230×270mm -
    通常価格(税別) : 577,600
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アニマルマーカー FG2200G

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アニマルマーカー FG2200G【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。 ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。・色で個体・群を識別・管理【商品仕様】・タイプ 細字タイプ ・色 緑 ・入数 10mL 3本入
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 10,993
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易プランクトン採集器

    • 数量スライド割引

    ケニス

    簡易プランクトン採集器

    評価 0.0
    【特長】・池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 ・水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 ・〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3・水中の微生物を簡単に採集【商品仕様】・網目 約0.11×0.11㎜
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,146
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    引抜式柄付捕虫網 S-4

    ケニス

    引抜式柄付捕虫網 S-4

    評価 0.0
    【特長】・柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。・コンパクトに折り畳むことができます【商品仕様】・種類 絹網 36㎝φ ・継数 4本継 ・材質 アルミ ・全長 150㎝ ・縮長 45㎝
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分子構造模型 生化学セット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分子構造模型 生化学セット

    評価 0.0
    【特長】・生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 ・〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)・ギ酸エチル(C3H6O2) ・メチルアミン(CH3NH2) ・リン酸(H3PO4) ・カフェイン(C8H10N4O2)【商品仕様】・原子 11種 79個 ・ボンド 2種 56本
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,197
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ

    • 数量スライド割引

    タカギ

    水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ

    評価 0.0
    【特長】・タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。・電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます。・菜園や花壇等の水やりに適しています。【商品仕様】・型番:GKK101-01・仕様:点滴チューブタイプ・最大使用可能水圧:0.7MPa(7kgf/cm2)・適合蛇口外径:14~18mm・タイマー設定時間:水やりの間隔/1日に2回・1日に1回・2日に1回・3日に1回・7日に1回、水やり開始時刻/0~23時(1時間刻み)、水やり時間/1~10分(1分刻み)・10~30分(5分刻み)・30~90分(10分刻み)・電源:単4アルカリ乾電池×4本(別売)・セット内容:タイマー・調圧ジョイント×1個、9mmホース10m×2巻、4mmホース5m×1巻、点滴チューブ(穴間隔30cm)5m×3巻、ジョイント(T型×1個・エンドキャップ×2個・分岐×3個)、ホルダー×20個
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,767
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リストン骨剪刀 先端(直)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    リストン骨剪刀 先端(直)

    評価 0.0
    動植物の実験での使用に適しており、直刀のため切り口が真っ直ぐにすることができます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - 140mm ~ 190mm -
    通常価格(税別) : 11,640円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自動給餌器

    • 数量スライド割引

    ケニス

    自動給餌器

    評価 0.0
    【特長】・水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 ・比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。・一定量の餌を自動供給【商品仕様】・大きさ 74×100×100㎜ ・タイマー設定 1日2回(12時間毎/24時間毎) ・電池 単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,413
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    山中式土壌硬度計 普及型

    • 数量スライド割引

    ケニス

    山中式土壌硬度計 普及型

    評価 0.0
    【特長】・土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 ・先端コーン部以外の材質が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。・土壌硬度計の定番モデル【商品仕様】・硬度指数目盛 0~40㎜ 1㎜目盛 遊動指標 測定圧縮長用強度換算表付 ・支持力目盛 0~∞㎏/㎝2 ばね強度8㎏ ・大きさ 50φ×230㎜ 127g
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 36,860
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル水槽 PW

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アクリル水槽

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      噴霧器 容量 0.4L~17L

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        外部式フィルタ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          アクリル水槽 PWシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          疑似血液 PB-10シリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            巻網(刺網) 一目30mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              人工海水 MARINE ART SF-1

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                分離針(有柄針) ベーク柄

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アニマルホルダー IC1700

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アクアリウム(ガラス水槽)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      葉緑素計

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        投網 18節

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        小動物用麻酔装置

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          プランクトンネット

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            巻網(刺網) 一目36mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              植物生長ホルモンセット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                投網 21節

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アニマルホルダー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    解剖はさみ E-10K(10本)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    採土器

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        解剖はさみセット

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            バイオハザード廃棄容器 20L

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  解剖はさみ D-10K(10本)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    エアーポンプ 9000FB

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    果実硬度計

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      肥料濃度計(簡易ECメーター)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          土壌分析装置用カートリッジ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              アニマルマーカー FG2200G

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                簡易プランクトン採集器

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  引抜式柄付捕虫網 S-4

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    分子構造模型 生化学セット

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        リストン骨剪刀 先端(直)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          自動給餌器

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            山中式土壌硬度計 普及型

                                                                            メーカー

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            TARSONS

                                                                            三商

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            アズワン

                                                                            アズワン

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            タカギ

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            ケニス

                                                                            シリーズ名

                                                                            アクリル水槽 PW

                                                                            アクリル水槽

                                                                            噴霧器 容量 0.4L~17L

                                                                            外部式フィルタ

                                                                            血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)【600個入り】

                                                                            アクリル水槽 PWシリーズ

                                                                            凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS【600個入り】

                                                                            疑似血液 PB-10シリーズ【10個入り】

                                                                            巻網(刺網) 一目30mm

                                                                            マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)

                                                                            人工海水 MARINE ART SF-1

                                                                            分離針(有柄針) ベーク柄

                                                                            アニマルホルダー IC1700

                                                                            アクアリウム(ガラス水槽)

                                                                            葉緑素計

                                                                            投網 18節

                                                                            小動物用麻酔装置

                                                                            プランクトンネット

                                                                            巻網(刺網) 一目36mm

                                                                            植物生長ホルモンセット【12個入り】

                                                                            投網 21節

                                                                            アニマルホルダー

                                                                            解剖はさみ E-10K(10本)【10個入り】

                                                                            採土器

                                                                            テンションメーター(pFメーター) DM-8R(ラン用)

                                                                            解剖はさみセット

                                                                            ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

                                                                            バイオハザード廃棄容器 20L

                                                                            ハマー HSD097-16 持針器 160㎜

                                                                            直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

                                                                            解剖はさみ D-10K(10本)【10個入り】

                                                                            エアーポンプ 9000FB

                                                                            果実硬度計

                                                                            肥料濃度計(簡易ECメーター)

                                                                            分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1

                                                                            土壌分析装置用カートリッジ

                                                                            小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ

                                                                            アニマルマーカー FG2200G【3個入り】

                                                                            簡易プランクトン採集器

                                                                            引抜式柄付捕虫網 S-4

                                                                            分子構造模型 生化学セット

                                                                            水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ

                                                                            リストン骨剪刀 先端(直)

                                                                            自動給餌器

                                                                            山中式土壌硬度計 普及型

                                                                            通常価格
                                                                            (税別)

                                                                            28,376円

                                                                            19,800円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            1,910円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            23,280円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            57,000円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            17,385円

                                                                            58,200円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            98,999円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            18,700円

                                                                            79,999円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            33,175円

                                                                            550円

                                                                            36,860円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            10,973円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            132,121円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            17,500円

                                                                            1,170円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            21,340円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            10,500円

                                                                            11,000円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            17,399円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            37,105円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            25,220円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            184,242円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            14,800円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            18,810円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            14,820円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            18,400円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            11,600円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            44,900円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            30,070円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            8,924円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            60,140円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            14,000円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            29,100円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            40,599円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            577,600円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            10,993円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            9,146円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            14,900円

                                                                            8,197円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            24,767円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            11,640円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            5,413円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            36,860円

                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                            通常出荷日 1日目 4日目 1日目~ 4日目~ 1日目~ 1日目 9日目 15日目 8日目~ 8日目 45日目 4日目 11日目~ 4日目 19日目 10日目~ 8日目~ 4日目 8日目~ 4日目 8日目~ 8日目~ 6日目 7日目 14日目 4日目~ 1日目 4日目 2日目 10日目 4日目 4日目 4日目~ 19日目 4日目 12日目 12日目 6日目 4日目 4日目 4日目 1日目 8日目~ 4日目 19日目
                                                                            商品タイプ水槽用品水槽用品植物育成用装置その他関連用品動物実験用道具水槽用品--その他関連用品動物実験用道具その他関連用品-小動物固定器水槽用品-その他関連用品麻酔器 / その他関連用品-その他関連用品-その他関連用品小動物固定器---動物実験用道具動物実験用道具その他関連用品-その他関連用品--その他関連用品--その他関連用品その他関連用品-----その他関連用品--
                                                                            容量(ml)-約40000 ~ 約180000400 ~ 170003500(ろ過槽) ~ 4000(ろ過槽)1 ~ 9--------約57000-------------20000--------0~3 ~ 0~10--------
                                                                            サイズ-450×300×300mm ~ 900×450×450mm-Ф180×354mm ~ Ф202×358mmφ10.7×42.5mm ~ φ16×104mm---長さ:18m、高さ:90cm、一目:30mm ~ 長さ:36m、高さ:90cm、一目:30mm約70×39×31mm(尾部除く)--Ф26×101mm ~ Ф88×350mm600×300×360mm--180×180×200mm ~ 315×255×300mm-長さ:9m、一目:36mm ~ 長さ:36m、一目:36mm------全長:140mm全長(mm):170--本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm--170×40×35mm---約320×230×270mm-----140mm ~ 190mm--
                                                                            その他---------------------------------------------