(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微生物検査用品

微生物検査用品とは、細菌・ウィルス・微生物などの検査・検出・培養を行う際に用いる製品全般です。細菌の有無や数を調べる検出紙・試験紙、検体の段階希釈に使用する希釈水、菌の培養に使用する培地や嫌気指示薬、浮遊するカビや細菌を検知する微生物センサなど、さまざまな製品があります。化学工場、食品工場、空調の氷蓄熱システム開発、バイオ研究などの分野で幅広く使われています。製品の種類や用途にもよりますが、使用時の温度・湿度管理に注意が必要な場合、取り扱いに専門的な知識が必要な場合、特定の器具や試薬とのセット使用が必要な場合などもあるため、製品の仕様、検査や実験の手順などについては事前に確認しておくことが重要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトリフィルム培地

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ペトリフィルム培地

    評価 0.0
    均一な乾式フィルム状のできあがり培地。【特長】・培地調節が不要な微生物検査用品・指示薬によりコロニーが染色され、数えやすい・使用後の廃棄が容易・保管及び培養時のスペースを取りらない・スタンプ法としても使用可能・BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法・付属品:スプレッダー×1個(6490STX・6491STX・6492STX・6493STX除く)
    商品タイプ 容量 その他
    培地 - -
    通常価格(税別) : 320円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 アネロパック

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 アネロパック

    評価 0.0
    【特長】・水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。・酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。・容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。・お手持ちの密閉ジャーでもご使用できます。・剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。・2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    商品タイプ 容量 その他
    培地 2.5 ~ 3.5 -
    通常価格(税別) : 4,740円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク培地

    • 数量スライド割引

    ケニス

    メルク培地

    評価 0.0
    【特長】・食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です・乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です
    商品タイプ 容量 その他
    培地 10バイアル ~ 500g -
    通常価格(税別) : 13,100円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    拭き取り検査キット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    拭き取り検査キット

    評価 0.0
    【特長】・検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます・ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます・これ1本で培地に塗布可能・型番:3-318-0374は拭き取り検査キットST-25・ST-26用の専用X-GUL・MUG培地で、容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます
    商品タイプ 容量 その他
    培地 / 希釈水 - -
    通常価格(税別) : 36,083円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サニ太くん(R)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    サニ太くん(R)

    評価 0.0
    【特長】・手軽にかつ正確な微生物検査ができます。・食材等の試料液検査をはじめ、スタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査が可能です。・かさばらず、長期保存が可能です。・一般生菌用・大腸菌群用・大腸菌・真菌用はAOAC PTMのI認証を受けています。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 16,211円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汚染度チェック用キット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    汚染度チェック用キット

    評価 0.0
    【特長】・目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。入数:1箱(100本入)
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 13,509
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・誰にでもすぐ使用でき、従来の培養法と高い相関性があります・保管・培養時にスペースを取りません・食品衛生検査指針収載培地です・食品衛生検査指針収載 前処理不要のフィルム状培地!
    商品タイプ 容量 その他
    培地 - -
    通常価格(税別) : 15,070円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型ジャー

    東京硝子器械

    角型ジャー

    評価 0.0
    マイクロプレートや角1号シャーレも入ります。ふ卵器内でジャー同士の積み重ねが可能です。水や剤・指示薬を入れる間仕切りがついています。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - オプション
    通常価格(税別) : 8,349円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌採水瓶 200ml~1000ml

    • 数量スライド割引

    アズワン

    滅菌採水瓶 200ml~1000ml

    評価 0.0
    水質検査に適した滅菌済採水瓶です。電子線滅菌済500mlと1000mlがございます。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 500mL ~ 1000mL -
    通常価格(税別) : 21,003円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニクロム製ループ 柄付/無

    東京硝子器械

    ニクロム製ループ 柄付/無

    評価 0.0
    【特長】・軸部分はねじり形状です・火炎滅菌できます。線外径(mm):0.5
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 13,587円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フキトリマスター

    • 数量スライド割引

    アズワン

    フキトリマスター

    評価 0.0
    洗浄度の判定が色で容易にできます。目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 24,316
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイプチェック

    アズワン

    ワイプチェック

    評価 0.0
    検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 22,731
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

    評価 0.0
    【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。・しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。・チャック付き袋入りです。【商品仕様】・PS樹脂製・電子線滅菌済み・ループ・入数:1000本・型式:1714・色:青・包装(本):25×40袋・ループ内径(mm):4・容量(μ):10・材質:PS・滅菌包装(本):25・全長(mm):190
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 12,132
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア メンブレンフィルター

    東京硝子器械

    ミリポア メンブレンフィルター

    評価 0.0
    MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 21,910
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

    • 数量スライド割引

    メルク

    アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

    評価 0.0
    【商品仕様】<型番:MHA000P2T、MHA00P2TT>・2mlプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。・保存方法:2~10℃有効期限:製造より12ヶ月<型番:PD20047S0>・液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。
    商品タイプ 容量 その他
    培地 - -
    通常価格(税別) : 18,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付 【100個入り】

    評価 0.0
    ダストサンプラーDSW-01【ダスカー®100用】とスキャナにより、スキャンした画像データを基に採取異物をカウントする自動計測システム です。100μm以上の採取異物を自動計測し、測定結果は50μm毎の異物個数を表示します。色別表示機能があり、異物特定の手がかりとして活用可能です。
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 17,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

    アズワン

    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです【仕様】・材質:PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - オプション
    通常価格(税別) : 12,348
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

    評価 0.0
    【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。・しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。・チャック付き袋入りです。【商品仕様】・PS樹脂製・電子線滅菌済み・ループ・入数:1000本・型式:1711・色:白・包装(本):25×40袋・ループ内径(mm):1・容量(μ):1・材質:PS・滅菌包装(本):25・全長(mm):190
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 12,132
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトリフィルム培地

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ペトリフィルム培地

    評価 0.0
    均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。【特長】・培地調節は不要です。・指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。・使用後の廃棄が容易です。・保管及び培養時のスペースを取りません。・スタンプ法としても使用できます。・BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。・付属品:スプレッダー×1個。(6490STX・6491STX・6492STX・6493STX除く)
    商品タイプ 容量 その他
    培地 - -
    通常価格(税別) : 308円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

    東京硝子器械

    ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

    評価 0.0
    【特長】軸部分はねじり形状です。・火炎滅菌できます。【商品仕様】・品番:I06005N・ループ内径(mm):1・線径(mm):0.5・長さ(mm):200・入数(本):40・適用:柄付き
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 24,500
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試薬 ATP測定用

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    試薬 ATP測定用

    評価 0.0
    【特長】・ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
    商品タイプ 容量 その他
    ATP測定器 - -
    通常価格(税別) : 19,813円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    食品用検体容器 容量 150ml

    • 数量スライド割引

    アズワン

    食品用検体容器 容量 150ml

    評価 0.0
    【特長】・食品検体の一定期間保存に。・スクリューキャップ付きの滅菌コップで、食品の一定期間保存に適しています。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 150ml -
    通常価格(税別) : 26,363
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

    東京硝子器械

    ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います・フレーミング工程の削減により検査時間の短縮、バクテリア飛散の危険解消、検査室の環境保全などに有効です
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 31,047円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ループ 細棒柄 Φ3 100本入

    東京硝子器械

    ループ 細棒柄 Φ3 100本入

    評価 0.0
    【特長】・柄が丸棒状のため、缶に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。・・柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。【商品仕様】・品名:スタンダードループ・品番:IO2009N・寸法(mm):・ループ内径:3 ・線径:0.5 ・長さ:270・・棒柄の太さ:2Φ・入数(本):100
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 52,872
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ループ 細棒柄 Φ4/2/1

    東京硝子器械

    ループ 細棒柄 Φ4/2/1

    評価 0.0
    【特長】・柄が丸棒状のため、缶に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます・柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 52,872
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア PDMA04700 100個

    東京硝子器械

    ミリポア PDMA04700 100個

    評価 0.0
    【特長】PetriSlides(R) ・・ペトリ皿の代わりになります。フィルターをしっかり保持します。透明なカバーにより、取り出さずに顕微鏡観察できます。顕微鏡のステージに置くために、長方形のベースの角が丸くなっています。 ・・47mmメンブレン上で、微生物培養のための滅菌済み保存および検査容器になり、吸収パッド入りです。 ・【商品仕様】・品名:PetriSlides ディッシュ 吸収パッド装填済み・材質 ・ポリスチレン皿;純粋セルロースパッド ・・寸法 ・51 x 76mm、ベース
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 26,800
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

    評価 0.0
    ケニス 微生物検査用品 ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ。
    商品タイプ 容量 その他
    培地 - -
    通常価格(税別) : 42,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスループ 1φ #8011 百本

    東京硝子器械

    ステンレスループ 1φ #8011 百本

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います。・フレーミング工程の削減により検査時間の短縮、バクテリア飛散の危険解消、検査室の環境保全などに有効です。【商品仕様】・品番:8011・ループ内径×線外径×把手×全長(mm):1.0×0.5×1.0×280・入数(本):100・注意:ステンレス素材が劣化しますので、ガスバーナーで焼くことはおやめください。
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 36,140
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 0344-02-19-22

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 0344-02-19-22

    評価 0.0
    【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。・しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。・チャック付き袋入りです。【商品仕様】・PS樹脂製・電子線滅菌済み・ループ・入数:1000本・型式:1711・色:白・包装(本):25×40袋・ループ内径(mm):1・容量(μ):1・材質:PS・滅菌包装(本):25・全長(mm):190
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 12,132
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア TEFG02525 25個

    東京硝子器械

    ミリポア TEFG02525 25個

    評価 0.0
    【特長】ステリテストユニット ・・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリスター包装され、ステリテストポンプに素早く装着できます。キャニスターの材質、メンブレンのタイプ、アダプターの中から医薬品の剤型やいわゆる医療用具に適合する様々な種類があります。・・簡便で多目的・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリスター包装され、ステリテストポンプに素早く装着できます。キャニスターの材質、メンブレンのタイプ、アダプターの中から医薬品の剤型やいわゆる医療用具に適合する様々な種類があります。 ・・厳正な品質管理プログラム・ユニットはISO 9001認定の施設で製造され、厳正な品質基準によりバリデートされており、多くの製薬やバイオ医薬のお客様に使用されてきました。 ・ステリテストユニットの品質プログラムには、材料の管理、全製造工程のプロセス管理、最終製品の性能および信頼性管理があります。各ユニットは完全性を100 %試験され、外観目視検査も行われています。・・ステリテストユニットの各箱には詳細なロット毎の品質保証書が入っています。【商品仕様】・品名:ステリテスト(Steritest)ベント 針付・材質 ・キャニスター: SAN (溶媒用はポリアミド)・チューブセット: PVC・メンブレン: 0.45 μmセルロース混合エステルまたは低吸着デュラポア(PVDF) ・・寸法 ・キャニスター: 直径51 mm × 高さ120 mm・チューブセット: 長さ 750 mmまたは850 mm ・・耐熱温度:最高45 ℃ ・・耐圧:最大 320 kPa
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 27,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア TZVC00010 10個

    東京硝子器械

    ミリポア TZVC00010 10個

    評価 0.0
    【特長】ステリテストユニット ・・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリスター包装され、ステリテストポンプに素早く装着できます。キャニスターの材質、メンブレンのタイプ、アダプターの中から医薬品の剤型やいわゆる医療用具に適合する様々な種類があります。・・簡便で多目的・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリスター包装され、ステリテストポンプに素早く装着できます。キャニスターの材質、メンブレンのタイプ、アダプターの中から医薬品の剤型やいわゆる医療用具に適合する様々な種類があります。 ・・厳正な品質管理プログラム・ユニットはISO 9001認定の施設で製造され、厳正な品質基準によりバリデートされており、多くの製薬やバイオ医薬のお客様に使用されてきました。 ・ステリテストユニットの品質プログラムには、材料の管理、全製造工程のプロセス管理、最終製品の性能および信頼性管理があります。各ユニットは完全性を100 %試験され、外観目視検査も行われています。・・ステリテストユニットの各箱には詳細なロット毎の品質保証書が入っています。【商品仕様】・材質 ・キャニスター: SAN (溶媒用はポリアミド)・チューブセット: PVC・メンブレン: 0.45 μmセルロース混合エステルまたは低吸着デュラポア(PVDF) ・・寸法 ・キャニスター: 直径51 mm × 高さ120 mm・チューブセット: 長さ 750 mmまたは850 mm ・・耐熱温度:最高45 ℃ ・・耐圧:最大 320 kPa
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 41,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターサンプラー MC0010025(青)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ウォーターサンプラー MC0010025(青)【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。 ・次の手順で使用します。 ①サンプル液に30秒以上浸漬します。 ②サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。 ③サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。【商品仕様】・検査用途 大腸菌群 糞便性大腸菌群 ・培養条件 35℃ 18~24時間 44.5℃ 18~24時間 ・特長 大腸菌カウント用で、川・池・井戸などの未処理水や排水中の検査に使用します。 ・入数 25本
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 38,707
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。 ・次の手順で使用します。 ①サンプル液に30秒以上浸漬します。 ②サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。 ③サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。【商品仕様】・検査用途 カビ・酵母 ・培養条件 30℃ 24~48時間 ・特長 ほとんどの細菌の発育を抑制し、酵母とカビのみを培養します。 ・入数 25本
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 39,955
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌希釈水 S-9

    • 数量スライド割引

    ケニス

    滅菌希釈水 S-9【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・りん酸緩衝生理食塩水が分注されていますので、10倍希釈での使用に便利です。 ・γ線滅菌処理済です。・10倍希釈に最適【商品仕様】・容量 9mL ・形式 ボトル ・材質 PET ・入数 500
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 25,220
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空中菌(カビ)サンプラー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    空中菌(カビ)サンプラー

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 ・本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。【商品仕様】・対象 90㎜シャーレ(内径85㎜) ・吸引量 50L(約2分) 100L(約3分半) 200L(約7分) 500L(約18分) ・待機時間 1/10/20/30/60分 ・運転時間 3時間(満充電の場合) ・大きさ 110φ×165㎜ 650g ・清掃方法 アルコール等で拭き取り ・使用条件 温度0~40℃ 湿度80%以下
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 181,390
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスニードル #8021 100本

    東京硝子器械

    ステンレスニードル #8021 100本

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います。・フレーミング工程の削減により検査時間の短縮、バクテリア飛散の危険解消、検査室の環境保全などに有効です。【商品仕様】・品名:ステンニードル・品番:8021・線外径×把手×全長(mm):0.6×1.5×280・入数:100本・注意:ステンレス素材が劣化しますので、ガスバーナーで焼くことはおやめください。
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 31,047
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミテスターSmart(スマート)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ルミテスターSmart(スマート)

    評価 0.0
    【特長】・簡単操作、10秒で結果を数値表示・アプリと連動させたデータ管理が可能・クラウド管理でどこでもアクセス可能・いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査・洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム・食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています・感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています・スマートフォン・タブレットとの無線通信が可能です
    商品タイプ 容量 その他
    ATP測定器 - -
    通常価格(税別) : 99,799
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プース

    アズワン

    プース

    評価 0.0
    自動成型品ですので、品質・寸法が一定します。コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性・吸水性に優れています。長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもほつれや毛玉が出ません。柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く傷を付けません。付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 42,139
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124

    評価 0.0
    【特長】・より信頼できる結果: メンブレン装脱着操作が無く、不慮の汚染の危険性を最小限にします・ろ過速度:有効ろ過面積が標準47mmの約2倍です(ろ過システムによって異なります)・ユニークな分解出来るファネル:ろ過後、道具を使わずにメンブレン部分をユニットから分離出来ます・安定した回収率:メンブレンの形状が培地表面に均一に接触するようになっています・コロニー計測が簡単:培地カセットのフタにある透明な結露防止窓から正確な計測が出来ます・メンテナンスが簡単: Milliflexユニットはディスポーザブルで、Milliflex吸引ろ過システムは簡単にサニテーションができます・培地を広範囲に選べます:多くの種類の便利な2 mLアンプル入り液状培地と充填済み寒天培地カセットがあります・薬局方に準拠: Milliflexシステムは薬局方中のメンブレンフィルター法に準拠しています(European、 USP、 Japan)
    商品タイプ 容量 その他
    培地 100ml(ファネル内)/500ml(エクンションファネル使用時) -
    通常価格(税別) : 48,969
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen-AQUA

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen-AQUA【100個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・入数 20本×5袋 ・対応機種 PD-30/20
    商品タイプ 容量 その他
    微生物検査関連用品 - -
    通常価格(税別) : 28,084
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

    評価 0.0
    【特長】・簡単操作のタッチパネルを採用した、空中浮遊菌測定用のサンプラーです。 ・吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。 ・ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。・無菌環境下におけるモニタリングに【商品仕様】・吸引速度 100L/分 ・吸引量 標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位) ・回転数 8200rpm ・大きさ 110×130×300㎜ ・重量 1.5㎏ ・電源 リチウムイオン内蔵バッテリー
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 990,000
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

    評価 0.0
    【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。・しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。・チャック付き袋入りです。【商品仕様】・PS樹脂製・電子線滅菌済み・ループ・入数:1000本・型式:1714・色:青・包装(本):25×40袋・ループ内径(mm):4・容量(μ):10・材質:PS・滅菌包装(本):25・全長(mm):190
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 12,132
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 アネロパック A-05/A-06

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 アネロパック A-05/A-06

    評価 0.0
    【特長】・水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。・酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。・容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。・お手持ちの密閉ジャーでもご使用できます。・剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。・2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    商品タイプ 容量 その他
    培地 3.5 -
    通常価格(税別) : 12,472
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    希釈水

    • 数量スライド割引

    アズワン

    希釈水

    評価 0.0
    【特長】・1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します・片手でフタの開閉ができます
    商品タイプ 容量 その他
    希釈水 9ml -
    通常価格(税別) : 15,849
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

    東京硝子器械

    東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います。・フレーミング工程の削減により検査時間の短縮、バクテリア飛散の危険解消、検査室の環境保全などに有効です。【商品仕様】・品番:8013・ループ内径×線外径×把手×全長(mm):3.0×0.6×1.5×280・入数(本):100・注意:ステンレス素材が劣化しますので、ガスバーナーで焼くことはおやめください。
    商品タイプ 容量 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 31,047
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトリフィルム培地

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      東京硝子 アネロパック

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        メルク培地

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          拭き取り検査キット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            サニ太くん(R)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              汚染度チェック用キット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  角型ジャー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    滅菌採水瓶 200ml~1000ml

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ニクロム製ループ 柄付/無

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        フキトリマスター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ワイプチェック

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ミリポア メンブレンフィルター

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ペトリフィルム培地

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            試薬 ATP測定用

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              食品用検体容器 容量 150ml

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ループ 細棒柄 Φ3 100本入

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ループ 細棒柄 Φ4/2/1

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ミリポア PDMA04700 100個

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ステンレスループ 1φ #8011 百本

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 0344-02-19-22

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ミリポア TEFG02525 25個

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ミリポア TZVC00010 10個

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ウォーターサンプラー MC0010025(青)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      滅菌希釈水 S-9

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        空中菌(カビ)サンプラー

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ステンレスニードル #8021 100本

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ルミテスターSmart(スマート)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              プース

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen-AQUA

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        東京硝子 アネロパック A-05/A-06

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          希釈水

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

                                                                                            メーカー

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            メルク

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            ペトリフィルム培地

                                                                                            東京硝子 アネロパック

                                                                                            メルク培地

                                                                                            拭き取り検査キット

                                                                                            サニ太くん(R)

                                                                                            汚染度チェック用キット

                                                                                            ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

                                                                                            角型ジャー

                                                                                            滅菌採水瓶 200ml~1000ml

                                                                                            ニクロム製ループ 柄付/無

                                                                                            フキトリマスター

                                                                                            ワイプチェック

                                                                                            東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

                                                                                            ミリポア メンブレンフィルター

                                                                                            アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

                                                                                            異物自動計測システム ダスカー(R)100 フラットベッドスキャナ付 【100個入り】

                                                                                            ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)【50個入り】

                                                                                            東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

                                                                                            ペトリフィルム培地

                                                                                            ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

                                                                                            試薬 ATP測定用

                                                                                            食品用検体容器 容量 150ml

                                                                                            ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

                                                                                            ループ 細棒柄 Φ3 100本入

                                                                                            ループ 細棒柄 Φ4/2/1

                                                                                            ミリポア PDMA04700 100個

                                                                                            ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

                                                                                            ステンレスループ 1φ #8011 百本

                                                                                            東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 0344-02-19-22

                                                                                            ミリポア TEFG02525 25個

                                                                                            ミリポア TZVC00010 10個

                                                                                            ウォーターサンプラー MC0010025(青)【25個入り】

                                                                                            ウォーターサンプラー MY0010025(黄)【25個入り】

                                                                                            滅菌希釈水 S-9【500個入り】

                                                                                            空中菌(カビ)サンプラー

                                                                                            ステンレスニードル #8021 100本

                                                                                            ルミテスターSmart(スマート)

                                                                                            プース

                                                                                            ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124

                                                                                            PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen-AQUA【100個入り】

                                                                                            空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

                                                                                            東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

                                                                                            東京硝子 アネロパック A-05/A-06

                                                                                            希釈水

                                                                                            東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            320円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,740円

                                                                                            13,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,083円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,211円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,509円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,070円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,349円

                                                                                            21,003円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,587円

                                                                                            24,316円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            22,731円

                                                                                            12,132円

                                                                                            21,910円

                                                                                            18,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,348円

                                                                                            12,132円

                                                                                            308円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,500円

                                                                                            19,813円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,363円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            31,047円

                                                                                            52,872円

                                                                                            52,872円

                                                                                            26,800円

                                                                                            42,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,140円

                                                                                            12,132円

                                                                                            27,000円

                                                                                            41,000円

                                                                                            38,707円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            39,955円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            25,220円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            181,390円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            31,047円

                                                                                            99,799円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            42,139円

                                                                                            48,969円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,084円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            990,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,132円

                                                                                            12,472円

                                                                                            15,849円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            31,047円

                                                                                            通常出荷日 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目~ 5日目~ 7日目~ 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 9日目~ 6日目 1日目 6日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 6日目 1日目~ 1日目 1日目 6日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 1日目 1日目 6日目~ 6日目 6日目~ 7日目 5日目 6日目 9日目 6日目 6日目 5日目 5日目 9日目 9日目 6日目 1日目 1日目 7日目 4日目 18日目 6日目 6日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目
                                                                                            商品タイプ培地培地培地培地 / 希釈水微生物検査関連用品微生物検査関連用品培地微生物検査関連用品微生物検査関連用品-微生物検査関連用品微生物検査関連用品-微生物検査関連用品培地-微生物検査関連用品-培地-ATP測定器微生物検査関連用品----培地---------ATP測定器微生物検査関連用品培地微生物検査関連用品--培地希釈水-
                                                                                            容量-2.5 ~ 3.510バイアル ~ 500g-----500mL ~ 1000mL------------150ml----------------100ml(ファネル内)/500ml(エクンションファネル使用時)---3.59ml-
                                                                                            その他-------オプション--------オプション----------------------------