(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素容器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です・断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です・液体窒素の出し入れに便利な広口容器
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    保温・保冷容器 5500 ~ 10500 - -
    通常価格(税別) : 104,760円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

    評価 0.0
    小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。断熱効果に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    その他 5000 アルミ -
    通常価格(税別) : 109,250
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30

    • 数量スライド割引

    三商

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30

    評価 0.0
    【特長】・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました。・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます。・容量(L):30・高さ(cm):69・外径(cm):46・口径(cm):2.3・内深(cm):59・空重量(kg):15.8・蒸発量(%/day):1.5・材質:外槽:アルミ、内槽:SUS
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 372,706
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

    • 数量スライド割引

    三商

    液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

    評価 0.0
    三商の液体窒素保存容器サーモシリーズ回収ノズル。適用:サーモ10用/サーモ20用/サーモ30用
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 198,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライオジェット、フレキシブルホースセット

    アズワン

    クライオジェット、フレキシブルホースセット

    評価 0.0
    【特長】・シーベル容器から簡単に液を取り出すことが出来ます・フレキシブルホース付セットとなります
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    その他 - SUS オプション
    通常価格(税別) : 90,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・液体窒素の蒸発量を軽減・外側の金属絞りのアルミニウムと内槽のステンレスは異種金属継手で接合しているため、軽量・小型で強度もあります・高い断熱性能スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で、高い断熱性能を実現しています・便利な台車が付属しています<3-318-0623>
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    保温・保冷容器 5000 ~ 30000 - -
    通常価格(税別) : 115,487円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素容器 シーベル CEBELL10

    • 数量スライド割引

    三商

    液体窒素容器 シーベル CEBELL10

    評価 0.0
    【特長】・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました。・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます。・容量(L):10・高さ(cm):56・外径(cm):33・口径(cm):1.9・内深(cm):53・空重量(kg):5・蒸発量(%/day):2.1・材質:外槽:アルミ、内槽:SUS
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 139,765
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素保存容器(LABシリーズ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    液体窒素保存容器(LABシリーズ)

    評価 0.0
    液体窒素の保存と分配に適した、優れた断熱性容器です。内容量:1本最小発注数量:1個
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    その他 5000 ~ 50000 - -
    通常価格(税別) : 178,530円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素貯蔵容器 サーモ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    液体窒素貯蔵容器 サーモ

    評価 0.0
    広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。【型番:3-318-0987】容量(ml):20000サイズ(mm):628(高さ)/Φ368(外径)/Φ50(口径)蒸発量:0.18L/日【型番:3-318-0988】容量(ml):32000サイズ(mm):612(高さ)/Φ432(外径)/Φ64(口径)蒸発量:0.22L/日
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    保温・保冷容器 20000 ~ 32000 - -
    通常価格(税別) : 242,500円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

    • 数量スライド割引

    ケニス

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

    評価 0.0
    【特長】・特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です・断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です・液体窒素の出し入れに便利な広口容器
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    保温・保冷容器 20000 ~ 30000 - -
    通常価格(税別) : 161,990円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4

    評価 0.0
    強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    保温・保冷容器 20000 ~ 30000 アルミ -
    通常価格(税別) : 155,391円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

    • 数量スライド割引

    三商

    液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

    評価 0.0
    【特長】・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    その他 5000 ~ 20000 - -
    通常価格(税別) : 119,059円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

    • 数量スライド割引

    三商

    液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

    評価 0.0
    【特長】・適用:サーモ20・30用カタログ商品名:台車型式:AY509X9
    商品タイプ 容量(ml) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 95,000
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        液体窒素容器 シーベル CEBELL30

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クライオジェット、フレキシブルホースセット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                液体窒素容器 シーベル CEBELL10

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  液体窒素保存容器(LABシリーズ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    液体窒素貯蔵容器 サーモ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

                            メーカー

                            ケニス

                            アズワン

                            三商

                            三商

                            アズワン

                            ケニス

                            三商

                            アズワン

                            ケニス

                            ケニス

                            アズワン

                            三商

                            三商

                            シリーズ名

                            液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

                            アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

                            液体窒素容器 シーベル CEBELL30

                            液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

                            クライオジェット、フレキシブルホースセット

                            液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

                            液体窒素容器 シーベル CEBELL10

                            液体窒素保存容器(LABシリーズ)

                            液体窒素貯蔵容器 サーモ

                            液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

                            アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4

                            液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

                            液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

                            通常価格
                            (税別)

                            104,760円

                            • 数量別スライド値引

                            109,250円

                            • 数量別スライド値引

                            372,706円

                            • 数量別スライド値引

                            198,000円

                            • 数量別スライド値引

                            90,000円

                            115,487円

                            • 数量別スライド値引

                            139,765円

                            • 数量別スライド値引

                            178,530円

                            242,500円

                            • 数量別スライド値引

                            161,990円

                            • 数量別スライド値引

                            155,391円

                            119,059円

                            • 数量別スライド値引

                            95,000円

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 7日目 在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            7日目 19日目 1日目~ 7日目 7日目 1日目~ 7日目~ 7日目~ 1日目 7日目 19日目
                            商品タイプ保温・保冷容器その他-その他その他保温・保冷容器-その他保温・保冷容器保温・保冷容器保温・保冷容器その他-
                            容量(ml)5500 ~ 105005000---5000 ~ 30000-5000 ~ 5000020000 ~ 3200020000 ~ 3000020000 ~ 300005000 ~ 20000-
                            材質-アルミ--SUS-----アルミ--
                            その他----オプション--------
                            1. 1

                            液体窒素容器に関連するカテゴリ

                            液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            液体窒素容器に関連する通販・販売特集