(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減圧(真空)デシケーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル小型真空容器

    アズワン

    アクリル小型真空容器

    評価 0.0
    【特長】・天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。・許容真空度:約133Pa・材質:胴部、底板、天板/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ、真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)・板厚:胴部/200型8mm・300型10mm、底板/200型20mm・300型25mm、天板/200型20mm・300型25mm・重量:200型/3.2kg、300型/8.0kg
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - φ215×335 ~ φ315×449 φ184X192 ~ φ280X296 - デジケーター用部品
    通常価格(税別) : 39,974円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空ポリカデシケーター(本体・オプション)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空ポリカデシケーター(本体・オプション)

    評価 0.0
    【特長】・PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱な真空デシケーターです。・接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。・磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。【オプション品】・型番:1-066-08、1-066-09…真空ポリカデシケーター用Oリングです。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター / その他関連品 真空タイプ 約9 ~ 約19 - - なし -
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター VL・VL-C

    アズワン

    真空デシケーター VL・VL-C

    評価 0.0
    コンセント付き(VL-C型)とコンセント無し(VL型)の2種類がある真空デシケーター
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 12 300×222×360 260X180X260 なし -
    通常価格(税別) : 96,958
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空デシケーター

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型真空デシケーター

    評価 0.0
    【特長】・小型・リーズナブルなデシケーターです。・小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。・減圧ガス置換に対応しています。 ・積み重ねての使用が可能です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - 60×25×90 ~ 135×60×200 なし -
    通常価格(税別) : 16,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター VDR

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空デシケーター VDR

    評価 0.0
    【特長】・ポリカーボネート製の軽量、強靭な真空デシケーターです。・精密加工シリコンガスケットを採用していますので、グリース無しで真空を保てます。・真空をかけない場合、ロックを使えば安心です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター / その他関連品 真空タイプ 6 ~ 20 - - なし -
    通常価格(税別) : 16,171円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニ真空容器

    アズワン

    ミニ真空容器

    評価 0.0
    電源不要でハンドポンプ付きです。【特長】・小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。・電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - 約1.5 ~ 約3 - - なし デジケーター用部品
    通常価格(税別) : 18,479円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター VM・VM-C

    アズワン

    真空デシケーター VM・VM-C

    評価 0.0
    【特長】・密閉性の高いシリコンパッキンを使用した、グリースの必要がありません。・VM-Cにはボックス内にコンセント、外にスイッチが付いています。・許容真空度:約133Pa・庫内コンセント(VM-C):AC100V、15A、3P×1ヶ口×1個・重量:8.6kg・電源スイッチ(VM-C):トグルスイッチ×1個・電源コード長:約2.9m(3Pプラグ)
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 250×250×380 210X210X210 なし -
    通常価格(税別) : 68,814円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター VDC

    アズワン

    真空デシケーター VDC

    評価 0.0
    一体成型で高強度・高気密性を実現しています。扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。左右側面にそれぞれ2個ずつバルブを取り付けできます。2段に重ねて使用できます。400nm以下の紫外線をカットします。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 322×285×271 ~ 420×397×491 190×202×204 ~ 280×310×395 なし -
    通常価格(税別) : 122,353円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス真空デシケーター

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス真空デシケーター

    評価 0.0
    【特長】・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート扉の2重扉を採用しています。・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性、気密性に優れています。・0.1kPaまでの減圧が可能です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 30 444×474×553 310X310X310 なし -
    通常価格(税別) : 239,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

    評価 0.0
    【特長】・省スペースでオールインワンタイプです。・ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。・材質:デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、 下部ポンプ室/スチール焼付塗装・ガス置換用接続口:Φ6(直径6mm)ナイロンフィッティング・重量:VL-ALN/21kg、VK-ALN/23kg・PMMA(アクリル)製棚板×2枚付き・真空到達圧力:5.3kPa、排気速度(50/60Hz) :20/24L/min・電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:3m(3Pプラグ)
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 300×222×570 ~ 300×322×570 260X180X260 ~ 260X280X260 なし -
    通常価格(税別) : 236,117円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

    東京硝子器械

    ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

    評価 0.0
    東京硝子器械 デシケーター ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 33,915円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

    評価 0.0
    【特長】・ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。。・真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。・MVD300は本体を2段に重ねての使用も可能です。【用途】・研究、実験用等
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 13 300×287×325 250X210X250 なし -
    通常価格(税別) : 73,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター

    • 数量スライド割引

    新光化成

    真空デシケーター

    評価 0.0
    【特長】・減圧許容範囲133Pa・減圧専用ですが、ガス置換も可能です。【用途】・脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます。・半導体工場、研究室、大学・食品工場、原発等
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 103,840円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    上口デシケーター コック付

    東京硝子器械

    上口デシケーター コック付

    評価 0.0
    【仕様】・東京硝子器械.上口デシケーターコック付。・材質:硝子
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 55,077円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター(VOLTEGA300用)

    アズワン

    真空デシケーター(VOLTEGA300用)

    評価 0.0
    ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 300×300×302 260×260×260 - -
    通常価格(税別) : 80,365
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

    • 数量スライド割引

    ケニス

    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

    評価 0.0
    【特長】・真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです ・ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です・真空状況を一見で確認丈夫なポリカーボネート製
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - - - -
    通常価格(税別) : 18,306円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター VXS・VXH・VXL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空デシケーター VXS・VXH・VXL

    評価 0.0
    【特長】・密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。・微量サンプルに適しています。・ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 1.3 150×150×150 ~ 250×150×150 110×110×110 ~ 210×110×110 なし -
    通常価格(税別) : 48,501円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口デシケーター 横口

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ねじ口デシケーター 横口

    評価 0.0
    【特長】・横口コック、プラスチックキャップ付のねじ口デシケーターです。・上フタ部はキャップで密閉されています。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 71,725円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空ポット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型真空ポット

    評価 0.0
    【特長】・手軽に真空保存ができ、携帯に便利です。・割れにくく軽量で丈夫な製品です。・真空引きについては1Torrまで可能です。・置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。・小型で持ち運びに便利です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 7,546円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター FV-1 アクリル製

    東京硝子器械

    真空デシケーター FV-1 アクリル製

    評価 0.0
    【仕様】・減圧・真空・ガス置換ができます。・減圧許容範囲(Pa):133
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 335X225X450H 260X180X260H なし -
    通常価格(税別) : 118,200
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター V-5シリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    真空デシケーター V-5シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・床面積が広い扁平型のデシケーターです・平置き型の真空デシケーター
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 475×395×240 295×295×120 - -
    通常価格(税別) : 169,000
    通常出荷日 : 34日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター FV-1P PVC製

    東京硝子器械

    真空デシケーター FV-1P PVC製

    評価 0.0
    【仕様】・減圧・真空・ガス置換ができます。・減圧許容範囲(Pa):133
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 335X225X450H 260X180X260H なし -
    通常価格(税別) : 91,639
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

    評価 0.0
    【特長】・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。・グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。・ポリプロピレン製三方コックにはふっ素樹脂栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。【商品仕様】・呼称径(mm):150・透明真空デシケーター(ストップコック付)径150mm・質量:0g【材質/仕上】・容器:PC・蓋:PC
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 11,107
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

    • 数量スライド割引

    三商

    デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

    評価 0.0
    【特長】・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量・蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要・ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます・ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,100円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型デシケーター MVP-100シリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    小型デシケーター MVP-100シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・小型でスリムなポリカーボネート製のデシケーターです・気密性も抜群で留金により確実にロックできます・真空デシケーターとして活用できます・接合部はOリング式を採用!留金式でしっかり密閉します
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - 186Φ×304 ~ 186Φ×400 110Φ×225 - -
    通常価格(税別) : 20,564円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口デシケーター 上口/横口

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ねじ口デシケーター 上口/横口

    評価 0.0
    【特長】・上口・横口コック、プラスチックキャップ付のねじ口デシケーターです。・上フタと胴の横に1個ずつ吸引口があります。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 81,510円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円筒型真空槽

    • 数量スライド割引

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    円筒型真空槽

    評価 0.0
    透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 4.7 ~ 18.9 - - なし デジケーター用部品
    通常価格(税別) : 22,963円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

    サンプラテック

    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

    評価 0.0
    【特長】・耐久性・耐薬品性に優れた真空デシケーターです。・扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造で内容物の確認も容易です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 15 335×320×435 250×245×250 なし -
    通常価格(税別) : 207,775
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

    東京硝子器械

    真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

    評価 0.0
    【特長】・2.6kPaの真空に24時間耐えます。・本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。・本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。・PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 15,082円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター FV-2 アクリル製

    東京硝子器械

    真空デシケーター FV-2 アクリル製

    評価 0.0
    【仕様】・減圧・真空・ガス置換ができます。・減圧許容範囲(Pa):133
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - 400X355X590H 260X280X410H なし -
    通常価格(税別) : 169,755
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    東京硝子器械

    透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    評価 0.0
    【特長】透明で軽量、壊れにくいデシケーターで吸引用/非吸引用。・94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。 ・シリコン製のO-リングによって確実に密閉されるため、グリースが不要。・内径6.35-9.53mm(1/4-3/8インチ)のチューブに適合。 ・吸引で使用しない場合はTPE製のキャップで吸引口にキャップが可能。【商品仕様】・品目:デシケーター・デシケーター・型式:5311-0250・内部最大径×全高(mm):φ195×329H・材質:本体・フタ:PC・キャップ:TPE
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,581
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空容器 丸型300mL

    ケニス

    小型真空容器 丸型300mL

    評価 0.0
    【特長】・携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。 ・ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。 ・ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。【商品仕様】・内寸 48φ×186㎜ ・材質 本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR ・排気接続口 外径6φチューブワンタッチ差込式
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,160
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NIKKO RD-300V真空計付(側面)

    • 数量スライド割引

    日幸電子工業

    NIKKO RD-300V真空計付(側面)

    評価 0.0
    【特長】・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。・フタと本体の接合はノンワセリンでメンテナンス不要です。・ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート性のデシケーターです。【用途】・サンプルの減圧保管【商品仕様】・外径×高さ(mm):426×371・仕様:バルブ、真空計付(側面)・製造国:日本・NIKKO RD-300V真空計付(側面)・JANコード:4589521467210・トラスココード:856-2888・質量:2.51kg【材質/仕上】・本体・フタ・プレート:ポリカーボネート(PC)、Oリング:NBR
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,556
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円筒型真空槽 5305シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    円筒型真空槽 5305シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。・真空実験や非腐食性薬品を使用する実験用に適しています。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 4.7 ~ 18.9 - - なし デジケーター用部品
    通常価格(税別) : 22,963円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空容器(円筒型)3型

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    真空容器(円筒型)3型

    評価 0.0
    【仕様】・品番:3型・排気筒内寸法210φ×300H・真空バルブ:2個・真空計:-0.1MPa・真空計個数:1個・※適合機種ポンプ:FP-15型【特長】・容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。・排気筒内寸法210φ×300H・入数:1台
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 77,080
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空容器 丸型50mL

    ケニス

    小型真空容器 丸型50mL

    評価 0.0
    【特長】・携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。 ・ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。 ・ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。【商品仕様】・内寸 48φ×26㎜ ・材質 本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR ・排気接続口 外径6φチューブワンタッチ差込式
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,690
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空ポット MVP-100MV

    東京硝子器械

    小型真空ポット MVP-100MV

    評価 0.0
    【特長】割れにくく軽量で丈夫な製品です。・真空引きについては1Torrまで可能です。・小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。・置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。【商品仕様】・本体・型式:MVP-100MV・摘要:バルブ付・材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)・使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)・有効内寸(mm):φ110×136H・寸法(mm):φ156×254Hmm
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,313
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

    • 数量スライド割引

    三商

    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

    評価 0.0
    【特長】・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。・蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。・ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。・ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。・使用温度範囲:約-30~85℃・バルブ:有(2箇所)・真空計:上部付・蓋外径(mm):366・内径(mm):308・全高(mm):366・有効高(mm):240・中板径(mm):297・ニードルバルブ ノズル径(mm):φ7
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,200
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空容器 丸型100mL

    ケニス

    小型真空容器 丸型100mL

    評価 0.0
    【特長】・携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。 ・ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。 ・ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。【商品仕様】・内寸 48φ×56㎜ ・材質 本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR ・排気接続口 外径6φチューブワンタッチ差込式
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,347
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリカーボデシケーター RDー240V

    • 数量スライド割引

    ニッコー

    ポリカーボデシケーター RDー240V

    評価 0.0
    【特長】・ガラス製よりも軽量で丈夫です。・フタと本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。【商品仕様】・型番:RD-240V・材質:本体/ポリカーボネート(PC)・使用温度範囲:0~55℃・ニードルバルブ1/8付・外径×内径×有効高/全高(mm):φ295×φ239×188/298・棚板径(φmm):227・※寸法には許容差があります。・※真空デシケーターとしてご使用の際は、常温で使用してください。・※販売単位(価格)は1個です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,034
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空デシケーター 150φ~250φ

    Kartell S.p.A.

    真空デシケーター 150φ~250φ

    評価 0.0
    【特長】・2.6kPaの真空に24時間耐えます。・本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。・本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。・PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 16,143
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    成形真空デシケーター MVD-300N

    アズワン

    成形真空デシケーター MVD-300N

    評価 0.0
    【特長】・ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用して、グリース等の必要がありません・真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます・本体を2段に重ねての使用も可能です
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 最大32 360×390×385 308×310×308 なし -
    通常価格(税別) : 83,748
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

    東京硝子器械

    小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

    評価 0.0
    【特長】・割れにくく軽量で丈夫な製品です・真空引きについては1Torrまで可能です・小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です・置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ - - - - -
    通常価格(税別) : 16,061円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

    サンプラテック

    サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

    評価 0.0
    【特長】・360°観察可能です。・最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)【用途】・サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、管理用に。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 50,300
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

    アズワン

    真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

    評価 0.0
    【特長】・ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです・接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)・磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます・真空計付きタイプです
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 真空タイプ 約9 ~ 約19 - - なし -
    通常価格(税別) : 22,230円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
デシケータタイプ
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル小型真空容器

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      真空ポリカデシケーター(本体・オプション)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        真空デシケーター VL・VL-C

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          小型真空デシケーター

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            真空デシケーター VDR

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ミニ真空容器

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                真空デシケーター VM・VM-C

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  真空デシケーター VDC

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ステンレス真空デシケーター

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            真空デシケーター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              上口デシケーター コック付

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                真空デシケーター(VOLTEGA300用)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    真空デシケーター VXS・VXH・VXL

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ねじ口デシケーター 横口

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        小型真空ポット

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          真空デシケーター FV-1 アクリル製

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            真空デシケーター V-5シリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              真空デシケーター FV-1P PVC製

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    小型デシケーター MVP-100シリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ねじ口デシケーター 上口/横口

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        円筒型真空槽

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              真空デシケーター FV-2 アクリル製

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  小型真空容器 丸型300mL

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      円筒型真空槽 5305シリーズ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        真空容器(円筒型)3型

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          小型真空容器 丸型50mL

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            小型真空ポット MVP-100MV

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                小型真空容器 丸型100mL

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ポリカーボデシケーター RDー240V

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    真空デシケーター 150φ~250φ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      成形真空デシケーター MVD-300N

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

                                                                                            メーカー

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            新光化成

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            TARSONS

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            日幸電子工業

                                                                                            アズワン

                                                                                            コクゴ

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            ニッコー

                                                                                            Kartell S.p.A.

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            アズワン

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            アクリル小型真空容器

                                                                                            真空ポリカデシケーター(本体・オプション)

                                                                                            真空デシケーター VL・VL-C

                                                                                            小型真空デシケーター

                                                                                            真空デシケーター VDR

                                                                                            ミニ真空容器

                                                                                            真空デシケーター VM・VM-C

                                                                                            真空デシケーター VDC

                                                                                            ステンレス真空デシケーター

                                                                                            ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

                                                                                            ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

                                                                                            成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

                                                                                            真空デシケーター

                                                                                            上口デシケーター コック付

                                                                                            真空デシケーター(VOLTEGA300用)

                                                                                            真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

                                                                                            真空デシケーター VXS・VXH・VXL

                                                                                            ねじ口デシケーター 横口

                                                                                            小型真空ポット

                                                                                            真空デシケーター FV-1 アクリル製

                                                                                            真空デシケーター V-5シリーズ

                                                                                            真空デシケーター FV-1P PVC製

                                                                                            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                                                                                            デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                                                                                            小型デシケーター MVP-100シリーズ

                                                                                            ねじ口デシケーター 上口/横口

                                                                                            円筒型真空槽

                                                                                            ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

                                                                                            真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

                                                                                            真空デシケーター FV-2 アクリル製

                                                                                            透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

                                                                                            小型真空容器 丸型300mL

                                                                                            NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                                                                                            円筒型真空槽 5305シリーズ

                                                                                            真空容器(円筒型)3型

                                                                                            小型真空容器 丸型50mL

                                                                                            小型真空ポット MVP-100MV

                                                                                            SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                                                                                            小型真空容器 丸型100mL

                                                                                            ポリカーボデシケーター RDー240V

                                                                                            真空デシケーター 150φ~250φ

                                                                                            成形真空デシケーター MVD-300N

                                                                                            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

                                                                                            サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

                                                                                            真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            39,974円

                                                                                            1,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            96,958円

                                                                                            16,700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,171円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,479円

                                                                                            68,814円

                                                                                            122,353円

                                                                                            239,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            236,117円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            33,915円

                                                                                            73,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            103,840円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            55,077円

                                                                                            80,365円

                                                                                            18,306円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            48,501円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            71,725円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,546円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            118,200円

                                                                                            169,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            91,639円

                                                                                            11,107円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            38,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            20,564円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            81,510円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            22,963円

                                                                                            207,775円

                                                                                            15,082円

                                                                                            169,755円

                                                                                            20,581円

                                                                                            27,160円

                                                                                            28,556円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            22,963円

                                                                                            77,080円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            23,690円

                                                                                            10,313円

                                                                                            41,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,347円

                                                                                            13,034円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,143円

                                                                                            83,748円

                                                                                            16,061円

                                                                                            50,300円

                                                                                            22,230円

                                                                                            通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 2日目~ 1日目 11日目 3日目 1日目 6日目~ 1日目 6日目 1日目 6日目 34日目 3日目 4日目 2日目~ 14日目 6日目 19日目 8日目 2日目~ 3日目 6日目 6日目 1日目 8日目~ 15日目 6日目 6日目 3日目 6日目 1日目 4日目 1日目 6日目~ 7日目 1日目
                                                                                            商品タイプデシケーターデシケーター / その他関連品デシケーターデシケーターデシケーター / その他関連品デシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター---デシケーター------デシケーターデシケーターデシケーター-デシケーター
                                                                                            デシケータタイプ-真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ-真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ-真空タイプ--真空タイプ真空タイプ真空タイプ-真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ---真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ---真空タイプ------真空タイプ真空タイプ真空タイプ-真空タイプ
                                                                                            容量(L)-約9 ~ 約1912-6 ~ 20約1.5 ~ 約3--30--13----1.3---------4.7 ~ 18.915-----4.7 ~ 18.9-------最大32--約9 ~ 約19
                                                                                            外寸法(mm)φ215×335 ~ φ315×449-300×222×360---250×250×380322×285×271 ~ 420×397×491444×474×553300×222×570 ~ 300×322×570-300×287×325--300×300×302-150×150×150 ~ 250×150×150--335X225X450H475×395×240335X225X450H--186Φ×304 ~ 186Φ×400--335×320×435-400X355X590H-----------360×390×385---
                                                                                            内寸法(mm)φ184X192 ~ φ280X296-260X180X26060×25×90 ~ 135×60×200--210X210X210190×202×204 ~ 280×310×395310X310X310260X180X260 ~ 260X280X260-250X210X250--260×260×260-110×110×110 ~ 210×110×110--260X180X260H295×295×120260X180X260H--110Φ×225--250×245×250-260X280X410H-----------308×310×308---
                                                                                            キャスター-なしなしなしなしなしなしなしなしなし-なし----なし-なしなし-なしなし---なしなしなしなし---なし------なしなし--なし
                                                                                            その他デジケーター用部品----デジケーター用部品--------------------デジケーター用部品------デジケーター用部品-----------

                                                                                            減圧(真空)デシケーターに関連するカテゴリ

                                                                                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            減圧(真空)デシケーターに関連する通販・販売特集