(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドライデシケーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

    • 数量スライド割引

    東洋リビング

    デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・スーパードライはマイコン制御により制定湿度に対し優れた定湿度特性・独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました・マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました・ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ 147 ~ 347 - 498×539×576 ~ 498×599×1173 なし -
    通常価格(税別) : 265,776円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビッグドライ(オートドライ)SPB

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ビッグドライ(オートドライ)SPB

    評価 0.0
    幅の広い収納物も簡単に出し入れできるデシケーター【特長】・新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。・左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。・SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 450×400× 900 ~ 1200×550×1652 410X365X 840 ~ 1160X515X1515 あり / なし -
    通常価格(税別) : 103,846円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライボーイ NDシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ドライボーイ NDシリーズ

    評価 0.0
    水滴が出ないデシケーター【特長】・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。・固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。・庫内を個別に除湿できます。・材質:本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス・除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出・到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)・除湿素子膜面積:30×30mm・電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:3W・重量:ND-1S/10kg、ND-2S/15kg、ND-3S/16kg、ND-4S/14kg・付属品:棚板・鍵・低湿度デジタル温湿度計(LHI-LP)
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター / その他関連品 オートドライタイプ - 400×350×453 ~ 800×350×453 390×320×382 ~ 790×320×382 なし -
    通常価格(税別) : 1,920円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東洋リビング オートドライ ED-502-10

    • 数量スライド割引

    東洋リビング

    東洋リビング オートドライ ED-502-10

    評価 0.0
    【特長】・高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています・中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - 260 - - - -
    通常価格(税別) : 196,875
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルドライデシケーター(S-Series)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    デジタルドライデシケーター(S-Series)

    評価 0.0
    【特長】・丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!・新型除湿ユニットで、省エネ、省スペースを実現!・新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。・幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。【仕様】・除湿方式:固体高分子電解除湿素子によるH2O電気分解排出。・湿度表示精度:±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH at25℃)。・湿度制御方式:マイコン式ON/OFF制御。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 600×659×1800 ~ 900×459×900 540×600×1510 ~ 840×400×760 あり / なし -
    通常価格(税別) : 174,340円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    評価 0.0
    【特長】・ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です・アジャスター付きですので安定した設置が可能です・除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立・重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 574×600×1765 ~ 1152×600×1765 560X483X1486 ~ 1138X483X1486 あり -
    通常価格(税別) : 263,195円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

    アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

    評価 0.0
    安定した除湿を行うオートドライデシケーター。【特長】・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。・省エネ設計で消費電力が3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。・扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。【用途】・光を嫌う試料の保管に
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 330×345×525 ~ 530×345×335 285X275X485 ~ 485X275X285 なし -
    通常価格(税別) : 48,479円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。・原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。【用途】・食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。【商品仕様】・内容量(g):50・容量(g):50・幅(mm):120・長さ(mm):90・吸湿度(℃):27.0(JIS規格:20以上)・吸湿率(%):12.0(JIS規格:8以上)・吸湿量(ml):18.5・JANコード:4989999446708・トラスココード:836-6936・質量:5000g【材質/仕上】・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,043
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スペースドライ

    アズワン

    スペースドライ

    評価 0.0
    【特長】・固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です・省エネ設計により消費電力は3ワットと経済的です・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出されます・機能・デザインに優れたスタンダード品・電源:AC100~240V 50/60Hz・材質:ABS樹脂成形品。棚板間隔:棚受け5段 棚ピッチ70mm。重量:3.9kg・除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出・湿度制御範囲:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)【用途】・研究用設備、保管、運搬用品
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 310×359×450 300X300X440 なし -
    通常価格(税別) : 32,242
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿庫 ドライキャビ 中湿度用 TDCシリーズ DXタイプ

    トーリ・ハン

    防湿庫 ドライキャビ 中湿度用 TDCシリーズ DXタイプ

    評価 0.0
    【特長】・湿度設定による定湿度運転が可能・使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要・無音、無振動で長期連続運転が可能・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)【用途】・カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用【材質】・スチール
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 125,000円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

    評価 0.0
    【特長】・キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。・固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。・持ち運び可能な小型デシケーター。【商品仕様】・1-2987-01…ポータブルデシケータ 静電仕様・ガス置換 412×320×350mm スタンダードPL・1-2987-02…ポータブルデシケータ 静電仕様・ガス置換 314×320×438mm スタンダードPH・1-2987-03…ポータブルデシケータ 静電仕様・オートドライ 432×320×350mm オートドライPL・1-2987-04…ポータブルデシケータ 静電仕様・オートドライ 334×320×438mm オートドライPH・1-6087-01…ポータブルデシケーター 412×320×350mm スタンダードPL・1-6087-02…ポータブルデシケーター 314×320×438mm スタンダードPH・1-6087-03…ポータブルデシケーター 432×320×350mm オートドライPL・1-6087-04…ポータブルデシケーター 334×320×438mm オートドライPH
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ / ガス置換タイプ - 314×320×438 ~ 432×320×350 272×260×370 ~ 370×260×272 なし -
    通常価格(税別) : 28,917円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵型シリカゲル(乾燥剤)

    アズワン

    防塵型シリカゲル(乾燥剤)【600~1,200個入り】

    評価 0.0
    【特長】・電子部品や医薬品・精密部品等の除湿・乾燥に適しています。・吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。・未開封での保存は3ヶ月間が保証期間です。・シリカゲルの球サイズ:2~5mm程度(中粒)・食品衛生法には適合しておらず、食品には使用不可です。【用途】・研究用設備、保管、運搬用品
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上型デシケーター D-BOX

    • 数量スライド割引

    ケニス

    卓上型デシケーター D-BOX

    評価 0.0
    【特長】・オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。 ・2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。 ・扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。・無駄のないコンパクトボディ【商品仕様】・タイプ オート除湿 ・大きさ(㎜)/外寸 310×360×430 ・大きさ(㎜)/内寸 253×313×358 ・湿度設定 約30~40% ・重量 4㎏ ・棚耐荷重 4㎏f/枚 ・材質 ABS樹脂 扉:AS樹脂 棚:PS ・除湿ユニット AC100V 10W 除湿サイクル2時間 ・消費電力 約15W ・付属 棚板×2 湿度計
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 32,600
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UVオートドライデシケーター

    アズワン

    UVオートドライデシケーター

    評価 0.0
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 330×345×525 ~ 530×345×335 285X275X485 ~ 485X275X285 なし -
    通常価格(税別) : 61,391円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・全自動タイプの除湿保管庫です。・積み重ね可能で大変便利です。・5色のカラーバリエーションがあります。・1段あたり2kgの積載が可能です。【用途】・湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 32,500
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライボーイ

    アズワン

    ドライボーイ

    評価 0.0
    【特長】・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。・固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。【仕様】・除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出。・除湿素子膜面積:30×30mm。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - 400×350×863 ~ 800×350×453 398×324×409(×2室) - -
    通常価格(税別) : 77,340
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。・2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。・扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - - 310×360×430 253×313×358 - -
    通常価格(税別) : 32,500
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ

    トーリ・ハン

    防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ

    評価 0.0
    【特長】・空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽・空気中の水分による新加湿方式を実現・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定、精度±3~5%RH)・除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要・無音、無振動で長期連続運転が可能・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)【用途】・電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用【材質】・アクリル
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 235,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプラ(R)ドライキーパー C型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    サンプラ(R)ドライキーパー C型

    評価 0.0
    【特長】・シリカゲル設置式のデシケーターです。・本体底のバットにシリカゲルを入れます。・成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、また本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。・場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。・デジタル湿度計付きです。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター 乾燥剤・除湿剤タイプ 39 317×392×617 255×338×452 なし -
    通常価格(税別) : 28,102
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

    • 数量スライド割引

    ナカバヤシ

    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

    評価 0.0
    【特長】・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です・中身が見えるクリアボディでスタッキングも可能です【商品仕様】・乾燥剤は再使用可能・色:グレー・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:212×334×205・本体内寸(mm)間口×奥行×高さ:155×260×170・容量(L):約8・材質:本体・スペーサー:ポリプロピレン・フタ・止め具:ハイインパクトスチロール樹脂・パッキン:シリコンゴム・湿度計本体:スチロール樹脂・JANコード:4902205932093・トラスココード:102-8559・質量:0.8kg
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ

    トーリ・ハン

    防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ

    評価 0.0
    【特長】・湿度設定による定湿度運転が可能・使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要・無音、無振動で長期連続運転が可能・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)【用途】・半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用【材質】・スチール
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 150,000円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

    アズワン

    ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

    評価 0.0
    【特長】・上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 930円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプラ ドライキーパー オートA-3W

    サンプラテック

    サンプラ ドライキーパー オートA-3W

    評価 0.0
    【特長】・全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。・成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色です。・安定感のあるヨコ型のデザインです。・付属の湿度計は、急激な湿度変化や衝撃により誤差が大きくなる場合がありますので、あくまで目安としてお使い下さい。【用途】・湿気に弱い物の保管に【商品仕様】・ドライキーパーオートA-3W・トラスココード:816-2487・質量:10kg【材質/仕上】・ポリ塩化ビニル・アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 58,888
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

    • 数量スライド割引

    ケニス

    オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

    評価 0.0
    【特長】・オートドライユニット付のデシケーターです・庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です・庫内湿度を20~50%に保ちます!・棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)<3-335-0852除き>・棚板は25mmピッチで18段まで変更できます<3-335-0852>
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 300×345×540 265×320×465 - -
    通常価格(税別) : 48,015円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿保管庫 オートクリーンドライ

    東洋リビング

    防湿保管庫 オートクリーンドライ

    評価 0.0
    【特長】・独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です。・除湿しながら庫内をクリーンに保ちます。・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。・電気代1日約1円の超省エネ設計(30%設定時)です。・安心の5年間無償保証(湿度計は3年間)です。【材質】・本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ED-80・120・140・165 CATP3はABS樹脂、ED-120 CA2・LD-120 CDS2はスチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ 39 ~ 162 338×356×459 ~ 423×406×1183 332×299×387 ~ 417×344×797 なし -
    通常価格(税別) : 43,125円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型

    トーリ・ハン

    防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型

    評価 0.0
    【特長】・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・湿度設定による定湿度運転が可能・除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)【用途】・カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用【材質】・アクリル
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 160,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

    評価 0.0
    【特長】・固体高分子膜による除湿方式により湿度を30~40%に常時保持するオートタイプのデシケーターです。・庫内循環は小型ファンを採用し振動が少なく静かです。・庫内湿度分布も均一に保つことができます。・成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色を取り揃えております。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    その他関連品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,039
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

    ケニス

    ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

    評価 0.0
    【特長】・常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ高性能除湿ユニットを搭載・エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました・棚板は28mm間隔で15段に調節できます・全自動!長時間の保管に最適・本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプです
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    その他関連品 - - 312×395×617 255×332×428 - -
    通常価格(税別) : 59,814円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルドライデシケーター(H-Series)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    デジタルドライデシケーター(H-Series)

    評価 0.0
    【特長】・除湿能力が高いです。・新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。・幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。【仕様】・除湿方式:固体高分子電解除湿素子によるH2O電気分解排出。・湿度表示精度:±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH at25℃)。・湿度制御方式:マイコン式ON/OFF制御。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 600×659×1800 ~ 1200×659×1800 540×600×1510 ~ 1140×600×1510 あり / なし -
    通常価格(税別) : 216,853円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパードライ SDS-502S1

    東洋リビング

    スーパードライ SDS-502S1

    評価 0.0
    【特長】・独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。・マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました。・ICパッケージ管理基準 IPC/JEDEC J-STD-033D に準拠しております。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター - 518 - - - -
    通常価格(税別) : 477,679
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSウォールデシケーターFN

    アズワン

    SUSウォールデシケーターFN

    評価 0.0
    静電気対策に高い効果を発揮します。【特長】・電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。・新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。・新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。・扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 574×524×1770 560X483X1486 あり -
    通常価格(税別) : 246,185
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3

    アズワン

    ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3

    評価 0.0
    【特長】・固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します・本体背面に静電気対策用アース端子付きです・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 400×350×879 390×320×382×2室 なし -
    通常価格(税別) : 67,704
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライキーパー オートC型

    サンプラテック

    ドライキーパー オートC型

    評価 0.0
    【特長】・全自動式除湿機でシリカゲルの交換が必要ありません・常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます・1段あたり2kgの積載が可能です【用途】・湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - - - なし -
    通常価格(税別) : 60,800
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)

    • 数量スライド割引

    三商

    デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)

    評価 0.0
    ポリカーボネート製デジケーター300型(59-0421~-0427)用のステンレス製中板です。【特長】・直径(mm):300・網目開き(mm):11.5・ポリカーボネート製デジケーター300型(59-0421~-0427)用のステンレス製中板です。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,119
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オート・ドライ ED-262

    • 数量スライド割引

    ケニス

    オート・ドライ ED-262

    評価 0.0
    【特長】・防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。 ・デジタル湿度計が付属しておりますので、庫内湿度が一目でわかります。 ・庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。【商品仕様】・湿度調節 ドライユニット ダイアル調節 湿度設定:20~50% ・大きさ(㎜)/外寸 880×397×898 ・大きさ(㎜)/内寸 878×339×844(容量:260L) ・大きさ(㎜)/棚 858×280×15 ・重量 33㎏ ・材質 本体:スチール 粉体塗装 扉:強化ガラス マグネット式 ・耐荷重 50㎏f/枚 ・消費電力 AC100V 6.3W/h=4.5kW/月 ・付属 デジタル湿度計 棚板×3(可変ピッチ30㎜) 鍵
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 218,000
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    器具乾燥器(強制対流式)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    器具乾燥器(強制対流式)

    評価 0.0
    強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - 142 ~ 243 510×540×1135 ~ 510×540×1705 - - -
    通常価格(税別) : 172,437円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートクリーンドライ

    東洋リビング

    オートクリーンドライ

    評価 0.0
    【特長】・独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です・除湿しながら庫内をクリーンに保ちます・庫外にあるセンサーに手をかざすだけで照明をON/OFFできます・ワイドな庫内で長い物も楽々収納できます・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです・電気代1日約1円以下の超省エネ設計(30%設定時)です【用途】・精密機器・薬品保管のほか貴金属・革製品・ウェアラブル製品の保管に・理化学分野・医療分野では自動デシケーターとして【材質】・本体・天板:スチール(粉体焼付塗装)・扉:強化ガラス・棚:スチール・引き出し棚:プラスチック
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 140,625円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

    東京硝子器械

    オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

    評価 0.0
    【特長】・背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。・器内湿度を自動的に、30~40%に保てるオートマチック式です。・下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 300X345X540H 260X320X465H なし -
    通常価格(税別) : 36,923円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライデシケーター FLO

    東京硝子器械

    オートドライデシケーター FLO

    評価 0.0
    【特長】・背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。・湿度計付き。・器内に湿度調節可能です(20~50%)。・下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - 500X320X340H 465X290X265H なし -
    通常価格(税別) : 50,000
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライ付デシケーター

    • 数量スライド割引

    新光化成

    オートドライ付デシケーター

    評価 0.0
    【特長】・オートドライのスタンダードタイプです。・シリカゲル等の乾燥剤が不要です。【用途】・部品等の保管に。・半導体工場、研究室、大学に。・食品工場等に。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - 500×320×340 - - -
    通常価格(税別) : 42,002
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

    評価 0.0
    【仕様】・品番:予備棚板・摘要:帯電防止・材質:帯電防止ABS・本体外寸法:432×525×1005Hmm・本体内寸法:378×500×920Hmm・棚板:自在・棚板枚数:10・増設最大段数:最大24段まで増設可能・入数:1枚
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,669
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライ・デシケーター HOシリーズ

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    オートドライ・デシケーター HOシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです・自動的に器内湿度を30~40%(101-03701)/30~42%(101-03703)に保持します・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ - - 260×320×465 - -
    通常価格(税別) : 36,660円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

    評価 0.0
    【仕様】・品番:HOB茶・本体内寸法:260×320×465mm・棚板枚数:3・棚板段数:固定式【特長】・湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~41%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。・棚段固定式・入数:1台
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,480
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿庫 オートドライ 大型

    東洋リビング

    防湿庫 オートドライ 大型

    評価 0.0
    【特長】・独自開発の高性能電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐性抜群です。・高性能(低湿性能に優れ省エネ)と高コストパフォーマンスを両立しています。・アナログ湿度計(日本製)付きです。・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。・中央支柱が取り外し可能で、長い物の収納にも最適です。【用途】・精密機器・電気部品・レンズ・測定器・試料・試薬・各種電子媒体・3Dプリンター素材などの保管に最適。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    デシケーター オートドライタイプ 1197 1200×687×1846 1198×629×1569 あり -
    通常価格(税別) : 450,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防湿庫 ウエット・キャビ 恒湿槽 除湿・加湿タイプ WETシリーズ

    トーリ・ハン

    防湿庫 ウエット・キャビ 恒湿槽 除湿・加湿タイプ WETシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム・空気中の水分による新加湿方式を実現・安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定、精度±3~5%RH)・使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要・無音、無振動で長期連続運転が可能・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)【用途】・電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用【材質】・スチール
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 250,000円~
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
デシケータタイプ
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ビッグドライ(オートドライ)SPB

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ドライボーイ NDシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東洋リビング オートドライ ED-502-10

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            デジタルドライデシケーター(S-Series)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ヘビーデシケーターオートドライ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スペースドライ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      防湿庫 ドライキャビ 中湿度用 TDCシリーズ DXタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          防塵型シリカゲル(乾燥剤)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            卓上型デシケーター D-BOX

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              UVオートドライデシケーター

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ドライボーイ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        サンプラ(R)ドライキーパー C型

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                サンプラ ドライキーパー オートA-3W

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    防湿保管庫 オートクリーンドライ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            デジタルドライデシケーター(H-Series)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              スーパードライ SDS-502S1

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                SUSウォールデシケーターFN

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ドライキーパー オートC型

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        オート・ドライ ED-262

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          器具乾燥器(強制対流式)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            オートクリーンドライ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                オートドライデシケーター FLO

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  オートドライ付デシケーター

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          防湿庫 オートドライ 大型

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            防湿庫 ウエット・キャビ 恒湿槽 除湿・加湿タイプ WETシリーズ

                                                                                            メーカー

                                                                                            東洋リビング

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東洋リビング

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アズワン

                                                                                            トーリ・ハン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            トーリ・ハン

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            ナカバヤシ

                                                                                            トーリ・ハン

                                                                                            アズワン

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            ケニス

                                                                                            東洋リビング

                                                                                            トーリ・ハン

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            東洋リビング

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            東洋リビング

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            新光化成

                                                                                            コクゴ

                                                                                            コクゴ

                                                                                            コクゴ

                                                                                            東洋リビング

                                                                                            トーリ・ハン

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

                                                                                            ビッグドライ(オートドライ)SPB

                                                                                            ドライボーイ NDシリーズ

                                                                                            東洋リビング オートドライ ED-502-10

                                                                                            デジタルドライデシケーター(S-Series)

                                                                                            ヘビーデシケーターオートドライ

                                                                                            オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                                                                                            TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入【100個入り】

                                                                                            スペースドライ

                                                                                            防湿庫 ドライキャビ 中湿度用 TDCシリーズ DXタイプ

                                                                                            ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

                                                                                            防塵型シリカゲル(乾燥剤)【600~1,200個入り】

                                                                                            卓上型デシケーター D-BOX

                                                                                            UVオートドライデシケーター

                                                                                            除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                                                                                            ドライボーイ

                                                                                            卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

                                                                                            防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ

                                                                                            サンプラ(R)ドライキーパー C型

                                                                                            ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

                                                                                            防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ

                                                                                            ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

                                                                                            サンプラ ドライキーパー オートA-3W

                                                                                            オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

                                                                                            防湿保管庫 オートクリーンドライ

                                                                                            防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型

                                                                                            サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

                                                                                            ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

                                                                                            デジタルドライデシケーター(H-Series)

                                                                                            スーパードライ SDS-502S1

                                                                                            SUSウォールデシケーターFN

                                                                                            ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3

                                                                                            ドライキーパー オートC型

                                                                                            デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)

                                                                                            オート・ドライ ED-262

                                                                                            器具乾燥器(強制対流式)

                                                                                            オートクリーンドライ

                                                                                            オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

                                                                                            オートドライデシケーター FLO

                                                                                            オートドライ付デシケーター

                                                                                            予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

                                                                                            オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                                                                                            オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                                                                                            防湿庫 オートドライ 大型

                                                                                            防湿庫 ウエット・キャビ 恒湿槽 除湿・加湿タイプ WETシリーズ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            265,776円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            103,846円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,920円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            196,875円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            174,340円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            263,195円

                                                                                            48,479円

                                                                                            6,043円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            32,242円

                                                                                            125,000円

                                                                                            28,917円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,700円

                                                                                            32,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            61,391円

                                                                                            32,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            77,340円

                                                                                            32,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            235,000円

                                                                                            28,102円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,726円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            150,000円

                                                                                            930円

                                                                                            58,888円

                                                                                            48,015円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            43,125円

                                                                                            160,000円

                                                                                            2,039円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            59,814円

                                                                                            216,853円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            477,679円

                                                                                            246,185円

                                                                                            67,704円

                                                                                            60,800円

                                                                                            4,119円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            218,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            172,437円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            140,625円

                                                                                            36,923円

                                                                                            50,000円

                                                                                            42,002円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,669円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,660円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            39,480円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            450,000円

                                                                                            250,000円

                                                                                            通常出荷日 11日目 1日目 1日目 11日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 11日目~ 1日目 1日目 4日目 1日目 9日目 1日目 6日目 19日目 19日目 1日目 11日目 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            9日目 6日目~ 8日目 19日目 5日目 19日目 1日目 11日目 1日目 1日目 9日目 2日目 18日目 1日目 8日目 7日目~ 3日目 4日目 10日目 15日目 15日目 1日目 11日目
                                                                                            商品タイプデシケーターデシケーターデシケーター / その他関連品-デシケーターデシケーターデシケーター-デシケーター-デシケーター--デシケーターデシケーター-デシケーター-デシケーター---デシケーターデシケーターデシケーター-その他関連品その他関連品デシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター----デシケーターデシケーター--デシケーター-デシケーター-
                                                                                            デシケータタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ-オートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ-オートドライタイプ-オートドライタイプ / ガス置換タイプ--オートドライタイプオートドライタイプ---乾燥剤・除湿剤タイプ---オートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ---オートドライタイプ-オートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ----オートドライタイプオートドライタイプ--オートドライタイプ-オートドライタイプ-
                                                                                            容量(L)147 ~ 347--260--------------39-----39 ~ 162----518-----142 ~ 243-------1197-
                                                                                            外寸法(mm)-450×400× 900 ~ 1200×550×1652400×350×453 ~ 800×350×453-600×659×1800 ~ 900×459×900574×600×1765 ~ 1152×600×1765330×345×525 ~ 530×345×335-310×359×450-314×320×438 ~ 432×320×350--330×345×525 ~ 530×345×335-400×350×863 ~ 800×350×453310×360×430-317×392×617----300×345×540338×356×459 ~ 423×406×1183--312×395×617600×659×1800 ~ 1200×659×1800-574×524×1770400×350×879---510×540×1135 ~ 510×540×1705-300X345X540H500X320X340H500×320×340---1200×687×1846-
                                                                                            内寸法(mm)498×539×576 ~ 498×599×1173410X365X 840 ~ 1160X515X1515390×320×382 ~ 790×320×382-540×600×1510 ~ 840×400×760560X483X1486 ~ 1138X483X1486285X275X485 ~ 485X275X285-300X300X440-272×260×370 ~ 370×260×272--285X275X485 ~ 485X275X285-398×324×409(×2室)253×313×358-255×338×452----265×320×465332×299×387 ~ 417×344×797--255×332×428540×600×1510 ~ 1140×600×1510-560X483X1486390×320×382×2室-----260X320X465H465X290X265H--260×320×465-1198×629×1569-
                                                                                            キャスターなしあり / なしなし-あり / なしありなし-なし-なし--なしなし---なし---なし-なし---あり / なし-ありなしなし----なしなし----あり-
                                                                                            その他---------------------------------------------

                                                                                            オートドライデシケーターに関連するカテゴリ

                                                                                            オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            オートドライデシケーターに関連する通販・販売特集