(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蒸発・焼成用容器

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイド球(超硬球)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    タングステンカーバイド球(超硬球)

    評価 0.0
    表面研磨されたタングステンカーバイド(WC):94%、コバルト(Co):6%の超硬球です。直径1~10mmが1mmきざみで揃っています(9mm除く)。【仕様】・材質:WC(タングステンカーバイド):94%、Co(コバルト):6%・比重:15・硬度:HV 1600kg/cm3
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    ポットミル - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 11,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション

    評価 0.0
    【用途】・普及型・フラップトップ金網のふるいです【オプション品】・6-582-34…SUS普及型200蓋及び受器・6-582-35…SUS普及型200蓋のみ・6-582-36…SUS普及型200受器のみ
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    ふるい - φ200 オプション
    通常価格(税別) : 6,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    角板 SSA-S/SSA-T

    評価 0.0
    【商品仕様】・角板 SSA-S/SSA-Tです・耐食性、耐熱性に優れています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - 50×50×0.5 ~ 150×150×2.5 -
    通常価格(税別) : 1,180円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粉砕用SSA-995ボール

    ニッカトー

    粉砕用SSA-995ボール

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の高純度アルミナ粉砕ボール。【特長】・汎用高純度。・緻密質。・硬度が高く耐摩耗性に優れている。・化学的に安定で、耐薬品製に優れている。・圧縮強度が高く、高負荷にも耐える事ができる。【用途】・燃焼ボートのフタとして使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    粉砕機 - - -
    通常価格(税別) : 4,602円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

    ニッカトー

    ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナルツボ・フタ。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。【用途】・熱処理用のルツボ及びフタとして使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 / その他 30 ~ 1000 - オプション
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    東京硝子器械

    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    評価 0.0
    【特長】・高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。・アルミナ純度:>99.7%。・純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。・使用条件により1500℃以上でも使用できます。・各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,249円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)

    • SALE 2025/03/31まで

    ニッカトー

    丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の丸底蒸発皿。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。【用途】・溶融試料から溶媒を蒸発させ、濃縮または蒸発乾固させる際に使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 30 ~ 5700 - -
    通常価格(税別) : 962円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボルティングクロス(ナイロン)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボルティングクロス(ナイロン)

    評価 0.0
    【特長】・単一材質による織り網です。・ふるい分け、フィルター、ろ過、印刷、保護材等に適しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    ふるい - - -
    通常価格(税別) : 3,168円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

    ニッカトー

    灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の灰分測定用灰皿。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。・灰分測定用の角型灰皿として使用。【用途】・分析等の前処理工程で粉砕用に使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 1,110円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タンマン管 SSA-H・SSA-S

    ニッカトー

    タンマン管 SSA-H・SSA-S

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナタンマン。【特長】・緻密質。・酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。【用途】・化学薬品、溶融金属等の分析工程で使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 1,415円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

    ニッカトー

    SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

    評価 0.0
    高純度アルミナの容器・フタ。【特長】・緻密質。耐熱性に優れ、高温での強度が高い。・熱伝導が高く、熱衝撃抵抗性に優れている。・化学薬品・溶融金属に対して安定で、高温における耐食性に優れる。・高温における酸化・還元雰囲気に極めて安定である。・高温における電気絶縁性が良い。【用途】・粉体の熱処理用容器として使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 3,697円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール Φ0.15~3.20

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ジルコニアボール Φ0.15~3.20

    評価 0.0
    【用途】・炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に・サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に・塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    ポットミル - φ0.15~0.40 ~ φ2.80~3.20 オプション
    通常価格(税別) : 4,040円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナるつぼ SSA-S

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アルミナるつぼ SSA-S

    評価 0.0
    耐熱性・耐食性に優れています。【特長】・アルミナ純度99.6%・使用温度18℃(※代表値)【用途】・各種粉体の熱処理用・ガラス・金属の溶解・化学分析・化学薬品や電子部品材料、セラミックス材料の熱処理に最適
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 30 ~ 1000 - オプション
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    燃焼CBボート(30~140mm)

    ニッカトー

    燃焼CBボート(30~140mm)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボート。【特長】・熱衝撃抵抗性。・耐食性に優れた、燃焼ボート。・緻密質。【用途】・横型管状炉の中で熱処理する際、被処理物を乗せる容器として使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 4,755円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ保護管 SSA-S

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アルミナ保護管 SSA-S

    評価 0.0
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性・耐クリープ性および電気絶縁性に優れた保護管。【特長】・アルミナ純度99.6%・使用温度18℃(※代表値)【用途】・熱電対用保護管
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - - -
    通常価格(税別) : 11,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ焼成用容器

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アルミナ焼成用容器

    評価 0.0
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れるアルミナ製セッター【特長】・アルミナ純度99.5%です。・高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。【用途】・化学薬品や電子部品材料、セラミックス材料の熱処理に最適・電子部品材料などの熱処理用
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - 90X90X5 ~ 200X200X100 オプション
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    東京硝子器械

    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    評価 0.0
    【特長】・997高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。・各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,249円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

    ニッカトー

    蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の平底蒸発皿。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。【用途】・溶融試料から溶媒を蒸発させ、濃縮または蒸発乾固させる際に使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 25 ~ 3400 - -
    通常価格(税別) : 1,080円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

    ニッカトー

    【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の丸底蒸発皿。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。【用途】・溶融試料から溶媒を蒸発させ、濃縮または蒸発乾固させる際に使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 30 ~ 5700 - -
    通常価格(税別) : 962円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特殊耐火ルツボ

    • 数量スライド割引

    ニッカトー

    特殊耐火ルツボ

    評価 0.0
    金属溶解用の多孔質耐火るつぼ。【特長】・化学的に安定で、高耐火度・急熱急冷性・耐熱性・耐食性に優れる。・使用温度18℃(※代表値)。【用途】・金属の溶解。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 65 ~ 580 - -
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEルツボ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFEルツボ

    評価 0.0
    【仕様】・使用温度:150℃(MAX) ・耐圧:5.0MPa(MAX)・材質:ふっ素樹脂 るつぼ/ふっ素樹脂 (PTFE)、ステンレスジャケット/ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 / その他 5 ~ 100 Φ45 ~ Φ70 オプション
    通常価格(税別) : 12,190円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ)

    評価 0.0
    黒鉛と耐火粘土を混合した材料で作られており、合金の溶融に使用することができます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - Φ20×20×1 ~ Φ50×50×2 -
    通常価格(税別) : 4,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT印 蒸発皿 平底 80㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    MT印 蒸発皿 平底 80㎜

    評価 0.0
    【特長】・酸・アルカリに安定で、恒量性があります。・規格:80・外径(mm):82・高さ(mm):20・容量(ml):60
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 920
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蒸発皿 浅型 磁性

    東京硝子器械

    蒸発皿 浅型 磁性

    評価 0.0
    【商品仕様】・蒸発皿浅型磁性です・耐熱温度:1000℃
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 41 ~ 1000 - -
    通常価格(税別) : 389円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルツボ(リクライト・SiC)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ルツボ(リクライト・SiC)

    評価 0.0
    【特長】・耐熱衝撃性・耐酸化性・耐侵食性・耐磨耗性に優れています。【仕様】・化学組成:SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下・耐熱温度:1600℃・容量:100mL・外径×高さ:φ60×70mm※フタは付属していません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 100 ~ 500 - オプション
    通常価格(税別) : 14,065円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

    東京硝子器械

    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製(SUS304)の剛球です。光沢研磨仕上げが施されています。ボールミルポットに入れて粉砕処理する際には、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3、1/2程度入れてご使用ください。【用途】粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 3,402円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    燃焼CBボート ※30~140mm

    • 数量スライド割引

    ニッカトー

    燃焼CBボート ※30~140mm

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボート。【特長】・熱衝撃抵抗性。・耐食性に優れた、燃焼ボート。・緻密質。【用途】・横型管状炉の中で熱処理する際、被処理物を乗せる容器として使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 4,755円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蒸発ざら(平底)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    蒸発ざら(平底)

    評価 0.0
    耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる蒸発皿【特長】・平底・使用温度11℃(代表値)【用途】・試料等の乾燥
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 25 ~ 1100 - -
    通常価格(税別) : 1,020円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    時計皿 並質 30~300mm

    東京硝子器械

    時計皿 並質 30~300mm

    評価 0.0
    材質ソーダガラス製の時計皿。【用途】・試験管/ビーカーの蓋等に使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,195円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

    アズワン

    アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

    評価 0.0
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 / その他 15 ~ 750 - オプション
    通常価格(税別) : 528円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    黒鉛ルツボ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    黒鉛ルツボ

    評価 0.0
    【特長】・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。・高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - Φ80×Φ70×80 -
    通常価格(税別) : 24,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

    東京硝子器械

    アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

    評価 0.0
    【特長】・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。・アルミナ純度:>97%。・(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 4,467円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

    東京硝子器械

    るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

    評価 0.0
    アルミナの含有率を高めたムライト質のため、耐火度が増し破損が減少しました。上下とも、同じ寸法です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,942円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。・SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 36,024円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

    ニッカトー

    平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の平底蒸発皿。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。【用途】・溶融試料から溶媒を蒸発させ、濃縮または蒸発乾固させる際に使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 25 ~ 3400 - -
    通常価格(税別) : 1,080円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

    東京硝子器械

    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

    評価 0.0
    999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)。アルミナ純度:99.9%【特長】・アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。【用途】・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 30 ~ 280 - オプション
    通常価格(税別) : 2,998円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

    ニッカトー

    SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

    評価 0.0
    高純度アルミナ容器・フタ。【特長】・緻密質。耐熱性に優れ、高温での強度が高い。・熱伝導が高く、熱衝撃抵抗性に優れている。・化学薬品・溶融金属に対して安定で、高温における耐食性に優れる。・高温における酸化・還元雰囲気に極めて安定である。・高温における電気絶縁性が良い。【用途】・粉体の熱処理用容器として使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 9,843円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英るつぼ SJMシリーズ

    アズワン

    石英るつぼ SJMシリーズ

    評価 0.0
    ・商品区分:るつぼ・材質:石英ガラス・容量(ml):25/40※識別用に英数字の肉盛り加工が可能です(器のみ)。フタへの肉盛り加工は不可となります。お問い合わせください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 15 ~ 40 41(上径)×28(高さ) ~ 57(上径)×45(高さ) -
    通常価格(税別) : 12,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    燃焼ボート用カバー(A型・B型)

    ニッカトー

    燃焼ボート用カバー(A型・B型)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボートカバー。【特長】・緻密質。・耐熱衝撃性、耐食性に優れる。・燃焼ボート用のカバー。【用途】・横型管状炉の中で熱処理する際、被処理物を乗せる容器として使用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 11,938
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 るつぼのみ

    東京硝子器械

    アルミナ999 るつぼのみ

    評価 0.0
    【特長】・PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です【用途】・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 500 - -
    通常価格(税別) : 19,989
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ ACEるつぼのみ MM印

    東京硝子器械

    アルミナ ACEるつぼのみ MM印

    評価 0.0
    【特長】・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 1500 ~ 2000 - -
    通常価格(税別) : 16,497円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ASガラスビーズ(ブラスト用研削材)(ガラスビーズ) UBシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ASガラスビーズ(ブラスト用研削材)(ガラスビーズ) UBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・球状のガラス粒子なので、被加工物の表面をほとんど研削せず被加工物への汚染が少ないです・梨地処理用として使用すると、美しいブラスト面ができます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 1,590
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

    • 数量スライド割引

    ケニス

    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

    評価 0.0
    【特長】・高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。【商品仕様】・外径×内径×高さ 72×60×150㎜ ・化学組成 SiO2 0.6% Al2O3 99% ・使用温度 最高1900℃
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,924
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSふるい75Φ/オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    SUSふるい75Φ/オプション

    評価 0.0
    【商品仕様】・SUSふるい75Φとオプションです・ふるい枠寸法:75Φ20Hmm
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    ふるい - - オプション
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    時計皿 並質硝子 80㎜ 10入

    • 数量スライド割引

    三商

    時計皿 並質硝子 80㎜ 10入

    評価 0.0
    【特長】・直径(mm):80・入数:10・厚さ(mm):2・JR-3:該当
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,170
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイド球(超硬球)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        角板 SSA-S/SSA-T

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          粉砕用SSA-995ボール

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ボルティングクロス(ナイロン)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    タンマン管 SSA-H・SSA-S

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ジルコニアボール Φ0.15~3.20

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アルミナるつぼ SSA-S

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            燃焼CBボート(30~140mm)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              アルミナ保護管 SSA-S

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アルミナ焼成用容器

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        特殊耐火ルツボ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          PTFEルツボ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              MT印 蒸発皿 平底 80㎜

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                蒸発皿 浅型 磁性

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ルツボ(リクライト・SiC)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      燃焼CBボート ※30~140mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        蒸発ざら(平底)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          時計皿 並質 30~300mm

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              黒鉛ルツボ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                                  PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          石英るつぼ SJMシリーズ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            燃焼ボート用カバー(A型・B型)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              アルミナ999 るつぼのみ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ASガラスビーズ(ブラスト用研削材)(ガラスビーズ) UBシリーズ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      SUSふるい75Φ/オプション

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        時計皿 並質硝子 80㎜ 10入

                                                                                        メーカー

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        アズワン

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        三商

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        アズワン

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        アズワン

                                                                                        ニッカトー

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        アズワン

                                                                                        ケニス

                                                                                        アズワン

                                                                                        三商

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        タングステンカーバイド球(超硬球)

                                                                                        ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション

                                                                                        角板 SSA-S/SSA-T

                                                                                        粉砕用SSA-995ボール

                                                                                        ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

                                                                                        アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

                                                                                        丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)

                                                                                        ボルティングクロス(ナイロン)

                                                                                        灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

                                                                                        タンマン管 SSA-H・SSA-S

                                                                                        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

                                                                                        ジルコニアボール Φ0.15~3.20

                                                                                        アルミナるつぼ SSA-S

                                                                                        燃焼CBボート(30~140mm)

                                                                                        アルミナ保護管 SSA-S

                                                                                        アルミナ焼成用容器

                                                                                        アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

                                                                                        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                                                                                        【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

                                                                                        特殊耐火ルツボ

                                                                                        PTFEルツボ

                                                                                        黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ)

                                                                                        MT印 蒸発皿 平底 80㎜

                                                                                        蒸発皿 浅型 磁性

                                                                                        ルツボ(リクライト・SiC)

                                                                                        アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

                                                                                        燃焼CBボート ※30~140mm

                                                                                        蒸発ざら(平底)

                                                                                        時計皿 並質 30~300mm

                                                                                        アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

                                                                                        黒鉛ルツボ

                                                                                        アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

                                                                                        るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

                                                                                        PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

                                                                                        平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                                                                                        アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

                                                                                        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

                                                                                        石英るつぼ SJMシリーズ

                                                                                        燃焼ボート用カバー(A型・B型)

                                                                                        アルミナ999 るつぼのみ

                                                                                        アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                                                                                        ASガラスビーズ(ブラスト用研削材)(ガラスビーズ) UBシリーズ

                                                                                        特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

                                                                                        SUSふるい75Φ/オプション

                                                                                        時計皿 並質硝子 80㎜ 10入

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        11,200円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        6,500円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,180円

                                                                                        4,602円

                                                                                        580円

                                                                                        2,249円

                                                                                        962円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        3,168円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,110円

                                                                                        1,415円

                                                                                        3,697円

                                                                                        4,040円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,755円

                                                                                        11,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,249円

                                                                                        1,080円

                                                                                        962円

                                                                                        4,200円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,190円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,800円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        920円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        389円

                                                                                        14,065円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,402円

                                                                                        4,755円

                                                                                        1,020円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,195円

                                                                                        528円

                                                                                        24,700円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,467円

                                                                                        1,942円

                                                                                        36,024円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,080円

                                                                                        2,998円

                                                                                        9,843円

                                                                                        12,800円

                                                                                        11,938円

                                                                                        19,989円

                                                                                        16,497円

                                                                                        1,590円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        8,924円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,200円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,170円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 1日目 1日目~ 2日目~ 6日目~ 2日目~ 6日目 2日目~ 10日目~ 2日目 2日目~ 6日目 1日目~ 1日目 2日目~ 1日目 1日目 6日目 6日目~ 6日目 1日目 1日目~ 1日目 2日目 11日目 1日目 6日目 6日目 1日目 6日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 2日目~ 2日目~ 1日目~ 2日目~ 2日目~ 3日目~ 1日目 6日目~ 6日目 6日目 1日目 8日目 1日目~ 2日目
                                                                                        商品タイプポットミルふるいその他粉砕機るつぼ・蒸発皿 / その他その他るつぼ・蒸発皿ふるいその他その他その他ポットミルるつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿 / その他るつぼ・蒸発皿-るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他その他るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿 / その他るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他-ふるい-
                                                                                        容量(ml)----30 ~ 1000-30 ~ 5700-----30 ~ 1000----25 ~ 340030 ~ 570065 ~ 5805 ~ 100--41 ~ 1000100 ~ 500--25 ~ 1100-15 ~ 750----25 ~ 340030 ~ 280-15 ~ 40-5001500 ~ 2000----
                                                                                        サイズ(mm)1 ~ 10φ20050×50×0.5 ~ 150×150×2.5--------φ0.15~0.40 ~ φ2.80~3.20---90X90X5 ~ 200X200X100----Φ45 ~ Φ70Φ20×20×1 ~ Φ50×50×2--------Φ80×Φ70×80------41(上径)×28(高さ) ~ 57(上径)×45(高さ)-------
                                                                                        その他-オプション--オプション------オプションオプション--オプション----オプション---オプション----オプション--オプションオプション-オプション-------オプション-