(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスフラスコ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

    評価 0.0
    【特長】・高精度タイプはJIS規格以上の精度です。・共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 5 ~ 2000 硼珪酸ガラス -
    通常価格(税別) : 2,013円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柴田 メスフラスコ 白

    • 数量スライド割引

    三商

    柴田 メスフラスコ 白

    評価 0.0
    三商の柴田 メスフラスコ 白【特長】・JISクラスAより高精度
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 10 ~ 100 - -
    通常価格(税別) : 2,393円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI メスフラスコ 白

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI メスフラスコ 白

    評価 0.0
    【仕様】・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。・JR-1該当、スタンダード・カラー:白
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 10 ~ 5000 - -
    通常価格(税別) : 2,480円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

    • 数量スライド割引

    アズワン

    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

    評価 0.0
    精度クラスA(DINENISO1042)は、高精度で正確な計量が可能です。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 25 ~ 1000 PMP (ポリメチルペンテン) -
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    捻蓋付メスフラスコ 710-001シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    捻蓋付メスフラスコ 710-001シリーズ

    評価 0.0
    DIN(ドイツ工業規格)、EN(欧州規格)、ISO1042でクラスAの精度です。捻蓋付。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 10 ~ 500 - -
    通常価格(税別) : 204,266円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビーカー 5L 硼珪酸ガラス

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    ビーカー 5L 硼珪酸ガラス

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性、透明性にすぐれたほうけい酸ガラス製ビーカーです・液体の混合や撹拌、固体の溶解などに用いられる、注ぎ口のついた容器です【用途】・一般的な理化学試験・教育用
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ 5000 硼珪酸ガラス 500
    通常価格(税別) : 11,478
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスフラスコ

    クライミング

    メスフラスコ

    評価 0.0
    【特長】・JIS R 3505 クラスA規格品・トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)・特注品対応可能です・栓付きなので、攪拌可能【用途】・溶液の調整等に使用【材質】・ほうけい酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,425円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VITLAB メスフラスコ(PFA)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    レオナ

    VITLAB メスフラスコ(PFA)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品性に優れたPFA製メスフラスコです。・オートクレーブ滅菌が可能です。・ネジ口式で液漏れを防ぐことができます。・PE製バックに個別梱包されています。【材質】・ふっ素樹脂(PFA)
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 10 ~ 500 ふっ素樹脂(PFA) -
    通常価格(税別) : 29,382円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柴田 マイクロメスフラスコ 白

    • 数量スライド割引

    三商

    柴田 マイクロメスフラスコ 白

    評価 0.0
    三商のガラス・樹脂量器類 柴田 マイクロメスフラスコ 白。栓:9(TS)
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 1 ~ 2 - -
    通常価格(税別) : 2,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英三角フラスコ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    石英三角フラスコ

    評価 0.0
    石英三角フラスコ【商品タイプ】メスフラスコ【材質】石英ガラス
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 100 ~ 300 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 26,631円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス

    評価 0.0
    【特長】・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスシリンダー 5 ~ 2000 硼珪酸ガラス 0.1 ~ 20
    通常価格(税別) : 1,378円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml

    • 数量スライド割引

    三商

    柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml

    評価 0.0
    【特長】・JISクラスAと同等・容量(ml):白 100・許容誤差:±0.1・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,611
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 宮原 メスフラスコ 白 100ml

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 宮原 メスフラスコ 白 100ml

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格クラスA(JISマーク入)。・トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。・容量(ml):100・許容誤差(ml):±0.100・栓(TS):13・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FineセパラF用パーフロOリング

    東京硝子器械

    FineセパラF用パーフロOリング

    評価 0.0
    Fine共通摺合せセパラブルフラスコ用O-リングです。【材質詳細】パーフロ【内容量】1本
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 - その他 -
    通常価格(税別) : 35,314円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルスクレーパー  50入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    セルスクレーパー 50入

    評価 0.0
    【特長】 ・フラスコの大きさに合わせた2タイプ ・回転可能なブレード部がフラスコの隅々まで行き届き、より多くの培養細胞を回収 ・ハンドル部はポリスチレン製、ブレード部はポリエチレン製 ・プラスチック袋個包装
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 - PS (ポリスチレン) -
    通常価格(税別) : 19,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスフラスコ(ニューエクセレント) 5640FKシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    メスフラスコ(ニューエクセレント) 5640FKシリーズ

    評価 0.0
    ニューエクセレントタイプのメスシリンダーです。【材質】ほうけい酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 25ml

    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 25ml

    評価 0.0
    【特長】・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。・容量(ml):白 25・栓(共通摺合せ):9・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,480
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 3000ml

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 3000ml

    評価 0.0
    【特長】・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。・容量(ml):白3000・栓(共通摺合せ):29・許容誤差(ml):±1.5・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 27,290
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    レオナ

    VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品性に優れたPFA製です。・ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。【材質】・ふっ素樹脂(PFA)
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 100 ~ 500 ふっ素樹脂(PFA) -
    通常価格(税別) : 14,904円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

    評価 0.0
    【特長】・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。・容量(ml):白 500・栓(共通摺合せ):19・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,620
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAメスフラスコ 容量 100mL

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PFAメスフラスコ 容量 100mL

    評価 0.0
    【特長】・高品質メタルフリーのメスフラスコです。 ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。また、壁面からの不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。 ・ブロー成型で製作しているため、内部の底面に若干の凹凸がありますが、マグネチックスターラーでの撹拌ができます。【商品仕様】・容量 100mL ・全高 177㎜
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 16,237
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    短型メスフラスコ

    アズワン

    短型メスフラスコ

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1・JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記・検査成績書対応可
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 50 ~ 500 硼珪酸ガラス -
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

    • 数量スライド割引

    三商

    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

    評価 0.0
    【特長】・JISクラスAより高精度・容量(ml):白 10・栓(共通摺合せ):9・JR-2:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,550
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アロー メスフラスコ 10ml

    • 数量スライド割引

    三商

    アロー メスフラスコ 10ml

    評価 0.0
    【特長】・アローの技術により従来高値とされていた透明摺合せをメスフラスコに採用することに成功。従来の普通摺りに比べ精度が良く、透明な為洗浄しやすく、前回の反応が出にくいのが特長です。・容量(ml):10・栓(共通摺合せ):9
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAメスフラスコ 容量 250mL

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PFAメスフラスコ 容量 250mL

    評価 0.0
    【特長】・高品質メタルフリーのメスフラスコです。 ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。また、壁面からの不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。 ・ブロー成型で製作しているため、内部の底面に若干の凹凸がありますが、マグネチックスターラーでの撹拌ができます。【商品仕様】・容量 250mL ・全高 232㎜
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 26,026
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三角フラスコ(トランスファーキャップ付き)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    三角フラスコ(トランスファーキャップ付き)

    評価 0.0
    トランスファーキャップ付きの三角フラスコです。オス/メスルアーロック。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 250 ~ 500 - -
    通常価格(税別) : 34,372円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

    • 数量スライド割引

    ケニス

    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

    評価 0.0
    【商品仕様】・色 透明 ・容量 100mL ・許容誤差 ±0.1mL ・栓 13 ・材質 硼珪酸ガラス ・規格 JIS R 3505 クラスA ・摺り 普通摺
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAメスフラスコ 容量 500mL

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    PFAメスフラスコ 容量 500mL

    評価 0.0
    【特長】・高品質メタルフリーのメスフラスコです。 ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。また、壁面からの不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。 ・ブロー成型で製作しているため、内部の底面に若干の凹凸がありますが、マグネチックスターラーでの撹拌ができます。【商品仕様】・容量 500mL ・全高 272㎜
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 31,517
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL

    AGCテクノグラス

    メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL

    評価 0.0
    ニュースタンダードタイプのメスフラスコです。【材質】ほうけい酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 12,977
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    宮原 透明摺合せ メスフラスコ 白 50ml

    • 数量スライド割引

    三商

    宮原 透明摺合せ メスフラスコ 白 50ml

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格クラスA(JISマーク入)。・トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。・容量(ml):50・許容誤差(ml):±0.060・栓(TS):13・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,735
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)

    評価 0.0
    オートクレーブ可能な樹脂量器類。【特長】・PFA丸底フラスコを加工して製造した多口フラスコ(2ッ口、3ッ口、4ッ口)。・メタルフリーのふっ素樹脂(PFA)製。・耐薬品性・耐熱性に優れている。・有機溶媒にも耐性がある。※素材の耐薬品性をご確認ください。【用途】・微量分析に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    メスフラスコ 500 ふっ素樹脂(PFA) -
    通常価格(税別) : 93,005
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAメスフラスコ 10mL

    東京硝子器械

    PFAメスフラスコ 10mL

    評価 0.0
    【特長】オートクレーブ可。【商品仕様】・PFA製 クラスA・容量(mL):10・公差(ml):±0.04・本体高さ(mm):90・DIN:GL18・栓材質:PFA(スクリューキャップ)
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 22,071
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アロー メスフラスコ 5ml

    • 数量スライド割引

    三商

    アロー メスフラスコ 5ml

    評価 0.0
    【特長】・アローの技術により従来高値とされていた透明摺合せをメスフラスコに採用することに成功。従来の普通摺りに比べ精度が良く、透明な為洗浄しやすく、前回の反応が出にくいのが特長です。・容量(ml):5・栓(共通摺合せ):9
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml):2・栓(TS):9・全高(mm):88・全高(mm):88・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,820
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml

    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml

    評価 0.0
    【特長】・JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。・容量(ml):白 100・栓(共通摺合せ):13・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質
一目盛(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柴田 メスフラスコ 白

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    IWAKI メスフラスコ 白

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      捻蓋付メスフラスコ 710-001シリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ビーカー 5L 硼珪酸ガラス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          メスフラスコ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          VITLAB メスフラスコ(PFA)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            柴田 マイクロメスフラスコ 白

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            石英三角フラスコ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  三商 宮原 メスフラスコ 白 100ml

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    FineセパラF用パーフロOリング

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    セルスクレーパー  50入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      メスフラスコ(ニューエクセレント) 5640FKシリーズ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 25ml

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 3000ml

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            PFAメスフラスコ 容量 100mL

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              短型メスフラスコ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アロー メスフラスコ 10ml

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PFAメスフラスコ 容量 250mL

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      三角フラスコ(トランスファーキャップ付き)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        PFAメスフラスコ 容量 500mL

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            宮原 透明摺合せ メスフラスコ 白 50ml

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/07/14まで

                                            PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              PFAメスフラスコ 10mL

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                アロー メスフラスコ 5ml

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml

                                                    メーカー

                                                    アズワン

                                                    三商

                                                    三商

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    柴田科学

                                                    クライミング

                                                    レオナ

                                                    三商

                                                    東京硝子器械

                                                    柴田科学

                                                    三商

                                                    三商

                                                    東京硝子器械

                                                    東京硝子器械

                                                    アズワン

                                                    三商

                                                    三商

                                                    レオナ

                                                    三商

                                                    ケニス

                                                    アズワン

                                                    三商

                                                    三商

                                                    ケニス

                                                    アズワン

                                                    ケニス

                                                    ケニス

                                                    AGCテクノグラス

                                                    三商

                                                    サンプラテック

                                                    東京硝子器械

                                                    三商

                                                    三商

                                                    三商

                                                    シリーズ名

                                                    メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

                                                    柴田 メスフラスコ 白

                                                    IWAKI メスフラスコ 白

                                                    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

                                                    捻蓋付メスフラスコ 710-001シリーズ

                                                    ビーカー 5L 硼珪酸ガラス

                                                    メスフラスコ

                                                    VITLAB メスフラスコ(PFA)

                                                    柴田 マイクロメスフラスコ 白

                                                    石英三角フラスコ

                                                    メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス

                                                    柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml

                                                    三商 宮原 メスフラスコ 白 100ml

                                                    FineセパラF用パーフロOリング

                                                    セルスクレーパー 50入

                                                    メスフラスコ(ニューエクセレント) 5640FKシリーズ

                                                    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 25ml

                                                    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 3000ml

                                                    VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

                                                    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

                                                    PFAメスフラスコ 容量 100mL

                                                    短型メスフラスコ

                                                    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

                                                    アロー メスフラスコ 10ml

                                                    PFAメスフラスコ 容量 250mL

                                                    三角フラスコ(トランスファーキャップ付き)

                                                    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

                                                    PFAメスフラスコ 容量 500mL

                                                    メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL

                                                    宮原 透明摺合せ メスフラスコ 白 50ml

                                                    PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)

                                                    PFAメスフラスコ 10mL

                                                    アロー メスフラスコ 5ml

                                                    IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

                                                    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml

                                                    通常価格
                                                    (税別)

                                                    2,013円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    2,393円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,480円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,300円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    204,266円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    11,478円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    3,425円

                                                    29,382円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,600円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    26,631円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    1,378円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,611円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,200円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    35,314円

                                                    19,100円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,700円

                                                    2,480円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    27,290円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    14,904円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    4,620円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    16,237円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,640円

                                                    2,550円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,250円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    26,026円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    34,372円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,900円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    31,517円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    12,977円

                                                    2,735円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    93,005円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/07/14まで

                                                    22,071円

                                                    2,250円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,820円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    3,000円

                                                    • 数量別スライド値引
                                                    通常出荷日 1日目~ 2日目~ 2日目~ 1日目 8日目 1日目 1日目 9日目 2日目 5日目~ 1日目~ 2日目 2日目 15日目 6日目 1日目 2日目 3日目 9日目 2日目 19日目 1日目 2日目 2日目 19日目 8日目~ 4日目 19日目 1日目 2日目 19日目 7日目 2日目 2日目 2日目
                                                    商品タイプメスフラスコメスフラスコメスフラスコメスフラスコメスフラスコビーカー・計量カップ-メスフラスコメスフラスコメスフラスコメスシリンダー--その他その他---メスフラスコ--メスフラスコ---その他----メスフラスコ----
                                                    容量(ml)5 ~ 200010 ~ 10010 ~ 500025 ~ 100010 ~ 5005000-10 ~ 5001 ~ 2100 ~ 3005 ~ 2000-------100 ~ 500--50 ~ 500---250 ~ 500----500----
                                                    材質硼珪酸ガラス--PMP (ポリメチルペンテン)-硼珪酸ガラス-ふっ素樹脂(PFA)-石英ガラス硼珪酸ガラス--その他PS (ポリスチレン)---ふっ素樹脂(PFA)--硼珪酸ガラス--------ふっ素樹脂(PFA)----
                                                    一目盛(ml)-----500----0.1 ~ 20------------------------
                                                    1. 1

                                                    メスフラスコに関連するカテゴリ

                                                    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                    メスフラスコに関連する通販・販売特集