(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036

    評価 0.0
    【特長】・軟質チューブが着脱しやすい角度付コネクターを付けたボトルキャップ(ねじ規格GL-45)です。【商品仕様】・ポート数 3 ・適用チューブ内径(㎜) 6~8 ・接続口外径(㎜) 9.0 ・接続口内径(㎜) 6 ・材質 キャップ/PP コネクター/PP
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 14,744
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンタッチ給油栓(コッくん)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ワンタッチ給油栓(コッくん)

    評価 0.0
    【特長】・ペール缶・一斗缶に取り付けることで、横置き式タンクとして使用できます・ワンタッチで着脱でき、繰り返し使用が可能です・液だれが無くオイルジョッキ・オイラー等への小分け給油も容易です・可動エルボ付きでレバー閉栓後の付着油の液ダレを防ぐことができます
    商品タイプ 材質
    スレンレス
    通常価格(税別) : 37,221
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cキャップ(シリコーンゴム)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    Cキャップ(シリコーンゴム)

    評価 0.0
    【特長】・通気と密栓の両方に使用できるキャップ・試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です
    商品タイプ 材質
    キャップ シリコン -
    通常価格(税別) : 2,016円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

    評価 0.0
    【仕様】・No.C-55・(外径)上径59mm×(外径)下径63mm×(外径)高37mm×(内径)天井55mm×(内径)入口57mm【特長】・通気と密栓の両方に使用できるキャップで、・試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 1,977
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-32

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-32

    評価 0.0
    【仕様】・No.C-32・(外径)上径35mm×(外径)下径38mm×(外径)高32mm×(内径)天井31mm×(内径)入口34mm【特長】・通気と密栓の両方に使用できるキャップで、・試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 566
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベロペット 5ml(10入)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ベロペット 5ml(10入)

    評価 0.0
    【仕様】・容量:5ml・1袋入数:10本【特長】・ベローズで吸引・押し出せます。・入数:10個入/袋
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 933
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルエム アルミキャップ M-1 100入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    マルエム アルミキャップ M-1 100入

    評価 0.0
    【特長】・規格 内径×高さ(mm):13.5×30・入数:100
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 14,600
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCメス形栓

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCメス形栓

    評価 0.0
    ほうけい酸ガラスを素材とする、透明のメス形ガラス栓。高さ(mm):55ガラス種類:H内容量:1パック(5個)
    商品タイプ 材質
    その他 その他
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴムスポイト 8筋入

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ゴムスポイト 8筋入

    評価 0.0
    【仕様】・品番:8筋入・容量:200ml・球径:80mm・28mm・高さ:107mm・吸上量:160ml・※両口ゴム球・片口ゴム球他異型寸法のスポイトもご相談ください。【特長】・天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 3,034
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608

    東京硝子器械

    MISUMI economy

    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608

    評価 0.0
    【特長】・ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです・バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブがナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調節できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています・FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています
    商品タイプ 材質
    キャップ ポリプロピレン -
    通常価格(税別) : 5,819
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口試験管用 キャップサイズ 15

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ねじ口試験管用 キャップサイズ 15【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・キャップサイズ 15 ・入数 50 ・材質 本体/特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFE
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 15,408
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ワンタッチ給油栓(コッくん)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        Cキャップ(シリコーンゴム)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-32

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ベロペット 5ml(10入)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              マルエム アルミキャップ M-1 100入

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                SPCメス形栓

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ゴムスポイト 8筋入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ねじ口試験管用 キャップサイズ 15

                      メーカー

                      ケニス

                      アズワン

                      コクゴ

                      コクゴ

                      コクゴ

                      コクゴ

                      三商

                      柴田科学

                      コクゴ

                      東京硝子器械

                      MISUMI economy

                      ケニス

                      シリーズ名

                      ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036

                      ワンタッチ給油栓(コッくん)

                      Cキャップ(シリコーンゴム)

                      Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

                      Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-32

                      ベロペット 5ml(10入)

                      マルエム アルミキャップ M-1 100入

                      SPCメス形栓

                      ゴムスポイト 8筋入

                      硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608

                      ねじ口試験管用 キャップサイズ 15【50個入り】

                      通常価格
                      (税別)

                      14,744円

                      • 数量別スライド値引

                      37,221円

                      • 数量別スライド値引

                      2,016円

                      • 数量別スライド値引

                      1,977円

                      • 数量別スライド値引

                      566円

                      • 数量別スライド値引

                      933円

                      • 数量別スライド値引

                      14,600円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      13,000円

                      • 数量別スライド値引

                      3,034円

                      • 数量別スライド値引

                      5,819円

                      15,408円

                      • 数量別スライド値引
                      通常出荷日 6日目 1日目 5日目~ 7日目 5日目 7日目 2日目 10日目 7日目 7日目 6日目
                      商品タイプ-キャップ-----キャップ-
                      材質-スレンレスシリコン----その他-ポリプロピレン-
                      ------その他---
                      1. 1

                      キャップに関連するカテゴリ

                      キャップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      キャップに関連する通販・販売特集