(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンゴム栓

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンゴム栓

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    シリコーンゴム栓

    評価 0.0
    耐熱性と耐寒性に優れたシリコン素材のゴム栓。サイズの異なる6種類をご用意。
    商品タイプ 材質
    シリコン -
    通常価格(税別) : 7,225円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコン栓 No.14

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    シリコン栓 No.14

    評価 0.0
    【特長】・外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します
    商品タイプ 材質
    シリコン -
    通常価格(税別) : 760
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

    アズワン

    穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

    評価 0.0
    【特長】・貫通穴加工済・規格:11号・材質:シリコンゴム・穴数:1・穴径:Φ16mm
    商品タイプ 材質
    合成ゴム -
    通常価格(税別) : 1,480
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特大ゴム栓 シリコーンゴム

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    特大ゴム栓 シリコーンゴム

    評価 0.0
    シリコンを素材とし、耐熱性と耐寒性に優れた特大サイズのゴム栓。
    商品タイプ 材質
    シリコン -
    通常価格(税別) : 25,877円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンゴム栓 №29

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    シリコーンゴム栓 №29

    評価 0.0
    【仕様】・№29・上径86mm×下径80mm×高さ45mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 4,835
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオシリコ(R)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    バイオシリコ(R)

    評価 0.0
    高圧蒸気滅菌が可能です。綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
    商品タイプ 材質
    シリコン その他
    通常価格(税別) : 1,981円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンゴム栓 №40

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    シリコーンゴム栓 №40

    評価 0.0
    【仕様】・№40・上径123.5mm×下径114mm×高さ48.5mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 16,565
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンゴム栓 №34

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    シリコーンゴム栓 №34

    評価 0.0
    【仕様】・№34・上径102mm×下径94mm×高さ43.5mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 9,357
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニストッパー №25

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ユニストッパー №25

    評価 0.0
    【仕様】・№25・上径75mm×下径69mm×高さ45Hmm【特長】・耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。・耐熱温度:-95℃~270℃・材質:(シリコン+PTFEパウダー)結合栓・成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 8,200
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

    評価 0.0
    【仕様】・№特大13号・上径190mm×下径180mm×高さ60mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 78,522
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

シリコーンゴム栓

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコン栓 No.14

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      特大ゴム栓 シリコーンゴム

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        シリコーンゴム栓 №29

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          バイオシリコ(R)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          シリコーンゴム栓 №40

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            シリコーンゴム栓 №34

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ユニストッパー №25

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

              メーカー

              コクゴ

              東京硝子器械

              アズワン

              コクゴ

              コクゴ

              アズワン

              コクゴ

              コクゴ

              コクゴ

              コクゴ

              シリーズ名

              シリコーンゴム栓

              シリコン栓 No.14

              穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

              特大ゴム栓 シリコーンゴム

              シリコーンゴム栓 №29

              バイオシリコ(R)

              シリコーンゴム栓 №40

              シリコーンゴム栓 №34

              ユニストッパー №25

              特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

              通常価格
              (税別)

              7,225円

              特別価格

              SALE 2025/07/14まで

              • 数量別スライド値引

              760円

              • 数量別スライド値引

              1,480円

              25,877円

              特別価格

              SALE 2025/07/14まで

              • 数量別スライド値引

              4,835円

              • 数量別スライド値引

              1,981円

              • 数量別スライド値引

              16,565円

              特別価格

              SALE 2025/07/14まで

              • 数量別スライド値引

              9,357円

              • 数量別スライド値引

              8,200円

              • 数量別スライド値引

              78,522円

              特別価格

              SALE 2025/07/14まで

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 在庫品1日目~
              一部当日出荷可能
              5日目 9日目 10日目 7日目 1日目 6日目 6日目 5日目 10日目
              商品タイプ-----
              材質シリコンシリコン合成ゴムシリコン-シリコン----
              -----その他----
              1. 1

              シリコンゴム栓に関連するカテゴリ

              シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              シリコンゴム栓に関連する通販・販売特集