(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管スタンド

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス試験管立 エコノミータイプ

    アズワン

    ステンレス試験管立 エコノミータイプ

    評価 0.0
    アズワン スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ステンレス試験管立 エコノミータイプ
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    試験管立て - ステンレス -
    通常価格(税別) : 2,853円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

    評価 0.0
    【特長】・配列:2×6・角穴(mm):47・棚高さ(mm):80・材質:SUS304 電解研磨
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,300
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験管立SS型/SC型

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験管立SS型/SC型

    評価 0.0
    【特長】使用管名がバイアル瓶でステンレス電解研磨製の蓋付試験管立です。
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    試験管立て - - -
    通常価格(税別) : 2,239円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴

    東京硝子器械

    PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴

    評価 0.0
    -200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    試験管立て 60 ~ 80 PTFE -
    通常価格(税別) : 16,414
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キューブラック(5個セット)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    キューブラック(5個セット)

    評価 0.0
    【特長】・ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 ・1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ・ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 ・オートクレーブ滅菌が可能です。【商品仕様】・色 青/緑/ピンク/黄/橙 ・材質 PP ・架数 1.5・2mL×16 (12φ×75㎜)×12 15mL×10 50mL×4 ・入数 5個 ・滅菌 オートクレーブ可能
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結フリッパー 50G(緑)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    連結フリッパー 50G(緑)

    評価 0.0
    【特長】・連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 ・4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。【商品仕様】・容量 50mL ・色 緑 ・架数 0.5mL(8㎜φ):13穴 1.5mL(12㎜φ):26+6+8穴 15mL(17㎜φ):6穴 50mL(30㎜φ):5+2穴 ・材質 PP ・大きさ 100×95×50㎜
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 920
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミブロック D072

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミブロック D072

    評価 0.0
    【特長】・チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。【商品仕様】・架数 0.2mL×96 (12×8列) ・大きさ 115×80×20㎜ ・材質 アルミニウム
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,460
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300

    評価 0.0
    【特長】・材質:ステンレス・直径×高さ(mm):300×300・網目(mm):5.5
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,300
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミブロック D081

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミブロック D081

    評価 0.0
    【特長】・チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。【商品仕様】・架数 1.5mL×40 (8×5列) ・大きさ 115×80×27㎜ ・材質 アルミニウム
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 32,980
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミブロック D091

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミブロック D091

    評価 0.0
    【特長】・チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。【商品仕様】・架数 0.2mL×48 0.5mL×7 1.5mL×16 ・大きさ 115×80×27㎜ ・材質 アルミニウム
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 32,980
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製試験管立 SS15-200

    • 数量スライド割引

    三和化研工業

    ステンレス製試験管立 SS15-200

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製で滅菌対応【商品仕様】・使用管径:15mm・本数:200本立・配列:10×20・棚高:55mm・角穴:16.5mm・材質:ステンレス
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,060
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEチューブラック

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFEチューブラック

    評価 0.0
    耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れ、オートクレーブ可能なふっ素樹脂製の試験管ラック。【特長】・試験管のサイズに応じて4種類ご用意。・フリーザー内での冷凍や、恒温器などによる加熱に対応。・幅奥行きサイズは180×60mmで共通。・材質:PTFE。※素材の耐薬品性をご確認ください。
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    試験管立て 80 PTFE -
    通常価格(税別) : 20,218
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結フリッパー 50R(赤)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    連結フリッパー 50R(赤)

    評価 0.0
    【特長】・連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 ・4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。【商品仕様】・容量 50mL ・色 赤 ・架数 0.5mL(8㎜φ):13穴 1.5mL(12㎜φ):26+6+8穴 15mL(17㎜φ):6穴 50mL(30㎜φ):5+2穴 ・材質 PP ・大きさ 100×95×50㎜
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 920
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2

    アズワン

    ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・透明性が高く、優れた光透過性を有します・インデックスは黒文字ではっきり見えます
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    その他 - PP オプション
    通常価格(税別) : 26,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    磁気ビーズ分離ラック

    • 数量スライド割引

    アズワン

    磁気ビーズ分離ラック

    評価 0.0
    磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    その他 - その他 -
    通常価格(税別) : 87,546
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験管立SS型 バイアル瓶用 27-100B

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    日本メデカルサイエンス

    試験管立SS型 バイアル瓶用 27-100B

    評価 0.0
    【仕様】・規格:27-100B・使用管名:バイアル瓶・使用管径:27(mm)・本数:100・配列:10×10・棚高さ:40mm・備考:(フタ付)【特長】・SS型……ステンレス電解研磨製。・バイアル瓶用・入数:1個
    商品タイプ 高さ(mm) 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,731
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
高さ(mm)
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス試験管立 エコノミータイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        試験管立SS型/SC型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            キューブラック(5個セット)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              連結フリッパー 50G(緑)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アルミブロック D072

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                アルミブロック D081

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                アルミブロック D091

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ステンレス製試験管立 SS15-200

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    PTFEチューブラック

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      連結フリッパー 50R(赤)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          磁気ビーズ分離ラック

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          試験管立SS型 バイアル瓶用 27-100B

                          メーカー

                          アズワン

                          三商

                          コクゴ

                          東京硝子器械

                          ケニス

                          ケニス

                          ケニス

                          三商

                          ケニス

                          ケニス

                          三和化研工業

                          サンプラテック

                          ケニス

                          アズワン

                          アズワン

                          日本メデカルサイエンス

                          シリーズ名

                          ステンレス試験管立 エコノミータイプ

                          三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

                          試験管立SS型/SC型

                          PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴

                          キューブラック(5個セット)

                          連結フリッパー 50G(緑)

                          アルミブロック D072

                          サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300

                          アルミブロック D081

                          アルミブロック D091

                          ステンレス製試験管立 SS15-200

                          PTFEチューブラック

                          連結フリッパー 50R(赤)

                          ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2【100個入り】

                          磁気ビーズ分離ラック

                          試験管立SS型 バイアル瓶用 27-100B

                          通常価格
                          (税別)

                          2,853円

                          5,300円

                          • 数量別スライド値引

                          2,239円

                          • 数量別スライド値引

                          16,414円

                          14,550円

                          • 数量別スライド値引

                          920円

                          • 数量別スライド値引

                          17,460円

                          • 数量別スライド値引

                          17,300円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          32,980円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          32,980円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          8,060円

                          • 数量別スライド値引

                          20,218円

                          • 数量別スライド値引

                          920円

                          • 数量別スライド値引

                          26,100円

                          87,546円

                          11,731円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引
                          通常出荷日 1日目 2日目 7日目 3日目 4日目 4日目 4日目 2日目 4日目 11日目 8日目 5日目 4日目 1日目 1日目 7日目
                          商品タイプ試験管立て-試験管立て試験管立て-------試験管立て-その他その他-
                          高さ(mm)---60 ~ 80-------80----
                          材質ステンレス--PTFE-------PTFE-PPその他-
                          その他-------------オプション--
                          1. 1

                          試験管スタンドに関連するカテゴリ

                          試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          試験管スタンドに関連する通販・販売特集