(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管・遠心管・沈殿管

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コニカルチューブ(遠心分離用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    コニカルチューブ(遠心分離用)

    評価 0.0
    コニカルチューブ(遠心分離用)強度に優れています。【材質詳細】PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 - - PP / PS -
    通常価格(税別) : 8,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナルゲン梨型沈澱管

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナルゲン梨型沈澱管

    評価 0.0
    ナルゲン梨型沈澱管50000XGまで使用可能です。【材質(本体)】PC(ポロカーボネート)【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16 ~ 38.2 81.4 ~ 115 PP -
    通常価格(税別) : 12,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 15ml・50ml 材質 PP

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    遠沈管 15ml・50ml 材質 PP

    評価 0.0
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 - - PP -
    通常価格(税別) : 25,826円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オークリッジ遠心管

    アズワン

    オークリッジ遠心管

    評価 0.0
    ベックマン・クボタ・日立・トミー等ほとんどの遠心機ローターに対応します。液モレの心配の無いネジフタ付きです。酸・塩基・溶剤・反応性の高い化学薬品に耐性があります。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16 ~ 28.5 80 ~ 104 その他 -
    通常価格(税別) : 10,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

    評価 0.0
    【特長】・チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります・容量目盛が黒色で印刷されていますので、容量の確認が容易です・DNase・RNase・パイロジェンフリーです・チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 17 ~ 29 117 ~ 122 PP -
    通常価格(税別) : 39,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    沈でん管 PP 7mL~110mL

    東京硝子器械

    沈でん管 PP 7mL~110mL

    評価 0.0
    オートクレーブ可能な沈でん管PP 7mL~110mL。【型番0198-19-31-33】外径(mm):12高さ(mm):100材質:PP
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 12 ~ 40 93 ~ 119 PP -
    通常価格(税別) : 1,700円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械  ディスポーザブル遠沈管

    • SALE 2025/06/28まで

    東京硝子器械

    東京硝子器械 ディスポーザブル遠沈管

    評価 0.0
    【特長】 ・USP Class VI ・プラグシールキャップで高い密封性 ・175mLまでの目盛り付
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 130 ~ 154 52 ~ 60 その他 -
    通常価格(税別) : 18,340円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルエム 共栓試験管・遠沈管

    • SALE 2025/07/14まで

    マルエム

    マルエム 共栓試験管・遠沈管

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス ・共通摺合 ・入数:1箱(10本入)浸透焼付目盛付き
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.5 ~ 35 115 ~ 215 硼珪酸ガラス -
    通常価格(税別) : 16,067円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

    評価 0.0
    遠心瓶容量(ml)250・450・1000【仕様詳細】オートクレーブ・冷却遠心可【キャップ材質】PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 - - PP / その他 -
    通常価格(税別) : 16,778円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

    評価 0.0
    沈でん管,円筒ねじ蓋付PC。外径(mm):16.1高さ(mm):81.6キャップ材質:PP形状:円筒容量(ml):10仕様:本体PC製、ねじ蓋付
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.1 ~ 38.2 81.6 ~ 115 その他 -
    通常価格(税別) : 13,655円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

    評価 0.0
    オートクレーブ可能な円筒ねじ蓋付き沈でん管PPCO。内容量10本。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.1 ~ 28.8 80.5 ~ 114.1 その他 -
    通常価格(税別) : 11,618円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心チューブ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    遠心チューブ

    評価 0.0
    広い書き込みエリアと5ml刻みの目盛付きです。チューブはオートクレーブできます。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 17 ~ 30 115 ~ 120 PP -
    通常価格(税別) : 25,318円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

    東京硝子器械

    東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

    評価 0.0
    【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。・細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)・放射線減菌済です。【商品仕様】・PP製半透明タイプ(緑キャップ)・型式:MS-56500・容量:50mL(5本包装)・寸法(外径×長さ):φ30×115mm・材質:本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン・入数(個):300
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 21,735
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE沈殿管

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE沈殿管

    評価 0.0
    耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れた沈澱管。【特長】・ふっ素樹脂製の沈澱管。・ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができる。・フリーザー内での冷凍や、オートクレーブなどによる滅菌に対応。・不透明なので、中の試料の状態を観察することはできない。・材質:PTFE。【用途】・沈澱管として。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 44 100 PTFE -
    通常価格(税別) : 13,674
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付

    評価 0.0
    【共通仕様】商品区分:遠沈管管材質:硼珪酸ガラス入数:1箱(10本入り)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 18,865円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ST-丸型遠沈管 10mL

    日電理化硝子

    ST-丸型遠沈管 10mL

    評価 0.0
    【特長】外径が16.5mmで高さが105mmの目盛無のスピッチグラスです。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.5 105(栓含まず) - -
    通常価格(税別) : 27,201
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心瓶 PPCO 250mL 4入

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    遠心瓶 PPCO 250mL 4入

    評価 0.0
    各社ローターに適合し、高い耐久性・耐薬品性、冷却遠心(-40℃まで)でも損なわない強度を誇る遠心瓶PPCO,250mL。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 15,149
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

    東京硝子器械

    遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

    評価 0.0
    【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。・細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)・放射線減菌済です。【商品仕様】・PP製半透明タイプ(緑キャップ)・型式:MS-56501・容量:50mL(25本包装)・寸法(外径×長さ):φ30×115mm・材質:本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン・入数(個):300
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 21,999
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入

    • 数量スライド割引

    VWR

    スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・広い書き込み可能エリア付きです。・-90℃までの冷凍が可能です。・メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。【商品仕様】・容量(mL):50・キャップタイプ:フラット・サイズ(mm):φ29×115・入数:1箱(50本/袋×10袋入)・材質:本体/PP、キャップ/PE・遠心強度:17000G・DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー・電子線滅菌済
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 33,324
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    目盛付スピッチグラス 10mL A型

    日電理化硝子

    目盛付スピッチグラス 10mL A型

    評価 0.0
    【特長】容量が10mLで強化硬質ガラスでできている目盛付のスピッチグラスです。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.5 105 - -
    通常価格(税別) : 34,224
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    沈でん管リップ付 円筒形 PPCO

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    沈でん管リップ付 円筒形 PPCO

    評価 0.0
    リップ付き沈でん管,円筒形PPCO。蓋を外すことでオートクレーブ可能。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 28.7 ~ 31.8 104.2 ~ 164.1 その他 -
    通常価格(税別) : 10,396円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml) :10・サイズ外径×本体全長(mm):16.5×105・目盛:0.1ml・摺 共通摺合せ:13・入数:10・JR-2:該当
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 42,500
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

    • 数量スライド割引

    三商

    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

    評価 0.0
    【特長】・遠心強度:50,000×g。・半透明。・オートクレーブ可。・外径×高さ(mm):31.5×163.1・呼称容量(ml):100(リップ付)・使用範囲(℃):-40~121・入数(本):10・材質:PPCO
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 18,130
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ

    アズワン

    自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。・書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 21,515円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入

    • SALE 2025/07/14まで

    VWR

    自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。・書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。【商品仕様】・容量(mL):50・未滅菌・入数:1袋(500本入)・材質:本体/PP、フラットキャップ/PE・遠心強度:9400×G・サイズ:φ29×115mm・使用温度範囲:0~+135℃・RNase・DNase・エンドトキシンフリー・オートクレーブ可(キャップ不可)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 22,057
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

    東京硝子器械

    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

    評価 0.0
    【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。・細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)・放射線減菌済です。【商品仕様】・PP製半透明タイプ(緑キャップ)・型式:MS-56150・容量:15mL(5本包装)・寸法(外径×長さ):φ19×118mm・材質:本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン・入数(個):400
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 22,414
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

    AGCテクノグラス

    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):15・材質(本体/CAP):PP/HDPE・サイズ(mm):17×120・入数:500(25×20)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 16,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

    AGCテクノグラス

    遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):10・サイズ(直径×長さ):16.5×100mm・栓:14/10
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 18,402
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    沈でん管 丸底50mL

    柴田科学

    沈でん管 丸底50mL

    評価 0.0
    沈でん管,丸底50mL。商品タイプ:スピッチ・遠沈管外径(mm):35高さ(mm):100肉厚(mm):約4脚注:1000×g以下でご使用ください。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 35 100 - -
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

    東京硝子器械

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

    評価 0.0
    丸底タイプのねじ口沈殿管50mL(目盛り無し)。材質詳細:PP(キャップ)/PTFE(パッキング)キャップサイズ:GL-32詳細:遠心器での耐久G:最大2500G、通常2000G位迄
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 35 110 その他 -
    通常価格(税別) : 17,256
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

    評価 0.0
    【商品仕様】・遠沈管50mL・ポリプロピレン製・プラグシールキャップ・ラック付・入数:1ケース(25個/パック×20パック)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 31,943
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

    アズワン

    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):15・材質(本体/CAP):PP/HDPE・サイズ(mm):17×120・入数:500(25×20)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 16,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 材質PP

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    遠沈管 材質PP

    評価 0.0
    【特長】・メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます・目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です(250ml、500ml遠沈管除く)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 - - PP -
    通常価格(税別) : 35,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml) :10・直径×長さ(mm):16.5×105・入数 :100本・JR-1:該当
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 25,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml):10・目盛り:無し・径×長さ(mm):16.5×105・キャップ、パッキン規格:特殊フェノールキャップ(JIS B-15) SBRパッキンPTFEライナー付・JR-1:該当
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,189
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STスピッチ 10mL ネジ口

    日電理化硝子

    STスピッチ 10mL ネジ口

    評価 0.0
    【特長】外径が16.5mmで高さが105mm、容量が10mmのネジ口です。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.5 105(栓含まず) - -
    通常価格(税別) : 38,723
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

    東京硝子器械

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

    評価 0.0
    丸底タイプのねじ口沈殿管50mL(目盛り付き)。材質詳細:PP(キャップ)/PTFE(パッキング)キャップサイズ:GL-32
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 35 110 その他 -
    通常価格(税別) : 21,370
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 円筒 PSF製

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    遠沈管 円筒 PSF製

    評価 0.0
    【特長】・50000×gまでの冷却・非冷却遠心用で、強度に優れ、酸・塩基に耐性があります。・オートクレーブ可能です。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 25.7 ~ 29 94.5 ~ 107.7 その他 -
    通常価格(税別) : 17,186円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通共栓沈殿管

    日電理化硝子

    共通共栓沈殿管

    評価 0.0
    容量50ml 栓共通13/14 外径φ16.5mm 入数10個
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 16.5 - - -
    通常価格(税別) : 29,700
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 TPX 50mL 300本入

    東京硝子器械

    遠沈管 TPX 50mL 300本入

    評価 0.0
    【特長】耐有機溶媒の特性をもつ、透明な材質ですので、フェノール・クロロホルム抽出時における液-液面の判別に便利です。・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)・EOG滅菌済みです。【商品仕様】・TPX製透明タイプ(赤キャップ)・型式:MS-57500・容量:50mL・寸法(外径×長さ):φ30×115mm・材質:本体:ポリメチルペンテン・フタ:ポリエチレン・入数(個):300
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 30,290
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠沈管 15ml №430791 500入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    遠沈管 15ml №430791 500入

    評価 0.0
    【特長】・メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。・セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。・目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)・材質:PP・キャップ型:センスター・滅菌:済・最大RCF:12,500・包装単位:25本/バルク・入数(本):500
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 35,700
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

    評価 0.0
    【特長】・外径(mm):16.5・全長(mm):105・口形状:ニューリップ・1目盛(ml):0.1・目盛形式:部分・入数:50・JR-2:該当
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 40,500
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml):10・目盛り:0.2ml・径×長さ(mm):16.5×105・目盛精度(ml):±0.2・キャップ、パッキン規格:特殊フェノールキャップ(JIS B-15) SBRパッキンPTFEライナー付・JR-1:該当【備考】・目盛精度 容量規格10ml…±0.2mlシリコンパッキンふっ素樹脂ライナー付
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,338
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心瓶 PC 250mL 4入

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    遠心瓶 PC 250mL 4入

    評価 0.0
    オートクレーブ・冷却遠心可能で、透明度が高く内部の視認性に優れた遠心瓶PC250mL。
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 16,914
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)

    アズワン

    ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)【8個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です・読み取りやすい白色目盛付きです
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質 その他
    スピッチ・遠沈管 17 118 PP -
    通常価格(税別) : 13,720
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
外径(mm)
高さ(mm)
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

コニカルチューブ(遠心分離用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナルゲン梨型沈澱管

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    遠沈管 15ml・50ml 材質 PP

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      オークリッジ遠心管

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        沈でん管 PP 7mL~110mL

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/06/28まで

        東京硝子器械  ディスポーザブル遠沈管

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        マルエム 共栓試験管・遠沈管

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/06/28まで

        遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            遠心チューブ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                PTFE沈殿管

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ST-丸型遠沈管 10mL

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      遠心瓶 PPCO 250mL 4入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            目盛付スピッチグラス 10mL A型

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              沈でん管リップ付 円筒形 PPCO

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          沈でん管 丸底50mL

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/07/14まで

                                            遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              遠沈管 材質PP

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  STスピッチ 10mL ネジ口

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      遠沈管 円筒 PSF製

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        共通共栓沈殿管

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          遠沈管 TPX 50mL 300本入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/07/14まで

                                                          遠沈管 15ml №430791 500入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/07/14まで

                                                          NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              遠心瓶 PC 250mL 4入

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)

                                                                メーカー

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                東京硝子器械

                                                                東京硝子器械

                                                                マルエム

                                                                アズワン

                                                                サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                アズワン

                                                                東京硝子器械

                                                                サンプラテック

                                                                アズワン

                                                                日電理化硝子

                                                                サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                東京硝子器械

                                                                VWR

                                                                日電理化硝子

                                                                サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                三商

                                                                三商

                                                                アズワン

                                                                VWR

                                                                東京硝子器械

                                                                AGCテクノグラス

                                                                AGCテクノグラス

                                                                柴田科学

                                                                東京硝子器械

                                                                アズワン

                                                                アズワン

                                                                三商

                                                                三商

                                                                三商

                                                                日電理化硝子

                                                                東京硝子器械

                                                                サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                日電理化硝子

                                                                東京硝子器械

                                                                三商

                                                                三商

                                                                三商

                                                                サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                アズワン

                                                                シリーズ名

                                                                コニカルチューブ(遠心分離用)

                                                                ナルゲン梨型沈澱管

                                                                遠沈管 15ml・50ml 材質 PP

                                                                オークリッジ遠心管

                                                                遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

                                                                沈でん管 PP 7mL~110mL

                                                                東京硝子器械 ディスポーザブル遠沈管

                                                                マルエム 共栓試験管・遠沈管

                                                                遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

                                                                沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

                                                                沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

                                                                遠心チューブ

                                                                東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

                                                                PTFE沈殿管

                                                                遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付

                                                                ST-丸型遠沈管 10mL

                                                                遠心瓶 PPCO 250mL 4入

                                                                遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

                                                                スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入【500個入り】

                                                                目盛付スピッチグラス 10mL A型

                                                                沈でん管リップ付 円筒形 PPCO

                                                                NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

                                                                ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

                                                                自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ【500個入り】

                                                                自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入【500個入り】

                                                                遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

                                                                AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

                                                                遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

                                                                沈でん管 丸底50mL

                                                                ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

                                                                遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

                                                                遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

                                                                遠沈管 材質PP

                                                                IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

                                                                三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

                                                                STスピッチ 10mL ネジ口

                                                                ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

                                                                遠沈管 円筒 PSF製

                                                                共通共栓沈殿管

                                                                遠沈管 TPX 50mL 300本入

                                                                遠沈管 15ml №430791 500入

                                                                NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

                                                                三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

                                                                遠心瓶 PC 250mL 4入

                                                                ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)【8個入り】

                                                                通常価格
                                                                (税別)

                                                                8,000円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                12,100円

                                                                25,826円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,700円

                                                                39,700円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,700円

                                                                18,340円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/06/28まで

                                                                16,067円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                16,778円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/06/28まで

                                                                13,655円

                                                                11,618円

                                                                25,318円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                21,735円

                                                                13,674円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,865円

                                                                27,201円

                                                                15,149円

                                                                21,999円

                                                                33,324円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                34,224円

                                                                10,396円

                                                                42,500円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,130円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                21,515円

                                                                22,057円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                22,414円

                                                                16,000円

                                                                18,402円

                                                                3,150円

                                                                17,256円

                                                                31,943円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                16,000円

                                                                35,700円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                25,000円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,189円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                38,723円

                                                                21,370円

                                                                17,186円

                                                                29,700円

                                                                30,290円

                                                                35,700円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                40,500円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,338円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                16,914円

                                                                13,720円

                                                                通常出荷日 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 2日目~ 6日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                一部当日出荷可能
                                                                6日目~ 6日目~ 1日目 11日目 5日目 1日目~ 6日目 6日目 11日目 1日目 6日目 6日目 2日目 19日目 1日目 1日目 11日目 1日目 8日目 2日目 3日目 8日目 1日目 2日目~ 2日目 2日目 6日目 3日目 6日目 6日目 8日目 2日目 2日目 3日目 6日目 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管-スピッチ・遠沈管-スピッチ・遠沈管---スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管-------スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管--スピッチ・遠沈管--スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管-----スピッチ・遠沈管
                                                                外径(mm)-16 ~ 38.2-16 ~ 28.517 ~ 2912 ~ 40130 ~ 15416.5 ~ 35-16.1 ~ 38.216.1 ~ 28.817 ~ 30-44-16.5---16.528.7 ~ 31.8-------3535-----16.53525.7 ~ 2916.5-----17
                                                                高さ(mm)-81.4 ~ 115-80 ~ 104117 ~ 12293 ~ 11952 ~ 60115 ~ 215-81.6 ~ 11580.5 ~ 114.1115 ~ 120-100-105(栓含まず)---105104.2 ~ 164.1-------100110-----105(栓含まず)11094.5 ~ 107.7------118
                                                                材質PP / PSPPPPその他PPPPその他硼珪酸ガラスPP / その他その他その他PP-PTFE------その他--------その他--PP---その他その他------PP
                                                                その他---------------------------------------------

                                                                遠沈管・遠心管・沈殿管に関連するカテゴリ

                                                                遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                遠沈管・遠心管・沈殿管に関連する通販・販売特集