(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 ジムロート

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合冷却器 ジムロート

    評価 0.0
    内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 19,179円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 リービッヒ

    • SALE 2025/07/14まで

    柴田科学

    共通摺合冷却器 リービッヒ

    評価 0.0
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser)のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二重管 冷却器 3453シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    二重管 冷却器 3453シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・キャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 -
    通常価格(税別) : 43,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン ジムロート冷却器

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン ジムロート冷却器

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1 ・脚:φ12×110mm ・ゴム止め:8mm
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 15,138
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷却器 リービッヒ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    冷却器 リービッヒ

    評価 0.0
    抽出器・冷却器材質:【ガラス】硼珪酸ガラス詳細タイプ:リービッヒ内容量:1本
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,200
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 ジムロート

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 ジムロート

    評価 0.0
    内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 20,491
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通蛇管冷却器 200mm~300mm

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    共通蛇管冷却器 200mm~300mm

    評価 0.0
    摺合せ付ガラス製冷却器。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・蒸気等の冷却を行う際に最適。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 13,451円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 アリン(球管)

    • SALE 2025/07/14まで

    柴田科学

    共通摺合冷却器 アリン(球管)

    評価 0.0
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特長です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,566円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

    評価 0.0
    中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 17,216円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 リービッヒ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 リービッヒ

    評価 0.0
    最も一般的な「還流冷却器」のひとつです。・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,144円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 0010-02

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    共通摺合冷却器 0010-02

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1 ・外筒長:300mm ・ゴム止め:8mm
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 空冷式

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 空冷式

    評価 0.0
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 6,800円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 0007-02

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    共通摺合冷却器 0007-02

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1 ・外筒長:300mm ・ゴム止め:8mm(リービッヒ冷却器のみ)
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 11,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 アリン(球管)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 アリン(球管)

    評価 0.0
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特長です。冷却水接続口はΦ7mmです。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 16,125円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ

    アズワン

    共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ

    評価 0.0
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 9,308
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

    評価 0.0
    【特長】・精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。・噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。・規格:白・容量(ml):30・カップ径(mm):23・吸引口外径(mm):8
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 38,200
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合ジムロート冷却器 0009シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    共通摺合ジムロート冷却器 0009シリーズ

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1・外筒長:300mm・ゴム止め:8mm
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 15,692円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

    評価 0.0
    じゃ管にて効率よく冷却を行うことができます。じゃ管巻数は約8~13でございます。(シリーズによって異なります)
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 15,905
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷却器 アリン(球管)

    柴田科学

    冷却器 アリン(球管)

    評価 0.0
    二重管構造の冷却器です。蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特長です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 14,269
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 フリードリッヒ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 フリードリッヒ

    評価 0.0
    二重になった中管内部を冷却水が循環して外側の管内部を通る蒸気を冷却する構造をしています。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 33,047
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS球入冷却器ディーンスターク装置用

    • 数量スライド割引

    クライミング

    TS球入冷却器ディーンスターク装置用

    評価 0.0
    クライミングのTS球入冷却器ディーンスターク装置用です。外筒長300mm・下部普通摺合TS24/40
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 14,600
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

    評価 0.0
    【特長】ジョイント部はSPC透明ジョイントです。材質:ほうけい酸ガラス下部摺合:透明摺合45
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 24,887
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

    評価 0.0
    【特長】・冷却部長さ(mm):200・上部摺合せ:15/25・下部摺合せ:15/25・ノズル径(mm):8・JR-1:該当
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 15,200
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

    評価 0.0
    【特長】・冷却部長さ(mm):450・上部管外径×足径(mm):25×12・ノズルゴム止め外径(mm):φ9・JR-2:該当
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 14,600
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    • 数量スライド割引

    三商

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    評価 0.0
    【特長】・冷却部長さ(mm):200・(TS)上部:15/25・(TS)下部:15/25・ノズルゴム止め外径(mm):φ8・JR-1:該当
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 16,400
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38

    • 数量スライド割引

    三商

    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38

    評価 0.0
    【特長】・冷却部長さ(mm):200・(TS)上部:19/38・(TS)下部:19/38・ノズルゴム止め外径(mm):φ8・JR-1:該当
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 24,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

    評価 0.0
    【特長】・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。・ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。・冷却部長さ(mm):300・共通摺合せ上部:24/40・共通摺合せ下部:24/40・吸引口外径(mm):φ8
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 21,899
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

    評価 0.0
    【特長】・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。・ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。・冷却部長さ(mm):300・共通摺合せ上部:15/25・共通摺合せ下部:15/25・吸引口外径(mm):φ8
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 23,399
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25

    評価 0.0
    【特長】・冷却部長さ(mm):200・上部摺合せ:15/25・下部摺合せ:15/25・ノズル径(mm):8
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 23,599
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS二重管冷却器 300mm・19/38 <透明摺>

    • 数量スライド割引

    クライミング

    TS二重管冷却器 300mm・19/38 <透明摺>

    評価 0.0
    クライミングのTS二重管冷却器300mm・19/38です。外筒長300mm・透明摺合TS19/38
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 31,468
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二重管 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3453-300W-1L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    旭製作所

    二重管 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3453-300W-1L

    評価 0.0
    【商品仕様】・L:300・J1, J2:15/25・D(φ):55・L1:25・L2:25・d(φ):8・伝熱面積(㎡):0.079・内容量:1個
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 49,500
    特別価格
    通常出荷日 : 26日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    • 数量スライド割引

    三商

    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    評価 0.0
    【特長】・冷却部長さ(mm):200・(TS)上部:15/25・(TS)下部:15/25・ノズルゴム止め外径(mm):φ8・JR-1:該当
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 22,000
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライミング ジムロート冷却器

    • 数量スライド割引

    クライミング

    クライミング ジムロート冷却器

    評価 0.0
    【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1 ・脚:φ12×110mm ・ゴム止め:8mm
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 12,727
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC二重管冷却器

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC二重管冷却器

    評価 0.0
    ・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。※031760-15320は冷却水が流れる中央部分が直管になった通気蒸留装置用の冷却器です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 40,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

    評価 0.0
    【特長】・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。・ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。・冷却部長さ(mm):300・共通摺合せ上部:24/40・共通摺合せ下部:24/40・吸引口外径(mm):φ8
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 20,199
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合冷却器 空冷式

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合冷却器 空冷式

    評価 0.0
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

    評価 0.0
    下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 29,818
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

    • 数量スライド割引

    三商

    共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

    評価 0.0
    三商 ガラス機器・器具類 共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)。
    商品タイプ 材質
    抽出器・冷却器 -
    通常価格(税別) : 18,600円~
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

共通摺合冷却器 ジムロート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

共通摺合冷却器 リービッヒ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

二重管 冷却器 3453シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

アズワン ジムロート冷却器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

冷却器 リービッヒ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

SPC冷却器 ジムロート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

共通蛇管冷却器 200mm~300mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

共通摺合冷却器 アリン(球管)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

SPC冷却器 リービッヒ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

共通摺合冷却器 0010-02

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 空冷式

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    共通摺合冷却器 0007-02

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    SPC冷却器 アリン(球管)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        共通摺合ジムロート冷却器 0009シリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          冷却器 アリン(球管)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          SPC冷却器 フリードリッヒ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            TS球入冷却器ディーンスターク装置用

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            TS二重管冷却器 300mm・19/38 <透明摺>

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            二重管 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3453-300W-1L

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                クライミング ジムロート冷却器

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                SPC二重管冷却器

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    共通摺合冷却器 空冷式

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/07/14まで

                                    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

                                      メーカー

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      アズワン

                                      アズワン

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      東京硝子器械

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      アズワン

                                      柴田科学

                                      アズワン

                                      柴田科学

                                      アズワン

                                      三商

                                      アズワン

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      クライミング

                                      柴田科学

                                      三商

                                      三商

                                      三商

                                      三商

                                      三商

                                      三商

                                      三商

                                      クライミング

                                      旭製作所

                                      三商

                                      クライミング

                                      柴田科学

                                      三商

                                      柴田科学

                                      柴田科学

                                      三商

                                      シリーズ名

                                      共通摺合冷却器 ジムロート

                                      共通摺合冷却器 リービッヒ

                                      二重管 冷却器 3453シリーズ

                                      アズワン ジムロート冷却器

                                      冷却器 リービッヒ

                                      SPC冷却器 ジムロート

                                      共通蛇管冷却器 200mm~300mm

                                      共通摺合冷却器 アリン(球管)

                                      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                                      SPC冷却器 リービッヒ

                                      共通摺合冷却器 0010-02

                                      SPC冷却器 空冷式

                                      共通摺合冷却器 0007-02

                                      SPC冷却器 アリン(球管)

                                      共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ

                                      三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

                                      共通摺合ジムロート冷却器 0009シリーズ

                                      共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                                      冷却器 アリン(球管)

                                      SPC冷却器 フリードリッヒ

                                      TS球入冷却器ディーンスターク装置用

                                      SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

                                      三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

                                      三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

                                      共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

                                      共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38

                                      三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

                                      三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

                                      三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25

                                      TS二重管冷却器 300mm・19/38 <透明摺>

                                      二重管 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3453-300W-1L

                                      共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

                                      クライミング ジムロート冷却器

                                      SPC二重管冷却器

                                      三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

                                      共通摺合冷却器 空冷式

                                      SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                                      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      19,179円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,000円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      43,100円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      15,138円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,200円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      20,491円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,451円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      13,566円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      17,216円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,144円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,200円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,800円

                                      11,600円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      16,125円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      9,308円

                                      38,200円

                                      • 数量別スライド値引

                                      15,692円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      15,905円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      14,269円

                                      33,047円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      14,600円

                                      • 数量別スライド値引

                                      24,887円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      15,200円

                                      • 数量別スライド値引

                                      14,600円

                                      • 数量別スライド値引

                                      16,400円

                                      • 数量別スライド値引

                                      24,000円

                                      • 数量別スライド値引

                                      21,899円

                                      • 数量別スライド値引

                                      23,399円

                                      • 数量別スライド値引

                                      23,599円

                                      • 数量別スライド値引

                                      31,468円

                                      • 数量別スライド値引

                                      49,500円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      22,000円

                                      • 数量別スライド値引

                                      12,727円

                                      • 数量別スライド値引

                                      40,814円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      20,199円

                                      • 数量別スライド値引

                                      10,000円

                                      • 数量別スライド値引

                                      29,818円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      18,600円

                                      • 数量別スライド値引
                                      通常出荷日 1日目~ 8日目~ 15日目~ 19日目 12日目 1日目~ 3日目~ 1日目~ 1日目~ 5日目~ 1日目~ 8日目~ 1日目~ 7日目~ 1日目 2日目 1日目~ 8日目~ 7日目 7日目 19日目 8日目 2日目 3日目 2日目 2日目 2日目 2日目 3日目 19日目 26日目 3日目 19日目 7日目~ 2日目 8日目~ 7日目 2日目
                                      商品タイプ抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器-抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器-抽出器・冷却器----------抽出器・冷却器抽出器・冷却器-抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
                                      材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス----------【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-
                                      1. 1

                                      冷却器に関連するカテゴリ

                                      冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                      冷却器に関連する通販・販売特集