(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラフラスコO円筒

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    Fine共通セパラフラスコO円筒

    評価 0.0
    フランジ付ガラス製容器【特長】・フランジサイズは各容量共に共通としている為、容量を変更した際もカバーはそのまま使用可能。・フランジ部にOリング用の溝を付けているのでフラスコと接続した際にOリングのずれを防止。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 5000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 16,806円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラフラスコO丸型

    東京硝子器械

    Fine共通セパラフラスコO丸型

    評価 0.0
    フランジ付ガラス製容器。【特長】・フランジサイズは各容量共に共通としている為、容量を変更した際もカバーはそのまま使用可能。・フランジ部にOリング用の溝を付けているのでフラスコと接続した際にOリングのずれを防止。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 300 ~ 5000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 14,877円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

    東京硝子器械

    Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

    評価 0.0
    【特長】材質(接続部):SUS304製タイプ:O-リングタイプ
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - - -
    通常価格(税別) : 8,385円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

    評価 0.0
    ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式、ばね式クランプ等によってセパラブルカバーと組み合わせて対応可能です。セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 2000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    評価 0.0
    平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで用意。・主管、側管は共通すり合わせ。・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用する。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 18,713円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCセパラブルフラスコセット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCセパラブルフラスコセット

    評価 0.0
    【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルカバー用丸底フラスコです。・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 42,909
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    評価 0.0
    【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 2000 ~ 10000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 54,024円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

    評価 0.0
    柴田科学 ガラス機器・器具類 セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 1000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 17,311円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合セパラブルカバー 85mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合セパラブルカバー 85mm

    評価 0.0
    平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで用意している。・主管、側管は共通すり合わせ。・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 14,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

    • SALE 2025/07/14まで

    柴田科学

    共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

    評価 0.0
    平面溝付タイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで用意・フランジの溝にはOリングを取り付けるタイプ・平面溝付タイプのセパラブルフラスコと組み合わせて使用・専用の取付クランプがある
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 17,685円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

    評価 0.0
    ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ツバ面にはOリングの溝があり、平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。・セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 1000 ~ 3000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 31,848円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCセパラブルカバー 85mm

    • SALE 2025/07/14まで

    柴田科学

    SPCセパラブルカバー 85mm

    評価 0.0
    平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ。【特長】・用途に応じて、1~4口から選択可能。・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。【用途】・平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコと合わせて使用。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 14,511円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

    評価 0.0
    三商 ガラス機器・器具類 セパラブルカバー 85mm/120mm 3口。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 23,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

    評価 0.0
    【特長】・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 1000 - -
    通常価格(税別) : 16,499円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

    評価 0.0
    アズワンのTSセパラブルフラスコ(筒型)CL0661シリーズです。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - 300 ~ 3000 - -
    通常価格(税別) : 8,484円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 丸形 85mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 丸形 85mm

    評価 0.0
    平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ。【特長】・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用する。・丸形。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 300 ~ 3000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 12,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

    評価 0.0
    【特長】カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。ツバ内径(mm):120ツバ外径(mm):150
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 1000 ~ 3000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 26,681円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml):1000・胴径×高さ(mm):135×150・フランジ内径(mm):120・フランジ外径(mm):150・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineセパラ85φ/120φ用ハンドパイプ付接続金具

    東京硝子器械

    Fineセパラ85φ/120φ用ハンドパイプ付接続金具

    評価 0.0
    Fine共通摺合せセパラブルフラスコ用の接続金具です。【材質】ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ備品 -
    通常価格(税別) : 13,490円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

    • SALE 2025/07/14まで

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

    評価 0.0
    ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式、ばね式クランプ等によってセパラブルカバーと組み合わせて対応可能です。セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 1000 ~ 2000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 20,585円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

    評価 0.0
    平面溝付タイプのセパラブルカバー。【特長】・フランジの溝にはOリングを取り付けるタイプ。・平面溝付タイプのセパラブルフラスコと組み合わせて使用。・専用の取付クランプがあり。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 28,064円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCセパラブルカバー 120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCセパラブルカバー 120mm

    評価 0.0
    平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで用意。・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。・平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコと合わせて使用する。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 20,209円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

    評価 0.0
    【特長】・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。・規格:3ツ口・中管(TS):24/40・側管(TS):19/38×2・フランジ内径(mm):85・フランジ外径(mm):115・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 38,900
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラカバー OT 4口

    東京硝子器械

    Fine共通セパラカバー OT 4口

    評価 0.0
    セパラブルフラスコ用ガラスカバー。【特長】・各ノズルは共通摺合となっている為、他の器具との接続が容易。・フラスコと接続した際にOリングがずれるのを防止できる。【用途】・セパラブルフラスコ使用時のカバーとして最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 39,457円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    評価 0.0
    円筒形のセパラブルフラスコ。【特長】・SCHOTTタイプのセパラブルカバーと組み合わせが可能。・専用の取り付けバンドでセパラブルカバーを取り付け可能。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 500 ~ 2000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 15,998円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 丸形 120mm

    • SALE 2025/07/14まで

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 丸形 120mm

    評価 0.0
    【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 1000 ~ 3000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 17,498円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英球形セパラフラスコ 500mL

    東京硝子器械

    石英球形セパラフラスコ 500mL

    評価 0.0
    【特長】耐熱性に優れています。・熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。・耐薬品性があります。【商品仕様】・容量(mL):500・口径(mm):85・ツバ径(mm):115・胴径(mm):110・高さ(mm):112
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 110,518
    通常出荷日 : 31日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

    評価 0.0
    ケニス ガラス機器・器具類 平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 200 ~ 1000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコO-Ring

    アズワン

    セパラブルフラスコO-Ring

    評価 0.0
    【仕様】・内径×厚み(mm):DN100/110×4、 DN150/157×5
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 - セパラブルフラスコ備品 【ゴム】シリコン
    通常価格(税別) : 9,908円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラカバー OT 1口

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    Fine共通セパラカバー OT 1口

    評価 0.0
    セパラブルフラスコ用ガラスカバー。【特長】・各ノズルは共通摺合となっている為、他の器具との接続が容易。・フラスコと接続した際にOリングがずれるのを防止できる。【用途】・セパラブルフラスコ使用時のカバーとして最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 23,605円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    評価 0.0
    【特長】・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。・セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 6000 ~ 20000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 60,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラカバー O-リング 3口

    東京硝子器械

    Fine共通セパラカバー O-リング 3口

    評価 0.0
    セパラフラスコ用ガラスカバー。【特長】・各ノズルは共通摺合となっている為、他の器具との接続が容易。・フラスコと接続した際にOリングがずれるのを防止できる。【用途】・セパラフラスコ使用時のカバーとして最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 30,834円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    評価 0.0
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで取扱あり。・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。・SCHOTTタイプのセパラブルフラスコと合わせての利用可。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 53,215
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

    評価 0.0
    【特長】・フランジ内径(mm):85・規格:1口・共通摺合せ中管:24/40・フランジ外径(mm):115・全高(mm):115・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

    評価 0.0
    三商 ガラス機器・器具類 セパラブルフラスコ フランジ内径120mm。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 5000 - -
    通常価格(税別) : 61,500
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピクノメーター 750ml

    • 数量スライド割引

    三商

    ピクノメーター 750ml

    評価 0.0
    【特長】・JIS A 1134参考・容量(ml):750・栓(TS):34/45
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,300
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

    評価 0.0
    【商品仕様】・形状 三口 ・ツバ内径 85㎜ ・ツバ外径 115㎜ ・主管摺合 24/40 ・側管摺合 19/38×2 ・材質 硼珪酸ガラス ・規格 JIS R 3503準拠 ・摺り 普通摺・JANコード:4589988585199
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,000
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ クランプ

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    セパラブルフラスコ クランプ

    評価 0.0
    【仕様】・入数:1本入・材質:ステンレス
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 - セパラブルフラスコ備品 【金属】ステンレス
    通常価格(税別) : 16,059円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

    評価 0.0
    【特長】・414-9661-691テルモ付比重瓶(ゲーリュサック型)82-2364です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,500
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

    評価 0.0
    【特長】・フランジ内径(mm):85・規格:4口・共通摺合せ中管:24/40・共通摺合せ側管:19/38×3・フランジ外径(mm):115・全高(mm):115・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 27,500
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75

    アズワン

    セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75

    評価 0.0
    【仕様】・丸型・材質:硼珪酸ガラス-1・フランジ外径:Φ110
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 300 ~ 500 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラカバー OT 2口

    東京硝子器械

    Fine共通セパラカバー OT 2口

    評価 0.0
    セパラブルフラスコ用ガラスカバー。【特長】・各ノズルは共通摺合となっている為、他の器具との接続が容易。・フラスコと接続した際にOリングがずれるのを防止できる。【用途】・セパラブルフラスコ使用時のカバーとして最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 25,877円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    評価 0.0
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~3口までの取扱あり。・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。・SCHOTTタイプのセパラブルフラスコと合わせての使用。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 37,573
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml):1000・胴径×高さ(mm):90×220・フランジ内径(mm):85・フランジ外径(mm):115・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,700
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml):3000・胴径×高さ(mm):200×220・フランジ内径(mm):120・フランジ外径(mm):150・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 39,500
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
その他
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

Fine共通セパラフラスコO円筒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラフラスコO丸型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      共通摺合セパラブルカバー 120mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      SPCセパラブルフラスコセット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      共通摺合セパラブルカバー 85mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      SPCセパラブルカバー 85mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 丸形 85mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Fineセパラ85φ/120φ用ハンドパイプ付接続金具

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          SPCセパラブルカバー 120mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            Fine共通セパラカバー OT 4口

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            セパラブルフラスコ 丸形 120mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              石英球形セパラフラスコ 500mL

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                セパラブルフラスコO-Ring

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                Fine共通セパラカバー OT 1口

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  Fine共通セパラカバー O-リング 3口

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ピクノメーター 750ml

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        セパラブルフラスコ クランプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                Fine共通セパラカバー OT 2口

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

                                  メーカー

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  三商

                                  三商

                                  アズワン

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  三商

                                  東京硝子器械

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  三商

                                  東京硝子器械

                                  柴田科学

                                  柴田科学

                                  東京硝子器械

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  東京硝子器械

                                  柴田科学

                                  東京硝子器械

                                  柴田科学

                                  三商

                                  三商

                                  三商

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  三商

                                  三商

                                  アズワン

                                  東京硝子器械

                                  柴田科学

                                  三商

                                  三商

                                  シリーズ名

                                  Fine共通セパラフラスコO円筒

                                  Fine共通セパラフラスコO丸型

                                  Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

                                  セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                                  共通摺合セパラブルカバー 120mm

                                  SPCセパラブルフラスコセット

                                  セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                                  セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

                                  共通摺合セパラブルカバー 85mm

                                  共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

                                  セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

                                  SPCセパラブルカバー 85mm

                                  セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

                                  セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

                                  TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

                                  セパラブルフラスコ 丸形 85mm

                                  セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

                                  三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

                                  Fineセパラ85φ/120φ用ハンドパイプ付接続金具

                                  セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

                                  共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

                                  SPCセパラブルカバー 120mm

                                  三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

                                  Fine共通セパラカバー OT 4口

                                  セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                                  セパラブルフラスコ 丸形 120mm

                                  石英球形セパラフラスコ 500mL

                                  平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

                                  セパラブルフラスコO-Ring

                                  Fine共通セパラカバー OT 1口

                                  セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                                  Fine共通セパラカバー O-リング 3口

                                  SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                                  三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                                  セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

                                  ピクノメーター 750ml

                                  平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

                                  セパラブルフラスコ クランプ

                                  三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

                                  三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

                                  セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75

                                  Fine共通セパラカバー OT 2口

                                  SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                                  三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

                                  三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  16,806円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  14,877円

                                  8,385円

                                  13,200円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  18,713円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  42,909円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  54,024円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  17,311円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  14,500円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  17,685円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  31,848円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  14,511円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  23,800円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  16,499円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  8,484円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  12,500円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  26,681円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  24,300円

                                  • 数量別スライド値引

                                  13,490円

                                  20,585円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  28,064円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  20,209円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  38,900円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  39,457円

                                  15,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  17,498円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  110,518円

                                  13,200円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  9,908円

                                  23,605円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  60,010円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  30,834円

                                  53,215円

                                  • 数量別スライド値引

                                  14,600円

                                  • 数量別スライド値引

                                  61,500円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  14,300円

                                  • 数量別スライド値引

                                  24,000円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  16,059円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  13,500円

                                  • 数量別スライド値引

                                  27,500円

                                  • 数量別スライド値引

                                  10,800円

                                  25,877円

                                  37,573円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  20,700円

                                  • 数量別スライド値引

                                  39,500円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引
                                  通常出荷日 2日目~ 3日目 2日目~ 1日目~ 1日目~ 10日目 8日目~ 8日目 1日目~ 1日目~ 8日目~ 1日目~ 2日目~ 2日目 9日目~ 1日目~ 7日目~ 4日目 8日目 1日目~ 8日目~ 7日目~ 3日目 3日目 7日目~ 1日目~ 31日目 6日目 1日目 3日目 7日目~ 3日目 8日目 2日目 2日目 2日目 6日目 1日目 2日目 2日目 1日目 3日目 7日目 2日目 3日目
                                  商品タイプセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコその他セパラブルフラスコ-セパラブルフラスコセパラブルフラスコ-セパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ-セパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ-フラスコ類その他セパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ-セパラブルフラスコ--その他--セパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ--
                                  容量(ml)200 ~ 5000300 ~ 5000-200 ~ 2000-2002000 ~ 10000200 ~ 1000--1000 ~ 3000--200 ~ 1000300 ~ 3000300 ~ 30001000 ~ 3000--1000 ~ 2000----500 ~ 20001000 ~ 3000-200 ~ 1000--6000 ~ 20000---5000-----300 ~ 500----
                                  その他----セパラブルカバー---セパラブルカバーセパラブルカバー-セパラブルカバー------セパラブルフラスコ備品-セパラブルカバーセパラブルカバー-セパラブルカバー----セパラブルフラスコ備品セパラブルカバー-セパラブルカバーセパラブルカバー----セパラブルフラスコ備品---セパラブルカバーセパラブルカバー--
                                  材質【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス---【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス--【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ゴム】シリコン【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス----【金属】ステンレス--【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス--

                                  セパラブルフラスコに関連するカテゴリ

                                  セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  セパラブルフラスコに関連する通販・販売特集