(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール・ビーズ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球 SUS304

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス球 SUS304

    評価 0.0
    アズワン 粉砕・混合・粉体研究機器 ステンレス球(SUS304)
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    ポットミル φ1 ~ φ10 -
    通常価格(税別) : 13,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製(SUS304)の剛球です。光沢研磨仕上げが施されています。ボールミルポットに入れて粉砕処理する際には、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3、1/2程度入れてご使用ください。【用途】粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 5,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス球

    評価 0.0
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 6,078
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ボール 不透明/透明着色

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    樹脂ボール 不透明/透明着色

    評価 0.0
    【特長】・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください・耐摩耗性良<101-39501、101-39504、101-39506、101-39508、101-39509、101-39511、101-39513>・耐熱性、耐薬品性良<101-39606、101-39607、101-39608、101-39611>・透明度良、着色美麗、接着性良<101-39702、101-39706、101-39707、101-39708、101-39711、101-39713>・軽量、耐薬品性良<101-39802、101-39806、101-39807、101-39808、101-39811、101-39812、101-39813>【用途】・ベアリング、各種弁<101-39501、101-39504、101-39506、101-39508、101-39509、101-39511、101-39513>・ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング<101-39606、101-39607、101-39608、101-39611>・指示計用、装身具用、ディスプレー用、ゲーム用<101-39702、101-39706、101-39707、101-39708、101-39711、101-39713>・各種弁、薬品、化粧品のロールオン容器<101-39802、101-39806、101-39807、101-39808、101-39811、101-39812、101-39813>
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 3,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂球

    アズワン

    ふっ素樹脂球

    評価 0.0
    アズワン 粉砕・混合・粉体研究機器 ふっ素樹脂球
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 1,640円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼球

    アズワン

    鋼球

    評価 0.0
    【特長】・熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。・高い耐久力と、高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ3.0 ~ Φ10.0 オプション
    通常価格(税別) : 8,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナボール HD/SSA999W

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミナボール HD/SSA999W

    評価 0.0
    【特長】・硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です・材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます・耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ1 ~ Φ10 -
    通常価格(税別) : 2,970円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    YTZボールシリンダー型

    ニッカトー

    YTZボールシリンダー型

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール(シリンダー型)。【特長】・緻密質。・メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適している。・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    粉砕機 - -
    通常価格(税別) : 18,612円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

    • SALE 2025/07/14まで

    ニッカトー

    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

    評価 0.0
    高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕・分散効率に優れ、処理時間の短縮が可能。・耐摩耗性に優れ、被粉砕物へのコンタミを最小限に抑制。・高い真球度と滑らかな表面、シャープな粒度分布を有しているため、高精度な粉砕・分散が可能。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    粉砕機 0.2 ~ 25 オプション
    通常価格(税別) : 18,534円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

    • SALE 2025/07/14まで

    ニッカトー

    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

    評価 0.0
    高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕・分散効率に優れ、処理時間の短縮が可能。・耐摩耗性に優れ、被粉砕物へのコンタミを最小限に抑制。・高い真球度と滑らかな表面、シャープな粒度分布を有しているため、高精度な粉砕・分散が可能。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    粉砕機 - -
    通常価格(税別) : 18,534円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミド球

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリイミド球

    評価 0.0
    耐磨耗性・耐薬品性に優れています。・商品タイプ:ポットミル・材質:PI(ポリイミド)・仕様詳細:耐熱温度:連続/288℃、断続/480℃
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    ポットミル φ4.762 ~ φ25.4 オプション
    通常価格(税別) : 9,006円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入

    評価 0.0
    【仕様】・直径(インチ):1/8・材質:ナイロン66・色及び透明度:不透明・乳白色【特長】・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。・耐摩耗性良【用途】・ベアリング、各種弁・入数:100個/袋
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 3,340
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです・磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です・高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます・高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます・高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ0.03 ~ Φ10 -
    通常価格(税別) : 17,558円~
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイドボール

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    タングステンカーバイドボール

    評価 0.0
    【特長】・耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ1.0 ~ Φ10.0 -
    通常価格(税別) : 17,830円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

    • SALE 2025/07/14まで

    ニッカトー

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。・耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。・高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    粉砕機 - -
    通常価格(税別) : 18,534円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンボール【1kg】

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ナイロンボール【1kg】

    評価 0.0
    ナイロンボール1セットです。(35~616個入り),サイズ(mm)径:11~25φ
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 径:11φ ~ 径:25φ -
    通常価格(税別) : 15,680円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ

    フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ【1~100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・化学薬品や食品工業での流量制限に最適です・耐薬品性に極めて優れています・摺動性が良いです・低摩擦性です・吸水しない撥水性があります・電気的な特性に優れています・耐候性に優れています・低温特性も極めて良いです【材質】・フッ素樹脂(PTFE)
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,618円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE球鉄芯入り

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFE球鉄芯入り

    評価 0.0
    ・商品タイプ:ポットミル・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・サイズ(mm):φ6.4/φ12.7
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    ポットミル φ6.4 ~ φ12.7 オプション
    通常価格(税別) : 4,161円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PP製ボール

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PP製ボール

    評価 0.0
    連続使用温度110℃で、液などの蒸発飛散防止に使用可能なPP製中空ボール。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 7,275円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

    評価 0.0
    ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ9.000~11.000 ~ Φ11.000~13.000 -
    通常価格(税別) : 14,065円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ジルコニアボール

    評価 0.0
    【特長】・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。・磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。・高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。・高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。・高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 直径:1.25 ~ 直径:2.3 -
    通常価格(税別) : 18,715円~
    通常出荷日 : 14日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粉砕ボール ジルコニア製

    コクゴ

    粉砕ボール ジルコニア製

    評価 0.0
    【特長】・強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です・破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています・東レ製「トレセラムビーズ」【用途】・一般ポットミル架台用
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 21,177円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

    評価 0.0
    【仕様】・呼称:1-3/8・呼び直径(mm):φ34.925【特長】・ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。・光沢研磨仕上・入数:約6ケ/kg
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 21,600
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンボール(鉄芯入)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナイロンボール(鉄芯入)

    評価 0.0
    【特長】鉄芯入MCナイロン製のナイロンボールです。粉砕効率が高く、粉砕時間の短縮ができます。耐溶剤性・耐摩擦性・耐衝撃性に優れています。【用途】粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです・耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です・高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています・遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します【用途】・非酸化物粉体の粉砕・分散用
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ5 ~ Φ10 -
    通常価格(税別) : 30,652円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイト球

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    タングステンカーバイト球

    評価 0.0
    【特長】・鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています・タングステンが多いほど硬度が高くなりますが、多少脆さがあるので6%のコバルトで高い靱性を持たせ、割れにくくしています
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 φ1 ~ φ10 -
    通常価格(税別) : 17,207円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入

    フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入

    評価 0.0
    【特長】・鉄芯入りのPTFE球です【材質】・フッ素樹脂(PTFE)、鉄
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,578円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスビーズ 光沢あり

    アズワン

    ガラスビーズ 光沢あり

    評価 0.0
    【仕様】・入数:1袋(1kg)・密度:2.230kg/dm3・屈折率:1.47・RoHS2(EU)2015/863対応
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ3 オプション
    通常価格(税別) : 12,855
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

    評価 0.0
    【仕様】・呼称:5/8・呼び直径(mm):φ15.875【特長】・ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。・光沢研磨仕上・入数:約62ケ/kg
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 11,500
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

    評価 0.0
    【特長】・東レ社製のジルコニアビーズです。 ・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。【商品仕様】・内容量 1㎏ ・化学組成 ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt% Y2O3/4.90±0.50wt% Al2O3/0.30±0.10wt% ・密度 6.0g/㎝3 ・硬度(ビッカース硬さ) HV1150-1200 ・ヤング率 210~220GPa ・曲げ強さ 1000MPa
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 61,564
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。・高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。【共通仕様】・材質:ジルコニア
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 16,301
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

    東京硝子器械

    ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

    評価 0.0
    【特長】芯のない無垢のボールと、中心に鉄芯を封入し比重を重くしたボールの2種類があります。・耐磨耗性・耐熱性・耐候性・絶縁性・潤滑性・不燃性に優れています。【商品仕様】・鉄芯なし・サイズ:φ1・入数:1球
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 3,243
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

    評価 0.0
    【仕様】・直径(インチ):5/16・材質:ナイロン66・色及び透明度:不透明・乳白色【特長】・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。・耐摩耗性良【用途】・ベアリング、各種弁・入数:100個/袋
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 5,840
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入

    評価 0.0
    【仕様】・直径(インチ):1/8・材質:PTFE・色及び透明度:不透明・白色【特長】・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。・耐熱性、耐薬品性良【用途】・ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング・入数:100個/袋
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 15,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスビーズ 光沢有

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ガラスビーズ 光沢有

    評価 0.0
    仕様:光沢ありサイズ(mm):φ7公差(mm):±0.3材質:硼硅酸ガラス入数:1袋(1kg)密度:2.230kg/dm3屈折率:1.47RoHS2(EU)2015/863対応
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - φ4 ~ φ10 -
    通常価格(税別) : 12,150円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    YTZボール 0.03φ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ニッカトー

    YTZボール 0.03φ

    評価 0.0
    【特長】・SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。・高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。【商品仕様】・化学組成:ZrO2/95%・密度:6.0g/cm3・HV・密度:12.3GPa(150kgf/mm3)・破壊靱性:6.0MPa√m・からずり摩耗率:0.4ppm/h・硬度:HV1300・内容量:1Kg・入数:1KG
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 149,940
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール(トレセラム)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ジルコニアボール(トレセラム)

    評価 0.0
    【特長】・東レ社製のジルコニアビーズです ・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ0.8 ~ Φ5.0 -
    通常価格(税別) : 20,600円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE製中空ボール

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PTFE製中空ボール

    評価 0.0
    【特長】・オイルバスの保温に最適です・比重0.8程度です・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません)・一部フラット面が発生します
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ10 ~ Φ30 -
    通常価格(税別) : 11,000円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアYTZボール(粉砕)

    ニッカトー

    ジルコニアYTZボール(粉砕)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。・耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。・高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    粉砕機 - -
    通常価格(税別) : 18,534円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビーズ式粉砕機用ビーズ

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    ビーズ式粉砕機用ビーズ

    評価 0.0
    【特長】・ビーズ式粉砕機に使用できる粉砕用ビーズです・セラミック、ステンレス、ガラスの3素材をご用意しています
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ1 ~ Φ6 オプション
    通常価格(税別) : 34,259
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール トレセラム  1kg

    東京硝子器械

    ジルコニアボール トレセラム 1kg

    評価 0.0
    【特長】・東レのジルコニア製トレセラムビーズです・SiO2、Al2O3成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています・高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します・磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 φ0.1 ~ φ5 -
    通常価格(税別) : 19,892円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

    評価 0.0
    【仕様】・直径(インチ):3/16・材質:アクリル・色及び透明度:クリスタル、透明着色・※アクリルについては、透明のみの価格になります。着色品(ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、赤、オレンジ)は受注生産品となりますのでお問い合せください。【特長】・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。・透明度良、着色美麗、接着性良【用途】・指示計用、装身具用、ディスプレー用、ゲーム用・入数:100個/袋
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 5,840
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HCアルミナボール 材質K 2㎜φ 1㎏

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    HCアルミナボール 材質K 2㎜φ 1㎏

    評価 0.0
    【特長】・転動成形法により製造されたアルミナボールは、高密度で、真球に近い形状により、粉砕効率を著しく高めます。・高密度のアルミナを主原料とし、優れた耐摩耗性、耐衝撃性を備え、ランニングコストを低減させ、コンタミも最小限に抑えます。・材質、サイズのバリエーションが豊富で、粉砕機、粉砕物に最適なボールの選択ができます。・サイズ(φmm):2・構成:アルミナ・化学組成:Al₂O₃:92% SiO₂:5%・密度(g/ml):3.61・気孔率(%):0・HV硬度 (kgf/mm):1200・破壊強度 (kgf/pcs.):800・湿式摩耗率(%):0.27・入数:1kg・湿式摩耗率(%):0.27・乾式摩耗率(%):-
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 64,800
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2

    アズワン

    Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2

    評価 0.0
    【特長】・耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です【仕様】・直径(mm):Φ2・入数:1kg・材質:SUS304
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    その他 Φ2 -
    通常価格(税別) : 13,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

    コクゴ

    粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

    評価 0.0
    【特長】・強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。・破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。・東レ製「トレセラムビーズ」【仕様】・一般ポットミル架台用
    商品タイプ サイズ(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 23,832
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ステンレス球 SUS304

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    樹脂ボール 不透明/透明着色

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ふっ素樹脂球

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        鋼球

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        アルミナボール HD/SSA999W

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          YTZボールシリンダー型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          ポリイミド球

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ジルコニアボール YTZシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            タングステンカーバイドボール

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            高耐摩耗ジルコニアYTZボール

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ナイロンボール【1kg】

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                PTFE球鉄芯入り

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  PP製ボール

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ジルコニアボール

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      粉砕ボール ジルコニア製

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ナイロンボール(鉄芯入)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        タングステンカーバイト球

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ガラスビーズ 光沢あり

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/06/28まで

                                ジルコニアボール YTZシリーズ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ガラスビーズ 光沢有

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        YTZボール 0.03φ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ジルコニアボール(トレセラム)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            PTFE製中空ボール

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ジルコニアYTZボール(粉砕)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              ビーズ式粉砕機用ビーズ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ジルコニアボール トレセラム  1kg

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  HCアルミナボール 材質K 2㎜φ 1㎏

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

                                                      メーカー

                                                      アズワン

                                                      コクゴ

                                                      アズワン

                                                      コクゴ

                                                      アズワン

                                                      アズワン

                                                      ケニス

                                                      ニッカトー

                                                      ニッカトー

                                                      ニッカトー

                                                      アズワン

                                                      コクゴ

                                                      ケニス

                                                      ケニス

                                                      ニッカトー

                                                      ケニス

                                                      フロンケミカル

                                                      アズワン

                                                      コクゴ

                                                      ケニス

                                                      ケニス

                                                      コクゴ

                                                      コクゴ

                                                      アズワン

                                                      ケニス

                                                      東京硝子器械

                                                      フロンケミカル

                                                      アズワン

                                                      コクゴ

                                                      ケニス

                                                      アズワン

                                                      東京硝子器械

                                                      コクゴ

                                                      コクゴ

                                                      アズワン

                                                      ニッカトー

                                                      ケニス

                                                      コクゴ

                                                      ニッカトー

                                                      アズワン

                                                      東京硝子器械

                                                      コクゴ

                                                      三商

                                                      アズワン

                                                      コクゴ

                                                      シリーズ名

                                                      ステンレス球 SUS304

                                                      ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

                                                      ステンレス球

                                                      樹脂ボール 不透明/透明着色

                                                      ふっ素樹脂球

                                                      鋼球

                                                      アルミナボール HD/SSA999W

                                                      YTZボールシリンダー型

                                                      ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                                                      ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                                                      ポリイミド球

                                                      樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入

                                                      ジルコニアボール YTZシリーズ

                                                      タングステンカーバイドボール

                                                      高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                                                      ナイロンボール【1kg】

                                                      フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ【1~100個入り】

                                                      PTFE球鉄芯入り

                                                      PP製ボール

                                                      ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

                                                      ジルコニアボール

                                                      粉砕ボール ジルコニア製

                                                      ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

                                                      ナイロンボール(鉄芯入)

                                                      窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

                                                      タングステンカーバイト球

                                                      フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入

                                                      ガラスビーズ 光沢あり

                                                      ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

                                                      ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

                                                      ジルコニアボール YTZシリーズ

                                                      ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

                                                      樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

                                                      樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入

                                                      ガラスビーズ 光沢有

                                                      YTZボール 0.03φ

                                                      ジルコニアボール(トレセラム)

                                                      PTFE製中空ボール

                                                      ジルコニアYTZボール(粉砕)

                                                      ビーズ式粉砕機用ビーズ

                                                      ジルコニアボール トレセラム 1kg

                                                      樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

                                                      HCアルミナボール 材質K 2㎜φ 1㎏

                                                      Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2

                                                      粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

                                                      通常価格
                                                      (税別)

                                                      13,400円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      5,800円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      6,078円

                                                      3,900円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      1,640円

                                                      8,768円

                                                      2,970円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      18,612円

                                                      18,534円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      18,534円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      9,006円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      3,340円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      17,558円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      17,830円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      18,534円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      15,680円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      2,618円

                                                      4,161円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      7,275円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      14,065円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      18,715円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      21,177円

                                                      21,600円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      15,310円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      30,652円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      17,207円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      4,578円

                                                      12,855円

                                                      11,500円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      61,564円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      16,301円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      3,243円

                                                      5,840円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      15,000円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      12,150円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      149,940円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      20,600円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      11,000円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      18,534円

                                                      34,259円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      19,892円

                                                      5,840円

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      64,800円

                                                      特別価格

                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                      • 数量別スライド値引

                                                      13,600円

                                                      23,832円

                                                      通常出荷日 在庫品1日目~
                                                      一部当日出荷可能
                                                      6日目~ 12日目 在庫品1日目~
                                                      一部当日出荷可能
                                                      1日目 在庫品1日目~
                                                      一部当日出荷可能
                                                      8日目~ 6日目~ 3日目~ 2日目~ 8日目 在庫品1日目
                                                      当日出荷可能
                                                      14日目~ 7日目~ 6日目~ 11日目 1日目~ 1日目 4日目 8日目 14日目~ 10日目 10日目 1日目 19日目 6日目 1日目~ 1日目 10日目 11日目 1日目 6日目 7日目 7日目 1日目 1日目 11日目 10日目 6日目 1日目 6日目 7日目 19日目 1日目 10日目
                                                      商品タイプポットミルその他その他その他その他その他その他粉砕機粉砕機粉砕機ポットミル-その他その他粉砕機その他-ポットミルその他その他その他その他-その他その他その他-その他--------その他その他粉砕機その他その他--その他-
                                                      サイズ(mm)φ1 ~ φ10----Φ3.0 ~ Φ10.0Φ1 ~ Φ10-0.2 ~ 25-φ4.762 ~ φ25.4-Φ0.03 ~ Φ10Φ1.0 ~ Φ10.0-径:11φ ~ 径:25φ-φ6.4 ~ φ12.7-Φ9.000~11.000 ~ Φ11.000~13.000直径:1.25 ~ 直径:2.3---Φ5 ~ Φ10φ1 ~ φ10-Φ3------φ4 ~ φ10-Φ0.8 ~ Φ5.0Φ10 ~ Φ30-Φ1 ~ Φ6φ0.1 ~ φ5--Φ2-
                                                      その他--オプション-オプションオプション--オプション-オプション------オプション-----オプション---オプション-----------オプション-----
                                                      1. 1

                                                      ボール・ビーズに関連するカテゴリ

                                                      ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                      ボール・ビーズに関連する通販・販売特集