(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホモジナイザー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモ超音波ホモジナイザー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ビオラモ超音波ホモジナイザー

    評価 0.0
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応【特長】・微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。・周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。・サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調整します。・高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。・オプションのフットスイッチを使用することで作業効率を向上できます。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー φ2 ~ φ6 - オプション
    通常価格(税別) : 11,528円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザーHG-200

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ホモジナイザーHG-200

    評価 0.0
    【特長】・0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。・オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。【商品仕様】・型番:HG-200・仕様:本体・処理量(mL):-・サイズ(mm):270×310×560・回転数:0~20000rpm・モーター出力:DC210W・重量:10kg・電源:AC100V 50/60Hz・サーマルブレーカーヒューズ付き・電源コード長:1.6m・シャフトジェネレーター材質:ステンレス(SUS304)・付属品:スタンド×1台、レンチ×1本、シャフトジェネレーター固定ノブ×1個、シャフトジェネレーター分解用T字ツール×3種・※シャフトジェネレーターは付属していません。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 214,657
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

    ケニス

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

    評価 0.0
    【特長】・ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー 100×68×275 ~ 115×335×139 600~1000(無段階変速) ~ 3000~25000(無段階変速) -
    通常価格(税別) : 312,181円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモミキサー タイマー付き HM-312

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    ホモミキサー タイマー付き HM-312

    評価 0.0
    【特長】・回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です・オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー 166×283×415 0~12000 -
    通常価格(税別) : 285,600
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEホモジナイザー T-50

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PTFEホモジナイザー T-50

    評価 0.0
    【特長】・先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。【商品仕様】・容量 50mL ・シャフト径 6㎜φ
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,386
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー T25 digital

    東京硝子器械

    ホモジナイザー T25 digital

    評価 0.0
    【特長】30年の実績を持つロータ・ステータ式シャフトジェネレータ。・シャフト(S25KVシリーズ)に応じて、真空、加圧下での使用が可能。・用途に応じた多様なシャフトジェネレータを装着可能。・回転数はデジタルで表示されます。・ST型シャフトジェネレータ(のこぎり刃)は組織、繊維状物質の粉砕に最適。【商品仕様】・型式:T25 digital・有効処理量(対H2O):1~2000mL・回転数範囲:3000~25000rpm・最大処理粘度:5000mPas・回転数表示:デジタル・外形寸法:100×68×275mm・重量:2.5kg
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 317,002
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポーザブルペッスルシステム

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ディスポーザブルペッスルシステム

    評価 0.0
    【特長】・高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。【商品仕様】・電源 単3電池×2(付属) アダプタ ・大きさ 130×75㎜ 43g(電池含まず) ・付属 交換用モーターアダプタ
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 22,800
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー 本体・オプション

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ホモジナイザー 本体・オプション

    評価 0.0
    【特長】・高周波ブラシレスモーターを搭載しており、コンタミネーションの発生がありません。・インバーター自動制御方式ですので常に同一条件で使用できます。・モーター部でコップやフタを固定させ、サンプルの飛散を防止します。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - - オプション
    通常価格(税別) : 42,630円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)SP)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)SP)

    評価 0.0
    【特長】・内面ディンプル加工・平底の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒により、高い破砕効果が得られます。・動物組織・臓器、植物試料(茎・根・種)、昆虫試料などの破砕に使用できます。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー - - -
    通常価格(税別) : 11,004円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー T18 digital

    東京硝子器械

    ホモジナイザー T18 digital

    評価 0.0
    【特長】デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。・エコノミータイプのホモジナイザー。・クイック・リリースボタンでシャフトジェネレータの着脱が容易。・幅広い回転数は高周速が得られるように設計されています。【商品仕様】・型式:T18 digital・有効処理量(対H2O):1~1500mL・回転数範囲:3000~25000rpm・最大処理粘度:5000mPas・回転数表示:デジタル・外形寸法:100×68×275mm・重量:2.5kg
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 218,602
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー 89×161×270mm

    ケニス

    ホモジナイザー 89×161×270mm

    評価 0.0
    【特長】・専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。・ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。・回転数を表示するディスプレイ付です。・タイマー機能を搭載しています。・別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー 89×161×270 3000~25000 無段階変速 -
    通常価格(税別) : 333,249
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモミキサー HMシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ホモミキサー HMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー 145×285×210 0~12000 -
    通常価格(税別) : 247,351
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

    ケニス

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

    評価 0.0
    【特長】・ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 ・軽量でハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数は8000~30000rpmで6段階に調節できます。【商品仕様】・処理容量 0.5~100mL ・回転数 8000~30000rpm 無段階変速 ・表示 6段階目盛り ・モーター入力/出力 125/75W ・最大処理粘度 5000mPas ・電源 AC100~115V 50/60Hz ・大きさ 56×66×178㎜ 0.5㎏・JANコード:4053411034887
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 190,060
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

    評価 0.0
    【特長】・接液部の材質にSUS304を使用し、カッターの脱着や滅菌が容易で、食品検査からケミカル分散まで幅広く活用できます。 ・小型高周波モーターを搭載し、コンタミを無くし、揮発性の高いサンプルにも対応します。・専用アタッチメントも充実【商品仕様】・処理量 30~1000mL ・制御方式 インバータ方式 ・最大回転数 18000rpm ・タイマー 1~60分及び連続 ・モーター 150W高周波 ・電源 AC100V 50/60Hz ・大きさ(㎜) 250×250×413 ・重量 約9㎏
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 279,360
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ホモジナイザー

    評価 0.0
    【特長】・様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。【商品仕様】・サイズ(mm):89×161×270・処理量(H2O):1~2000mL・最高処理粘度:5000mPas・回転数:3000~25000rpm・モーター容量:500W・支持アームサイズ:φ13×160mm・重量:3.0kg・電源:AC100~120V・220~240V 50/60Hz・防塵防水:IP30・インターフェース:USB・タイマー・カウンター機能付・適用アクセサリー・スタンド:R1825(61-0005-93)・R1826(1-3150-11)・R1827(61-0005-94)・ボスヘッド:R182(1-3150-13)・シャフト:S25シリーズ・容器押さえ:RH3(1-7326-11)・ディスポチューブ:S18/25-ET50(5-3090-28)※スタンド・ボスヘッド・シャフトジェネレーターは付属していません。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 354,190
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超音波ホモジナイザー UXシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    超音波ホモジナイザー UXシリーズ

    評価 0.0
    中型実験室用超音波ホモジナイザーで、試験管、プレート、チューブ、ビーカー等の容器用です。(2-1970-01のみ)
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,131
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

    • 数量スライド割引

    三商

    ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

    評価 0.0
    【特長】・高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。・電源:単3形乾電池2個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 22,800
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超音波ホモジナイザー UX-050

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    超音波ホモジナイザー UX-050

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 ・別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 ・周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 ・設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。・大腸菌の破砕や高分子の乳化に【商品仕様】・出力 50W ・周波数 20kHz ・方式 超音波発振素子方式 ・機能 自動チューニング・連続発振・タイマーモード・パルサー機能(時間設定可) ・電源 AC100V 50/60Hz ・大きさ 本体/155×290×310㎜ 4.5㎏ 振動子/40φ×320㎜ 530g ・付属 マイクロチップ(3㎜φ)
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 465,600
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザー ジェニー SI-D288

    アズワン

    ホモジナイザー ジェニー SI-D288

    評価 0.0
    【特長】・コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。・ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。・連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。【商品仕様】・1.5ml/2.0mlのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能。・操作切換:連続またはタイマー運転(15分)・回転速度:3,000rpm(50Hz:2,850rpm・電源:AC100V、50/60Hz、1A・外寸法:122(W)×165(D)×190(H)mm・重量:4.3kg・標準付属品:ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 137,938
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

    評価 0.0
    3種類のシャフトジェネレーターから選択できますので、幅広い分散・均質化のアプリケーションに適しています。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー φ65Xφ58X500 ~ φ65Xφ58X520 - オプション
    通常価格(税別) : 64,365円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

    東京硝子器械

    カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】ワンダークラッシャー,WC-シリーズのカッターを脱着させることのできるキットです。
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,349
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ビオラモ超音波ホモジナイザー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホモジナイザーHG-200

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      ホモミキサー タイマー付き HM-312

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        PTFEホモジナイザー T-50

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ホモジナイザー T25 digital

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ディスポーザブルペッスルシステム

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ホモジナイザー 本体・オプション

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)SP)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ホモジナイザー T18 digital

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ホモジナイザー 89×161×270mm

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ホモミキサー HMシリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        ホモジナイザー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          超音波ホモジナイザー UXシリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            超音波ホモジナイザー UX-050

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ホモジナイザー ジェニー SI-D288

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

                                  メーカー

                                  アズワン

                                  アズワン

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  ケニス

                                  東京硝子器械

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  アズワン

                                  東京硝子器械

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  ケニス

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  アズワン

                                  三商

                                  ケニス

                                  アズワン

                                  アズワン

                                  東京硝子器械

                                  シリーズ名

                                  ビオラモ超音波ホモジナイザー

                                  ホモジナイザーHG-200

                                  ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

                                  ホモミキサー タイマー付き HM-312

                                  PTFEホモジナイザー T-50

                                  ホモジナイザー T25 digital

                                  ディスポーザブルペッスルシステム

                                  ホモジナイザー 本体・オプション

                                  ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)SP)

                                  ホモジナイザー T18 digital

                                  ホモジナイザー 89×161×270mm

                                  ホモミキサー HMシリーズ

                                  ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

                                  ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

                                  ホモジナイザー

                                  超音波ホモジナイザー UXシリーズ

                                  ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

                                  超音波ホモジナイザー UX-050

                                  ホモジナイザー ジェニー SI-D288

                                  ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

                                  カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  11,528円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  214,657円

                                  • 数量別スライド値引

                                  312,181円

                                  285,600円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  13,386円

                                  • 数量別スライド値引

                                  317,002円

                                  22,800円

                                  • 数量別スライド値引

                                  42,630円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  11,004円

                                  • 数量別スライド値引

                                  218,602円

                                  333,249円

                                  247,351円

                                  • 数量別スライド値引

                                  190,060円

                                  279,360円

                                  • 数量別スライド値引

                                  354,190円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  20,131円

                                  • 数量別スライド値引

                                  22,800円

                                  • 数量別スライド値引

                                  465,600円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  137,938円

                                  64,365円

                                  • 数量別スライド値引

                                  8,349円

                                  通常出荷日 1日目 1日目 7日目 1日目 6日目 7日目 7日目 19日目 1日目~ 7日目 11日目 1日目 7日目 11日目 8日目 19日目 7日目 18日目 10日目 8日目~ 6日目
                                  商品タイプホモジナイザー-ホモジナイザーホモジナイザー---粉砕機ホモジナイザー-ホモジナイザーホモジナイザー-------ホモジナイザー-
                                  サイズ(mm)φ2 ~ φ6-100×68×275 ~ 115×335×139166×283×415------89×161×270145×285×210-------φ65Xφ58X500 ~ φ65Xφ58X520-
                                  回転数(rpm)--600~1000(無段階変速) ~ 3000~25000(無段階変速)0~12000------3000~25000 無段階変速0~12000---------
                                  その他オプション------オプション-----------オプション-
                                  1. 1

                                  ホモジナイザーに関連するカテゴリ

                                  ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  ホモジナイザーに関連する通販・販売特集