(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉砕・混合機器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 9
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm

    評価 0.0
    【仕様】・ISO3301-1/JIS Z-8801・材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球 SUS304

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス球 SUS304

    評価 0.0
    アズワン 粉砕・混合・粉体研究機器 ステンレス球(SUS304)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - φ1 ~ φ10 - -
    通常価格(税別) : 13,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドプレス 本体・アダプター

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハンドプレス 本体・アダプター

    評価 0.0
    錠剤等の固形物が容易に作成できます。・商品タイプ:プレス機・材質:プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄(クロムメッキ)、ベース/ベークライト
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    プレス機 / その他 - 150×280×410 - オプション
    通常価格(税別) : 15,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス球

    評価 0.0
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,078
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製(SUS304)の剛球です。光沢研磨仕上げが施されています。ボールミルポットに入れて粉砕処理する際には、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3、1/2程度入れてご使用ください。【用途】粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 5,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ボール 不透明/透明着色

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    樹脂ボール 不透明/透明着色

    評価 0.0
    【特長】・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください・耐摩耗性良<101-39501、101-39504、101-39506、101-39508、101-39509、101-39511、101-39513>・耐熱性、耐薬品性良<101-39606、101-39607、101-39608、101-39611>・透明度良、着色美麗、接着性良<101-39702、101-39706、101-39707、101-39708、101-39711、101-39713>・軽量、耐薬品性良<101-39802、101-39806、101-39807、101-39808、101-39811、101-39812、101-39813>【用途】・ベアリング、各種弁<101-39501、101-39504、101-39506、101-39508、101-39509、101-39511、101-39513>・ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング<101-39606、101-39607、101-39608、101-39611>・指示計用、装身具用、ディスプレー用、ゲーム用<101-39702、101-39706、101-39707、101-39708、101-39711、101-39713>・各種弁、薬品、化粧品のロールオン容器<101-39802、101-39806、101-39807、101-39808、101-39811、101-39812、101-39813>
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 3,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    標準試験用ふるい(ID製)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    標準試験用ふるい(ID製)

    評価 0.0
    実新型・普及型の違い:普及型のふるいは枠体と金網が別体ですので、微粉体の試料がはさみ締め付け部分に入る事がありますが、実新型は枠体と金網が一体ですので、その心配はありません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい / その他 - Φ150 ~ φ200 - オプション
    通常価格(税別) : 4,600円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014

    • 数量スライド割引

    ケニス

    標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014

    評価 0.0
    【特長】・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。【商品仕様】・目の開き(新JIS) 500μm ・メッシュ 30 ・大きさ 300×60㎜ ・材質 ステンレス
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 18,500
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    標準ふるい 目の開き(新JIS)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    標準ふるい 目の開き(新JIS)

    評価 0.0
    【特長】・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300mmを除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい / その他 - 100×45 ~ 300×60 - -
    通常価格(税別) : 7,500円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふるい(試験用・鉛フリー<TS製>)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ふるい(試験用・鉛フリー<TS製>)

    評価 0.0
    試験用・鉛フリーTS製・最小発注数量:1個・商品タイプ:ふるい・サイズ(mm):φ150・詳細タイプ:普及型・深さ(mm):45・内容量:1個
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい / その他 - φ150 ~ Φ150(深さ45) - オプション
    通常価格(税別) : 4,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型熱プレス機 H300シリーズ

    アズワン

    小型熱プレス機 H300シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・樹脂シートや成型サンプルが作製できます。・各種素材の加熱圧縮成型テストができます。・油圧で作動しますので加重が容易です。・圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。※長時間の圧力の保持はできません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    プレス機 - 470×500×456(ハンドル含む) ~ 570×725×570(ハンドル含む) - -
    通常価格(税別) : 409,175円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼球

    アズワン

    鋼球

    評価 0.0
    【特長】・熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。・高い耐久力と、高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - Φ3.0 ~ Φ10.0 - オプション
    通常価格(税別) : 8,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂球

    アズワン

    ふっ素樹脂球

    評価 0.0
    アズワン 粉砕・混合・粉体研究機器 ふっ素樹脂球
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,640円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

    ニッカトー

    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

    評価 0.0
    高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕・分散効率に優れ、処理時間の短縮が可能。・耐摩耗性に優れ、被粉砕物へのコンタミを最小限に抑制。・高い真球度と滑らかな表面、シャープな粒度分布を有しているため、高精度な粉砕・分散が可能。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - - - -
    通常価格(税別) : 18,534円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

    • SALE 2025/03/31まで

    ニッカトー

    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

    評価 0.0
    高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕・分散効率に優れ、処理時間の短縮が可能。・耐摩耗性に優れ、被粉砕物へのコンタミを最小限に抑制。・高い真球度と滑らかな表面、シャープな粒度分布を有しているため、高精度な粉砕・分散が可能。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - 0.2 ~ 25 - オプション
    通常価格(税別) : 18,534円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい 受皿及び蓋

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい 受皿及び蓋

    評価 0.0
    【特長】・フラットトップ織金網:粗塊用、中塊用に適した織り方で、ふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます・綾織金網:縦線も横線も共に本配列で各々が一段遅れで交互に交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、太い線で製織できる利点があります・101-80835は受け皿のみ、111-50334は受け皿及び蓋です
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい / その他 - Φ75×20h ~ Φ300×100h - オプション
    通常価格(税別) : 5,283円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

    ニッカトー

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。・耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。・高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - - - -
    通常価格(税別) : 18,534円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふるい IDΦ200mm/SUS普及型 IDΦ150mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ふるい IDΦ200mm/SUS普及型 IDΦ150mm

    評価 0.0
    普及型の試験用ふるい【特長】・直径150mm(深さ60mm)と、直径200mm(深さ45mm)の2タイプの粉体研究機器
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい - φ150 ~ φ200 - -
    通常価格(税別) : 4,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

    評価 0.0
    乾燥した試料を瞬時に微粉にする粉砕機。【特長】・液体や水分を含む試料には使用不可。・粉砕容器は分離型の為、洗浄が容易。・回転数は無段階調節。・モーターに過負荷がかかった際に自動停止するオーバーロードプロテクター機能あり。・生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥した試料を瞬時にほとんど粉砕。【用途】・分析試料作りの為の粉砕や、調剤における錠剤粉砕などに使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 / その他 300 Φ170×330 ~ Φ170×340 0~28000(無負荷時) ~ 27000 オプション
    通常価格(税別) : 3,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE球鉄芯入り

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFE球鉄芯入り

    評価 0.0
    ・商品タイプ:ポットミル・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・サイズ(mm):φ6.4/φ12.7
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - φ6.4 ~ φ12.7 - オプション
    通常価格(税別) : 4,161円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナポットミル(粉砕・混合・粉体研究機器)

    ニッカトー

    アルミナポットミル(粉砕・混合・粉体研究機器)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナポットミル。【特長】・緻密質。・アイソスタチックプレス法により製造された、高い硬度と機械的強度を有する。・磁性質ポットミルに比べて、格段の耐摩耗性を有する。【用途】・粉砕用のポットミルとして使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 1000 ~ 7300 - - -
    通常価格(税別) : 40,262円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナボール HD/SSA999W

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミナボール HD/SSA999W

    評価 0.0
    【特長】・硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です・材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます・耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - Φ1 ~ Φ10 - -
    通常価格(税別) : 2,970円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックふるい 内径204mm

    • 数量スライド割引

    ケニス

    プラスチックふるい 内径204mm

    評価 0.0
    【特長】・網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です・オールプラスチック製
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい - 215(外径)×204(内径)×45(深さ) - -
    通常価格(税別) : 23,784円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS ステンレス試験用ふるい Φ200

    • 数量スライド割引

    三商

    TS ステンレス試験用ふるい Φ200

    評価 0.0
    【特長】・常に高水準の篩網目開きの品質管理を実現するため、顕微鏡とパソコンを使い、正確な目開き検定ができるよう自社でソフト開発し、JIS規格の検定方法に則った検査をしています・校正証明書付も含め、全ての篩を常に高品質で信頼性の高い製品としてご提供しています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい - Φ200(内径)×45(深さ) ~ Φ200(内径)×60(深さ) - -
    通常価格(税別) : 11,300円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンボール(鉄芯入)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナイロンボール(鉄芯入)

    評価 0.0
    【特長】鉄芯入MCナイロン製のナイロンボールです。粉砕効率が高く、粉砕時間の短縮ができます。耐溶剤性・耐摩擦性・耐衝撃性に優れています。【用途】粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです・磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です・高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます・高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます・高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - Φ0.03 ~ Φ10 - -
    通常価格(税別) : 17,558円~
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm

    • 数量スライド割引

    ケニス

    電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm

    評価 0.0
    【特長】・乾式も湿式もふるい分け可能・電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます・PROはタイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。SPARTANは頭部カバーのインジケーターにより、目視で振幅巾を確認できます・ふるい搭載数 標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く)高さ45mmで最大8段(受皿除く)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい振盪器 - 370×400×200 - -
    通常価格(税別) : 493,274
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイト球

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    タングステンカーバイト球

    評価 0.0
    【特長】・鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています・タングステンが多いほど硬度が高くなりますが、多少脆さがあるので6%のコバルトで高い靱性を持たせ、割れにくくしています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - φ1 ~ φ10 - -
    通常価格(税別) : 17,207円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミド球

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリイミド球

    評価 0.0
    耐磨耗性・耐薬品性に優れています。・商品タイプ:ポットミル・材質:PI(ポリイミド)・仕様詳細:耐熱温度:連続/288℃、断続/480℃
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - φ4.762 ~ φ25.4 - オプション
    通常価格(税別) : 9,006円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアYTZボール(粉砕)

    ニッカトー

    ジルコニアYTZボール(粉砕)

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。【特長】・緻密質。・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。・耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。・高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。【用途】・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - - - -
    通常価格(税別) : 18,534円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

    • 数量スライド割引

    アズワン

    高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

    評価 0.0
    【特長】・スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。・大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。・衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。・シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    乳鉢 / その他 - 320×356×790 - オプション
    通常価格(税別) : 14,408円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプルミル SK-M10

    • 数量スライド割引

    ケニス

    サンプルミル SK-M10

    評価 0.0
    【特長】・試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 ・長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 ・スピードコントローラ付で任意に調節できます。【商品仕様】・回転数 最大18000rpm ・冷却ジャケット ー ・試料ケース 90φ×65㎜(約400mL) SUS304 ・電源 AC100V 50/60Hz 220W ・安全機能 空運転防止機能 ・大きさ 220φ×300㎜ ・重量 8㎏
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 175,050
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自動乳鉢(140・150・200mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日陶科学

    自動乳鉢(140・150・200mm)

    評価 0.0
    乳鉢及び乳棒がそれぞれ逆回転することにより強い擂潰力を生出する自動乳鉢。【特長】・他メーカーに類似品はない。・鉱物、セラミック、金属又は金属化合物等硬いもの、食品など無機・有機化合物などの試料に対し使用可能。【用途】・比較的硬く、粒子径が7mm程度までの大きさの試料を擂潰する際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - - - -
    通常価格(税別) : 320,124円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁振動式ふるい分器 MS-200

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    電磁振動式ふるい分器 MS-200

    評価 0.0
    【仕様】・品番:MS-200・本体寸法(mm):300×350×350H・質量:約23kg・※電源:100V 50/60Hz(指定)・※本体寸法はふるいを除く【特長】・強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。・ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。・ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。・その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。・入数:1台
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 400,000
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    木枠ふるい

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    木枠ふるい

    評価 0.0
    木枠ふるい・材質:ステンレス、木・入数:1個・タテ内寸×ヨコ内寸×網上:400×600×70mm
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい - 400(タテ内寸)×600(ヨコ内寸)×70(網上) - -
    通常価格(税別) : 26,362円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール トレセラム  1kg

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    ジルコニアボール トレセラム 1kg

    評価 0.0
    【特長】・東レのジルコニア製トレセラムビーズです・SiO2、Al2O3成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています・高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します・磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - φ0.1 ~ φ5 - -
    通常価格(税別) : 19,892円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)

    評価 0.0
    不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑える事ができます。化学的に安定していますので、耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    乳鉢 - - - -
    通常価格(税別) : 82,291円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PP製ボール

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PP製ボール

    評価 0.0
    連続使用温度110℃で、液などの蒸発飛散防止に使用可能なPP製中空ボール。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 7,275円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールミル 90~300mm ボール付

    東京硝子器械

    ボールミル 90~300mm ボール付

    評価 0.0
    東京硝子器械 粉砕・混合・粉体研究機器 ボールミル 90~300mm ボール付
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - - - -
    通常価格(税別) : 13,400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ジルコニアボール

    評価 0.0
    【特長】・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。・磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。・高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。・高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。・高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - 直径:1.25 ~ 直径:2.3 - -
    通常価格(税別) : 18,715円~
    通常出荷日 : 14日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモ超音波ホモジナイザー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ビオラモ超音波ホモジナイザー

    評価 0.0
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応【特長】・微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。・周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。・サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調整します。・高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。・オプションのフットスイッチを使用することで作業効率を向上できます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ホモジナイザー - φ2 ~ φ6 - オプション
    通常価格(税別) : 11,528円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フードプロセッサー

    アズワン

    フードプロセッサー

    評価 0.0
    安全機構をすべてボディ側に配置した設計ですので、シンプルな構造でセッティングが容易です。一定温度以上時にはモーターが自動停止するサーモスタット機能を搭載しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 / その他 4200 221×315×343 ~ 312×315×345 1500/1800(分) オプション
    通常価格(税別) : 9,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイドボール

    • 数量スライド割引

    ケニス

    タングステンカーバイドボール

    評価 0.0
    【特長】・耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    その他 - Φ1.0 ~ Φ10.0 - -
    通常価格(税別) : 17,830円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポットミル

    アズワン

    ポットミル

    評価 0.0
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。(画像左側がHD-A、右側がHD-B)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 400 ~ 7300 - - -
    通常価格(税別) : 44,706円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HDアルミナポットミル

    ニッカトー

    HDアルミナポットミル

    評価 0.0
    粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナポットミル。【特長】・緻密質。・アイソスタチックプレス法により製造された、高い硬度と機械的強度を有する。・磁性質ポットミルに比べて、格段の耐摩耗性を有する。【用途】・粉砕用のポットミルとして使用可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 1000 ~ 7300 - - -
    通常価格(税別) : 40,262円~
    通常出荷日 : 6日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス球 SUS304

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ハンドプレス 本体・アダプター

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンレス球

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      樹脂ボール 不透明/透明着色

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        標準試験用ふるい(ID製)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            標準ふるい 目の開き(新JIS)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ふるい(試験用・鉛フリー<TS製>)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              小型熱プレス機 H300シリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                鋼球

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ふっ素樹脂球

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    試験用ふるい 受皿及び蓋

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      ふるい IDΦ200mm/SUS普及型 IDΦ150mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          PTFE球鉄芯入り

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            アルミナポットミル(粉砕・混合・粉体研究機器)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              アルミナボール HD/SSA999W

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                プラスチックふるい 内径204mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  TS ステンレス試験用ふるい Φ200

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ナイロンボール(鉄芯入)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    ジルコニアボール YTZシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      タングステンカーバイト球

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ポリイミド球

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ジルコニアYTZボール(粉砕)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              サンプルミル SK-M10

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              自動乳鉢(140・150・200mm)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              電磁振動式ふるい分器 MS-200

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              木枠ふるい

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              ジルコニアボール トレセラム  1kg

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  PP製ボール

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ボールミル 90~300mm ボール付

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ジルコニアボール

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      ビオラモ超音波ホモジナイザー

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        フードプロセッサー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          タングステンカーバイドボール

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ポットミル

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              HDアルミナポットミル

                                                              メーカー

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              コクゴ

                                                              コクゴ

                                                              アズワン

                                                              ケニス

                                                              ケニス

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              ニッカトー

                                                              ニッカトー

                                                              コクゴ

                                                              ニッカトー

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              ニッカトー

                                                              ケニス

                                                              ケニス

                                                              三商

                                                              アズワン

                                                              ケニス

                                                              ケニス

                                                              東京硝子器械

                                                              アズワン

                                                              ニッカトー

                                                              アズワン

                                                              ケニス

                                                              日陶科学

                                                              コクゴ

                                                              アズワン

                                                              東京硝子器械

                                                              アズワン

                                                              コクゴ

                                                              東京硝子器械

                                                              ケニス

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              ケニス

                                                              アズワン

                                                              ニッカトー

                                                              シリーズ名

                                                              ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm

                                                              ステンレス球 SUS304

                                                              ハンドプレス 本体・アダプター

                                                              ステンレス球

                                                              ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

                                                              樹脂ボール 不透明/透明着色

                                                              標準試験用ふるい(ID製)

                                                              標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014

                                                              標準ふるい 目の開き(新JIS)

                                                              ふるい(試験用・鉛フリー<TS製>)

                                                              小型熱プレス機 H300シリーズ

                                                              鋼球

                                                              ふっ素樹脂球

                                                              ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                                                              ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                                                              試験用ふるい 受皿及び蓋

                                                              高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                                                              ふるい IDΦ200mm/SUS普及型 IDΦ150mm

                                                              ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

                                                              PTFE球鉄芯入り

                                                              アルミナポットミル(粉砕・混合・粉体研究機器)

                                                              アルミナボール HD/SSA999W

                                                              プラスチックふるい 内径204mm

                                                              TS ステンレス試験用ふるい Φ200

                                                              ナイロンボール(鉄芯入)

                                                              ジルコニアボール YTZシリーズ

                                                              電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm

                                                              タングステンカーバイト球

                                                              ポリイミド球

                                                              ジルコニアYTZボール(粉砕)

                                                              高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

                                                              サンプルミル SK-M10

                                                              自動乳鉢(140・150・200mm)

                                                              電磁振動式ふるい分器 MS-200

                                                              木枠ふるい

                                                              ジルコニアボール トレセラム 1kg

                                                              石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)

                                                              PP製ボール

                                                              ボールミル 90~300mm ボール付

                                                              ジルコニアボール

                                                              ビオラモ超音波ホモジナイザー

                                                              フードプロセッサー

                                                              タングステンカーバイドボール

                                                              ポットミル

                                                              HDアルミナポットミル

                                                              通常価格
                                                              (税別)

                                                              2,400円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              13,400円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              15,500円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              6,078円

                                                              5,800円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,900円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              4,600円

                                                              18,500円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              7,500円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              4,700円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              409,175円

                                                              8,768円

                                                              1,640円

                                                              18,534円

                                                              18,534円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              5,283円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              18,534円

                                                              4,700円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              3,500円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              4,161円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              40,262円

                                                              2,970円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              23,784円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              11,300円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              15,310円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              17,558円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              493,274円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              17,207円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              9,006円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              18,534円

                                                              14,408円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              175,050円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              320,124円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              400,000円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              26,362円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              19,892円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              82,291円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              7,275円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              13,400円

                                                              18,715円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              11,528円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              9,400円

                                                              17,830円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              44,706円

                                                              40,262円

                                                              通常出荷日 1日目~ 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              12日目 6日目~ 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              1日目~ 14日目 6日目~ 1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              1日目 2日目~ 3日目~ 5日目~ 6日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 6日目 8日目~ 7日目 19日目 1日目 14日目~ 19日目 6日目 8日目 6日目 1日目~ 19日目 4日目~ 15日目 1日目~ 6日目 19日目 4日目 3日目 14日目~ 1日目 1日目~ 7日目~ 1日目~ 6日目~
                                                              商品タイプふるいポットミルプレス機 / その他その他その他その他ふるい / その他-ふるい / その他ふるい / その他プレス機その他その他粉砕機粉砕機ふるい / その他粉砕機ふるい粉砕機 / その他ポットミルポットミルその他ふるいふるいその他その他ふるい振盪器その他ポットミル粉砕機乳鉢 / その他-粉砕機-ふるいその他乳鉢その他ポットミルその他ホモジナイザー粉砕機 / その他その他ポットミルポットミル
                                                              容量(ml)------------------300-1000 ~ 7300--------------------4200-400 ~ 73001000 ~ 7300
                                                              サイズ(mm)-φ1 ~ φ10150×280×410---Φ150 ~ φ200-100×45 ~ 300×60φ150 ~ Φ150(深さ45)470×500×456(ハンドル含む) ~ 570×725×570(ハンドル含む)Φ3.0 ~ Φ10.0--0.2 ~ 25Φ75×20h ~ Φ300×100h-φ150 ~ φ200Φ170×330 ~ Φ170×340φ6.4 ~ φ12.7-Φ1 ~ Φ10215(外径)×204(内径)×45(深さ)Φ200(内径)×45(深さ) ~ Φ200(内径)×60(深さ)-Φ0.03 ~ Φ10370×400×200φ1 ~ φ10φ4.762 ~ φ25.4-320×356×790---400(タテ内寸)×600(ヨコ内寸)×70(網上)φ0.1 ~ φ5---直径:1.25 ~ 直径:2.3φ2 ~ φ6221×315×343 ~ 312×315×345Φ1.0 ~ Φ10.0--
                                                              回転数(rpm)------------------0~28000(無負荷時) ~ 27000----------------------1500/1800(分)---
                                                              その他オプション-オプションオプション--オプション--オプション-オプションオプション-オプションオプション--オプションオプション----オプション---オプション-オプション---------オプションオプション---
                                                              1. 1
                                                              2. 2
                                                              3. 3
                                                              4. 4
                                                              5. 5
                                                              6. 9
                                                              7. 次へ