(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱交換器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス冷却蛇管

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    評価 0.0
    【特長】・用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。・耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。・容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 φ120×164 ~ φ120×260 -
    通常価格(税別) : 16,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チタン冷却蛇管

    • 数量スライド割引

    アズワン

    チタン冷却蛇管

    評価 0.0
    強力に内容液を冷却できる冷却機器【特長】・チタン製の冷却コイルでガラスのように破損しません。・冷却水の通水により強力に内容液を冷却できます。温水を通して加熱も可能です。・クランプ固定で3種類のタイプが揃っています。・食塩・塩化カルシウム、塩酸など塩素イオンを含む水溶液への耐腐食性に優れます。・軽量で扱い良い(ステンレスの約6割の重量)・材質:TTH-340W(チタン2種パイプ)【用途】・少量液体を研究室で冷却・加熱するのに最適
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    熱交換器 - -
    通常価格(税別) : 44,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コールドトラップ(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    コールドトラップ(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています・2-8099-03はゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます・トラップとデュワー瓶を兼用
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 20,482円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自立コイル式熱交換器 ステンレス

    • 数量スライド割引

    アズワン

    自立コイル式熱交換器 ステンレス

    評価 0.0
    【特長】・容器内に自立させて、熱交換します。・10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等を送り冷却・加熱します。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    熱交換器 - -
    通常価格(税別) : 42,588円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二重管式熱交換器 ステンレス

    • 数量スライド割引

    アズワン

    二重管式熱交換器 ステンレス

    評価 0.0
    【特長】・二重管の内管と外管の間で流体を熱交換します。・二重管の内管と外管にそれぞれ送付された流体は、内外流体の温度差により連続的に冷却・加熱され排出されます。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    熱交換器 - -
    通常価格(税別) : 74,817円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二重管式熱交換器 フッ化樹脂

    • 数量スライド割引

    アズワン

    二重管式熱交換器 フッ化樹脂

    評価 0.0
    【特長】・二重管の内管と外管にそれぞれ送付された流体は、内外流体の温度差により連続的に冷却・加熱され排出されます。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    熱交換器 - -
    通常価格(税別) : 87,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

    • 数量スライド割引

    アズワン

    自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

    評価 0.0
    10~20l程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等 を送り冷却・加熱します。フッ化樹脂製ですので耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    熱交換器 - -
    通常価格(税別) : 51,334円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通球入冷却器

    柴田科学

    共通球入冷却器

    評価 0.0
    【仕様】・冷却筒長:200mm,300mm,500mm・各種サイズがございます。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 13,248円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオカラム 0435-13-29-11~/-19型

    東京硝子器械

    バイオカラム 0435-13-29-11~/-19型

    評価 0.0
    【特長】 ・バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはふっ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。 ・液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。 ・フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、ふっ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。 ・樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 φ18×300 ~ φ50×500 -
    通常価格(税別) : 19,989円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通ジムロート冷却器

    柴田科学

    共通ジムロート冷却器

    評価 0.0
    【仕様】・冷却筒長:200mm,300mm,500mm。・商品タイプ:その他
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 17,322円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 リービッヒ

    柴田科学

    SPC冷却器 リービッヒ

    評価 0.0
    【仕様】・タイプ:リービッヒ・材質:硼珪酸ガラス・ゴム止外径(mm):8
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 13,132円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 ジムロート

    柴田科学

    SPC冷却器 ジムロート

    評価 0.0
    【仕様】・タイプ:ジムロート・材質:硼珪酸ガラス・ゴム止外径(mm):8
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 18,732
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオカラム 0435-13-29-01~/-10型

    東京硝子器械

    バイオカラム 0435-13-29-01~/-10型

    評価 0.0
    【特長】 ・バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはふっ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。 ・液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。 ・フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、ふっ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。 ・樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 φ18×300 ~ φ50×500 -
    通常価格(税別) : 11,696円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 アリン

    柴田科学

    SPC冷却器 アリン

    評価 0.0
    【仕様】・タイプ:アリン(球管)・材質:硼珪酸ガラス・ゴム止外径(mm):7/8
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 15,302円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スターリング冷却ユニット専用備品

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スターリング冷却ユニット専用備品

    評価 0.0
    【仕様】・アズワン.冷却機器スターリング冷却ユニット専用備品
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 36,260
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通蛇管冷却器

    柴田科学

    共通蛇管冷却器

    評価 0.0
    【仕様】・冷却筒長:200mm,300mm・上部共通:19/38
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 14,945
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 グラハム

    柴田科学

    SPC冷却器 グラハム

    評価 0.0
    【仕様】・タイプ:グラハム(じゃ管)・材質:硼珪酸ガラス・ゴム止外径(mm):8
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 16,282
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

    評価 0.0
    クリーンルームなどで薬品を蒸留する際に使用するト字形の冷却器です。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 24,598
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

    評価 0.0
    【仕様】・アズワン.冷却機器ジムロート冷却器硼珪酸ガラス製。
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC冷却器 ウエスト

    柴田科学

    SPC冷却器 ウエスト

    評価 0.0
    【特長】外側に冷却水を流し中管内を冷やす、二重管構造タイプの冷却器。タイプ:ウエスト・材質:硼珪酸ガラス・冷却筒長:200,300mm
    商品タイプ 外寸法(mm) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 19,278
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
外寸法(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス冷却蛇管

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      チタン冷却蛇管

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        コールドトラップ(ステンレス製)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          自立コイル式熱交換器 ステンレス

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            二重管式熱交換器 ステンレス

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              二重管式熱交換器 フッ化樹脂

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  共通球入冷却器

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    バイオカラム 0435-13-29-11~/-19型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      共通ジムロート冷却器

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        SPC冷却器 リービッヒ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          SPC冷却器 ジムロート

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            バイオカラム 0435-13-29-01~/-10型

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              SPC冷却器 アリン

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スターリング冷却ユニット専用備品

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  共通蛇管冷却器

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    SPC冷却器 グラハム

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          SPC冷却器 ウエスト

                                          メーカー

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          柴田科学

                                          東京硝子器械

                                          柴田科学

                                          柴田科学

                                          柴田科学

                                          東京硝子器械

                                          柴田科学

                                          アズワン

                                          柴田科学

                                          柴田科学

                                          アズワン

                                          アズワン

                                          柴田科学

                                          シリーズ名

                                          ステンレス冷却蛇管

                                          チタン冷却蛇管

                                          コールドトラップ(ステンレス製)

                                          自立コイル式熱交換器 ステンレス

                                          二重管式熱交換器 ステンレス

                                          二重管式熱交換器 フッ化樹脂

                                          自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

                                          共通球入冷却器

                                          バイオカラム 0435-13-29-11~/-19型

                                          共通ジムロート冷却器

                                          SPC冷却器 リービッヒ

                                          SPC冷却器 ジムロート

                                          バイオカラム 0435-13-29-01~/-10型

                                          SPC冷却器 アリン

                                          スターリング冷却ユニット専用備品

                                          共通蛇管冷却器

                                          SPC冷却器 グラハム

                                          蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

                                          ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

                                          SPC冷却器 ウエスト

                                          通常価格
                                          (税別)

                                          16,700円

                                          • 数量別スライド値引

                                          44,000円

                                          • 数量別スライド値引

                                          20,482円

                                          • 数量別スライド値引

                                          42,588円

                                          • 数量別スライド値引

                                          74,817円

                                          • 数量別スライド値引

                                          87,300円

                                          • 数量別スライド値引

                                          51,334円

                                          • 数量別スライド値引

                                          13,248円

                                          19,989円

                                          17,322円

                                          13,132円

                                          18,732円

                                          11,696円

                                          15,302円

                                          36,260円

                                          • 数量別スライド値引

                                          14,945円

                                          16,282円

                                          24,598円

                                          • 数量別スライド値引

                                          10,500円

                                          • 数量別スライド値引

                                          19,278円

                                          通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 6日目 15日目 6日目 6日目 6日目 15日目 6日目 12日目 6日目 6日目 1日目 1日目 6日目
                                          商品タイプその他熱交換器-熱交換器熱交換器熱交換器熱交換器その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他--その他
                                          外寸法(mm)φ120×164 ~ φ120×260-------φ18×300 ~ φ50×500---φ18×300 ~ φ50×500-------
                                          その他--------------オプション-----
                                          1. 1

                                          熱交換器に関連するカテゴリ

                                          熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング

                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                          熱交換器に関連する通販・販売特集