(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

    評価 0.0
    【特長】・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、高い操作性を実現しています。・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。・4種類のタイマー機能(ON、OFF、ON/OFF、SVスタート)を標準装備し、試料の量やサイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。・自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。・温度制御にPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+20~300 27 ~ 150 単相100V 自然対流 400×410×630 ~ 700×610×830
    通常価格(税別) : 89,328円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DX型

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    定温乾燥器 DX型

    評価 0.0
    充実した機能の設定がよりシンプルになった定値運転タイプの定温乾燥器です。デジタル設定・表示方式です。温度メモリー機能付です。コストパフォーマンスの高いタイプです。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~280 ~ 室温+5~300 28 ~ 153 単相100V 自然対流 400×440×630 ~ 700×640×830
    通常価格(税別) : 114,775円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気乾燥庫

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    電気乾燥庫

    評価 0.0
    【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 その他 室温+5~70℃(オプションで80℃まで) 340 単相200V / 三相200V - -
    通常価格(税別) : 505,900円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約25(庫内) ~ 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 123,991円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    器具乾燥器 DGシリーズ

    ヤマト科学

    器具乾燥器 DGシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます【用途】・洗浄後のガラス器具など実験機材の乾燥に最適
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~70 95 ~ 460 単相100V - 504×562×773(外寸) ~ 674×711×1586(外寸)
    通常価格(税別) : 162,000円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DKS300 送風定温乾燥器

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    DKS300 送風定温乾燥器

    評価 0.0
    【特長】・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準装備。・設置スペースは200型で幅320×奥行き340mm、300型で幅380×奥行き440mmとコンパクトです。・転倒防止金具を標準で付属しています。・棚板は任意位置選択可能です。・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップタイマ付きです。・漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。【商品仕様】・方式:送風循環式・性能(条件:温・湿度23℃±5℃・65%RH±200%(無負荷))・使用温度範囲:室温+10~210℃・温度調節精度:±1℃(at210℃)・温度分布精度:±4℃(at210℃)・最高温度到達時間:約60分(室温+10~210℃)・構成・内装:ステンレス鋼板・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装・断熱材:ロックウール・ヒータ:鉄-クロムワイヤヒータ(800W)・送風機ファン:φ130鋼鈑製ファン・排気口:SUS304内径30mm上面1個・扉:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装・コントローラ・温度調節器:PID制御・タイマ:0~999.9時間・温度/タイマ表示:LEDデジタル表示・センサ:K熱電対・運転機能:定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、クイックストップ・付加機能:キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能・操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマ/ランプ:運転ヒータ、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)・安全機構:液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ・規格・内寸法:300×350×530mm・外形寸法:380×440×875mm(外形寸法は突起部を含まず。電気コードの長さは器外約2mです)・内容積:約55L・電源(50/60Hz)定格電流:AC100V8.5A(15A)・重さ:約35kg・棚受段数/棚受ピッチ:9段/50mm・付属品:棚板2枚/棚受4本、転倒防止金具一式
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 231,956
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

    東京硝子器械

    ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

    評価 0.0
    【特長】 ・真空下で加温・濃縮・乾燥 ・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御です。 ・ガラスベルジャーのツバ面はOリングとの接触で、機密性がよく、装脱着が手軽にできます。 ・真空ポンプ吸引口及びリーク口の接続には、ワンタッチ式コネクターを付属しています。 ・水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。 ・ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮、乾燥ができます。 ・バルブを設けているので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験にも適しています。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    恒温器 - 40~200 - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 172,570
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DX型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 DX型

    評価 0.0
    自然対流式の低温乾燥器。温度調節精度:±1℃(at300℃)棚受ピッチ:35mm
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~280 ~ 室温+5~300 28 ~ 153 単相100V 自然対流 400×440×630(外寸) ~ 700×640×830(外寸)
    通常価格(税別) : 102,289円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送風定温乾燥器 観察窓付

    • 数量スライド割引

    東京理化器械

    送風定温乾燥器 観察窓付

    評価 0.0
    【特長】・ファン付強制対流方式です。・密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。・また消費電力量を最大約15%削減(当社従来比)しました。・420W・520W・1020W型は観察窓付です。・可変式独立過昇防止器を標準装備しています。・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。【用途】・ガラス器具の乾燥。・セラミックや鉱石など粉体の乾燥。・半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+10~270 91 ~ 150 単相100V 強制対流 -
    通常価格(税別) : 250,000円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送風定温乾燥器 観察窓なし

    • 数量スライド割引

    東京理化器械

    送風定温乾燥器 観察窓なし

    評価 0.0
    【特長】・ファン付強制対流方式です。・密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。・また消費電力量を最大約15%削減(当社従来比)しました。・420W・520W・1020W型は観察窓付です。・可変式独立過昇防止器を標準装備しています。・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。【用途】・ガラス器具の乾燥。・セラミックや鉱石など粉体の乾燥。・半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+10~270 91 ~ 300 単相100V / 単相200V 強制対流 -
    通常価格(税別) : 228,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DXシリーズ

    ケニス

    定温乾燥器 DXシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・充実した機能をシンプルな操作で利用できる定値運転タイプの定温乾燥器です・温度制御はマイクロコンピュータによるPID制御です・定値運転・オートストップに加えて、クイックオートストップ・オートスタートが可能です・実用性重視の簡単操作
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温:+5~300 28 ~ 74 - 自然対流 400×440×630(外寸) ~ 550×540×730(外寸)
    通常価格(税別) : 116,000円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

    評価 0.0
    【特長】・標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます・デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています・3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します・4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです・視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています・オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます・安全装置:デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)【機能】(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面【材質】外装/内装・SUS304(SONW)、スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)【付属品】・棚板×2枚・棚板レール×2組
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 - 室温+20~300 約30 ~ 約150 単相100V - -
    通常価格(税別) : 111,109円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

    東京硝子器械

    FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:ウォーターバス用すのこ・摘要:ウォーターバスFWB-21B・FWB-240用
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DY401

    ヤマト科学

    定温乾燥器 DY401

    評価 0.0
    【特長】・充実した機能の設定がよりシンプルな操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です【用途】・乾燥・温度試験に
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~280 74 単相100V 自然対流 550×540×730(外寸)
    通常価格(税別) : 123,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温恒温乾燥器 観察窓付

    • 数量スライド割引

    東京理化器械

    定温恒温乾燥器 観察窓付

    評価 0.0
    【特長】・自然対流方式の乾燥器です。・密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。・また消費電力量を最大約15%削減(当社従来比)しました。・420W・520W型は観察窓付です。・可変式独立過昇防止器を標準装備しています。・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。【用途】・ガラス器具の乾燥。・セラミックや鉱石など粉体の乾燥。・半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+10~270 150 単相100V 自然対流 -
    通常価格(税別) : 265,000
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマト ドライラック NDR-80B

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    ヤマト ドライラック NDR-80B

    評価 0.0
    【特長】・棚はバスケットタイプで、カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。【商品仕様】・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):820×540×1600・ヤマト ドライラック・質量:0kg
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 146,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送風定温乾燥器 DKS型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    送風定温乾燥器 DKS型

    評価 0.0
    キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能の付いた送風定温乾燥器。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+10~210 約20 ~ 約55 単相100V - 320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)
    通常価格(税別) : 215,086円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DXS型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 DXS型

    評価 0.0
    液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカの安全装置付き低温乾燥器。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~210 約20 ~ 約55 単相100V 自然対流 320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)
    通常価格(税別) : 121,690円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    造粒乾燥装置

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    造粒乾燥装置

    評価 0.0
    水溶性対応専用スプレードライヤです。噴霧乾燥で試料を微粉末にします。調製した微粉末は、酸化されることなく、しかも低い含水量で、コンタミネーションがありません。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 その他 - - 三相200V - -
    通常価格(税別) : 2,321,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマト ドライラック NDR-80M

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    ヤマト ドライラック NDR-80M

    評価 0.0
    【特長】・スチール線材のため通風がよく器具を清潔に乾燥・保管します。【商品仕様】・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):820×540×1600・ヤマト ドライラック・質量:0kg
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 139,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 自然対流式

    • 数量スライド割引

    ケニス

    定温乾燥器 自然対流式

    評価 0.0
    【特長】・表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温:+10~300 91 ~ 150 - 自然対流 550×590×811(外寸) ~ 700×641×861(外寸)
    通常価格(税別) : 197,878円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃

    評価 0.0
    【特長】・見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。・過昇温防止機能付で安全に運転できます。・ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    その他 - 室温+5~130 (25℃時) - - - -
    通常価格(税別) : 61,575円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

    静岡製機

    DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

    評価 0.0
    【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。【商品仕様】・電源(V):単相200・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1260×825×1820・消費電力(kW):5.4・乾燥室(室):2・付属トレイ(枚):20・質量(kg):174・使用温度範囲:室温+5~70℃(オプションで80℃まで)・ヒーター線方式:シーズヒーター・本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑・生産国:韓国・重量:174kg・メーカー型番:DSK201・コード番号:492-3715
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 725,206
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライボード FDB-S 30本立

    東京硝子器械

    ドライボード FDB-S 30本立

    評価 0.0
    【特長】壁掛け用。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能です。【商品仕様】・型式:FDB-S・外形寸法(mm):600×900H・乾燥支持棒:ABS樹脂30本立て(フック長150mm)・重量:6kg・材質:PVC製
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,714
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 166,771
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 188,221
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

    静岡製機

    DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

    評価 0.0
    【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。【商品仕様】・電源(V):三相200・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:640×825×1820・消費電力(kW):2.7・乾燥室(室):1・付属トレイ(枚):10・質量(kg):96・使用温度範囲:室温+5~70℃(オプションで80℃まで)・ヒーター線方式:シーズヒーター・本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑・生産国:韓国・重量:96kg・メーカー型番:DSK103・コード番号:492-3707
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 498,969
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約30(庫内) ~ 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 121,691円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 264,910
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OD40/OD60 重ね金具

    アズワン

    OD40/OD60 重ね金具

    評価 0.0
    アズワン.恒温器・乾燥器 OD40/OD60 重ね金具・適合機種:DKN402、DKM400、DVS402、IC402
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    恒温槽関連品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DXS200

    ケニス

    定温乾燥器 DXS200

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。【商品仕様】・方式 自然対流式 ・使用温度範囲 室温+5~210℃ ・内容積 約20L ・温度調節精度 ±1℃(210℃時) ・温度分布精度 ±10℃(210℃時) ・温度制御 マイコンによるPID制御 ・安全装置 電子式独立過昇防止器 異常加熱独立過昇防止器 等 ・ヒーター容量 400W ・内寸(㎜) 240×250×340 ・外寸(㎜) 320×340×685 ・重量 約20㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz・JANコード:4573181530995
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 127,500
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 231,917
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

    静岡製機

    DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

    評価 0.0
    【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。【商品仕様】・電源(V):三相200・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1260×825×1820・消費電力(kW):5.4・乾燥室(室):2・付属トレイ(枚):20・質量(kg):174・使用温度範囲:室温+5~70℃(オプションで80℃まで)・ヒーター線方式:シーズヒーター・本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑・生産国:韓国・重量:174kg・メーカー型番:DSK203・コード番号:492-3723
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 725,206
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DXS300 定温乾燥器

    ヤマト科学

    DXS300 定温乾燥器

    評価 0.0
    【特長】・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準装備。・転倒防止金具を標準で付属しています。・棚板は任意位置選択可能です。・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。・漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。・扉開閉方向をユーザーで変更可能です。・※発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。【商品仕様】・方式:自然対流・性能・温度制御範囲:室温+5~210℃・温度調節精度:±1℃(at 210℃)・温度変動:±3(at 210℃)・温度分布精度:±10℃(at 210℃)・温度勾配:40℃(at 210℃)・最高温度到達時間:約60分(室温+10℃~210℃)・構成・内装:ステンレス鋼板・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装・断熱材:ロックウール・ヒータ:鉄・クロムワイヤヒータ(800W)・排気口:SUS304 内径30mm 上面1個・扉:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装・コントローラー・温度調節器:PID制御・タイマ:1~99時間59分/1分、100時間0分~999時間50分/10分・温度/タイマ表示:LEDデジタル表示・センサ:K熱電対・運転機能:定値運転(タイマ設定によるクイックオートストップ、オートスタート、オートストップ選択)・付加機能:キャリブレーションオフセット、停電補償機能、キーロック・操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒータ運転、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)・安全機構:液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ・規格・内寸法:幅300×奥行350×高さ530mm(最下段棚板下スペース含む)・外形寸法※2:幅380×奥行440×高さ875mm・内容積:約55L・電源(50/60Hz)定格電流:AC100V 8.5A(15A)・重さ:約30kg・棚受段数/棚受ピッチ:9段/50mm・付属品:棚板2枚、転倒防止金具一式
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 129,626
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

    静岡製機

    DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

    評価 0.0
    【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。【商品仕様】・電源(V):単相200・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:640×825×1820・消費電力(kW):2.7・乾燥室(室):1・付属トレイ(枚):10・質量(kg):96・使用温度範囲:室温+5~70℃(オプションで80℃まで)・ヒーター線方式:シーズヒーター・本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑・生産国:韓国・重量:96kg・メーカー型番:DSK101・コード番号:492-3693
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 498,969
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ONS10 架台(ヤマト科学)

    アズワン

    ONS10 架台(ヤマト科学)

    評価 0.0
    【商品仕様】・DK300,DX300,DP200-300用架台
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約30(庫内) ~ 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 119,927円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DKS200 送風定温乾燥器

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    DKS200 送風定温乾燥器

    評価 0.0
    【特長】・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準装備。・設置スペースは200型で幅320×奥行き340mm、300型で幅380×奥行き440mmとコンパクトです。・転倒防止金具を標準で付属しています。・棚板は任意位置選択可能です。・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップタイマ付きです。・漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。【商品仕様】・方式:送風循環式・性能(条件:温・湿度23℃±5℃・65%RH±200%(無負荷))・使用温度範囲:室温+10~210℃・温度調節精度:±1℃(at210℃)・温度分布精度:±3℃(at210℃)・最高温度到達時間:約60分(室温+10~210℃)・内装:ステンレス鋼板・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板耐薬品性焼付塗装・断熱材:ロックウール・ヒータ:鉄-クロムワイヤヒータ(400W)・送風機ファン:φ130鋼鈑製ファン・排気口:SUS304内径30mm上面1個・扉:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板耐薬品性焼付塗装・温度調節器:PID制御・タイマ:0~999.9時間・温度/タイマ表示:LEDデジタル表示・センサ:K熱電対・運転機能:定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、クイックストップ・付加機能:キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能・操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマランプ:運転ヒータ、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)・安全機構:液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ・規格・内寸法:240×250×340mm・外形寸法※2:320×340×685mm(外形寸法は突起部を含まず。電気コードの長さは器外約2mです)・内容積:約20L・電源(50/60Hz)定格電流:AC100V4.5A(15A)・重さ:約23kg・棚受段数/棚受ピッチ:5段/50mm・付属品:棚板2枚/棚受4本、転倒防止金具一式
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 215,086
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 NDOシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    定温乾燥器 NDOシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温:+10~270 91 ~ 150 - 自然対流 550×590×811(外寸) ~ 700×641×861(外寸)
    通常価格(税別) : 216,969円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FWB-24S用すのこ

    東京硝子器械

    FWB-24S用すのこ

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:FWB-24S用すのこ・摘要:すのこ・入数:1個
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800

    ヤマト科学

    フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800

    評価 0.0
    【特長】・誤った使い方による発火事故リスクを抑えました・異常過熱を防止するフェイルセーフ構造です・試料を敷き詰めすぎても、上昇気流を生むエアダクトを新たに配置しています・熱こもりによる異常過熱を防止できます【用途】・器具乾燥に【材質】・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)・内装:ステンレス鋼板・断熱材:グラスウール
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~110 445 単相100V 自然対流 698×710×1615(外寸)
    通常価格(税別) : 520,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約91(庫内) ~ 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 126,099円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約91(庫内) ~ 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 149,163円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) 単相100V - -
    通常価格(税別) : 212,115
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    火傷防止保護枠セット

    東京硝子器械

    火傷防止保護枠セット

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:火傷防止保護ワクセット・オイルバスSAO-240D用
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,000
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
温度範囲(℃)
内容積(L)
電源
対流方式
寸法(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      定温乾燥器 DX型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        電気乾燥庫

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            器具乾燥器 DGシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              DKS300 送風定温乾燥器

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  定温乾燥器 DX型

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    送風定温乾燥器 観察窓付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      送風定温乾燥器 観察窓なし

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        定温乾燥器 DXシリーズ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              定温乾燥器 DY401

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                定温恒温乾燥器 観察窓付

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ヤマト ドライラック NDR-80B

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    送風定温乾燥器 DKS型

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      定温乾燥器 DXS型

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        造粒乾燥装置

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ヤマト ドライラック NDR-80M

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            定温乾燥器 自然対流式

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ドライボード FDB-S 30本立

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              OD40/OD60 重ね金具

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                定温乾燥器 DXS200

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      DXS300 定温乾燥器

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ONS10 架台(ヤマト科学)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              DKS200 送風定温乾燥器

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                定温乾燥器 NDOシリーズ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  FWB-24S用すのこ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            火傷防止保護枠セット

                                                                                            メーカー

                                                                                            アズワン

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            静岡製機

                                                                                            アズワン

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京理化器械

                                                                                            東京理化器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            東京理化器械

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            静岡製機

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            静岡製機

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            静岡製機

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

                                                                                            定温乾燥器 DX型

                                                                                            電気乾燥庫

                                                                                            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

                                                                                            器具乾燥器 DGシリーズ

                                                                                            DKS300 送風定温乾燥器

                                                                                            ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

                                                                                            定温乾燥器 DX型

                                                                                            送風定温乾燥器 観察窓付

                                                                                            送風定温乾燥器 観察窓なし

                                                                                            定温乾燥器 DXシリーズ

                                                                                            定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                                                                                            FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

                                                                                            定温乾燥器 DY401

                                                                                            定温恒温乾燥器 観察窓付

                                                                                            ヤマト ドライラック NDR-80B

                                                                                            送風定温乾燥器 DKS型

                                                                                            定温乾燥器 DXS型

                                                                                            造粒乾燥装置

                                                                                            ヤマト ドライラック NDR-80M

                                                                                            定温乾燥器 自然対流式

                                                                                            ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃

                                                                                            DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

                                                                                            ドライボード FDB-S 30本立

                                                                                            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                                                                                            定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                                                                                            DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

                                                                                            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                                                                                            定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                                                            OD40/OD60 重ね金具

                                                                                            定温乾燥器 DXS200

                                                                                            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                                                            DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

                                                                                            DXS300 定温乾燥器

                                                                                            DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

                                                                                            ONS10 架台(ヤマト科学)

                                                                                            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                                                                                            DKS200 送風定温乾燥器

                                                                                            定温乾燥器 NDOシリーズ

                                                                                            FWB-24S用すのこ

                                                                                            フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800

                                                                                            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                                                                                            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                                                                                            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                                                                                            火傷防止保護枠セット

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            89,328円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            114,775円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            505,900円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            123,991円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            162,000円

                                                                                            231,956円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            172,570円

                                                                                            102,289円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            250,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            228,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            116,000円

                                                                                            111,109円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,500円

                                                                                            123,000円

                                                                                            265,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            146,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            215,086円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            121,690円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,321,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            139,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            197,878円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            61,575円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            725,206円

                                                                                            20,714円

                                                                                            166,771円

                                                                                            188,221円

                                                                                            498,969円

                                                                                            121,691円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            264,910円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            39,000円

                                                                                            127,500円

                                                                                            231,917円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            725,206円

                                                                                            129,626円

                                                                                            498,969円

                                                                                            44,000円

                                                                                            119,927円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            215,086円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            216,969円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,500円

                                                                                            520,000円

                                                                                            126,099円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            149,163円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            212,115円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,000円

                                                                                            通常出荷日 1日目 4日目~ 4日目 19日目~ 7日目 19日目 5日目 1日目 11日目~ 4日目~ 9日目 1日目 10日目 7日目 18日目 8日目 8日目 8日目 4日目 8日目 19日目 7日目 10日目 11日目 1日目 1日目 10日目 1日目 19日目~ 8日目 9日目 19日目 10日目 8日目 10日目 8日目 19日目 19日目 19日目 17日目 7日目 1日目 1日目 19日目 6日目
                                                                                            商品タイプ乾燥器乾燥器乾燥器-乾燥器-恒温器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器-乾燥器乾燥器その他乾燥器乾燥器乾燥器その他乾燥器その他-------恒温槽関連品--------乾燥器-乾燥器----
                                                                                            タイプ定温定温その他-定温--定温定温定温定温--定温定温-定温定温その他-定温-----------------定温-定温----
                                                                                            温度範囲(℃)室温+20~300室温+5~280 ~ 室温+5~300室温+5~70℃(オプションで80℃まで)室温+20~270室温+5~70-40~200室温+5~280 ~ 室温+5~300室温+10~270室温+10~270室温:+5~300室温+20~300-室温+5~280室温+10~270-室温+10~210室温+5~210--室温:+10~300室温+5~130 (25℃時)--室温+20~270室温+20~300-室温+20~300室温+20~300--室温+20~300----室温+20~300-室温:+10~270-室温+5~110室温+20~300室温+20~270室温+20~300-
                                                                                            内容積(L)27 ~ 15028 ~ 153340約25(庫内) ~ 約150(庫内)95 ~ 460--28 ~ 15391 ~ 15091 ~ 30028 ~ 74約30 ~ 約150-74150-約20 ~ 約55約20 ~ 約55--91 ~ 150---約150(庫内)約150(庫内)-約30(庫内) ~ 約150(庫内)約150(庫内)--約150(庫内)----約30(庫内) ~ 約150(庫内)-91 ~ 150-445約91(庫内) ~ 約150(庫内)約91(庫内) ~ 約150(庫内)約150(庫内)-
                                                                                            電源単相100V単相100V単相200V / 三相200V単相100V単相100V-単相100V単相100V単相100V単相100V / 単相200V-単相100V-単相100V単相100V-単相100V単相100V三相200V-----単相100V単相100V-単相100V単相100V--単相100V----単相100V---単相100V単相100V単相100V単相100V-
                                                                                            対流方式自然対流自然対流-----自然対流強制対流強制対流自然対流--自然対流自然対流--自然対流--自然対流-----------------自然対流-自然対流----
                                                                                            寸法(mm)400×410×630 ~ 700×610×830400×440×630 ~ 700×640×830--504×562×773(外寸) ~ 674×711×1586(外寸)--400×440×630(外寸) ~ 700×640×830(外寸)--400×440×630(外寸) ~ 550×540×730(外寸)--550×540×730(外寸)--320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)--550×590×811(外寸) ~ 700×641×861(外寸)-----------------550×590×811(外寸) ~ 700×641×861(外寸)-698×710×1615(外寸)----

                                                                                            定温乾燥器に関連するカテゴリ

                                                                                            定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            定温乾燥器に関連する通販・販売特集