(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンバッグ・袋

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアPVCクリアバッグ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュアPVCクリアバッグ

    評価 0.0
    【特長】・中身の確認が容易なため、工場内・作業現場へ不審物の持ち込みを防止します・ベルト部分は長さ調整が可能です
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 2,683円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンバッグ グレーネイビー

    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    クリーンバッグ グレーネイビー

    評価 0.0
    【特長】・防塵服、ブーツなどビッグサイズも楽々収納できます。・ウェアとブーツを分けて収納できます。・グレー、ネイビーのツートンカラーです。【用途】・クリーンルーム内作業。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 3,397円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用バッグ BSC-83001

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    クリーンルーム用バッグ BSC-83001

    評価 0.0
    ウェアやシューズも入る大きめのクリーンルーム用バッグ。【特長】・大きなポケットが2つあるため、アイテムを分けて入れる事が可能・ファスナーがついているため、外からの汚れもしっかりガード・ネームプレートがついているため、個別管理も簡単・クリーンウェア・シューズ・手袋など一式管理が可能【用途】・クリーンルームでの移動に最適・クリーニングなどの持ち運びに便利
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 4,450
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用メンテナンスバッグ

    • 数量スライド割引

    ゴールドウイン

    クリーンルーム用メンテナンスバッグ

    評価 0.0
    メンテナンスに必要な工具をクリーンルームに携行でき、製造現場内でのフットワーク向上に貢献します。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 5,454
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアクリーンバック

    アズワン

    アズピュアクリーンバック

    評価 0.0
    【特長】・クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。・A1584は小物入れとして使用できます。・S1717は、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 2,080円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

    評価 0.0
    ダブルジッパータイプでマチ付きのため、収納量が多く発塵性も少ないクリーンルーム用のショルダーバッグです。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポシェット

    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    ポシェット

    評価 0.0
    【特長】・工具や備品を安心して携行できます・マチ部分がメッシュの為、埃が溜まりにくい構造・ポシェット裏側にベルト通しループあり【用途】・メンテナンス業務・クリーンルーム工事業者、設備業者
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 3,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア用収納袋

    • 数量スライド割引

    ゴールドウイン

    クリーンウェア用収納袋

    評価 0.0
    2か所に収納できるファスナー付きの収納袋で、ワンピース、フード、ブーツといったクリーンウェア一式を収納できます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 4,468
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブラストン 2色バッグ

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    ブラストン 2色バッグ

    評価 0.0
    【特長】・クリーンシューズケースです。・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。【用途】・クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。【商品仕様】・色:ホワイト/ネイビー・幅×高さ×底マチ(mm):230×350×150・幅(mm):230・奥行(mm):150・高さ(mm):350・マチ幅(mm):150・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当・サイズ230×350×150mm・JANコード:4582205161374・トラスココード:810-6198・質量:80g【材質/仕上】・ポリエステル
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 6,642
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンバッグⅡ

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンバッグⅡ

    評価 0.0
    【特長】・生地:ポリエステル100% 【商品仕様】≪素材≫生地:S781ツイル≪サイズ・寸法≫フリー(白部分 縦:40cm 横:34cm マチ:5cm)   (青部分 縦:33cm 横:32cm マチ:5cm)・質量(g):90・販売単位:1枚
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,158
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明ショルダーバッグ(帯電防止・無縫製)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    透明ショルダーバッグ(帯電防止・無縫製)

    評価 0.0
    帯電防止仕様です。無縫製(ウェルダー)加工のため糸くずが発生しません。ベルトは長さ調整できます(最大約1.5m)。本体・ベルトはアキレスセイデンクリスタルを使用しています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 4,530
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用バッグ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    クリーンルーム用バッグ

    評価 0.0
    【特長】・仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます(型番:CLBAG-M )・両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます(型番:CLBAG-S )【用途】・クリーンルーム内作業
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 5,668円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    不織布巾着袋10枚入

    • 数量スライド割引

    アズワン

    不織布巾着袋10枚入

    評価 0.0
    【特長】・備品の持ち運び、収納などに使用できます【材質】・PP不織布
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 1,021円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用携帯ホルダ

    • 数量スライド割引

    ゴールドウイン

    クリーンルーム用携帯ホルダ

    評価 0.0
    クリーンルーム内への携帯電話携行が可能となり、製造現場内の情報伝達のスピード化に貢献します。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    身の回り品 100 -
    通常価格(税別) : 1,509
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

    • 数量スライド割引

    三商

    ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

    評価 0.0
    【特長】・界面活性剤無添加タイプ。界面活性剤を使用していないため、ブリードアウトによる移行汚染がほとんどありません・袋自体に静電気を逃がす性能を持たせているため、保管期間が長期にわたる場合にも、安心してお使い頂けます
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 630円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト

    • 数量スライド割引

    ゴールドウイン

    クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト

    評価 0.0
    ウエスト70~130cmまで幅広く対応しています。バックルにより着脱が容易です。 バックル・アジャスターは白色です。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 912
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ADCLEAN 大型携帯バック 白

    • 数量スライド割引

    ガードナー

    ADCLEAN 大型携帯バック 白

    評価 0.0
    【特長】・ウエアー、シューズ、頭部保護などをゆったりと収納できます。・内部は仕切りが有り、外側にファスナー付きポケットが有ります。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・色:白・32(H)×42(W)×10(D)cm・内側しきりあり・前後外側ファスナー付きポケット・肩掛けベルト付き・JANコード:4560338715503・質量:260g【材質/仕上】・ポリエステル
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 / 1000 -
    通常価格(税別) : 6,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

    • 数量スライド割引

    アズワン

    インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

    評価 0.0
    【特長】・特殊銅粒子を有効活用することにより、防錆油を使用せずに金属・ゴム・樹脂等の腐食を防止する革新的な防錆フィルムです。・防錆油不要。・脱脂工程不要(納入先)。・何回でも再利用が可能。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 45,080
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

    評価 0.0
    【特長】・脇のマチ部分がメッシュの為、埃が溜まりにくい構造。・ベルトは別売りです(401001ワンタッチベルト)。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 2,230
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポシェット 専用ベルト

    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    ポシェット 専用ベルト

    評価 0.0
    【特長】・工具や備品を安心して携行できます。・ポシェット用専用ベルト【用途】・メンテナンス業務。・クリーンルーム工事業者、設備業者。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 オプション
    通常価格(税別) : 753
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    収納袋(内側仕切有)白・青

    • 数量スライド割引

    アズワン

    収納袋(内側仕切有)白・青

    評価 0.0
    【特長】・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した収納袋です。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    不織布バッグ(マチ付き)10枚入

    • 数量スライド割引

    アズワン

    不織布バッグ(マチ付き)10枚入

    評価 0.0
    【特長】・原書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです【材質】・PP不織布
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

    評価 0.0
    つなぎ服とブーツをそれぞれ収納可能な2室タイプで、クリーンルーム内に持ち込むこともできます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 4,129
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

    • 数量スライド割引

    ガードナー

    ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

    評価 0.0
    【特長】・ウエアー、シューズを分けて収納できます。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕様】・色:白/紺・36(H)×23(W)×(8+8)(D)cm・ファスナー付き・トラスココード:136-1493・質量:100g【材質/仕上】・ポリエステル
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 100 -
    通常価格(税別) : 4,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ESDバッグ 厚さ0.05mm

    • 数量スライド割引

    三商

    ESDバッグ 厚さ0.05mm

    評価 0.0
    【特長】・界面活性剤無添加タイプ。界面活性剤を使用していないため、ブリードアウトによる移行汚染がほとんどありません・袋自体に静電気を逃がす性能を持たせているため、保管期間が長期にわたる場合にも、安心してお使い頂けます
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 690円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2色バック(ブラストン)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    2色バック(ブラストン)

    評価 0.0
    【特長】・クリーンシューズケースです。・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。・クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 5,542
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

    • 数量スライド割引

    ガードナー

    収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

    評価 0.0
    【特長】・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した収納袋です。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

    評価 0.0
    【特長】・ストラップはFD927C、携帯ストラップ(1-6372-01、02)と併用できるスマートフォンフォルダー。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    身の回り品 - -
    通常価格(税別) : 3,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

    評価 0.0
    【特長】・縫い糸を一切使用していない無縫製仕様・ベルトは取り外し可能・内側にポケット付・内側にIDカード用ポケット付・素材の厚みを50%増量(従来比)し、さらに丈夫になりました
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 3,966
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

    評価 0.0
    【特長】・袋内に間仕切りがあります(FD9910C)。・2室の収納スペースがあり、ファスナーで開閉できます(FD911C)。・仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(6-7573-02)。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 10000 / 100000 -
    通常価格(税別) : 2,519円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2色バック(クリーンシューズケース)

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    2色バック(クリーンシューズケース)

    評価 0.0
    【特長】・クリーンシューズケースです。・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。・クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 5,649
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM

    評価 0.0
    【特長】・紛体用に特化された包装材。・医療中間体原料に最適。・紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。・静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。・低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。・フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 48,669
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアPVCクリアバッグ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クリーンバッグ グレーネイビー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        クリーンルーム用バッグ BSC-83001

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          クリーンルーム用メンテナンスバッグ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アズピュアクリーンバック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポシェット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  クリーンウェア用収納袋

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ブラストン 2色バッグ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ミドリ安全 クリーンバッグⅡ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      透明ショルダーバッグ(帯電防止・無縫製)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      クリーンルーム用バッグ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        不織布巾着袋10枚入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリーンルーム用携帯ホルダ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ADCLEAN 大型携帯バック 白

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ポシェット 専用ベルト

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        収納袋(内側仕切有)白・青

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          不織布バッグ(マチ付き)10枚入

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ESDバッグ 厚さ0.05mm

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  2色バック(ブラストン)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/07/14まで

                                                        クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          2色バック(クリーンシューズケース)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/07/14まで

                                                          STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM

                                                          メーカー

                                                          アズワン

                                                          東洋リントフリー

                                                          ブラストン

                                                          ゴールドウイン

                                                          アズワン

                                                          アズワン

                                                          東洋リントフリー

                                                          ゴールドウイン

                                                          ブラストン

                                                          ミドリ安全

                                                          アズワン

                                                          トラスコ中山

                                                          アズワン

                                                          ゴールドウイン

                                                          三商

                                                          ゴールドウイン

                                                          ガードナー

                                                          アズワン

                                                          アズワン

                                                          東洋リントフリー

                                                          アズワン

                                                          アズワン

                                                          アズワン

                                                          ガードナー

                                                          三商

                                                          アズワン

                                                          ガードナー

                                                          アズワン

                                                          ミドリ安全

                                                          アズワン

                                                          ブラストン

                                                          アズワン

                                                          シリーズ名

                                                          アズピュアPVCクリアバッグ

                                                          クリーンバッグ グレーネイビー

                                                          クリーンルーム用バッグ BSC-83001

                                                          クリーンルーム用メンテナンスバッグ

                                                          アズピュアクリーンバック

                                                          クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

                                                          ポシェット

                                                          クリーンウェア用収納袋

                                                          ブラストン 2色バッグ

                                                          ミドリ安全 クリーンバッグⅡ

                                                          透明ショルダーバッグ(帯電防止・無縫製)

                                                          クリーンルーム用バッグ

                                                          不織布巾着袋10枚入

                                                          クリーンルーム用携帯ホルダ

                                                          ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

                                                          クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト

                                                          ADCLEAN 大型携帯バック 白

                                                          インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

                                                          クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

                                                          ポシェット 専用ベルト

                                                          収納袋(内側仕切有)白・青

                                                          不織布バッグ(マチ付き)10枚入

                                                          クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

                                                          ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

                                                          ESDバッグ 厚さ0.05mm

                                                          2色バック(ブラストン)

                                                          収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

                                                          クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

                                                          透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

                                                          クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

                                                          2色バック(クリーンシューズケース)

                                                          STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM

                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          2,683円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,397円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,450円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,454円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,080円

                                                          2,700円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,280円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,468円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,642円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,158円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,530円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,668円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,021円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,509円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          630円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          912円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,600円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          45,080円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,230円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          753円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,200円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,000円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,129円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,100円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          690円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,542円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,200円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,100円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,966円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,519円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,649円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          48,669円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引
                                                          通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 7日目 1日目 1日目 12日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 7日目 1日目 1日目 1日目 1日目 7日目 1日目
                                                          商品タイプバッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋-バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋-バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋身の回り品バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋ファイル・フォルダーバッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋身の回り品バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋
                                                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)-100100100100-100100100--100-100-100100 / 1000--100---100-----10000 / 100000--
                                                          その他-------------------オプション------------
                                                          1. 1

                                                          クリーンバッグ・袋に関連するカテゴリ

                                                          クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          クリーンバッグ・袋に関連する通販・販売特集