(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンジャケット

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)

    評価 0.0
    用途によって色の使い分けが可能なクリーンルーム用ウェア【特長】・導電糸を編みこんでおり、制電環境に適しています。・側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。・袖が2重袖になっていて袖から体毛などが落下するのを防止します。・フード部分はマジックテープによるサイズ調整が可能です。・袖、腰、裾部分にゴム入です。・カラーバリエーションあります。【用途】・クリーンルーム内の作業用
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L 100
    通常価格(税別) : 5,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアクリーンジャケット 袖ゴム入り・左腕ペン挿し付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュアクリーンジャケット 袖ゴム入り・左腕ペン挿し付

    評価 0.0
    【特長】・カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが可能
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 / グリーン系 M / L / LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 3,030円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

    評価 0.0
    【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 レッド系 / ネイビー系 / イエロー系 S / M / L / LL / 3L / 4L / 5L / 6L / 7L 10000
    通常価格(税別) : 4,596
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

    評価 0.0
    【特長】・制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。・高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。・2/1の綾織生地を使用しています。【用途】・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 M / L / LL / 3L 10000
    通常価格(税別) : 5,852円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着 FD216C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵上着 FD216C

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 5,672円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 M / L / LL / 3L -
    通常価格(税別) : 9,145円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着 FD201C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵上着 FD201C

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 5,339円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンスーツ 上着

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    クリーンスーツ 上着

    評価 0.0
    【特長】・コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。・異物混入防止に効果的です。・綿混ユニフォームよりも耐久性があります。【用途】・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。・医薬品・バイオ・化学・包装。・食品工業。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 M / L / LL / 3L 10000
    通常価格(税別) : 4,668円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着 FH203C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵上着 FH203C

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したセパレートモデルです。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 4,931円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ブラストン

    ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

    評価 0.0
    【特長】・超導電性加工糸を使用しています。【用途】・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 7,154
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアCRジャケット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュアCRジャケット

    評価 0.0
    【特長】・導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。・ソフトな風合いで作業性に優れています。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 M / L / LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 2,841
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン 袖口ゴム上着

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 袖口ゴム上着

    評価 0.0
    【特長】袖口ゴム仕様のスタンダードクリーンウェアです。【仕様】袖口ゴム仕様・両脇裾ゴム仕様です。サイズ:S〜3L
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L -
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    異物混入防止対策上着 JK274C

    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    異物混入防止対策上着 JK274C

    評価 0.0
    【特長】・二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。・内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。【用途】・医薬品・バイオ・化学・包装。・食品工業。【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 5,043円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ・コイルファスナー:ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ネイビー系 M / L / 3L / 4L / その他 -
    通常価格(税別) : 5,940円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着 白 FH249C-01

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵上着 白 FH249C-01

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したシンプルなセパレートモデルです。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 4,636円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン上着 JK274C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーン上着 JK274C

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・快適な吸汗・速乾素材を使用。・上着袖口、裾部分が二重構造の異物混入防止対策ウエアです。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 / ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L 100000
    通常価格(税別) : 6,266円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CRコート・レギュラー襟

    アズワン

    CRコート・レギュラー襟

    評価 0.0
    【特長】・100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。・生地が強く耐久性に優れています。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 スーツ・つなぎ服 ホワイト系 S / M / L / LL 10000
    通常価格(税別) : 3,040
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着 白 FD213C-01

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵上着 白 FD213C-01

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。【仕様】・GMPグレード:C・素材:ポリエステル 100%・襟部ステンレスホック止め・サイドファスナー・袖口ソフトフィットフライス・上着裾部二重構造・導電糸5mmストライプ(黒)
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 7,680円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着

    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    防塵上着

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエアです。・センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。【用途】・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 L / LL 10000
    通常価格(税別) : 4,175
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵上着 白 FS215C-01

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵上着 白 FS215C-01

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ウエア。・静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L 10000
    通常価格(税別) : 6,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CR上着・立襟(男女兼用)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    CR上着・立襟(男女兼用)

    評価 0.0
    【特長】・100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。・立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。・総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 スーツ・つなぎ服 ホワイト系 S / M / L / LL 10000
    通常価格(税別) : 2,920
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CRコート・立襟

    • 数量スライド割引

    アズワン

    CRコート・立襟

    評価 0.0
    【特長】・100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。・生地が強く耐久性に優れています。・総丈がやや長めです。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 スーツ・つなぎ服 ホワイト系 S / M / L / LL 10000
    通常価格(税別) : 3,260
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 S3205B 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 S3205B 上

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ブルー系 S / L / その他 -
    通常価格(税別) : 7,674
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジャケット(衿付/紺)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ブラストン

    ジャケット(衿付/紺)

    評価 0.0
    【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。【用途】・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - ネイビー系 L / LL / 8L -
    通常価格(税別) : 6,442
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12

    評価 0.0
    【特長】・低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。・男性用。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L 100000
    通常価格(税別) : 5,560円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジャケット(右ポケット付)

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    ジャケット(右ポケット付)

    評価 0.0
    【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 上着 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L 10000
    通常価格(税別) : 7,056
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    異物混入対策上着 FD213C

    アズワン

    異物混入対策上着 FD213C

    評価 0.0
    【特長】・異物混入対策クリーンルーム用ウェア(上着)・上着裾部が二重構造仕様、袖口にはソフトで耐久性のあるフライスを使用することで衣服内からの異物落下を防止します・内裾は通気性の高い素材を使用し、快適性にも配慮
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 / ブルー系 4L / 5L 10000
    通常価格(税別) : 9,760円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ・コイルファスナー:ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 M / L / 3L / その他 -
    通常価格(税別) : 8,091
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

    アズワン

    デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

    評価 0.0
    【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセパレート型防護服です。・主な用途:汚れ作業・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    無塵衣 スーツ・つなぎ服 ホワイト系 M / LL / 3L -
    通常価格(税別) : 1,270
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ESD対策ユニフォーム 上着

    • 数量スライド割引

    東洋リントフリー

    ESD対策ユニフォーム 上着

    評価 0.0
    【特長】・極めて低い摩擦耐電圧と表面抵抗値のESD対策低発塵ユニフォームです・静電気に敏感な職域向け作業服です【用途】・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装【材質】・ポリエステル(高性能導電糸を5ミリ間隔の格子状に配置)
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ブルー系 4L / 5L -
    通常価格(税別) : 9,133円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 S3202W 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 S3202W 上

    評価 0.0
    【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 M / L / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 7,405
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

    評価 0.0
    【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 その他 M / L / LL / 3L -
    通常価格(税別) : 8,259円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。・コイルファスナー :ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い。・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。【商品仕様】≪素材≫素材=TMO407、混率=ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド≪サイズ・寸法≫LL・色:ホワイト・質量(g):600・販売単位:1点
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 8,091
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 L

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 L

    評価 0.0
    【特長】・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品・MEGANA-E5:1.業界最高レベルの導電性能。抵抗が10の5乗Ω/cmと従来糸より2ケタ導電性が優れる。2.この導電糸を生地の一部に使用することにより摩擦帯電性能が向上する。3.洗濯による機能劣化が極めて低い。4.低発塵・左胸ダブルポケット・ハーフラグラン袖:前と後ろの表情が違う新しいスタイル。後ろに運動性に優れたラグラン袖を採用し、腕の水平運動が格段に自由に。・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。【商品仕様】≪素材≫ポリエステル100% バーバリー≪サイズ・寸法≫L・色:ホワイト・質量(g):600・規格:IEC-61340-5-1適合品・販売単位:1点
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 9,947
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

    評価 0.0
    【特長】・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品・MEGANA-E5:1.業界最高レベルの導電性能。抵抗が10の5乗Ω/cmと従来糸より2ケタ導電性が優れる。2.この導電糸を生地の一部に使用することにより摩擦帯電性能が向上する。3.洗濯による機能劣化が極めて低い。4.低発塵・左胸ダブルポケット・ハーフラグラン袖:前と後ろの表情が違う新しいスタイル。後ろに運動性に優れたラグラン袖を採用し、腕の水平運動が格段に自由に。・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。【商品仕様】≪素材≫ポリエステル100% バーバリー≪サイズ・寸法≫L・色:ラベンダーブルー×シルバーグレー・質量(g):600・規格:IEC-61340-5-1適合品・販売単位:1点
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 11,082
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD149 上 L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD149 上 L

    評価 0.0
    【特長】・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品・MEGANA-E5:1.業界最高レベルの導電性能。抵抗が10の5乗Ω/cmと従来糸より2ケタ導電性が優れる。2.この導電糸を生地の一部に使用することにより摩擦帯電性能が向上する。3.洗濯による機能劣化が極めて低い。4.低発塵・左胸ダブルポケット・ハーフラグラン袖:前と後ろの表情が違う新しいスタイル。後ろに運動性に優れたラグラン袖を採用し、腕の水平運動が格段に自由に。・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。【商品仕様】≪素材≫ポリエステル100% バーバリー≪サイズ・寸法≫L・色:サックス・質量(g):600・規格:IEC-61340-5-1適合品・販売単位:1点
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 11,082
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5L

    アズワン

    ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5L

    評価 0.0
    【特長】・ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラー(上着)です・クリーンルーム用衣服とのダブルウェアリングにより、さらに高い洗浄度へ対応が可能です
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 グリーン系 5L -
    通常価格(税別) : 9,920
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ブルー系 LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 8,032円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AZ-861420 セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アイトス

    AZ-861420 セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)

    評価 0.0
    より清浄なクリーンルームを実現するセパレートタイプのカバーオール。【特長】・グリッド導電繊維、カーボン練りこみ式導電糸使用。ポリエステル100%。・帯電防止。【用途】・半導体・精密機器・製薬・薬品工場や、その他研究機関で。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ブルー系 S / M / L / LL / 3L / 4L / その他 -
    通常価格(税別) : 6,671円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 S3310B 上

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 S3310B 上

    評価 0.0
    【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ブルー系 L / 3L -
    通常価格(税別) : 9,480
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01

    アズワン

    異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01

    評価 0.0
    【特長】・異物の脱落混入に配慮した仕様となって、ホック・ファスナー・面ファスナーは一切使用していません・フード一体型なので衿部からの毛髪落下防止対策に効果があります・フード顔周りに伸縮性・フィット性・回復力に優れたニット素材を使用していますので、上下左右の首振り動作にもフードが追随し、顔周りに隙間が生じません・衣服の側面を独立分解パターンとした4面体構造となって動作性に優れた設計となっています・袖口フライス、フード後頭部ゴム絞り、袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます【用途】・食品工場、クリーンルームでご使用いただける異物混入防止フード一体型の防塵上着です
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ホワイト系 5L 100000
    通常価格(税別) : 10,200
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンウェア 長袖 S3202B 上

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    クリーンウェア 長袖 S3202B 上

    評価 0.0
    【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア 上着 ブルー系 L / LL -
    通常価格(税別) : 7,220
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD141 上 3L

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD141 上 3L

    評価 0.0
    【特長】・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品・MEGANA-E5:1.業界最高レベルの導電性能。抵抗が10の5乗Ω/cmと従来糸より2ケタ導電性が優れる。2.この導電糸を生地の一部に使用することにより摩擦帯電性能が向上する。3.洗濯による機能劣化が極めて低い。4.低発塵・左胸ダブルポケット・ハーフラグラン袖:前と後ろの表情が違う新しいスタイル。後ろに運動性に優れたラグラン袖を採用し、腕の水平運動が格段に自由に。・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。【商品仕様】≪素材≫ポリエステル100% バーバリー≪サイズ・寸法≫3L・色:シルバーグレー×ラベンダーブルー・質量(g):600・規格:IEC-61340-5-1適合品・販売単位:1点
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 9,947
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。【商品仕様】≪素材≫素材=M687MV2(マーバス加工) 混率=ポリエステル100%≪サイズ・寸法≫L・色:ブルー・質量(g):1100・販売単位:1着
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 9,144
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

    評価 0.0
    【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。【商品仕様】≪素材≫S781ツイル、ポリエステル100%≪サイズ・寸法≫5L・色:ブルー・質量(g):600・販売単位:1着
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 7,675
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アズピュアクリーンジャケット 袖ゴム入り・左腕ペン挿し付

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          防塵上着 FD216C

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              防塵上着 FD201C

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              クリーンスーツ 上着

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                防塵上着 FH203C

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アズピュアCRジャケット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アズワン 袖口ゴム上着

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      異物混入防止対策上着 JK274C

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        防塵上着 白 FH249C-01

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリーン上着 JK274C

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            CRコート・レギュラー襟

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              防塵上着 白 FD213C-01

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                防塵上着

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  防塵上着 白 FS215C-01

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    CR上着・立襟(男女兼用)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      CRコート・立襟

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        クリーンウェア 長袖 S3205B 上

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        ジャケット(衿付/紺)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ジャケット(右ポケット付)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              異物混入対策上着 FD213C

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ESD対策ユニフォーム 上着

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      クリーンウェア 長袖 S3202W 上

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 L

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/07/14まで

                                                            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/07/14まで

                                                            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD149 上 L

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5L

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                                AZ-861420 セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                                クリーンウェア 長袖 S3310B 上

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    クリーンウェア 長袖 S3202B 上

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD141 上 3L

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

                                                                          メーカー

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          ブラストン

                                                                          トラスコ中山

                                                                          アズワン

                                                                          ミドリ安全

                                                                          アズワン

                                                                          東洋リントフリー

                                                                          アズワン

                                                                          ブラストン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          東洋リントフリー

                                                                          ミドリ安全

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          東洋リントフリー

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ブラストン

                                                                          アズワン

                                                                          ブラストン

                                                                          アズワン

                                                                          ミドリ安全

                                                                          アズワン

                                                                          東洋リントフリー

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          アズワン

                                                                          ミドリ安全

                                                                          アイトス

                                                                          ミドリ安全

                                                                          アズワン

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          ミドリ安全

                                                                          シリーズ名

                                                                          アズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)

                                                                          アズピュアクリーンジャケット 袖ゴム入り・左腕ペン挿し付

                                                                          ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

                                                                          クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

                                                                          防塵上着 FD216C

                                                                          クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

                                                                          防塵上着 FD201C

                                                                          クリーンスーツ 上着

                                                                          防塵上着 FH203C

                                                                          ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

                                                                          アズピュアCRジャケット

                                                                          アズワン 袖口ゴム上着

                                                                          異物混入防止対策上着 JK274C

                                                                          クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

                                                                          防塵上着 白 FH249C-01

                                                                          クリーン上着 JK274C

                                                                          CRコート・レギュラー襟

                                                                          防塵上着 白 FD213C-01

                                                                          防塵上着

                                                                          防塵上着 白 FS215C-01

                                                                          CR上着・立襟(男女兼用)

                                                                          CRコート・立襟

                                                                          クリーンウェア 長袖 S3205B 上

                                                                          ジャケット(衿付/紺)

                                                                          クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12

                                                                          ジャケット(右ポケット付)

                                                                          異物混入対策上着 FD213C

                                                                          クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上

                                                                          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

                                                                          ESD対策ユニフォーム 上着

                                                                          クリーンウェア 長袖 S3202W 上

                                                                          クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 L

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD149 上 L

                                                                          ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5L

                                                                          クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

                                                                          AZ-861420 セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)

                                                                          クリーンウェア 長袖 S3310B 上

                                                                          異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01

                                                                          クリーンウェア 長袖 S3202B 上

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD141 上 3L

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

                                                                          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

                                                                          通常価格
                                                                          (税別)

                                                                          5,200円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          3,030円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,596円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,852円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,672円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,145円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,339円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,668円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,931円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,154円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          2,841円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,600円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,043円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,940円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,636円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,266円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          3,040円

                                                                          7,680円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,175円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,650円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          2,920円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          3,260円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,674円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,442円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,560円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,056円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,760円

                                                                          8,091円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,270円

                                                                          9,133円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,405円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          8,259円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          8,091円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,947円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          11,082円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          11,082円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,920円

                                                                          8,032円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,671円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,480円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          10,200円

                                                                          7,220円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,947円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,144円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,675円

                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                          通常出荷日 1日目 1日目 2日目~ 1日目 7日目 4日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目~ 1日目~ 1日目 8日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 7日目 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          7日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 6日目 2日目~ 7日目 4日目~ 7日目 4日目~ 1日目 1日目~ 6日目 6日目 4日目 6日目 6日目 6日目 7日目 1日目~ 4日目 6日目 7日目 6日目 6日目 1日目 6日目
                                                                          商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣無塵衣クリーンルーム用ウェア-無塵衣無塵衣クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア----クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア---
                                                                          種類スーツ・つなぎ服上着上着上着上着上着上着上着上着上着上着上着上着上着上着上着スーツ・つなぎ服上着上着上着スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服上着-上着上着上着上着スーツ・つなぎ服上着上着上着----上着上着上着上着上着上着---
                                                                          ホワイト系 / ブルー系ホワイト系 / ブルー系 / グリーン系レッド系 / ネイビー系 / イエロー系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系 / ブルー系ネイビー系ホワイト系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系ホワイト系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ブルー系ネイビー系ホワイト系ホワイト系ホワイト系 / ブルー系ホワイト系ホワイト系ブルー系ホワイト系その他----グリーン系ブルー系ブルー系ブルー系ホワイト系ブルー系---
                                                                          サイズS / M / L / LL / 3L / 4LM / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3L / 4L / 5L / 6L / 7LM / L / LL / 3LS / M / L / LL / 3L / 4LM / L / LL / 3LS / M / L / LL / 3L / 4LM / L / LL / 3LS / M / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3L / 4LM / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3LS / M / L / LL / 3L / 4LM / L / 3L / 4L / その他S / M / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LLS / M / L / LL / 3L / 4LL / LLS / M / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LLS / M / L / LLS / L / その他L / LL / 8LS / M / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3L4L / 5LM / L / 3L / その他M / LL / 3L4L / 5LM / L / 3L / 4LM / L / LL / 3L----5LLL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3L / 4L / その他L / 3L5LL / LL---
                                                                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-100001000010000-10000100001000010000----10000100000100001000010000100001000010000--1000001000010000-------------100000----

                                                                          クリーンジャケットに関連するカテゴリ

                                                                          クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                          クリーンジャケットに関連する通販・販売特集