(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンエプロン

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ゼッケン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    クリーンルーム用ゼッケン

    評価 0.0
    【特長】・制電糸はグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用ゼッケンです。・超導電性加工繊維は、カーボンを混入した特殊な糸で静電気を逃がしやすくします。・役職や部署など区別が可能です。・前後のポケットにクリーン紙を入れられます。【用途】・クリーンルーム内作業。・職責者、ラインリーダー等の識別用としても使用して頂けます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト / ブルー 100
    通常価格(税別) : 5,012
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222

    評価 0.0
    【特長】すぐれた力学的特性に加え、抜群の化学的安定性を持つ繊維「ダイニーマ(R)」を使用。・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。・「ダイニーマ(R)」は、アラミド繊維にはない耐紫外線機能があります。【商品仕様】・型式:MT222・摘要:胸前掛・材質:高強力ポリエチレン(ダイニーマ(R))・全長(mm):650×930・入数:1枚
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 11,802
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴールドウイン 耐薬品エプロン 白

    • 数量スライド割引

    ゴールドウイン

    ゴールドウイン 耐薬品エプロン 白

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐薬品エプロン白・トラスココード:816-0768・質量:150g
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 9,106
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬品性胸前掛け CR-BAP-L

    トラスコ中山

    耐薬品性胸前掛け CR-BAP-L

    評価 0.0
    【特長】・胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです【材質】・ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン ホワイト -
    通常価格(税別) : 8,934
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

    評価 0.0
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン イエロー -
    通常価格(税別) : 10,942円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴールドウイン 耐薬品ボディウェア 白

    • SALE 2025/07/14まで

    ゴールドウイン

    ゴールドウイン 耐薬品ボディウェア 白

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐薬品ボディウェア白・トラスココード:816-0769・質量:300g
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 19,201
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無塵前掛

    東京硝子器械

    無塵前掛

    評価 0.0
    型式 715B 材質 カーボン複合繊維ポリエステル100% サイズ 丈80cm 入数10枚
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン ホワイト -
    通常価格(税別) : 23,772
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素コートエプロン CS-MAAシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    フッ素コートエプロン CS-MAAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン ホワイト -
    通常価格(税別) : 6,963
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブラストン エプロン-青-フリー

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    ブラストン エプロン-青-フリー

    評価 0.0
    【特長】・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。【用途】・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。【商品仕様】・ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当・男女共用・JANコード:4582205161343・トラスココード:810-6185・質量:70g【材質/仕上】・ポリエステル
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 2,528
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱前掛 MT794

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱前掛 MT794

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。・【商品仕様】・型式:MT794・・品名:胸前掛・寸法(cm):63×93・入数(枚):1・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃・日本製
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 15,042
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックメイトKVクリーン エプロン

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックメイトKVクリーン エプロン

    評価 0.0
    【特長】・難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン イエロー -
    通常価格(税別) : 9,940円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱前掛 MT793

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱前掛 MT793

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。【商品仕様】・型式:MT793・・品名:腰前掛・寸法(cm):54×90・入数(枚):1・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃・日本製
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 12,132
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱前掛 MT793-CP

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱前掛 MT793-CP

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。【商品仕様】・型式:MT793・・品名:腰前掛・寸法(cm):54×90・入数(枚):1・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃・日本製
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 12,860
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐切創脚カバー MT221

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    クリーン用耐切創脚カバー MT221

    評価 0.0
    【特長】すぐれた力学的特性に加え、抜群の化学的安定性を持つ繊維「ダイニーマ(R)」を使用。・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。・「ダイニーマ(R)」は、アラミド繊維にはない耐紫外線機能があります。【商品仕様】・型式:MT221・摘要:脚カバー・材質:高強力ポリエチレン(ダイニーマ(R))・全長(mm):480・入数:1組
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 10,193
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐切創腕カバー MT220

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    クリーン用耐切創腕カバー MT220

    評価 0.0
    【特長】すぐれた力学的特性に加え、抜群の化学的安定性を持つ繊維「ダイニーマ(R)」を使用。・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。・「ダイニーマ(R)」は、アラミド繊維にはない耐紫外線機能があります。【商品仕様】・型式:MT220・摘要:腕カバー・材質:高強力ポリエチレン(ダイニーマ(R))・全長(mm):350・入数:1組
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 8,645
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。【商品仕様】・型式:MT794-CP・品名:胸前掛・寸法(cm):63×93・入数(枚):1・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃・日本製
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 15,770
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックス クリーン用耐切創胸前掛

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックス クリーン用耐切創胸前掛

    評価 0.0
    【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス[[R上]]」を使用しています。・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。【用途】・クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。【商品仕様】・サイズ:フリー・タイプ:胸前掛・厚み:0.2mm・丈93(mm) 巾65(mm)・JANコード:4560430760319・トラスココード:836-5448・質量:135g【材質/仕上】・高強力ポリエチレン(イザナス[[R上]])
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン ホワイト -
    通常価格(税別) : 9,491
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)

    評価 0.0
    【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場【商品仕様】・サイズ:フリー・着丈(cm):93.0・幅(cm):63.0・厚さ(mm):0.6・素材耐熱温度:300℃・JANコード:4560430761545・トラスココード:868-4342・質量:240g【材質/仕上】・ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%・紐部:綿
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 6,990
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

    評価 0.0
    【特長】・制電糸はグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。・超導電性加工繊維は、カーボンを混入した特殊な糸で静電気を逃がしやすくします。・留めボタンで3段階のサイズ調整ができます。・ネーム入れスペースがあります。【用途】・クリーンルーム内作業。・防塵服の汚れ等防止対策品として。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン ホワイト / ブルー 100
    通常価格(税別) : 2,835
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)

    評価 0.0
    【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場【商品仕様】・サイズ:フリー・着丈(cm):90.0・幅(cm):54.0・厚さ(mm):0.6・素材耐熱温度:300℃・JANコード:4560430761538・トラスココード:868-4341・質量:160g【材質/仕上】・ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%・紐部:綿
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    エプロン イエロー -
    通常価格(税別) : 5,964
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ゼッケン

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ゴールドウイン 耐薬品エプロン 白

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          耐薬品性胸前掛け CR-BAP-L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ゴールドウイン 耐薬品ボディウェア 白

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              無塵前掛

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                フッ素コートエプロン CS-MAAシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ブラストン エプロン-青-フリー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クリーン用耐熱前掛 MT794

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      マックメイトKVクリーン エプロン

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        クリーン用耐熱前掛 MT793

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリーン用耐熱前掛 MT793-CP

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            クリーン用耐切創脚カバー MT221

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              クリーン用耐切創腕カバー MT220

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  マックス クリーン用耐切創胸前掛

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)

                                        メーカー

                                        トラスコ中山

                                        東京硝子器械

                                        ゴールドウイン

                                        トラスコ中山

                                        マックス(手袋)

                                        ゴールドウイン

                                        東京硝子器械

                                        アズワン

                                        ブラストン

                                        東京硝子器械

                                        マックス(手袋)

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        マックス(手袋)

                                        マックス(手袋)

                                        トラスコ中山

                                        マックス(手袋)

                                        シリーズ名

                                        クリーンルーム用ゼッケン

                                        クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222

                                        ゴールドウイン 耐薬品エプロン 白

                                        耐薬品性胸前掛け CR-BAP-L

                                        マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

                                        ゴールドウイン 耐薬品ボディウェア 白

                                        無塵前掛

                                        フッ素コートエプロン CS-MAAシリーズ

                                        ブラストン エプロン-青-フリー

                                        クリーン用耐熱前掛 MT794

                                        マックメイトKVクリーン エプロン

                                        クリーン用耐熱前掛 MT793

                                        クリーン用耐熱前掛 MT793-CP

                                        クリーン用耐切創脚カバー MT221

                                        クリーン用耐切創腕カバー MT220

                                        クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

                                        マックス クリーン用耐切創胸前掛

                                        マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)

                                        トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

                                        マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        5,012円

                                        • 数量別スライド値引

                                        11,802円

                                        • 数量別スライド値引

                                        9,106円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,934円

                                        10,942円

                                        • 数量別スライド値引

                                        19,201円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        23,772円

                                        6,963円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,528円

                                        • 数量別スライド値引

                                        15,042円

                                        9,940円

                                        • 数量別スライド値引

                                        12,132円

                                        12,860円

                                        10,193円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,645円

                                        • 数量別スライド値引

                                        15,770円

                                        9,491円

                                        • 数量別スライド値引

                                        6,990円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,835円

                                        • 数量別スライド値引

                                        5,964円

                                        • 数量別スライド値引
                                        通常出荷日 1日目~ 6日目 2日目 4日目 1日目 7日目 8日目 1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        2日目 6日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 1日目 1日目 2日目 7日目
                                        商品タイプその他--エプロンエプロン-エプロンエプロン--エプロン-----エプロン-エプロンエプロン
                                        ホワイト / ブルー--ホワイトイエロー-ホワイトホワイト--イエロー-----ホワイト-ホワイト / ブルーイエロー
                                        グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-----------------100-
                                        1. 1

                                        クリーンエプロンに関連するカテゴリ

                                        クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        クリーンエプロンに関連する通販・販売特集