(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルームシューズカバー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンシューズカバー フリーサイズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンシューズカバー フリーサイズ

    評価 0.0
    【仕様】・材質:ポリエステル(導電糸入)、 底部/PU(ポリウレタン)コーティング・表面抵抗値:106~107Ω・グレード目安:クラス1000・フリーサイズ
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト - フリー 1000
    通常価格(税別) : 2,399
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オーバーソックス(M〜LL/ウレタン有・無)

    • 数量スライド割引

    ガードナー

    オーバーソックス(M〜LL/ウレタン有・無)

    評価 0.0
    【特長】・ファスナーなしソックタイプです・底はウレタン入りです・底はウレタン無しです
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス ホワイト - LL -
    通常価格(税別) : 2,369
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用オーバーソックス

    • 数量スライド割引

    ブラストン

    クリーンルーム用オーバーソックス

    評価 0.0
    【特長】・ファスナータイプで装着も簡単です。・繰り返し洗浄して使用できます。【用途】・クリーンルーム内作業時に。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス ホワイト - S / M / L -
    通常価格(税別) : 3,113円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵ソックスカバー 青 FD602C-02

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵ソックスカバー 青 FD602C-02

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ソックスカバー。・ファスナー付、底部ウレタン入りのオーバーソックスです。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス その他 24 ~ 28 - 1000
    通常価格(税別) : 2,839
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (フリー) シューズカバー(使い捨て/100枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (フリー) シューズカバー(使い捨て/100枚)【100個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…PPスパンボンド不織布・カラー…ホワイト・入数…100枚入り・フリーサイズ・足首部分にゴムが入っています・目安…皮靴で27cm位まで、スニーカーで28cm位まで・JAN:4548745541601
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス ホワイト - フリー -
    通常価格(税別) : 3,293
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンシューズカバーFC600C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンシューズカバーFC600C

    評価 0.0
    【仕様】・材質:ポリエステル100% ・表面抵抗値:107Ω・ファスナー仕様 ・グレード目安:クラス100
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト 24 ~ 28 - 100
    通常価格(税別) : 2,784
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (フリー) シューズカバー(帆布)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (フリー) シューズカバー(帆布)

    評価 0.0
    【商品仕様】・フリーサイズ・材質…帆布・サイズ…約110×300mm・厚み…約0.8mm・足首部分にゴムが入っています。・入数…1双入り・JAN:4518340896451
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス ホワイト - フリー -
    通常価格(税別) : 1,056
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイソクリーン ブーツカバー

    アゼアス

    アイソクリーン ブーツカバー

    評価 0.0
    【特長】・軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防護服。・粒子、微生物、液体に対するバリア性。・リントの少なさ。・クリーンプロセスで製造された個別包装品。・滅菌処理(γ線)可能で無菌保証レベルSAL10-6に対応。 ・※デュポンTM、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト - M / L -
    通常価格(税別) : 47,815
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンシューズカバー FD602C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンシューズカバー FD602C

    評価 0.0
    【特長】クリーンルーム用のソックスカバーです。黒色の導電糸が5mm幅のストライプ状に入っています。底部にクッションが入っています。サイズ違いで3種類からお選びいただけます。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト 24 ~ 28 - 1000 / 10000
    通常価格(税別) : 2,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フリー シューズカバー(ショート・ロング/50枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    フリー シューズカバー(ショート・ロング/50枚)【50個入り】

    評価 0.0
    目安として革靴で約27cm、スニーカーで約28cmまで対応でき、足を入れる部分と靴底にあたる部分にゴムが入っています。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス その他 - フリー -
    通常価格(税別) : 7,845
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796

    評価 0.0
    【特長】クリーンルームでお使いいただける無塵パックを施した耐切創足カバーです。高強度・高弾性率、耐切創性、軽量、耐熱性、低誘電率、耐衝撃性等幅広い能力を持つ「ケブラー(R)」を使用しています。【用途】保護衣としてご使用いただけます。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 12,611
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オーバーソックス(ガードナー)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    オーバーソックス(ガードナー)

    評価 0.0
    【特長】・ファスナーなしソックタイプです。・底はウレタン入りです。・底はウレタン無しです。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス ホワイト - LL -
    通常価格(税別) : 2,550
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL

    • 数量スライド割引

    ガードナー

    ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL

    評価 0.0
    【特長】・PVC底です。【用途】・来客用。【商品仕様】・ショートタイプ・質量:100g【材質/仕上】・導電糸入ポリエステル 底:PVCラミネート
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト 28 - -
    通常価格(税別) : 1,872
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵ソックスカバー FC601C

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵ソックスカバー FC601C

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ソックスカバー。・ファスナーなしタイプ、底部ウレタン入りのオーバーソックスです。
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    ソックス ホワイト / その他 24 ~ 28 - 100
    通常価格(税別) : 2,516
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

    評価 0.0
    【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス[[R上]]」を使用しています。・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。【用途】・クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。【商品仕様】・サイズ:フリー・全長(cm):48・厚み:0.2mm・JANコード:4560430760302・トラスココード:836-5447・質量:125g【材質/仕上】・高強力ポリエチレン(イザナス[[R上]])
    商品タイプ サイズ(cm) サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    その他 ホワイト 48(全長) フリー -
    通常価格(税別) : 8,196
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(cm)
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンシューズカバー フリーサイズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      オーバーソックス(M〜LL/ウレタン有・無)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        クリーンルーム用オーバーソックス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          防塵ソックスカバー 青 FD602C-02

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            (フリー) シューズカバー(使い捨て/100枚)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              クリーンシューズカバーFC600C

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                (フリー) シューズカバー(帆布)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アイソクリーン ブーツカバー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クリーンシューズカバー FD602C

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      フリー シューズカバー(ショート・ロング/50枚)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          オーバーソックス(ガードナー)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              防塵ソックスカバー FC601C

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

                                メーカー

                                アズワン

                                ガードナー

                                ブラストン

                                アズワン

                                エスコ

                                アズワン

                                エスコ

                                アゼアス

                                アズワン

                                エスコ

                                アズワン

                                アズワン

                                ガードナー

                                アズワン

                                マックス(手袋)

                                シリーズ名

                                クリーンシューズカバー フリーサイズ

                                オーバーソックス(M〜LL/ウレタン有・無)

                                クリーンルーム用オーバーソックス

                                防塵ソックスカバー 青 FD602C-02

                                (フリー) シューズカバー(使い捨て/100枚)【100個入り】

                                クリーンシューズカバーFC600C

                                (フリー) シューズカバー(帆布)

                                アイソクリーン ブーツカバー

                                クリーンシューズカバー FD602C

                                フリー シューズカバー(ショート・ロング/50枚)【50個入り】

                                クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796

                                オーバーソックス(ガードナー)

                                ADCLEAN シューズカバー・ショートタイプ PVC底 LL

                                防塵ソックスカバー FC601C

                                マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

                                通常価格
                                (税別)

                                2,399円

                                • 数量別スライド値引

                                2,369円

                                • 数量別スライド値引

                                3,113円

                                • 数量別スライド値引

                                2,839円

                                • 数量別スライド値引

                                3,293円

                                • 数量別スライド値引

                                2,784円

                                • 数量別スライド値引

                                1,056円

                                • 数量別スライド値引

                                47,815円

                                2,840円

                                • 数量別スライド値引

                                7,845円

                                • 数量別スライド値引

                                12,611円

                                • 数量別スライド値引

                                2,550円

                                • 数量別スライド値引

                                1,872円

                                • 数量別スライド値引

                                2,516円

                                • 数量別スライド値引

                                8,196円

                                • 数量別スライド値引
                                通常出荷日 在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                10日目 1日目 7日目 1日目
                                一部当日出荷可能
                                1日目 1日目
                                一部当日出荷可能
                                6日目 1日目 1日目
                                一部当日出荷可能
                                25日目 10日目 5日目 1日目~ 1日目
                                商品タイプその他ソックスソックスソックスソックスその他ソックスその他その他ソックス-ソックスその他ソックスその他
                                ホワイトホワイトホワイトその他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトその他-ホワイトホワイトホワイト / その他ホワイト
                                サイズ(cm)---24 ~ 28-24 ~ 28--24 ~ 28---2824 ~ 2848(全長)
                                サイズフリーLLS / M / L-フリー-フリーM / L-フリー-LL--フリー
                                グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000--1000-100--1000 / 10000----100-
                                1. 1

                                クリーンルームシューズカバーに関連するカテゴリ

                                クリーンルームシューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                クリーンルームシューズカバーに関連する通販・販売特集