(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ろ過フィルターユニット

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

    東京硝子器械

    ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

    評価 0.0
    【特長】・飲料中及び工程水中の微生物分析に適した、すぐにご利用いただけるディスポーザブルタイプのろ過ユニットです・フィルターファネルの器具洗浄及びオートクレーブ滅菌が不要で、ラボでの業務量を削減できます・21.1cm2の大きいろ過面積でより速い流速を実現、サンプル処理をスピードアップできます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - 0.45 ~ 0.8 -
    通常価格(税別) : 15,900
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バブリングフィルター ボール形

    東京硝子器械

    バブリングフィルター ボール形

    評価 0.0
    ガラスボールフィルターです。【商品仕様】フィルター径:φ20mm細孔の大きさ:50~130
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    抽出器・濾過フィルター 250 - - -
    通常価格(税別) : 17,879円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌Fユニット 127-0020 12個

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    滅菌Fユニット 127-0020 12個

    評価 0.0
    【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。【商品仕様】・γ線滅菌済み・容量(mL):1000・ポアサイズ(μm):0.20・メンブレン径(mm):75・メンブレン仕様:白色・品番:127-0020・入数(個):12・本体材質:PS・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 37,556
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

    東京硝子器械

    メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

    評価 0.0
    【特長】・注射筒または分注器に接続し、液体の超清浄化、滅菌に使用します・フィルターをセットしたままオートクレーブが可能です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット 直径32×長さ37 ~ 直径58×長さ54 - - -
    通常価格(税別) : 25,236円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルトップフィルター PSF製

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    ボトルトップフィルター PSF製

    評価 0.0
    【特長】・口径45mmの硝子メジューム瓶に捻止めし、オートクレーブ滅菌および反復使用が可能なフィルターです。・PSF製のボトルトップフィルターです。 ・メンブレン支持プレートは取り外し可能です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    抽出器・濾過フィルター - - - -
    通常価格(税別) : 18,526円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルト LS/LL型

    東京硝子器械

    ミニザルト LS/LL型

    評価 0.0
    【特長】・有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    抽出器・濾過フィルター - - 0.2 ~ 1.2 -
    通常価格(税別) : 17,802円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア MISP00002 3個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア MISP00002 3個

    評価 0.0
    【特長】Microfil ろ過システム・・滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 ・・- 便利で簡単に使えるシステムで、公定書に準拠しているメンブレンフィルター法です。 ・- ディスポーザブルで、積み重ねが出来、軽量かつリサイクルできるプラスチック製 Microfil ファネルはオートクレーブ滅菌の必要が無く、廃棄を最小限にします。 ・- “プッシュフィット"式の Microfil ファネルはクランプやO-リングを使わずにしっかりとシール出来、操作時の漏れがありません。 ・- ろ過後にメンブレンを持ち上げる斬新なデバイスにより、ピンセットでメンブレンを容易に取り外せます。・- 専用の3連式マニホールドあるいは1個用マニホールドをご使用ください。 ・- 100 mLあるいは250 mLのファネルがあります。 ・- 市販の滅菌済みメンブレンあるいは EZ-Pak メンブレンカートリッジをご使用下さい。【商品仕様】・品名:Microfil ファネル & フィルター、 250 mL、 0.22μm 47mm 白色 格子入・材質 ・メンブレン:セルロース混合エステルあるいはPVDFメンブレン・ファネル:ポリプロピレン・ろ過サポート及びマニホールド:ステンレススチール
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 30,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過キット XXKT0472J

    東京硝子器械

    吸引ろ過キット XXKT0472J

    評価 0.0
    【特長】吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微生物分析を行う場合に用いられます。・可燃性溶媒をろ過するときは必ずアースを2ヶ所にセットしてください。【商品仕様】・品名:ステンレス製フィルターホルダー 47mm 吸引ろ過キット・型式:XXKT 047 2J・直径:11.4cm・フィルター直径:47mm・インレット接続:ファネル・シール素材:PTFE・ろ過面積:96cm^2・高さ:22.9cm・ファネル容量:650mL・構成材質:ステンレスファネル
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 334,798
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

    ザルトリウス

    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

    評価 0.0
    【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。【商品仕様】・水系・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルト(黄)・型式:17598K・孔径(μm):0.45・出口形状:LS型・滅菌:○ EOG・膜材質:CA:酢酸セルロース・入数(個):50・膜材質:CA(酢酸セルロース)・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)・有効ろ過面積:6.2cm^2・フィルター(φ):28mm・外径(φ):33mm・残液量:100μL・最大使用圧:4.5bar・耐熱温度:50℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

    東京硝子器械

    マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

    評価 0.0
    【特長】直径が大きくなり(25mm→33mm)ろ過面積が20%増えた為、流量と処理能力が向上しました。【商品仕様】・非滅菌 水/溶媒系両用 直径:33mm・型式:SLHV033NS・孔径(μm):0.45・材質:親水性PVDF・入数(個):50
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 29,964
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

    東京硝子器械

    遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

    評価 0.0
    【特長】20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します。・90%以上の回収率です。【商品仕様】・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)・分画分子量:10K・型式:MAP010C37・キャップカラー:ブルー・入数(個):24・最大サンプル容量:20mL・外形寸法:50×120mm・許容遠心力:・5000×g(限外ろ過膜)・14000×g(精密ろ過膜)・有効ろ過面積:7.2cm^2
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 32,641
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ろ過式洗浄びん XX6602500

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ろ過式洗浄びん XX6602500

    評価 0.0
    【特長】ろ過式洗浄ビン ・25 mmディスクフィルター用 ・・用途・洗浄ビンの掌握部を握ることによって、少量の溶媒を清澄化し供給します。掌握部には供給チューブ付きフィルターホルダーが付いています。ろ過された溶媒で、直接目的物の表面を洗浄します。【商品仕様】・材質 ・ボロシリケートガラス製フラスコ; ネオプレン 掌握部、ストッパー; ステンレス フィルターホルダー; PTFE ガスケット、チューブ; ガラス エルボー、供給ノズル・フィルター: 孔径1.2 μm、直径25 mm (購入時、RAWPフィルター25枚が含まれます) ・・有効ろ過面積 ・3.9 cm^2 ・・フラスコ容量 ・1 L ・・寸法 ・直径 133 mm、高さ 318 mm・・※写真のチューブ、ガラス棒は付属しません。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 71,762
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

    東京硝子器械

    ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

    評価 0.0
    【特長】・残液量が少なく、タンパク質低吸着・低溶出な膜材料を採用・幅広い溶媒に対応可能(水溶液・有機溶媒いずれも可)・オートクレーブ可能
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    抽出器・濾過フィルター - - 0.2 ~ 0.45 -
    通常価格(税別) : 12,404円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

    東京硝子器械

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

    評価 0.0
    【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。【商品仕様】・型式:FE-1・サンプルウェル数:1・摘要:本体のみ・フィルターサイズ:24、25φmm・ろ過面積:約3.6cm^2・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上・本体材質:SUS 316
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 34,202
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

    評価 0.0
    【特長】・Sterivex(R)フィルターユニット ・加圧式デバイス ・ステリベクス フィルターユニットは、シリンジ、チューブポンプあるいは加圧容器に接続して使用できます。別な容器に移したり、ピペットで移したりすることによって生じる汚染のリスクを取り除きます・ステリベクスは、どんな容器にも直接ろ液を出せるようにデザインされています。様々な出口接続があります・デバイスに使用しているメンブレンのタイプにより、100mLまたは2000mLまでの容量を処理できます。3種類のメンブレンをお選びいただけます・ステリベクスフィルターユニットは異なる出口形状があります。入口は全てメス型ルアーロックです
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 46,348
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌Fユニット 450-0020 12個

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    滅菌Fユニット 450-0020 12個

    評価 0.0
    【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。【商品仕様】・γ線滅菌済み・容量(mL):500・ポアサイズ(μm):0.20・メンブレン径(mm):75・メンブレン仕様:白色・品番:450-0020・入数(個):12・本体材質:PS・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 30,766
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入

    ザルトリウス

    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入

    評価 0.0
    【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。【商品仕様】・水系・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルト(緑)・型式:16592・孔径(μm):0.8・出口形状:LL型・滅菌:○ EOG・膜材質:CA:酢酸セルロース・入数(個):50・膜材質:CA(酢酸セルロース)・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)・有効ろ過面積:6.2cm^2・フィルター(φ):28mm・外径(φ):33mm・残液量:100μL・最大使用圧:4.5bar・耐熱温度:50℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,802
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分析フィルタユニット 130-4020JP 12入

    東京硝子器械

    分析フィルタユニット 130-4020JP 12入

    評価 0.0
    【特長】上部と下部の容器は150mlで目盛り付きです。・上部容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。・ガスケットにはシリコンが含まれていないので、サンプルが汚染される危険性が低くなっています。【商品仕様】・EOG滅菌済み・微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査に最適。・容量(mL):150・ポアサイズ(μm):0.2・品番:130-4020JP・入数(個):12・本体上部材質:PP・本体下部材質:PS・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,457
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリベント500 0.2μ

    東京硝子器械

    ポリベント500 0.2μ

    評価 0.0
    【特長】培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。・液体容器のベントとして。・保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。【商品仕様】・疎水性0.2μm PTFEメンブレンとPPハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。・品名:ポリベント36・孔径(μm):0.2・入数(個):1・品番:6713-5036・有効ろ過面積:500cm^2・容器目安容量:>19l
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 15,020
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットフィルタファネル #4238

    東京硝子器械

    マグネットフィルタファネル #4238

    評価 0.0
    【特長】マグネチックシールで簡単にフィルターをセット。(液もれの心配なし)・繰返しオートクレーブ滅菌が可能。・大腸菌など、微生物分析のMF法に適しています。・プラスチック製なので落としても破損しません。【商品仕様】・品番:4238・容量(mL):500(フタなし)・有効ろ過面積(cm^2):13.1・材質:ファンネル本体、ステム、サポートスクリーン:500ml ポリフェニルスルフォン・フィルターサイズ:47mm・減菌法:オートクレーブ 121℃、15分
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 34,704
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステリベクス SVGP01050 50個

    東京硝子器械

    ステリベクス SVGP01050 50個

    評価 0.0
    【特長】Sterivex(R)フィルターユニット ・加圧式デバイス ・・ステリベクス フィルターユニットは、シリンジ、チューブポンプあるいは加圧容器に接続して使用できます。別な容器に移したり、ピペットで移したりすることによって生じる汚染のリスクを取り除きます。・・ステリベクスは、どんな容器にも直接ろ液を出せるようにデザインされています。様々な出口接続があります(表を参照ください)。・・デバイスに使用しているメンブレンのタイプにより、1、00 mLまたは2、000 mLまでの容量を処理できます。3種類のメンブレンをお選びいただけます。 ・・ステリベクスフィルターユニットは異なる出口形状があります。入口は全てメス型ルアーロックです。【商品仕様】・材質 ・ハウジング: Eastar (ポリエステル)・メンブレン:表に記載しています。全てのユニットのエアーベントにSureVent(R) PVDFメンブレン使用。 ・・接続 ・入口: メス型ルアーロック 一次側ベント付き・出口: 表に記載しています ・・有効ろ過面積 ・10 cm^2・・ホールドアップ量 ・200 μL以下 エアー抜後 ・・耐熱温度 ・45℃・・耐圧 ・310 kPa (45 psi)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 43,343
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントリフリーYMT 50個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    セントリフリーYMT 50個

    評価 0.0
    【特長】Centrifree(R)およびMPS限外ろ過ユニット ・臨床化学、薬理学、内分泌学、生化学、細胞培養用 ・・- 血清、血漿、およびその他の生体サンプル中の非結合薬剤の分離に用いる限外ろ過ユニット ・- 治療薬剤、テストステロン、サイロキシンの試験 ・- バインディングスタディー ・- 新薬調査 ・- 除タンパク【商品仕様】・材質 ・サンプルリザーバー: SAN・ベース: ポリカーボネート・回収カップ: ポリエチレン・O-リング: EPDM ・・メンブレン ・ウルトラセルYMT 再生セルロースメンブレン、30、000 NMWL ・・容量 ・デバイス容量: 1 mL・ホールドアップ量: 10 μL
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 82,752
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

    • SALE 2025/06/28まで

    東京硝子器械

    東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

    評価 0.0
    【特長】・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します・90%以上の回収率です・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)・分画分子量:1K
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット 50×120 20 - -
    通常価格(税別) : 32,641
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

    東京硝子器械

    東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

    評価 0.0
    【特長】・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します・90%以上の回収率です・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)・分画分子量:1K
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット 50×120 20 - -
    通常価格(税別) : 32,641
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心ろ過デバイス MAP003C37 24個入

    東京硝子器械

    遠心ろ過デバイス MAP003C37 24個入

    評価 0.0
    【特長】20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します。・90%以上の回収率です。【商品仕様】・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)・分画分子量:3K・型式:MAP003C37・キャップカラー:グレー・入数(個):24・最大サンプル容量:20mL・外形寸法:50×120mm・許容遠心力:・5000×g(限外ろ過膜)・14000×g(精密ろ過膜)・有効ろ過面積:7.2cm^2
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 32,641
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

    東京硝子器械

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

    評価 0.0
    【特長】ろ過液を必要としない場合、最高40mLまでの試料が同時に10個ろ過できます。・必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。【商品仕様】・型式:FE-10・サンプルウェル数:10・摘要:槽付き・フィルターサイズ:24、25φmm・ろ過面積:約3.6cm^2・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上・本体材質:SUS 316・槽寸法:270mm(W)×105mm(D)×215mm(H)・槽材質:アクリル
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 343,402
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

    ザルトリウス

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

    評価 0.0
    【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。・低溶出な膜材料を採用。・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)・オートクレーブ可能。【商品仕様】・水系/非水系・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15・型式:17762Q・孔径(μm):0.45・出口形状:LS型・滅菌:×・膜材質:RC:再生セルロース・入数(個):500・膜材質:RC(再生セルロース)・容器材質:PP(ポリプロピレン)・有効ろ過面積:1.7cm^2・フィルター(φ):15mm・外径(φ):25mm・孔径(μm):0.2/0.45・残液量:10μL・最大使用圧:6bar・耐熱温度:121℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 91,273
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心ろ過デバイス 20mL

    東京硝子器械

    遠心ろ過デバイス 20mL

    評価 0.0
    【特長】・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します・90%以上の回収率です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    その他 50×120(外形寸法) 20(最大) 0.45 オプション
    通常価格(税別) : 32,641
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠心ろ過デバイス 5mL

    • SALE 2025/06/28まで

    東京硝子器械

    遠心ろ過デバイス 5mL

    評価 0.0
    【特長】・5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します・90%以上の回収率です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 27,244
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

    東京硝子器械

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

    評価 0.0
    【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。・低溶出な膜材料を採用。・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)・オートクレーブ可能。【商品仕様】・水系/非水系・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15・型式:17762K・孔径(μm):0.45・出口形状:LS型・滅菌:×・膜材質:RC:再生セルロース・入数(個):50・膜材質:RC(再生セルロース)・容器材質:PP(ポリプロピレン)・有効ろ過面積:1.7cm^2・フィルター(φ):15mm・外径(φ):25mm・孔径(μm):0.2/0.45・残液量:10μL・最大使用圧:6bar・耐熱温度:121℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 12,404
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステリキャッププラスフィルターデバイス

    東京硝子器械

    ステリキャッププラスフィルターデバイス

    評価 0.0
    【特長】5~10Lの高流速吸引ろ過滅菌に最適です。・パイロジェンフリーなので細胞への毒性がありません。・ミリポアエクスプレスプラスメンブレン採用のため低吸着かつ高流速です。・20~67mmの口径のろ液びんに装着可能です。・【商品仕様】・孔径(μm):0.22・ろ過量目安(L):5~10・型式:SCGP CAP RE・入数(個):10
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 33,315
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットフィルタファネル #4242

    東京硝子器械

    マグネットフィルタファネル #4242

    評価 0.0
    【特長】マグネチックシールで簡単にフィルターをセット。(液もれの心配なし)・繰返しオートクレーブ滅菌が可能。・大腸菌など、微生物分析のMF法に適しています。・プラスチック製なので落としても破損しません。【商品仕様】・品番:4242・容量(mL):300(フタなし)・有効ろ過面積(cm^2):9.6・材質:ファンネル本体、ステム、サポートスクリーン:300ml ポリフェニルスルフォン・フィルターサイズ:47mm・減菌法:オートクレーブ 121℃、15分
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 32,752
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

    評価 0.0
    【特長】・板直径(mm):65・枝管径(mm):12・標準最大孔径 単位ミクロン(μ):20~30・JR-1:該当
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 22,900
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47

    ケニス

    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47

    評価 0.0
    【特長】・47㎜のメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。・微量試料のろ過や懸濁物質の測定に【商品仕様】・サポートスクリーン ステンレススクリーン(#100) ・適合フィルタ 47㎜φ ・適合プレフィルタ 35㎜φ ・ろ過面積 9.6㎝2 ・ファネル 容量320mL (目盛入)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - ファネル:320(目盛入) - -
    通常価格(税別) : 30,480
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌Fユニット 450-0080 12個

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    滅菌Fユニット 450-0080 12個

    評価 0.0
    【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。【商品仕様】・γ線滅菌済み・容量(mL):500・ポアサイズ(μm):0.80・メンブレン径(mm):75・メンブレン仕様:B格子・品番:450-0080・入数(個):12・本体材質:PS・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)・白色、ブラック格子付き
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 30,766
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

    評価 0.0
    【特長】・Swinnex(R)フィルターホルダー・13、25および47mmディスクフィルター用
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    その他 13mm ~ 25mm - - -
    通常価格(税別) : 15,900円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

    東京硝子器械

    ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

    評価 0.0
    【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。・低溶出な膜材料を採用。・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)・オートクレーブ可能。【商品仕様】・水系/非水系・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 25・型式:17764K・孔径(μm):0.2・出口形状:LS型・滅菌:×・膜材質:RC:再生セルロース・入数(個):50・膜材質:RC(再生セルロース)・容器材質:PP(ポリプロピレン)・有効ろ過面積:4.8cm^2・フィルター(φ):25mm・外径(φ):32mm・孔径(μm):0.2/0.45・残液量:100μL・最大使用圧:6bar・耐熱温度:121℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

    • 数量スライド割引

    三商

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

    評価 0.0
    【特長】・板直径(mm):65・枝管径(mm):12・標準最大孔径 単位ミクロン(μ):40~50・JR-1:該当
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 22,900
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

    東京硝子器械

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

    評価 0.0
    【特長】ろ過液を必要としない場合、最高40mLまでの試料が同時に10個ろ過できます。・必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。【商品仕様】・型式:FE-10・サンプルウェル数:10・摘要:槽付き・フィルターサイズ:24、25φmm・ろ過面積:約3.6cm^2・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上・本体材質:SUS 316・槽寸法:270mm(W)×105mm(D)×215mm(H)・槽材質:アクリル
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 343,402
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SS測定キット XXKT0472SJ

    東京硝子器械

    SS測定キット XXKT0472SJ

    評価 0.0
    【特長】吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微生物分析を行う場合に用いられます。・可燃性溶媒をろ過するときは必ずアースを2ヶ所にセットしてください。【商品仕様】・品名:ステンレス製フィルターホルダー 47mm SS測定キット・型式:XXKT 047 2SJ・直径:11.4cm・フィルター直径:47mm・インレット接続:ファネル・シール素材:PTFE・ろ過面積:96cm^2・高さ:22.9cm・ファネル容量:650mL・構成材質:ステンレスファネル
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 334,798
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

    ザルトリウス

    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

    評価 0.0
    【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。【商品仕様】・水系・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルトハイフロー(濃赤)・型式:16553K・孔径(μm):0.1・出口形状:LL型・滅菌:○ EOG・膜材質:PES:ポリエーテルスルホン・入数(個):50・膜材質:PES(ポリエーテルスルホン)・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)・有効ろ過面積:6.2cm^2・フィルター(φ):28mm・外径(φ):33mm・残液量:100μL・最大使用圧:4.5bar・耐熱温度:50℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 19,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCフィルターホルダー 47 SUS

    • 数量スライド割引

    アズワン

    SPCフィルターホルダー 47 SUS

    評価 0.0
    サポートスクリーンは取り外しのできるステンレス(SUS316)製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。専用クランプによりフィルターベースとファンネルをきつく押さえていますので、溶液はフィルターのろ過面だけを通ります。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 43,609
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

    東京硝子器械

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

    評価 0.0
    【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。【商品仕様】・型式:FE-5・サンプルウェル数:5・摘要:槽付き・フィルターサイズ:24、25φmm・ろ過面積:約3.6cm^2・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上・本体材質:SUS 316・槽寸法:145mm(Φ)×215mm(H)・槽材質:アクリル
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 191,402
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

    ケニス

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

    評価 0.0
    【特長】・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。・遠心式濃縮・精製のスタンダード【商品仕様】・サンプル容量 4mL ・分画分子量 30000 ・入数 24個
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - 4 - -
    通常価格(税別) : 36,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分析Tフィルタロート 145-0045 50入

    東京硝子器械

    分析Tフィルタロート 145-0045 50入

    評価 0.0
    【特長】メンブレンは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。・メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。・上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブレンを取出しやすい構造になっています。【商品仕様】・EOG滅菌済み・水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。・容量(mL):100・ポアサイズ(μm):0.45・メンブレン径(mm):47・メンブレン:グリッド入り・品番:145-0045・入数(個):50・本体上部材質:PP・ネック部材質:HIPS・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 36,469
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
孔径(μm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      バブリングフィルター ボール形

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        滅菌Fユニット 127-0020 12個

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ボトルトップフィルター PSF製

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ミニザルト LS/LL型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ミリポア MISP00002 3個

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  吸引ろ過キット XXKT0472J

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ろ過式洗浄びん XX6602500

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  滅菌Fユニット 450-0020 12個

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      分析フィルタユニット 130-4020JP 12入

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ポリベント500 0.2μ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          マグネットフィルタファネル #4238

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ステリベクス SVGP01050 50個

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              セントリフリーYMT 50個

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/06/28まで

                                              東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  遠心ろ過デバイス MAP003C37 24個入

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        遠心ろ過デバイス 20mL

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/06/28まで

                                                        遠心ろ過デバイス 5mL

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ステリキャッププラスフィルターデバイス

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              マグネットフィルタファネル #4242

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    滅菌Fユニット 450-0080 12個

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              SS測定キット XXKT0472SJ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  SPCフィルターホルダー 47 SUS

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        分析Tフィルタロート 145-0045 50入

                                                                                        メーカー

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        TARSONS

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ザルトリウス

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                        ザルトリウス

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ザルトリウス

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        三商

                                                                                        ケニス

                                                                                        サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        三商

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ザルトリウス

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ケニス

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

                                                                                        バブリングフィルター ボール形

                                                                                        滅菌Fユニット 127-0020 12個

                                                                                        メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

                                                                                        ボトルトップフィルター PSF製

                                                                                        ミニザルト LS/LL型

                                                                                        ミリポア MISP00002 3個

                                                                                        吸引ろ過キット XXKT0472J

                                                                                        ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

                                                                                        マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

                                                                                        遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

                                                                                        ろ過式洗浄びん XX6602500

                                                                                        ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

                                                                                        東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

                                                                                        ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

                                                                                        滅菌Fユニット 450-0020 12個

                                                                                        ミニザルト 0.8μm LL型 50個入

                                                                                        分析フィルタユニット 130-4020JP 12入

                                                                                        ポリベント500 0.2μ

                                                                                        マグネットフィルタファネル #4238

                                                                                        ステリベクス SVGP01050 50個

                                                                                        セントリフリーYMT 50個

                                                                                        東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

                                                                                        東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

                                                                                        遠心ろ過デバイス MAP003C37 24個入

                                                                                        東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

                                                                                        ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

                                                                                        遠心ろ過デバイス 20mL

                                                                                        遠心ろ過デバイス 5mL

                                                                                        ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

                                                                                        ステリキャッププラスフィルターデバイス

                                                                                        マグネットフィルタファネル #4242

                                                                                        三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

                                                                                        減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47

                                                                                        滅菌Fユニット 450-0080 12個

                                                                                        メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                                                                                        ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

                                                                                        三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

                                                                                        東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

                                                                                        SS測定キット XXKT0472SJ

                                                                                        ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

                                                                                        SPCフィルターホルダー 47 SUS

                                                                                        東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

                                                                                        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

                                                                                        分析Tフィルタロート 145-0045 50入

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        15,900円

                                                                                        17,879円

                                                                                        37,556円

                                                                                        25,236円

                                                                                        18,526円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        17,802円

                                                                                        30,300円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        334,798円

                                                                                        18,000円

                                                                                        29,964円

                                                                                        32,641円

                                                                                        71,762円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,404円

                                                                                        34,202円

                                                                                        46,348円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        30,766円

                                                                                        17,802円

                                                                                        17,457円

                                                                                        15,020円

                                                                                        34,704円

                                                                                        43,343円

                                                                                        82,752円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        32,641円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                                        32,641円

                                                                                        32,641円

                                                                                        343,402円

                                                                                        91,273円

                                                                                        32,641円

                                                                                        27,244円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                                        12,404円

                                                                                        33,315円

                                                                                        32,752円

                                                                                        22,900円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        30,480円

                                                                                        30,766円

                                                                                        15,900円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        14,000円

                                                                                        22,900円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        343,402円

                                                                                        334,798円

                                                                                        19,800円

                                                                                        43,609円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        191,402円

                                                                                        36,800円

                                                                                        36,469円

                                                                                        通常出荷日 6日目 17日目 6日目 6日目~ 4日目 6日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 16日目 6日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 12日目 6日目 6日目 8日目 8日目 8日目 6日目 6日目 19日目 8日目 6日目 6日目 8日目 2日目 4日目 6日目 6日目 6日目 2日目 6日目 6日目 6日目 1日目 6日目 5日目 7日目
                                                                                        商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルター-フィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルター抽出器・濾過フィルター------抽出器・濾過フィルター-フィルターホルダー・濾過ユニット-------フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット---その他その他----フィルターホルダー・濾過ユニット-その他-----フィルターホルダー・濾過ユニット-フィルターホルダー・濾過ユニット-
                                                                                        サイズ(mm)-250-直径32×長さ37 ~ 直径58×長さ54------------------50×12050×120---50×120(外形寸法)-------13mm ~ 25mm---------
                                                                                        容量(ml)----------------------2020---20(最大)-----ファネル:320(目盛入)---------4-
                                                                                        孔径(μm)0.45 ~ 0.8----0.2 ~ 1.2------0.2 ~ 0.45--------------0.45-----------------
                                                                                        その他---------------------------オプション-----------------

                                                                                        ろ過フィルターユニットに関連するカテゴリ

                                                                                        ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ろ過フィルターユニットに関連する通販・販売特集