(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    • 数量スライド割引

    アドバンテック東洋

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・4-864-01…日本薬局方の小容量注射剤や1回量包装点眼剤の不溶性微粒子試験法によるテストなど、微粒子試験を行うときに使用します。・4-864-02、4-864-03…微生物試験、微粒子試験などを行うときなど、サンプルが少量または小さな濾過面積での濾過が必要な時に使用します。・4-864-04、4-864-05、4-864-06…微生物試験、微粒子試験などを行うときに使用します。・4-864-07、4-864-08…比較的多量の液体を減圧濾過するときに使用します。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 31,470円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

    評価 0.0
    【特長】・接続箇所がRCネジですので、ご希望の各種ジョイント(R1/4ネジ)に接続できます。・アズフロン(R)ハーフオスジョイント(別売、P.1489)を取り付けると、チューブを接続することができます。・PTFEメンブレンフィルターFは、超音波洗浄器などで洗浄して繰り返し使用することができます。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 5,944円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEフィルターホルダー

    フロン工業

    PTFEフィルターホルダー

    評価 0.0
    【特長】・・ふっ素樹脂は0.25MPaになります。・・接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 59,274円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過キット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    吸引ろ過キット

    評価 0.0
    【特長】・47㎜メンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ・ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。・吸引ろ過による微生物分析に【商品仕様】・セット内容 HAWP04700/0.45μmメンブレンフィルタ(MF)(白地無地・47㎜・100/pk) XX1004730/47㎜ステンレススクリーンガラス製フィルタホルダー XX1004705/吸引フラスコ1L WP6110060/吸引加圧両用ポンプ XX6200006P/ステンレス製フィルタピンセット(3本)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 254,898
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン マニフォールド

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン マニフォールド

    評価 0.0
    材質がPVC製のマニフォールドです。滅菌処理が不要な多検体を同時に濾過するのに最適です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 117,011円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

    評価 0.0
    【特長】<型番:2-740-01、2-740-02>・ふっ素樹脂製のため、耐薬品性に優れております。・PFA製クランプは広い温度範囲で使用でき、Tefzel(R)製クランプは高圧使用に適しています。・66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下します。<型番:2-740-11>・フィルターホルダ 締付用レンチセットです。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット / その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,331円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

    • 数量スライド割引

    ケニス

    減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

    評価 0.0
    【特長】・90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです・微量試料のろ過や懸濁物質の測定に
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 67,907円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

    東京硝子器械

    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

    評価 0.0
    【特長】・流出側オス型ルアースリップ・フィルターをセットしたままオートクレーブが可能です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 39,477円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製フィルターホルダー・25および47mmディスクフィルター用【用途】・入圧1960から69000 kPaまでの圧力によるガスまたは液体のろ過に使用します。差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。フィルターホルダーXX44 047 00は、逆圧防止のためのサポートスクリーンが付いています。PTFEコートのサポートスクリーンXX44 047 02および逆圧サポートスクリーンXX44 047 04を用いて、フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌できます。ホルダー XX45 047 00はフィルターを逆圧から守るためのサポートスクリーン、XX45 047 04を装着します
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット / その他 直径51×高さ32 ~ 直径86×高さ44 - - オプション
    通常価格(税別) : 11,100円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製フィルターホルダー・90および142 mmディスクフィルター用・加圧ろ過によって、液体または気体の清澄化またはろ過滅菌に使用します・メンブレンフィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能です<0719-00-20-93>・液体または気体の超清澄化や滅菌用・PTFEコートしたフィルターサポートスクリーンを用いれば、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能<0719-00-21-04>・Filterjetろ過スプレーガン、25mmディスクフィルター用<0719-00-21-06>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット / その他 - - - -
    通常価格(税別) : 24,626円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

    • 数量スライド割引

    ケニス

    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

    評価 0.0
    【特長】・少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです・オートクレーブ滅菌対応です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット 32Φ×32 - - -
    通常価格(税別) : 40,595円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

    • 数量スライド割引

    アドバンテック東洋

    マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

    評価 0.0
    材質がPVC製のマニフォールドです。滅菌処理が不要な多検体を同時に濾過するのに最適です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 113,430円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47

    アドバンテック東洋

    ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47

    評価 0.0
    微生物試験、微粒子試験などを行うときに使用するフィルターホルダー・濾過ユニット。【特長】・KGはサポートスクリーンが焼結ガラス。・KGSはサポートスクリーンとPTFEガスケットに分かれるため、洗浄が容易。【用途】・微生物試験、微粒子試験、懸濁物質(SS)の測定に。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 27,689円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイレクス SLFA05000 100個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    マイレクス SLFA05000 100個

    評価 0.0
    【特長】Millexフィルターユニット ・疎水性PTFEメンブレン装着フィルターユニット ・・疎水性フロリナートメンブレンを装着したマイレクスフィルターユニットは、ガスのろ過滅菌や無菌容器のエアーベント、有機溶媒の滅菌や清澄化に最適です。すぐに使える滅菌済み25 mmマイレクスフィルターユニットは、様々な出口接続があり、他のフィルターユニットは使用前に高圧蒸気滅菌できます。50 mmマイレクスフィルターユニットは、吸引ラインの保護にも使用され、5種類の接続と3種類の孔径があります。【商品仕様】・材質 ・ハウジング: エチレンオキサイド滅菌済み (EO) フィルターはPVC・非滅菌、高圧蒸気滅菌可能 (autolavable) フィルターはポリプロピレン・メンブレン: 疎水性フロリナートPTFEメンブレン ・・有効ろ過面積 ・25 mmユニット: 3.9 cm^2・50 mmユニット: 19.6 cm^2・・耐圧 ・25 mmユニット: 510 kPa (75 psi)・50 mmユニット: 410 kPa (60 psi)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 149,292
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

    評価 0.0
    ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 118,708
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3ピースフィルターファンネル 2.5cm

    東京硝子器械

    3ピースフィルターファンネル 2.5cm

    評価 0.0
    【特長】ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。【商品仕様】・直径(mm):25φ・品番:1950-002
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 32,858
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換部品キット XX30012RK

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    交換部品キット XX30012RK

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・13および25 mmディスクフィルター用 ・・用途・シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。【商品仕様】・品名:Swinny 13mm 交換パーツキット・材質 ・316ステンレス ハウジング、PTFEガスケット (13、25 mm)およびO-リング(13 mm) ・・フィルター直径 ・スウィニー: 13 mm・ミクロシリンジ: 25 mm ・・有効ろ過面積 ・スウィニー: 0.8 cm^2・ミクロシリンジ: 3.9 cm^2 ・・プレフィルター直径 ・スウィニー: 10 mm・ミクロシリンジ: 22 mm ・・圧力 ・690 kPa ・・寸法 ・スウィニー: 長さ 33 mm、直径 16 mm・ミクロシリンジ: 長さ 32 mm、直径 32 mm ・・接続 ・XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ・XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ・XX30 025 14:入口 1/4" NPTF、出口 オス型ルアースリップ ・・滅菌方法 ・フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 15,900
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

    評価 0.0
    【特長】・ライン中の液体またはガスの超清澄化用・取付けた配管から外さずに簡単にフィルターを交換可能<0719-00-19-68>・インラインフィルターホルダー・47mmディスクフィルター用・加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です<0719-00-19-73>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット / その他 - - - -
    通常価格(税別) : 8,570円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

    評価 0.0
    【特長】・滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 ・プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。・組み合わせて便利!【商品仕様】・フィルタ色 白色 ・孔径 0.45μm ・直径 47㎜ ・フィルタ材質 MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF ・ファネル材質 ポリプロピレン ・入数 格子入メンブレン・ファネル 150セット
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 39,066
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

    • 数量スライド割引

    三商

    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

    評価 0.0
    【特長】・オートクレーブ可能で、血清などの少量濾過、HPLCサンプルの濾過に使用。ルアーロック式シリンジへの着脱も簡単。・フィルター寸法(φmm):25・プレフィルター寸法(φmm):21・有効濾過面積(cm*):3.8・最高許容圧力(MPa) :入圧:0.68/差圧:0.29・IN,OUTの形状:IN:メス型ルアーロック、OUT:オス型ルアースリップ
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 34,140
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

    • 数量スライド割引

    アドバンテック東洋

    アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

    評価 0.0
    ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 115,074
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルターホルダーガスケット 10個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    フィルターホルダーガスケット 10個

    評価 0.0
    【特長】ろ過式洗浄ビン ・25 mmディスクフィルター用 ・・用途・洗浄ビンの掌握部を握ることによって、少量の溶媒を清澄化し供給します。掌握部には供給チューブ付きフィルターホルダーが付いています。ろ過された溶媒で、直接目的物の表面を洗浄します。【商品仕様】・材質 ・ボロシリケートガラス製フラスコ; ネオプレン 掌握部、ストッパー; ステンレス フィルターホルダー; PTFE ガスケット、チューブ; ガラス エルボー、供給ノズル・フィルター: 孔径1.2 μm、直径25 mm (購入時、RAWPフィルター25枚が含まれます) ・・有効ろ過面積 ・3.9 cm^2 ・・フラスコ容量 ・1 L ・・寸法 ・直径 133 mm、高さ 318 mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,400
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー

    評価 0.0
    【特長】・減圧ろ過に最適です。・ふっ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。・セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。・ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。・本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット φ47 500 φ1000 -
    通常価格(税別) : 55,700
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア XX30025RK

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア XX30025RK

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・13および25 mmディスクフィルター用 ・・用途・シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。【商品仕様】・材質 ・316ステンレス ハウジング、PTFEガスケット (13、25 mm)およびO-リング(13 mm) ・・フィルター直径 ・スウィニー: 13 mm・ミクロシリンジ: 25 mm ・・有効ろ過面積 ・スウィニー: 0.8 cm^2・ミクロシリンジ: 3.9 cm^2 ・・プレフィルター直径 ・スウィニー: 10 mm・ミクロシリンジ: 22 mm ・・圧力 ・690 kPa ・・寸法 ・スウィニー: 長さ 33 mm、直径 16 mm・ミクロシリンジ: 長さ 32 mm、直径 32 mm ・・接続 ・XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ・XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ・XX30 025 14:入口 1/4" NPTF、出口 オス型ルアースリップ ・・滅菌方法 ・フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 28,489
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルターホルダー XX3001200

    東京硝子器械

    フィルターホルダー XX3001200

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィルターサイズ(φmm):13・プレフィルター(φmm):10・型式:XX30 012 00・流出側オス型ルアースリップ。・少量液の超清浄化またはろ過滅菌に適します。・フィルターをセットしたままオートクレーブが可能です。・接続方式:流入側メス型ルアーロック
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 20,323
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Oリング シリコン 2-131 6個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    Oリング シリコン 2-131 6個

    評価 0.0
    【特長】インラインフィルターホルダー ・47 mmディスクフィルター用 ・・用途・加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。【商品仕様】・材質 ・ポリプロピレン 本体; ナイロン ハンドノブ; シリコン O-リング(別売で他の材質のO-リングもあります) ・・フィルター直径 ・47 mm ・・有効ろ過面積 ・13.8 cm^2 ・・プレフィルター直径 ・厚型デプスプレフィルター: 42 mm・メンブレンプレフィルター: 47 mm ・・圧力 ・入圧 540 kPa ・・温度 ・540 kPaにおいて最高70 °C ・・接続 ・入口、出口ともに 1/4" NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター ・・寸法 ・直径 76 mm、長さ 120 mm コネクター含む
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,400
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルタホルダー(47mm用) 300mL

    • 数量スライド割引

    ケニス

    フィルタホルダー(47mm用) 300mL

    評価 0.0
    【特長】・マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです・吸引ろ過用のフィルタホルダー・ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプで、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です<3-315-0101>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット 76Φ×229 - - -
    通常価格(税別) : 37,505円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

    評価 0.0
    【特長】・粒子または微生物の分析・1Lフラスコまたは複連マニホールドに接続して使用・フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能・ファネルとベースはロック式接続
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
    通常価格(税別) : 21,400
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サポートスクリーン XX4504704

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    サポートスクリーン XX4504704

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・25および47 mmディスクフィルター用 ・・用途・入圧1、960から69、000 kPaまでの圧力によるガスまたは液体のろ過に使用します。差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。フィルターホルダーXX44 047 00は、逆圧防止のためのサポートスクリーンが付いています。PTFEコートのサポートスクリーンXX44 047 02および逆圧サポートスクリーンXX44 047 04を用いて、フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌できます。ホルダー XX45 047 00はフィルターを逆圧から守るためのサポートスクリーン、XX45 047 04を装着します。 ・【商品仕様】・材質 ・フィルターホルダー: 316ステンレス・O-リング: Buna-N(XX45 025 00の場合)、シリコン(XX44 047 00の場合)、Viton(XX45 047 00の場合) ・・フィルター直径 ・25 mmホルダー: 25 mm・47 mmホルダー: 47 mm ・・有効ろ過面積 ・XX45 025 00: 2.2 cm^2・XX44 047 00: 13.8 cm^2・XX45 047 00: 9.6 cm^2・・プレフィルター直径 ・25 mmホルダー: 22 mm・47 mmホルダー: 42 mm (厚型) または47 mm (メンブレンタイプ) ・・圧力 ・XX45 025 00: 入圧34、300 kPa、差圧1、000 ~ 7、000 kPa・XX44 047 00: 入圧1、960 kPa、差圧350 ~ 550 kPa・XX45 047 00: 入圧69、000 kPa、差圧1、000 ~ 10、500 kPa・最大差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。 ・・接続 ・XX45 025 00: 1/8" NPTF 入口および出口・XX44 047 00: 1/4" NPTF 入口および出口 1/8" NPTF パイププラグ部・XX45 047 00: 7/16"-20 (UNF-3B) メス型入口および出口; 1/4" NPTFへのアダプター付き ・・寸法 ・XX45 025 00: 直径 51 mm、高さ 32 mm・XX44 047 00: 直径 76 mm、高さ 27 mm・XX45 047 00: 直径 86 mm、高さ 44 mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 39,994
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

    評価 0.0
    【特長】・微生物の回収に優れています・メンブレンは培養・その他の分析用に取り外すことができます・ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです・白地にグレーのグリッド付です<3-771-0206> ・白色のグリッド付です<3-771-0205>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット - 150 0.2 ~ 0.45 -
    通常価格(税別) : 19,691円~
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
孔径(μm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        PTFEフィルターホルダー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          吸引ろ過キット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アズワン マニフォールド

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              マイレクス SLFA05000 100個

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  3ピースフィルターファンネル 2.5cm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    交換部品キット XX30012RK

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              フィルターホルダーガスケット 10個

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ミリポア XX30025RK

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    フィルターホルダー XX3001200

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      Oリング シリコン 2-131 6個

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        フィルタホルダー(47mm用) 300mL

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            サポートスクリーン XX4504704

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

                                                              メーカー

                                                              アドバンテック東洋

                                                              アズワン

                                                              フロン工業

                                                              ケニス

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              ケニス

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              ケニス

                                                              アドバンテック東洋

                                                              アドバンテック東洋

                                                              東京硝子器械

                                                              アズワン

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              ケニス

                                                              三商

                                                              アドバンテック東洋

                                                              東京硝子器械

                                                              サンプラテック

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              ケニス

                                                              東京硝子器械

                                                              東京硝子器械

                                                              ケニス

                                                              シリーズ名

                                                              減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

                                                              アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

                                                              PTFEフィルターホルダー

                                                              吸引ろ過キット

                                                              アズワン マニフォールド

                                                              ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

                                                              減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

                                                              メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

                                                              フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

                                                              フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

                                                              フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

                                                              マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

                                                              ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47

                                                              マイレクス SLFA05000 100個

                                                              アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

                                                              3ピースフィルターファンネル 2.5cm

                                                              交換部品キット XX30012RK

                                                              インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

                                                              マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

                                                              アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                                                              アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

                                                              フィルターホルダーガスケット 10個

                                                              サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー

                                                              ミリポア XX30025RK

                                                              フィルターホルダー XX3001200

                                                              Oリング シリコン 2-131 6個

                                                              フィルタホルダー(47mm用) 300mL

                                                              ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

                                                              サポートスクリーン XX4504704

                                                              分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

                                                              通常価格
                                                              (税別)

                                                              31,470円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              5,944円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              59,274円

                                                              254,898円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              117,011円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,331円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              67,907円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              39,477円

                                                              11,100円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              24,626円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              40,595円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              113,430円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              27,689円

                                                              149,292円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              118,708円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              32,858円

                                                              15,900円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              8,570円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              39,066円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              34,140円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              115,074円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              17,400円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              55,700円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              28,489円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              20,323円

                                                              17,400円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              37,505円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              21,400円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              39,994円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              19,691円

                                                              • 数量別スライド値引
                                                              通常出荷日 1日目 1日目 6日目 5日目 8日目~ 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              4日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 5日目 8日目~ 6日目 7日目 8日目 6日目 6日目 6日目~ 5日目 10日目 19日目 14日目 9日目 6日目 6日目 6日目 5日目 8日目 6日目 6日目
                                                              商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット-その他フィルターホルダー・濾過ユニット / その他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット / その他フィルターホルダー・濾過ユニット / その他フィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニット-フィルターホルダー・濾過ユニット--フィルターホルダー・濾過ユニット / その他--フィルターホルダー・濾過ユニット-フィルターホルダー・濾過ユニット---フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット-フィルターホルダー・濾過ユニット
                                                              サイズ(mm)--------直径51×高さ32 ~ 直径86×高さ44-32Φ×32-----------φ47---76Φ×229---
                                                              容量(ml)----------------------500------150
                                                              孔径(μm)----------------------φ1000------0.2 ~ 0.45
                                                              その他-----オプション--オプション---------------------
                                                              1. 1

                                                              フィルターハウジングに関連するカテゴリ

                                                              フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                              フィルターハウジングに関連する通販・販売特集