(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気泳動装置(商品タイプ:電気泳動装置関連品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

    アズワン

    ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・短時間で転写をおこなうセミドライ式のブロッティング装置です。・セッティングは簡単で、陽電極上にメンブレンとゲルを積み重ねるだけで水平状態でブロッティングを行います。・大量のバッファーを必要としない迅速かつ経済的なブロッティング装置です。・低電圧(25V以下)で転写に十分な電流密度になるため、特別な冷却装置は必要ありません。・ミニゲルなら最大4枚、ラージゲルは1枚転写可能です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 その他
    電気泳動装置関連品 370×240×110 - - -
    通常価格(税別) : 198,247
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パワーサプライ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    パワーサプライ

    評価 0.0
    【特長】・パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。・パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。・パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。・パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。・見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 その他
    電気泳動装置関連品 - - - -
    通常価格(税別) : 103,608円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水平型電気泳動装置 CMシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    水平型電気泳動装置 CMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます・Mupid対応の泳動装置です<CM-5000>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 その他
    電気泳動装置関連品 163×164×80 ~ 300×160×100 - - -
    通常価格(税別) : 26,000円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リアルタイム電気泳動観察装置

    • 数量スライド割引

    アズワン

    リアルタイム電気泳動観察装置

    評価 0.0
    電気泳動装置を内蔵していますので、リアルタイムで電気泳動が観察できます。ゲル部のみに紫外光を照射しますので、暗室・安全ゴーグルが不要です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 その他
    電気泳動装置関連品 156X290X180 - AC100V 50/60Hz -
    通常価格(税別) : 97,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。・一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 その他
    電気泳動装置関連品 160×120×180 - - -
    通常価格(税別) : 98,000
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

    評価 0.0
    電気泳動用電源装置です。タイマーは1~999分まで設定できます。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 その他
    電気泳動装置関連品 140×191×84 - AC100~240 -
    通常価格(税別) : 68,563
    通常出荷日 : 1日目
  1. 1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気泳動装置に関連するカテゴリ

電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気泳動装置に関連する通販・販売特集

閉じる

比較リスト