(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスペンサー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    • 数量スライド割引

    ニッコー・ハンセン

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    評価 0.0
    【特長】・525モデルは、有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。・530モデルは、食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。・FCモデルはフローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー 2.5~25mL ~ 10~100mL - -
    通常価格(税別) : 81,208円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    評価 0.0
    ガラスやふっ素樹脂をそれぞれ材質としたボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) 0.2~2.0mL ~ 10.0~100.0mL 0.05mL ~ 1mL -
    通常価格(税別) : 50,427円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EMマイスターディスペンサー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    EMマイスターディスペンサー

    評価 0.0
    高精Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) / その他 0.2~1mL ~ 10~60mL 0.05mL ~ 1mL オプション
    通常価格(税別) : 2,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

    評価 0.0
    【特長】・分注器(ディスペット)。・オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。・各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。・長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) 分注容量:0.2~2.0mL ~ 分注容量:10.0~100.0mL - 最小目盛:0.05mL ~ 最小目盛:2mL -
    通常価格(税別) : 60,151円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic

    評価 0.0
    オートクレーブ可能なボトルトップディスペンサー。接液部材質:ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(ふっ素樹脂)・FEP(ふっ素樹脂)・PFA(ふっ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー 1~10mL ~ 10~100mL - -
    通常価格(税別) : 101,842円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S

    評価 0.0
    オートクレーブ可能なボトルトップディスペンサー。接液部材質:硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(ふっ素樹脂)・FEP(ふっ素樹脂)・PFA(ふっ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 115,214円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニチリョー アキュペンサージュニア

    • 数量スライド割引

    ニチリョー

    ニチリョー アキュペンサージュニア

    評価 0.0
    500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) - 0.05mL ~ 0.1mL -
    通常価格(税別) : 26,057円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

    • 数量スライド割引

    ニッコー・ハンセン

    ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

    評価 0.0
    【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:530.005・容量(mL):0.5~5・最小可変容量(mL):0.1・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,604
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニチリョー ディスペット

    • 数量スライド割引

    ニチリョー

    ニチリョー ディスペット

    評価 0.0
    アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) - 不可 0.05mL ~ 0.25mL -
    通常価格(税別) : 28,557
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

    評価 0.0
    微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) / その他 - 不可 - オプション
    通常価格(税別) : 2,278円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン ディスペット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン ディスペット

    評価 0.0
    アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) - 不可 0.05mL ~ 0.25mL -
    通常価格(税別) : 28,557
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

    評価 0.0
    【特長】・スムーズで正確な分注ができます。・アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) - 0.1mL ~ 1.00mL -
    通常価格(税別) : 29,334円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

    評価 0.0
    【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:530.005・容量(mL):0.5~5・最小可変容量(mL):0.1・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(5本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,604
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルディスペンサー Seripettor

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボトルディスペンサー Seripettor

    評価 0.0
    オートクレーブ可のボトルディスペンサーです。吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブが付属しています。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー 1~10ml ~ 2.5~25ml 0.2ml ~ 0.5ml -
    通常価格(税別) : 42,329円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レオナ ボトルトップディスペンサー

    • 数量スライド割引

    レオナ

    レオナ ボトルトップディスペンサー

    評価 0.0
    【特長】・オートクレーブ滅菌可能です。(121℃・15psi)・簡単に分解でき、クリーニングがしやすいです。・薬液などの繰り返しの分注に使います。【材質】・ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)・シリンダー:ホウケイ酸ガラス・ピペット装着部:シリコン
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー - 0.05ml ~ 2ml -
    通常価格(税別) : 47,885円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器 ディスペット EXII

    • 数量スライド割引

    ケニス

    分注器 ディスペット EXII

    評価 0.0
    【特長】・分注器(ディスペット)。・各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。・長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) 分注容量:1.0~10.0mL - 最小目盛:0.2mL -
    通常価格(税別) : 60,151
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL

    評価 0.0
    【特長】・有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:525.002.5・容量(mL):0.25~2.5・最小可変容量(mL):0.05・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコ530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,604
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    評価 0.0
    【特長】・525モデルは、有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。・530モデルは、食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。・FCモデルはフローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー 2.5~25mL ~ 10~100mL - -
    通常価格(税別) : 81,208円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

    評価 0.0
    【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。・フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。【商品仕様】・型番:530.001FC・容量(mL):0.1~1・最小可変容量(mL):0.02・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 78,988
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスペンセッテS

    • 数量スライド割引

    三商

    ディスペンセッテS

    評価 0.0
    【特長】・幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です・バルブブロックが360°回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます・ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます・バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です・オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です・ISO 9001やGLPに適合すべく精度補正機能を搭載
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー 0.1~1ml ~ 1~10ml - - -
    通常価格(税別) : 104,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

    評価 0.0
    【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:530.002.5・容量(mL):0.25~2.5・最小可変容量(mL):0.05・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコート0モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,604
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

    • 数量スライド割引

    ニッコー・ハンセン

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

    評価 0.0
    【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。・フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。【商品仕様】・型番:530.001FC・容量(mL):0.1~1・最小可変容量(mL):0.02・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 78,988
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

    • 数量スライド割引

    ニチリョー

    ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

    評価 0.0
    微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) / その他 - 不可 - オプション
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスペンセッテS 4600-171

    • 数量スライド割引

    三商

    ディスペンセッテS 4600-171

    評価 0.0
    【特長】・幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。・バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。・ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。・バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。・オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。・容量(ml):10~100・分注量(ml):1.0・精度:≦±0.5%・再現性:≦±0.1%・付属アダプタ:GL32-33、GL38、S40
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 164,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器“フィックス・ア・レット”白

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    分注器“フィックス・ア・レット”白

    評価 0.0
    ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)を材質とし、ライフロンRチューブ(延長チューブ)付属のボトルタイプの分注器。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) - 不可 - -
    通常価格(税別) : 26,928円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EMサイクルディスペンサーceramus(R)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    EMサイクルディスペンサーceramus(R)

    評価 0.0
    ムダなカラ打ちが減ります。【特長】・カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので、経済的です。・高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。・誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) 0.2~1mL ~ 10~60mL 0.05mL ~ 1mL オプション
    通常価格(税別) : 3,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NEWピペタスRジュニア

    アズワン

    NEWピペタスRジュニア

    評価 0.0
    EMピペタスシリーズで最も軽量なタイプの電源不要の手動ピペッティングエイド。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ハンディタイプ) - 不可 - -
    通常価格(税別) : 36,649
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

    • 数量スライド割引

    ニッコー・ハンセン

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

    評価 0.0
    【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:530.002.5・容量(mL):0.25~2.5・最小可変容量(mL):0.05・標準取付口径:GL-45・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコート0モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・精度:最大容量設定時
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,604
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
オートクレーブ
目盛単位
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        EMマイスターディスペンサー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/06/28まで

          ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/06/28まで

          ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ニチリョー アキュペンサージュニア

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ニチリョー ディスペット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アズワン ディスペット

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ボトルディスペンサー Seripettor

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            レオナ ボトルトップディスペンサー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              分注器 ディスペット EXII

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ディスペンセッテS

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ディスペンセッテS 4600-171

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/06/28まで

                                              分注器“フィックス・ア・レット”白

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                EMサイクルディスペンサーceramus(R)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  NEWピペタスRジュニア

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

                                                    メーカー

                                                    ニッコー・ハンセン

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    ケニス

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    ニチリョー

                                                    ニッコー・ハンセン

                                                    ニチリョー

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    レオナ

                                                    ケニス

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    三商

                                                    アズワン

                                                    ニッコー・ハンセン

                                                    ニチリョー

                                                    三商

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    アズワン

                                                    ニッコー・ハンセン

                                                    シリーズ名

                                                    ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                                                    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

                                                    EMマイスターディスペンサー

                                                    分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

                                                    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic

                                                    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S

                                                    ニチリョー アキュペンサージュニア

                                                    ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

                                                    ニチリョー ディスペット

                                                    アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                                                    アズワン ディスペット

                                                    ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

                                                    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

                                                    ボトルディスペンサー Seripettor

                                                    レオナ ボトルトップディスペンサー

                                                    分注器 ディスペット EXII

                                                    キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL

                                                    アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                                                    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

                                                    ディスペンセッテS

                                                    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

                                                    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

                                                    ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                                                    ディスペンセッテS 4600-171

                                                    分注器“フィックス・ア・レット”白

                                                    EMサイクルディスペンサーceramus(R)

                                                    NEWピペタスRジュニア

                                                    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

                                                    通常価格
                                                    (税別)

                                                    81,208円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    50,427円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,700円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    60,151円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    101,842円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                    115,214円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    26,057円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    58,604円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    28,557円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,278円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    28,557円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    29,334円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    58,604円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    42,329円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    47,885円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    60,151円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    58,604円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    81,208円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    78,988円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    104,000円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    58,604円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    78,988円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,530円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    164,000円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    26,928円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    3,800円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    36,649円

                                                    58,604円

                                                    • 数量別スライド値引
                                                    通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目 6日目~ 1日目 1日目~ 19日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目 1日目 19日目 1日目 1日目 1日目 19日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                    商品タイプディスペンサー分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ) / その他分注器(ボトルタイプ)ディスペンサー-分注器(ボトルタイプ)-分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ) / その他分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)-ディスペンサーディスペンサー分注器(ボトルタイプ)-ディスペンサー-ディスペンサー--分注器(ボトルタイプ) / その他-分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)分注器(ハンディタイプ)-
                                                    容量2.5~25mL ~ 10~100mL0.2~2.0mL ~ 10.0~100.0mL0.2~1mL ~ 10~60mL分注容量:0.2~2.0mL ~ 分注容量:10.0~100.0mL1~10mL ~ 10~100mL--------1~10ml ~ 2.5~25ml-分注容量:1.0~10.0mL-2.5~25mL ~ 10~100mL-0.1~1ml ~ 1~10ml-----0.2~1mL ~ 10~60mL--
                                                    オートクレーブ--不可不可不可-------不可-不可不可-
                                                    目盛単位-0.05mL ~ 1mL0.05mL ~ 1mL最小目盛:0.05mL ~ 最小目盛:2mL--0.05mL ~ 0.1mL-0.05mL ~ 0.25mL-0.05mL ~ 0.25mL0.1mL ~ 1.00mL-0.2ml ~ 0.5ml0.05ml ~ 2ml最小目盛:0.2mL---------0.05mL ~ 1mL--
                                                    その他--オプション------オプション------------オプション--オプション--
                                                    1. 1

                                                    ディスペンサーに関連するカテゴリ

                                                    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                    ディスペンサーに関連する通販・販売特集