(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保存瓶(金属製)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス小型密閉容器

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス小型密閉容器

    評価 0.0
    【仕様】・本体は一枚絞りで耐久性に優れています。・材質:ステンレス(SUS304)・パッキン:シリコン(標準付属、耐熱温度-50~200℃)
    商品タイプ 容量 材質 その他
    小型容器 - ステンレス -
    通常価格(税別) : 9,589円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一斗缶 口径50mmΦ(2個)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    一斗缶 口径50mmΦ(2個)

    評価 0.0
    ティンフリーを使用した金属製の一斗缶。外寸:235×235×340、口径:50mmΦのサイズ。2組で1個のセットの商品となります。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 - その他 -
    通常価格(税別) : 6,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保存容器 レギュラータイプ 小 150ml

    • 数量スライド割引

    三商

    保存容器 レギュラータイプ 小 150ml

    評価 0.0
    【特長】・本体とフタはネジ式で固定できます。・別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。・規格:小・容量(ml):約150・外径×高さ(mm):φ57×80・材質:SUS304【備考】・※容量は本体スクリュー部の最下端までの目安容量です。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,080
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガソリン携行缶(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ガソリン携行缶(ステンレス製)

    評価 0.0
    ステンレス(SUS304)を使用したガソリン携行缶です。サビに強いため、マリンスポーツや船舶にも最適です。・キャップ・ノズル口金・エアー調節ネジ:アルミニウム給油ノズル:高密度ポリエチレン・付属品:プラスチックノズル・鋼厚:0.8mm・容量:10L・サイズ:360×255×200(H)mm・重量:2.8kg・危険物保安技術協会(KHK)認証品・消防法適合品・UN規格適合品
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 10L ~ 20L ステンレス -
    通常価格(税別) : 23,697円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型カスト

    • 数量スライド割引

    ケニス

    角型カスト

    評価 0.0
    【特長】・フタ・底開閉式のカストです。穴は閉状態にすることも可能です。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 - ステンレス -
    通常価格(税別) : 12,445円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガソリン携行缶20L FZ-20A

    MELTECH

    ガソリン携行缶20L FZ-20A

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガソリン携行缶20L FZ-20A・重ね置きが可能で場所を取りません
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,166
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラボコンテナー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスラボコンテナー

    評価 0.0
    フタは2箇所のフックで固定でき、試料・器具等の保管・移送に使用できます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    バット・トレー 9L ~ 16.6L ステンレス -
    通常価格(税別) : 13,829円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

    SUGIYAMAGEN

    有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した有機溶媒保存容器です・開口部(注出口、注入口)はパッキン付きのネジフタで密閉でき、中身がこぼれたり、揮発ガスの漏出を防げます(フタはチェーンで本体につなげられており、紛失の心配がありません)・提げ手と把手が付いており、容器を持ち上げての分注作業が容易です・フラスコやビーカー、メスシリンダー等に小分けのしやすい、細口の注出管が付いています・通気バルブ(給・排気バルブ)を備えています【材質】・ステンレス
    商品タイプ 容量 材質 その他
    タンク 1L ~ 10L ステンレス -
    通常価格(税別) : 29,000円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全廃油缶

    • 数量スライド割引

    エスコ

    安全廃油缶

    評価 0.0
    ・大きな口で廃油を注ぎやすい形状になっています。・可燃性液体、腐食性の強い液体用
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 7.5L ~ 18.9L ステンレス -
    通常価格(税別) : 46,250円~
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

    SUGIYAMAGEN

    分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です・パッキン付のネジフタで密閉できます・270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です【材質】・ステンレス
    商品タイプ 容量 材質 その他
    タンク 1L ~ 10L ステンレス -
    通常価格(税別) : 21,000円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス運搬用密閉容器 5L

    • 数量スライド割引

    三商

    ステンレス運搬用密閉容器 5L

    評価 0.0
    【特長】・フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。・容量(L):5・本体 内径×深さ(mm):180×210・フタ規格:取手付・材質:(本体)SUS304、(パッキン)シリコン【備考】・フッ素ゴムパッキン(型番:92-1439)もあります。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

    評価 0.0
    【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。・PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。【商品仕様】・寸法(mm):φ330×H330・容量:25L・容器材質:SUS304・パッキン/PTFE・重量:4.3kg
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 65,505
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・油や可燃性液体を洗浄した部品置きに。・上部を取り外してすばやく洗浄できます。・材質…スチール・FM規格適合品・容量…4L・サイズ…直径238×114(H)mm【特長】・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 4L スチール -
    通常価格(税別) : 16,220
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直径349x32mmペール缶トレー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    直径349x32mmペール缶トレー

    評価 0.0
    【商品仕様】・大型のトレーが安全缶からの液体のこぼれや過剰充填を防ぎます。・材質…スチール・FM規格適合品・5ガロン(19L)までの安全缶に使用できます。・容量…1L・サイズ…直径349×32(H)mm【特長】・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です
    商品タイプ 容量 材質 その他
    バット・トレー 1L スチール -
    通常価格(税別) : 16,220
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    目盛付二重食缶 8L

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    目盛付二重食缶 8L

    評価 0.0
    【特長】二段・三段に重ねても取っ手部分を工夫しているので、スタッキングがとてもスマートです。・取っ手のバネの先端部分も溶接により丸めてあり、安全加工が施されています。・二重構造蓋なので保温性に優れています。【商品仕様】・18-8(SUS304) クリップなし・品名:8L・内径×高さ(mm):φ280×205H
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 46,584
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    目盛付二重食缶 10L クリップ付

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    目盛付二重食缶 10L クリップ付

    評価 0.0
    【特長】二段・三段に重ねても取っ手部分を工夫しているので、スタッキングがとてもスマートです。・取っ手のバネの先端部分も溶接により丸めてあり、安全加工が施されています。・二重構造蓋なので保温性に優れています。【商品仕様】・18-8(SUS304) クリップ付き・品名:10L・内径×高さ(mm):φ280×255H
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 56,741
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス小型密閉容器

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      一斗缶 口径50mmΦ(2個)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        保存容器 レギュラータイプ 小 150ml

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ガソリン携行缶(ステンレス製)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            角型カスト

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ガソリン携行缶20L FZ-20A

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレスラボコンテナー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    安全廃油缶

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ステンレス運搬用密閉容器 5L

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              直径349x32mmペール缶トレー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                目盛付二重食缶 8L

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  目盛付二重食缶 10L クリップ付

                                  メーカー

                                  アズワン

                                  ケニス

                                  三商

                                  エスコ

                                  ケニス

                                  MELTECH

                                  アズワン

                                  SUGIYAMAGEN

                                  エスコ

                                  SUGIYAMAGEN

                                  三商

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  シリーズ名

                                  ステンレス小型密閉容器

                                  一斗缶 口径50mmΦ(2個)

                                  保存容器 レギュラータイプ 小 150ml

                                  ガソリン携行缶(ステンレス製)

                                  角型カスト

                                  ガソリン携行缶20L FZ-20A

                                  ステンレスラボコンテナー

                                  有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

                                  安全廃油缶

                                  分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

                                  ステンレス運搬用密閉容器 5L

                                  ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

                                  直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

                                  直径349x32mmペール缶トレー

                                  目盛付二重食缶 8L

                                  目盛付二重食缶 10L クリップ付

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  9,589円

                                  • 数量別スライド値引

                                  6,000円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,080円

                                  • 数量別スライド値引

                                  23,697円

                                  • 数量別スライド値引

                                  12,445円

                                  • 数量別スライド値引

                                  6,166円

                                  13,829円

                                  • 数量別スライド値引

                                  29,000円

                                  46,250円

                                  • 数量別スライド値引

                                  21,000円

                                  15,000円

                                  • 数量別スライド値引

                                  65,505円

                                  16,220円

                                  • 数量別スライド値引

                                  16,220円

                                  • 数量別スライド値引

                                  46,584円

                                  • 数量別スライド値引

                                  56,741円

                                  • 数量別スライド値引
                                  通常出荷日 在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  7日目 2日目 1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  7日目~ 7日目 1日目 11日目 2日目
                                  一部当日出荷可能
                                  11日目 2日目 8日目 1日目
                                  一部当日出荷可能
                                  2日目
                                  一部当日出荷可能
                                  6日目 6日目
                                  商品タイプ小型容器その他-その他その他-バット・トレータンクその他タンク--その他バット・トレー--
                                  容量---10L ~ 20L--9L ~ 16.6L1L ~ 10L7.5L ~ 18.9L1L ~ 10L--4L1L--
                                  材質ステンレスその他-ステンレスステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレス--スチールスチール--
                                  その他----------------
                                  1. 1

                                  保存瓶(金属製)に関連するカテゴリ

                                  保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  保存瓶(金属製)に関連する通販・販売特集