(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減圧(真空)容器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステン真空缶

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステン真空缶

    評価 0.0
    【特長】・減圧処理がすぐできるよう付属品を揃えています。・平底で安定しています。・上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取り付け座付きです。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 約2L ~ 約8L ステンレス -
    通常価格(税別) : 76,402円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

    東京硝子器械

    小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

    評価 0.0
    【商品仕様】・SUS304製・型式:FNT-20R・内径(Φ):300・外径(Φ):303・深さ(mm):300・重量:6・バルブ口径:8Φ 真空許容度:133Pa バイトンパッキン付
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 110,498
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型真空反応容器

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型真空反応容器

    評価 0.0
    【特長】・撹拌シール取り付け台座が付いていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です・ホットプレート・スターラーと組み合わせて加熱・撹拌に使用できます
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 2L ステンレス -
    通常価格(税別) : 106,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

    評価 0.0
    カプラはワンタッチ式で、真空ポンプやガスボンベと配管し真空引き+不活性ガス置換・ガス燻蒸等が可能です。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 - ステンレス -
    通常価格(税別) : 9,800
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ

    SUGIYAMAGEN

    真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・耐高真空性能をもつステンレス缶です・真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます・フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外して洗浄・スチーム殺菌することができます【用途】・半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミック・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など・液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます【材質】・ステンレス
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 100L ~ 200L ステンレス -
    通常価格(税別) : 199,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空圧ゲージ 222-GM

    コクゴ

    真空圧ゲージ 222-GM

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,800
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 199,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 118,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    正負圧ゲージ 222-GP

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    正負圧ゲージ 222-GP

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三方バルブ 222-VBC

    コクゴ

    三方バルブ 222-VBC

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 27,646
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステン真空缶

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        小型真空反応容器

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              真空圧ゲージ 222-GM

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    正負圧ゲージ 222-GP

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      三方バルブ 222-VBC

                      メーカー

                      アズワン

                      東京硝子器械

                      アズワン

                      アズワン

                      SUGIYAMAGEN

                      コクゴ

                      コクゴ

                      コクゴ

                      コクゴ

                      コクゴ

                      シリーズ名

                      ステン真空缶

                      小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

                      小型真空反応容器

                      ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

                      真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ

                      真空圧ゲージ 222-GM

                      ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

                      ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

                      正負圧ゲージ 222-GP

                      三方バルブ 222-VBC

                      通常価格
                      (税別)

                      76,402円

                      • 数量別スライド値引

                      110,498円

                      106,700円

                      • 数量別スライド値引

                      9,800円

                      • 数量別スライド値引

                      199,000円

                      9,800円

                      199,000円

                      • 数量別スライド値引

                      118,000円

                      • 数量別スライド値引

                      13,500円

                      • 数量別スライド値引

                      27,646円

                      通常出荷日 1日目 18日目 1日目 1日目~ 19日目 7日目 7日目 7日目 7日目 7日目
                      商品タイプ真空・加圧容器-真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器-----
                      容量約2L ~ 約8L-2L-100L ~ 200L-----
                      材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレス-----
                      その他----------
                      1. 1

                      減圧(真空)容器に関連するカテゴリ

                      減圧(真空)容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      減圧(真空)容器に関連する通販・販売特集