(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製特殊容器

樹脂製特殊容器は、主に実験や研究で使用する樹脂製の容器の一種です。あらゆる用途に応じた製品があり、形状や容量はさまざまです。洗浄瓶は、蒸留水や溶媒などの液体を入れ、器具の洗浄などに使用します。容器を押し潰すことにより、細いノズルから容器内の液体が吹き出す仕組みです。ノズルは清潔にしておく必要があるため、直接手などで触れないようにします。ハンドラップは、ワンタッチで必要量の液体を取り出すことが可能です。液体の無駄を省き、揮発を防ぐメリットがあります。密閉タンクや密閉バケツ、シール容器は、いずれもパッキンが付いていることにより高い密閉性を有します。バットやトレーは耐熱性や耐久性に優れた製品が多く、実験などに使われることから耐薬品性の高い製品もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプ接続用フィッティング

    • 数量スライド割引

    スイコー

    パイプ接続用フィッティング

    評価 0.0
    【仕様】・材質:PE(ポリエチレン)・ネジ:管用平行ネジ・PS(ポリスチレン)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク - - オプション
    通常価格(税別) : 3,450円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチロール角型ケース PS製・透明

    アズワン

    スチロール角型ケース PS製・透明

    評価 0.0
    【特長】・20種類のサイズから用途に適したものをお選び頂けます・サンプル保管に便利な角型ケースです【仕様】・材質:本体・フタ/PS(ポリスチレン)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,606円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

    アズワン

    プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

    評価 0.0
    【特長】・使い勝手の良いPP製バットです【仕様・注意点】・容量(L):3.7・外寸法(mm):390×295×42・材質:PP(ポリプロピレン)・内寸法:368×272×38mm・耐熱温度:90℃
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    バット・トレー 2.1L ~ 5.7L - -
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリバケツ 5~22L フタ付

    東京硝子器械

    ポリバケツ 5~22L フタ付

    評価 0.0
    【特長】・積水メディカル(SEKISUI)の商品です・フタ付きのポリバケツです
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 5L ~ 15L φ225×210H ~ φ315×285H -
    通常価格(税別) : 1,879円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トスロン密閉容器 丸形 3~20L

    東京硝子器械

    トスロン密閉容器 丸形 3~20L

    評価 0.0
    完全密封構造の樹脂製特殊容器(本体+フタ)です。【特長】・製薬、食品、化学、医療、理化学機器の分野から、日用家庭品、スポーツ、レジャーまで幅広く使用可能な容器です。・3Lは中フタも備えた、ダブルカバータイプです。・液体を入れて倒してもこぼれません。・外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。・本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。・ブロー成形で本体と口部を一体化してあり、特に低温強く、冷凍保存に適しています。・酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。・リングやリブが強さとスキのない気密化を作り上げています。・内と外をシャットし、積み上げても割れないタフさを備えています。【用途】・特殊塗料、特殊インキ、試験分析物や検体の保存、標本。医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 3L ~ 20L 188×177 ~ 310×386 -
    通常価格(税別) : 2,777円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイトボトル 容量 20ml~60ml

    アズワン

    スポイトボトル 容量 20ml~60ml

    評価 0.0
    ノズル先端にキャップが付いています。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    ディスペンサー 40ml - -
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリバケツ(ふた無)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ポリバケツ(ふた無)【1~5個入り】

    評価 0.0
    1L毎に目盛り線が付いた便利な蓋付きポリバケツ。容量・サイズの異なる4サイズ展開。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 10L ~ 15L 275×265(H) ~ 315×300(H) -
    通常価格(税別) : 1,543円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口・細口洗浄瓶

    • 数量スライド割引

    アズワン

    広口・細口洗浄瓶

    評価 0.0
    【特長】・耐腐食性、ガスバリア性に優れています。・100ml、250ml、500ml、1000mlの4サイズ
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    洗浄瓶 100ml ~ 1000ml - -
    通常価格(税別) : 5,830円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABS非帯電角型ケース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ABS非帯電角型ケース

    評価 0.0
    【特長】・様々なサイズから用途に適したものをお選び頂けます。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,730円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています・色での識別により、誤使用を防止しています
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEケース(カンテムポット)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PEケース(カンテムポット)

    評価 0.0
    酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加剤を一切使用していません。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 1500mL - -
    通常価格(税別) : 670
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガス洗浄瓶 100~5000mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ガス洗浄瓶 100~5000mL

    評価 0.0
    ガス洗浄瓶です。広口タイプと細口タイプがあります。【仕様】・容量:100~5000mL【材質】・本体:ポリカーボネート・フタ:ポリエチレン・チューブ:ポリエチレン・Oリング:シリコン
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    洗浄瓶 100mL ~ 5000mL - -
    通常価格(税別) : 3,550円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

    評価 0.0
    【特長】・容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。・突起状のものでも使用可能です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFA角型容器

    アズワン

    PFA角型容器

    評価 0.0
    【特長】・ふっ素樹脂製、容器とフタの単品です【仕様】・材質:PFA(フッ素樹脂)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    シール容器 - - オプション
    通常価格(税別) : 12,065円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PVCバット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PVCバット

    評価 0.0
    広口瓶などを載せるのに便利な樹脂製特殊容器。【特長】・耐薬品性に優れています。・底面に凸状の丸みがあるリブ付きで丈夫です(積み重ね可)。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    バット・トレー - - -
    通常価格(税別) : 2,270円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

    • 数量スライド割引

    エンジニア

    ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

    評価 0.0
    高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止、静電気防止ポリエチレンを使用したハンドラップ。【特長】・溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。・ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。・ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険はありません。・内容品識別シール付き。・使用可能溶剤:アルコール、フラックス、シンナー、剥離剤、洗浄剤、化粧水、その他溶剤。・静電気防止容器を使用。【用途】・溶剤使用時の作業性向上、溶剤の保管・持ち運びに最適。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    ハンドラップ 177ml(6oz) 底部55角×高さ110 -
    通常価格(税別) : 3,988
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリペール 45L~120L フタ付

    東京硝子器械

    ポリペール 45L~120L フタ付

    評価 0.0
    東京硝子器械のポリペール45L~120L【特長】・フタ付きです。【材質】PE(ポリエチレン)製
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク 45L ~ 120L φ460×500H ~ φ580×710H -
    通常価格(税別) : 6,953円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型大型タンク

    • 数量スライド割引

    アズワン

    角型大型タンク

    評価 0.0
    104L、209L、410Lの3タイプ。本体・フタ・キャスターの単品です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク / その他 104L ~ 410L - オプション
    通常価格(税別) : 5,010円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAバット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PFAバット

    評価 0.0
    アズワンの半透明PFAバットです。【材質】PFA(ふっ素樹脂)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    バット・トレー - - -
    通常価格(税別) : 15,506円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薬液タンク 容量(L)50/100/200

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薬液タンク 容量(L)50/100/200

    評価 0.0
    軽くて耐薬品性に優れています。液面計付き。液出口15Aフィッティング付き(盲栓付き)。【材質】PE(ポリエチレン)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク 50L - -
    通常価格(税別) : 42,163
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特大型平バット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    特大型平バット

    評価 0.0
    【特長】・プラスチック製のバット(トレー)です・内面、外面とも凹凸がない滑らかな表面です【仕様・注意点】・容量(L):85・外寸法(mm):924×616×210・内寸法(mm):852×553×198・有効内寸法(mm):788×489×198・材質:PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    バット・トレー 7.78L - -
    通常価格(税別) : 8,050
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチロール角型容器 SK

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    スチロール角型容器 SK

    評価 0.0
    東京硝子器械の樹脂製特殊容器 スチロール角型容器SK。材質:PS製
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 - 63×50×25.5H ~ 178×82.5×32H -
    通常価格(税別) : 41,572円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリバケツ 5L~22L フタ付

    東京硝子器械

    ポリバケツ 5L~22L フタ付

    評価 0.0
    【特長】・フタ付きのポリバケツです。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 5L ~ 15L φ225×210H ~ φ315×285H -
    通常価格(税別) : 1,306円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    積水 広口バケツ#4

    • 数量スライド割引

    積水テクノ成型

    積水 広口バケツ#4

    評価 0.0
    【特長】・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。・中空取手で痛くなく持ち易い設計です。【材質】・ポリエチレン(PE)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 4L 250×235×160(外形寸法:間口×奥行×高さ) -
    通常価格(税別) : 707
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルク バケツ 4WB

    • 数量スライド割引

    リス

    ベルク バケツ 4WB

    評価 0.0
    広口の形状のバケツ。【特長】・丸みのある持ちやすい持ち手。・豊富なサイズから最適な容量を選択可能。・様々な用途で使える簡易タイプ。・材質:PP。・色:ブルー・ライトグレー。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 627
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリタル 容量 50L・75L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリタル 容量 50L・75L

    評価 0.0
    軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。【材質】PE(ポリエチレン)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク 50L ~ 75L - -
    通常価格(税別) : 9,726円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine ポリハンドラップ丸型500mL

    東京硝子器械

    Fine ポリハンドラップ丸型500mL

    評価 0.0
    フタを取り頭部の受け皿を押すだけで、容器内の液体が自動的に吸い上げられて、受け皿にたまります。軽くて落下時も安全です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    ハンドラップ 500ml 80φ×165H -
    通常価格(税別) : 1,332
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

    評価 0.0
    【特長】・プラスチック製の容器です。【用途】・建築作業、撹拌作業などに・薬液の調合などに【商品仕様】・色:ホワイト・高さ(mm):380・内径(mm):300・耐熱温度:110℃以下・耐冷温度:-20℃以上・JANコード:4970925310279・トラスココード:824-8834・質量:820g【材質/仕上】・ポリプロピレン
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,717
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンバルク No.1000TC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    サンバルク No.1000TC

    評価 0.0
    一体式ブロー成型で気密性に優れたタンクです。パレット部は水溜りしにくく表面が滑らかですので、容易に洗浄できます。軽量・シンプル構造のサンバルク。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク 1050L - -
    通常価格(税別) : 175,649
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試料ケース(MAJYケース)

    アズワン

    試料ケース(MAJYケース)

    評価 0.0
    【特長】・MAJYケースです【仕様】・材質:PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 3,990円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

    東京硝子器械

    トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

    評価 0.0
    【特長】・3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです・液体を入れて倒してもこぼれません・外気や虫、ホコリなどを寄せつけません・本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます・低温に特に強いので、冷凍保存に適します・酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 10L - -
    通常価格(税別) : 4,002
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE滴下ボトル

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE滴下ボトル

    評価 0.0
    一滴ずつ分注ができる樹脂製特殊容器。【特長】・先端スポイド部分にはネジ式のキャップがついた滴下ボトル。・材質:PTFE。※素材の耐薬品性をご確認ください。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 25ml ~ 50ml φ33×90 ~ φ43×105 -
    通常価格(税別) : 13,235円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    あふれま洗瓶 容量 500mL

    ケニス

    あふれま洗瓶 容量 500mL

    評価 0.0
    【特長】・保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。 ・エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。 ・先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。【商品仕様】・容量 500mL ・胴径×全高(㎜) 76φ×250 ・口内径(㎜) 40φ ・目盛 20mL ・材質 本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 630
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    規格トレー

    アズワン

    規格トレー

    評価 0.0
    180°回転させることで重なりを防止することができます。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    バット・トレー - トレーサイズ:254×353×20 ~ トレーサイズ:254×353×25 -
    通常価格(税別) : 6,165
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

    評価 0.0
    【特長】・本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。・ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。・ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク 19L ~ 38L - -
    通常価格(税別) : 20,600円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCガス洗浄瓶 1L/5L

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PCガス洗浄瓶 1L/5L

    評価 0.0
    耐熱、耐寒性に優れています。【チューブ径】Φ6×Φ8【容量】1L/5L
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    洗浄瓶 1L ~ 5L - -
    通常価格(税別) : 6,900円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

    アズワン

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

    評価 0.0
    便利なヒンジ付きです。【特長】・ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。・本体・フタともに帯電防止タイプです。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 4,560円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電ディスポトレー

    アズワン

    導電ディスポトレー

    評価 0.0
    エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    ディスポトレー - 100×70×13 ~ 300×210×37 -
    通常価格(税別) : 11,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円筒型タンク

    • 数量スライド割引

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    円筒型タンク

    評価 0.0
    蒸発および汚染を大幅に減少させるフタが付いた、サイズ19L~757Lの硬質、硬表面のThermoScientific™Nalgene™円筒型LLDPEタンクをご用意しています。本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    大型タンク 19L ~ 38L - -
    通常価格(税別) : 20,600円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAデスコケース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PFAデスコケース

    評価 0.0
    【製品仕様】・PFAデスコケースです。・耐食性・耐熱性に優れています。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    バット・トレー - - -
    通常価格(税別) : 6,250円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メディカルペール 本体/フタ/スタンド

    • 数量スライド割引

    三甲

    メディカルペール 本体/フタ/スタンド

    評価 0.0
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ / その他 20L ~ 50L - オプション
    通常価格(税別) : 1,064円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステリテナー/専用ダンボールケース

    東京硝子器械

    ステリテナー/専用ダンボールケース

    評価 0.0
    【特長】・γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です・コンパクトに折りたためるため、充填前、使用後もかさばりません<0439-21-46-31、0439-21-46-32、0439-21-46-33>・ステリテナー専用ダンボールケースです<0439-21-46-42、0439-21-46-43>
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    コンテナ / その他 5L ~ 20L - オプション
    通常価格(税別) : 23,009円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

    評価 0.0
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ【特長】・温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。・*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa・そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。・ 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。・ 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。・ 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。・ マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmφの温度センサーのみ使用可能です。・温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmφのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 130,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレー No.885 容量 500ml

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スプレー No.885 容量 500ml

    評価 0.0
    オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    スプレー 500ml - -
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリカーボ蓋付バケツ

    アズワン

    ポリカーボ蓋付バケツ

    評価 0.0
    吊り手付です。【特長】・ガラスのように透明なので中身が一目でわかります
    商品タイプ 容量 サイズ(mm) その他
    密閉タンク・バケツ 10L ~ 13L - -
    通常価格(税別) : 6,441円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
サイズ(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプ接続用フィッティング

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スチロール角型ケース PS製・透明

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ポリバケツ 5~22L フタ付

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            トスロン密閉容器 丸形 3~20L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              スポイトボトル 容量 20ml~60ml

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポリバケツ(ふた無)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  広口・細口洗浄瓶

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ABS非帯電角型ケース

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        PEケース(カンテムポット)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ガス洗浄瓶 100~5000mL

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              PFA角型容器

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                PVCバット

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ポリペール 45L~120L フタ付

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      角型大型タンク

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        PFAバット

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          薬液タンク 容量(L)50/100/200

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            特大型平バット

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              スチロール角型容器 SK

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ポリバケツ 5L~22L フタ付

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  積水 広口バケツ#4

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ベルク バケツ 4WB

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ポリタル 容量 50L・75L

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        Fine ポリハンドラップ丸型500mL

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            サンバルク No.1000TC

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              試料ケース(MAJYケース)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  PTFE滴下ボトル

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    あふれま洗瓶 容量 500mL

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      規格トレー

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          PCガス洗浄瓶 1L/5L

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              導電ディスポトレー

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                円筒型タンク

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  PFAデスコケース

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    メディカルペール 本体/フタ/スタンド

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ステリテナー/専用ダンボールケース

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          スプレー No.885 容量 500ml

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            ポリカーボ蓋付バケツ

                                                                                            メーカー

                                                                                            スイコー

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            エンジニア

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            積水テクノ成型

                                                                                            リス

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アサヒペン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            サンプラテック

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            コクゴ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                            アズワン

                                                                                            三甲

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            コクゴ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            パイプ接続用フィッティング

                                                                                            スチロール角型ケース PS製・透明

                                                                                            プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

                                                                                            ポリバケツ 5~22L フタ付

                                                                                            トスロン密閉容器 丸形 3~20L

                                                                                            スポイトボトル 容量 20ml~60ml

                                                                                            ポリバケツ(ふた無)【1~5個入り】

                                                                                            広口・細口洗浄瓶

                                                                                            ABS非帯電角型ケース

                                                                                            薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ

                                                                                            PEケース(カンテムポット)

                                                                                            ガス洗浄瓶 100~5000mL

                                                                                            ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

                                                                                            PFA角型容器

                                                                                            PVCバット

                                                                                            ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

                                                                                            ポリペール 45L~120L フタ付

                                                                                            角型大型タンク

                                                                                            PFAバット

                                                                                            薬液タンク 容量(L)50/100/200

                                                                                            特大型平バット

                                                                                            スチロール角型容器 SK

                                                                                            ポリバケツ 5L~22L フタ付

                                                                                            積水 広口バケツ#4

                                                                                            ベルク バケツ 4WB

                                                                                            ポリタル 容量 50L・75L

                                                                                            Fine ポリハンドラップ丸型500mL

                                                                                            アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

                                                                                            サンバルク No.1000TC

                                                                                            試料ケース(MAJYケース)

                                                                                            トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

                                                                                            PTFE滴下ボトル

                                                                                            あふれま洗瓶 容量 500mL

                                                                                            規格トレー

                                                                                            円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

                                                                                            PCガス洗浄瓶 1L/5L

                                                                                            ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

                                                                                            導電ディスポトレー

                                                                                            円筒型タンク

                                                                                            PFAデスコケース

                                                                                            メディカルペール 本体/フタ/スタンド

                                                                                            ステリテナー/専用ダンボールケース

                                                                                            マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

                                                                                            スプレー No.885 容量 500ml

                                                                                            ポリカーボ蓋付バケツ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            3,450円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,606円

                                                                                            900円

                                                                                            1,879円

                                                                                            2,777円

                                                                                            800円

                                                                                            1,543円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,830円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,730円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            670円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,550円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,065円

                                                                                            2,270円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,988円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,953円

                                                                                            5,010円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,506円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            42,163円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,050円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            41,572円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,306円

                                                                                            707円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            627円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,726円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,332円

                                                                                            1,717円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            175,649円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,990円

                                                                                            4,002円

                                                                                            13,235円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            630円

                                                                                            6,165円

                                                                                            20,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,900円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,560円

                                                                                            11,300円

                                                                                            20,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,250円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,064円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            23,009円

                                                                                            130,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,441円

                                                                                            通常出荷日 1日目~ 1日目 1日目 4日目 2日目~ 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目~ 1日目 19日目 1日目 6日目 2日目 4日目 8日目 1日目 5日目 9日目 8日目 1日目 6日目 19日目 4日目 1日目 7日目~ 7日目 1日目 1日目 7日目~ 1日目 1日目~ 8日目 5日目 1日目 1日目
                                                                                            商品タイプ大型タンクその他バット・トレー密閉タンク・バケツ密閉タンク・バケツディスペンサー密閉タンク・バケツ洗浄瓶その他-その他洗浄瓶その他シール容器バット・トレーハンドラップ大型タンク大型タンク / その他バット・トレー大型タンクバット・トレーその他密閉タンク・バケツ密閉タンク・バケツ-大型タンクハンドラップ-大型タンクその他密閉タンク・バケツその他-バット・トレー大型タンク洗浄瓶その他ディスポトレー大型タンクバット・トレー密閉タンク・バケツ / その他コンテナ / その他-スプレー密閉タンク・バケツ
                                                                                            容量--2.1L ~ 5.7L5L ~ 15L3L ~ 20L40ml10L ~ 15L100ml ~ 1000ml--1500mL100mL ~ 5000mL---177ml(6oz)45L ~ 120L104L ~ 410L-50L7.78L-5L ~ 15L4L-50L ~ 75L500ml-1050L-10L25ml ~ 50ml--19L ~ 38L1L ~ 5L--19L ~ 38L-20L ~ 50L5L ~ 20L-500ml10L ~ 13L
                                                                                            サイズ(mm)---φ225×210H ~ φ315×285H188×177 ~ 310×386-275×265(H) ~ 315×300(H)--------底部55角×高さ110φ460×500H ~ φ580×710H----63×50×25.5H ~ 178×82.5×32Hφ225×210H ~ φ315×285H250×235×160(外形寸法:間口×奥行×高さ)--80φ×165H----φ33×90 ~ φ43×105-トレーサイズ:254×353×20 ~ トレーサイズ:254×353×25---100×70×13 ~ 300×210×37-------
                                                                                            その他オプション------------オプション---オプション----------------------オプションオプション---

                                                                                            樹脂製特殊容器に関連するカテゴリ

                                                                                            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            樹脂製特殊容器に関連する通販・販売特集