(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転子・撹拌子

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    評価 0.0
    【仕様・注意点】・ストレート羽根・材質:ステンレス(400mm)・フロントラボ
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,139円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

    アズワン

    PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

    評価 0.0
    【特長】・撹拌棒の好みの位置で止めることができます【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,885円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモータ用オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スリーワンモータ用オプション

    評価 0.0
    【特長】・スリーワンモータ用のオプション品です。・撹拌翼、スタンド、シャフト、クランプホルダーをご用意しています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボラン回転子

    アズワン

    ラボラン回転子

    評価 0.0
    【材質】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,378円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

    アズワン

    トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

    評価 0.0
    【特長】・直径8mmのシャフトであれば、どの位置にでも固定して使用できます。【仕様】・イモネジ:SUS M4×0.7 L4(六角穴付止ネジ)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,112円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

    評価 0.0
    【特長】・フットボール型の撹拌子にシャープなエッジをつけ、一層優れた撹拌能力を有します。・材質:PTFE。【用途】・丸型容器での撹拌にも使用可能。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 5 ~ 20 10 ~ 64 - -
    通常価格(税別) : 582円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転子 1-4206

    アズワン

    回転子 1-4206

    評価 0.0
    【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・サイズ(mm):70×Φ10、80×Φ10
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,415円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス撹拌棒(摺加工付き)

    アズワン

    ガラス撹拌棒(摺加工付き)

    評価 0.0
    【特長】・チャック部から120mmまで摺加工処理しています。・通常のガラス棒に比べ、滑りにくくなっています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,548
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力撹拌子

    アズワン

    強力撹拌子

    評価 0.0
    【特長】・磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,515
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEアンカー型撹拌棒

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFEアンカー型撹拌棒

    評価 0.0
    有機溶媒用に使用可能な撹拌棒。【特長】・アンカー型の羽根により強い撹拌が可能。・材質:PTFE(芯:SUS)。【用途】・撹拌棒として。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - 300 ~ 650 - -
    通常価格(税別) : 11,780円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌棒 アンカー型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFE撹拌棒 アンカー型

    評価 0.0
    【製品仕様】・PTFE撹拌棒 アンカー型です。・回転羽根径φ80mmです。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - φ6 ~ φ8 300 ~ 500 - -
    通常価格(税別) : 6,899円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2

    ケニス

    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2

    評価 0.0
    【特長】・標準付属の3インチプラットホームヘッドにより、複数の試験管やフラスコなども使用できます。【商品仕様】・回転数 600~3200rpm ・スイッチ 連続/タッチスタート ・電源 AC100V 50/60Hz 100W ・大きさ 122×165×165㎜ 約4㎏ ・付属 ミキシングキャップ、3インチプラットホームヘッド
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 57,950
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌子クロス型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE撹拌子クロス型

    評価 0.0
    【特長】・独自の十字形状により深い渦巻きを作り、安定した回転で撹拌のスピード化を達成し、作業効率のアップを実現します。・材質:PTFE。【用途】・撹拌子として使用。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 5 ~ 20 10 ~ 60 - -
    通常価格(税別) : 460円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クロスヘッド回転子

    • 数量スライド割引

    VWR

    クロスヘッド回転子

    評価 0.0
    表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - φ7.9 ~ φ12 - - -
    通常価格(税別) : 720円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm

    評価 0.0
    【製品仕様】・オールふっ素樹脂(R)撹拌棒です。・鉄芯入りで、材質はふっ素樹脂 (PTFE)です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - φ8 450 ~ 500 - -
    通常価格(税別) : 9,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス製撹拌棒

    アズワン

    ガラス製撹拌棒

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガラス製撹拌棒・10本入・径×長さ(mm):7×300・材質:ソーダ石灰ガラス
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - φ7 300 - -
    通常価格(税別) : 2,470
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードレススターラー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    コードレススターラー

    評価 0.0
    【特長】・バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。・天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー 0~2500 (フル充電時) - - - 100~240 -
    通常価格(税別) : 19,650円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジャイアント回転子

    アズワン

    ジャイアント回転子

    評価 0.0
    大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,751
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空脱泡装置 MVD

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空脱泡装置 MVD

    評価 0.0
    【特長】・本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です・試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    真空脱泡装置 - - - - - -
    通常価格(税別) : 108,314
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌器用プロペラ 溶解型

    ケニス

    撹拌器用プロペラ 溶解型

    評価 0.0
    【商品仕様】・穴径×羽根径 8×50㎜φ ・材質 ステンレスSUS304
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

    アズワン

    ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

    評価 0.0
    ミニスターラー IS-M02用の電池ボックスです。電池ボックス IS-001を使用すると電源のない場所でもミニスターラーを動かすことができます。【仕様】・使用電池:単3形乾電池×4
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フットボール型撹拌子 F-40

    • 数量スライド割引

    ケニス

    フットボール型撹拌子 F-40

    評価 0.0
    【特長】・フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。【商品仕様】・全長 40㎜ ・直径 20㎜φ ・材質 PTFE
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,570
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

    アズワン

    PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

    評価 0.0
    【商品仕様】・PTFE撹拌シャフトです・材質:PTFE(ふっ素樹脂)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - φ8 500 - -
    通常価格(税別) : 6,365
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    • 数量スライド割引

    三商

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    評価 0.0
    【特長】・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。・回転数(rpm):60~2000(50Hz) 72~2400(60Hz)・撹拌処理量(H^2O):20L・粘度範囲:10000mPas・モータ:入力70W/出力35W・最大トルク:150N・cm・チャック締付範囲:φ0.5~10mm・外寸法・重量:W88×D212×H294mm・3.1kg・電源:AC100~115V 50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 200,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    • 数量スライド割引

    東京理化器械

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    評価 0.0
    水槽の攪拌用ポンプです。温度分布精度が向上します。投げ込みヒーターなどを使用するときなどに併用してください。【仕様】・電源:AC 100V・モーター:5.5W・使用液温度:-80~100℃・最大吐出量:12L/min・最大揚程(50Hz):1.5m・外寸法(W×D×H):90×135(最大187)×223・質量:2.5kg
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - 100 -
    通常価格(税別) : 43,363
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌羽根 半月形F製

    フロン工業

    撹拌羽根 半月形F製

    評価 0.0
    【製品仕様】・撹拌羽根 半月形F製です。・PTFE撹拌羽根は穴径9mmです。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - -
    通常価格(税別) : 455円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型マグネットスターラー トポリノ

    ケニス

    小型マグネットスターラー トポリノ

    評価 0.0
    【特長】・手のひらサイズの小型スターラーです。 ・ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。【商品仕様】・撹拌容量 250mL ・回転数 300~1800rpm ・プレート 80㎜φ PP(ポリプロピレン製) ・モーター DCブラシレスモーター ・電源 AC100~240V 50/60Hz ・大きさ 95×115×40㎜ 300g・JANコード:4053411010164
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,520
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイパー撹拌子

    アズワン

    ハイパー撹拌子

    評価 0.0
    ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高温の液体での使用が可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,580円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネオシェーカー

    アズワン

    ネオシェーカー

    評価 0.0
    【特長】・インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。・用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。・振盪速度をデジタル表示します。・NSA-FH23はクランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 34,485
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌子ジャイアント型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE撹拌子ジャイアント型

    評価 0.0
    低回転で大きな撹拌渦を作る撹拌子。【特長】・太径。・ジャイアント型。・強い撹拌力がある。・材質:PTFE。【用途】・撹拌子として。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 24 57 ~ 108 - -
    通常価格(税別) : 5,769円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入

    • 数量スライド割引

    三商

    ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入【4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ふっ素樹脂製に比べ、摩耗によるサンプルのコンタミがありません。・ホットプレートスターラー等の高温使用に最適です。・直径×全長(mm):φ5×12・入数(個):4※サイズは目安です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,700
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3

    アズワン

    ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3

    評価 0.0
    【特長】・クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。・オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際に、断熱のためスターラーに被せて使用できます。・スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌したい時に架台として使用できます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,585
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールPTFE撹拌シール(減圧用)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    オールPTFE撹拌シール(減圧用)

    評価 0.0
    【特長】・内部の3個のVパッキンで完全シールされています。・上部ナットを緩めて撹拌棒を下から差し込み、締付けます。・オールふっ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,280円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オービタルシェーカー

    アズワン

    オービタルシェーカー

    評価 0.0
    【特長】・時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。・振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。・ステッピングモーターを採用しています。・耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス撹拌子(4個組) CM1260

    ケニス

    ガラス撹拌子(4個組) CM1260【4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・摩耗がなく高温使用に最適です。【商品仕様】・全長 60㎜ ・直径 8㎜φ ・入数 4個 ・材質 ガラス
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,917
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径120㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径120㎜

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスSUS316製。・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段での使用も可能です。・規格:傾斜パドル・翼径(mm):120
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 32,982
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミックスローター VMRC-5

    アズワン

    ミックスローター VMRC-5

    評価 0.0
    【特長】・保温機能により保温しながらのミキシングが可能です・フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します・回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ローテーター 20~112 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 175,824
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

    三商

    スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

    評価 0.0
    【特長】・スリーワンモータの手締めチャックは、φ8mmシャフト専用となっています。φ2mm、φ4mm、φ6mmシャフトを使用される場合は、コレットの交換が必要です。・適用:φ8mm用※三ツ爪型旧手締めチャックには、ご利用できません。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,376
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

    三商

    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

    評価 0.0
    【特長】・規格:スパイラル型・羽根直径(mm):50・材質:SUS316L
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,400
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm

    • 数量スライド割引

    フロン工業

    PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm

    評価 0.0
    【特長】・PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。【商品仕様】・ロッド径×長さm/m:8φ×600・羽根巾×羽根高さ×厚さm/m:100×60×5t
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグミキサー MF820

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    マグミキサー MF820

    評価 0.0
    【特長】・希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。・高粘度溶液でも容易に攪拌できます。・上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。・作業性の良い超薄型です。・サービスコンセント7A付きです。【商品仕様】・撹拌台材質:ステンレス鋼版セラミックコーティング・撹拌台寸法:幅270×奥行260mm・撹拌容量:100~20,000mL・回転数:約80~1,500rpm・モータ:DCブラシレスモータ30W、高精度フィードバック制御・電源(50/60Hz):AC100V・外形寸法:幅276×奥行295×高さ80mm
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 95,236
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600

    アズワン

    撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600

    評価 0.0
    SUS304製
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - φ8 600 - -
    通常価格(税別) : 2,772
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

    アズワン

    ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

    評価 0.0
    低重心ですので安定性に優れています。溶液温度コントローラー(ETS-D5・別売)を接続する事でより正確な温度コントロールが可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ホットスターラー - - - - 100 オプション
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型スターラーEcoStir

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型スターラーEcoStir

    評価 0.0
    【特長】・ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています・300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です・天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です・シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます【商品仕様】・型番:EcoStir・表示:アナログ・回転数(rpm):300~2000・天板:Φ120mm・サイズ:150×145×50mm・天板材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)・モーター:ブラシレスモーター・消費電力:7.2W・電源:AC100~240V 50/60Hz・攪拌容量:1.5L・最大攪拌子サイズ:40mm・防塵・防水:IP21・重量:300g・付属品:サポートロッド、クランプ
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー 300~2000 1.5 - - AC100~240(50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 15,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス撹拌子(4個組) CM1245

    ケニス

    ガラス撹拌子(4個組) CM1245【4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・摩耗がなく高温使用に最適です。【商品仕様】・全長 45㎜ ・直径 8㎜φ ・入数 4個 ・材質 ガラス
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,432
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
回転数(rpm)
容量(L)
直径(mm)
長さ(mm)
電源(V)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/06/28まで

撹拌機(フロントラボ)用オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スリーワンモータ用オプション

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ラボラン回転子

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              回転子 1-4206

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  強力撹拌子

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    PTFEアンカー型撹拌棒

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      PTFE撹拌棒 アンカー型

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          PTFE撹拌子クロス型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            クロスヘッド回転子

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ガラス製撹拌棒

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  コードレススターラー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ジャイアント回転子

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      真空脱泡装置 MVD

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        撹拌器用プロペラ 溶解型

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            フットボール型撹拌子 F-40

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  東京理化 撹拌ポンプ STR-1

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    撹拌羽根 半月形F製

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      小型マグネットスターラー トポリノ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ハイパー撹拌子

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ネオシェーカー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            PTFE撹拌子ジャイアント型

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  オールPTFE撹拌シール(減圧用)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    オービタルシェーカー

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ガラス撹拌子(4個組) CM1260

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径120㎜

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ミックスローター VMRC-5

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  マグミキサー MF820

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        小型スターラーEcoStir

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          ガラス撹拌子(4個組) CM1245

                                                                                          メーカー

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          サンプラテック

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          サンプラテック

                                                                                          アズワン

                                                                                          ケニス

                                                                                          サンプラテック

                                                                                          VWR

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          ケニス

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          ケニス

                                                                                          アズワン

                                                                                          ケニス

                                                                                          アズワン

                                                                                          三商

                                                                                          東京理化器械

                                                                                          フロン工業

                                                                                          ケニス

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          サンプラテック

                                                                                          三商

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          ケニス

                                                                                          三商

                                                                                          アズワン

                                                                                          三商

                                                                                          三商

                                                                                          フロン工業

                                                                                          ヤマト科学

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          ケニス

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          撹拌機(フロントラボ)用オプション

                                                                                          PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

                                                                                          スリーワンモータ用オプション

                                                                                          ラボラン回転子

                                                                                          トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

                                                                                          PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

                                                                                          回転子 1-4206

                                                                                          ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                                                                                          強力撹拌子

                                                                                          PTFEアンカー型撹拌棒

                                                                                          PTFE撹拌棒 アンカー型

                                                                                          ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2

                                                                                          PTFE撹拌子クロス型

                                                                                          クロスヘッド回転子

                                                                                          オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm

                                                                                          ガラス製撹拌棒

                                                                                          コードレススターラー

                                                                                          ジャイアント回転子

                                                                                          真空脱泡装置 MVD

                                                                                          撹拌器用プロペラ 溶解型

                                                                                          ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

                                                                                          フットボール型撹拌子 F-40

                                                                                          PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

                                                                                          IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                                                                                          東京理化 撹拌ポンプ STR-1

                                                                                          撹拌羽根 半月形F製

                                                                                          小型マグネットスターラー トポリノ

                                                                                          ハイパー撹拌子

                                                                                          ネオシェーカー

                                                                                          PTFE撹拌子ジャイアント型

                                                                                          ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入【4個入り】

                                                                                          ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3

                                                                                          オールPTFE撹拌シール(減圧用)

                                                                                          オービタルシェーカー

                                                                                          ガラス撹拌子(4個組) CM1260【4個入り】

                                                                                          スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径120㎜

                                                                                          ミックスローター VMRC-5

                                                                                          スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

                                                                                          IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

                                                                                          PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm

                                                                                          マグミキサー MF820

                                                                                          撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600

                                                                                          ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

                                                                                          小型スターラーEcoStir

                                                                                          ガラス撹拌子(4個組) CM1245【4個入り】

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          2,139円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/06/28まで

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,885円

                                                                                          400円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,378円

                                                                                          10,112円

                                                                                          582円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,415円

                                                                                          5,548円

                                                                                          3,515円

                                                                                          11,780円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          6,899円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          57,950円

                                                                                          460円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          720円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          9,600円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,470円

                                                                                          19,650円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,751円

                                                                                          108,314円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,800円

                                                                                          3,600円

                                                                                          1,570円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          6,365円

                                                                                          200,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          43,363円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          455円

                                                                                          20,520円

                                                                                          15,580円

                                                                                          34,485円

                                                                                          5,769円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,700円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          13,585円

                                                                                          5,280円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,600円

                                                                                          5,917円

                                                                                          32,982円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          175,824円

                                                                                          8,376円

                                                                                          61,400円

                                                                                          27,800円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          95,236円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,772円

                                                                                          5,700円

                                                                                          15,500円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,432円

                                                                                          通常出荷日 1日目 1日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          8日目~ 1日目 1日目 1日目 18日目 1日目 4日目 8日目 1日目 1日目 1日目 4日目~ 1日目 1日目 4日目 1日目 6日目 1日目 2日目 19日目 6日目 4日目 1日目 1日目 25日目 7日目 1日目 1日目 1日目~ 6日目 14日目 1日目 10日目 12日目 1日目 19日目 1日目 1日目 1日目 6日目
                                                                                          商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類回転子-撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類-撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類その他スターラー回転子真空脱泡装置-スターラー-撹拌棒・羽根類-その他撹拌棒・羽根類-スターラー振盪器撹拌棒・羽根類-スターラーその他その他--ローテーター----撹拌棒・羽根類ホットスターラースターラー-
                                                                                          回転数(rpm)----------------0~2500 (フル充電時)-------------------20~112------300~2000-
                                                                                          容量(L)-------------------------------------------1.5-
                                                                                          直径(mm)-----5 ~ 20----φ6 ~ φ8-5 ~ 20φ7.9 ~ φ12φ8φ7------φ8------24-----------φ8---
                                                                                          長さ(mm)-----10 ~ 64---300 ~ 650300 ~ 500-10 ~ 60-450 ~ 500300------500------57 ~ 108-----------600---
                                                                                          電源(V)----------------100~240-------100-----------100-----100AC100~240(50/60Hz)-
                                                                                          その他--オプション-----------------オプション-------オプション-------------オプション--

                                                                                          回転子・撹拌子に関連するカテゴリ

                                                                                          回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          回転子・撹拌子に関連する通販・販売特集