(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌・振盪機器

撹拌・振盪機器は、研究や実験において材料を混ぜるために使用する装置です。攪拌器は、種類や状態の異なる物質を効率的に混ぜ合わせます。羽根付きのシャフトや攪拌棒を取り付けて使用し、羽根の形状は用途によってさまざまです。羽根を交換することで、一台の攪拌器でも物質の状態を個体から液体にしたり物質を切り刻んだり、異なった仕上がりにすることが可能です。振盪機器は、三角フラスコなどの容器を振盪することによって、容器内の物質を混ぜたり分離させたりするための装置です。振盪方式には往復や旋回などがあり、振盪方向も垂直や水平が選択可能です。振盪方法の切り替えが可能な機器もあります。用途に応じた機器、容器に合ったホルダーを選択して使用します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 16
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルネード 撹拌機

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    アズワン

    トルネード 撹拌機

    評価 0.0
    【特長】SM・SMT・PM型共通特長・スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応設定回転数を維持します。・安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。・正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。・ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。・チャックハンドル不要の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。・撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。SMT型(タイマー付きタイプ特長)・タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタート及び自動停止させる事ができます。・タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。PM型(高出力タイプ特長)・SMシリーズと同サイズのボディに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌機 10~600 ~ 20~1200 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 78,402円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS試験フルイ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京スクリーン

    SUS試験フルイ

    評価 0.0
    鉛フリーのふるい。【特長】・試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠。・網目:フラットトップ織。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,485円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

    評価 0.0
    【特長】・回転と揺動が個別に可変でき、実験機として最適・回転による拡散混合と揺動による移動混合を同時に行なうことで短時間での均一混合が可能です・容器は容易に着脱でき、多品種混合に適しており、運搬容器・貯蔵容器としても使用できます・処理量は2~6L程度(7kg以下・嵩比重1以下)で使用可能です
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー ~62/~75(可変速) 10 - - 100 -
    通常価格(税別) : 686,000
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    評価 0.0
    【仕様・注意点】・ストレート羽根・材質:ステンレス(400mm)・フロントラボ
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,139円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

    評価 0.0
    【特長】・フットボール型の撹拌子にシャープなエッジをつけ、一層優れた撹拌能力を有します。・材質:PTFE。【用途】・丸型容器での撹拌にも使用可能。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 5 ~ 20 10 ~ 64 - -
    通常価格(税別) : 582円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

    評価 0.0
    デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用で低速から高速まで安定した回転が可能です。プレートは耐薬品性、耐腐食性に優れています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー 100~1500 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 52,909
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌子クロス型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE撹拌子クロス型

    評価 0.0
    【特長】・独自の十字形状により深い渦巻きを作り、安定した回転で撹拌のスピード化を達成し、作業効率のアップを実現します。・材質:PTFE。【用途】・撹拌子として使用。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 5 ~ 20 10 ~ 60 - -
    通常価格(税別) : 460円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

    アズワン

    トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

    評価 0.0
    【特長】・直径8mmのシャフトであれば、どの位置にでも固定して使用できます。【仕様】・イモネジ:SUS M4×0.7 L4(六角穴付止ネジ)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,112円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

    評価 0.0
    【特長】・モーター:BLタイプ/DCブラシレスモーター・B種絶縁(130℃)40W、BLhタイプ/DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)80W・回転制御:フィードバック制御、正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)・正逆転タイマー:5・10・20・30・45・60秒、設定切り替え可能。オフタイマー付き・撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。・ブラシレスモーターを採用しており、モーター本体のメンテナンスは不要です。・他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。・フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。【用途】・液体の撹拌、振盪に
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌機 5~300 ~ 50~3000 - - - 単相100 -
    通常価格(税別) : 133,459円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験管ミキサーTRIO HM

    • 数量スライド割引

    アズワン

    試験管ミキサーTRIO HM

    評価 0.0
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 (High Type)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー 200~2500 - - - AC100~240 -
    通常価格(税別) : 27,887円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スターラー用アクセサリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スターラー用アクセサリー

    評価 0.0
    ステンレス製センサー、ガラスコート温度センサー、延長ケーブル、温度センサー、キャリアブロック・プレート、オイルバスアタッチメント、ステンレス製容器、保護カバー等37商品を取揃えております。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - 0.004×16本 ~ 5 3 ~ 7 230 ~ 1000 - オプション
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌機用羽根

    • 数量スライド割引

    アズワン

    撹拌機用羽根

    評価 0.0
    ステンレス製の溶解型撹拌羽根や遠心力型撹拌羽根、プロペラ型撹拌羽根など9商品からお選びいただけます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 600 ~ 2000 - - - - -
    通常価格(税別) : 24,680円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペンシルミキサー DX

    アズワン

    ペンシルミキサー DX

    評価 0.0
    強力モーターを搭載した撹拌、振盪機器【特長】・本体サイズ:Φ20(直径20mm)×172mm・モーター回転数:無負荷7,000rpm・モータートルク:0.08N、cm・モーター起動トルク:0.27N、cm・強力モーターにより作業範囲が広がります。・1.5mlマイクロチューブを使用すると容易に試料のホモジナイズができます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,914
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

    評価 0.0
    安定した回転速度を得られるホットマグネットスターラー【特長】・マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。・溶液温度コントローラー(別売・1-5449-11)を使用すると、より正確な温度コントロールの実現できます(C-MAG digitalは不要)。・C-MAG digitalはPID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。【用途】・液体の撹拌・振盪機器
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ホットスターラー 100~1500 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 96,873円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌子ジャイアント型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE撹拌子ジャイアント型

    評価 0.0
    低回転で大きな撹拌渦を作る撹拌子。【特長】・太径。・ジャイアント型。・強い撹拌力がある。・材質:PTFE。【用途】・撹拌子として。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 24 57 ~ 108 - -
    通常価格(税別) : 5,769円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアーミキサー

    アズワン

    エアーミキサー

    評価 0.0
    【特長】<M05-1800BN>・固定用としても使用できます。<M05-600BN>・高粘度・低回転用として威力を発揮します。<M08-1200>・ドラム缶用として使用できます。固定使用型です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー / その他 80~450 ~ 300~2000 - Φ100 ~ Φ160 514 ~ 1000 - オプション
    通常価格(税別) : 5,830円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力撹拌子

    アズワン

    強力撹拌子

    評価 0.0
    【特長】・磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,515
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEアンカー型撹拌棒

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFEアンカー型撹拌棒

    評価 0.0
    有機溶媒用に使用可能な撹拌棒。【特長】・アンカー型の羽根により強い撹拌が可能。・材質:PTFE(芯:SUS)。【用途】・撹拌棒として。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - 300 ~ 650 - -
    通常価格(税別) : 11,780円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットマグネチックスターラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ホットマグネチックスターラー

    評価 0.0
    【特長】・コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。・モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ホットスターラー 50~1500 - - - AC100(50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 44,352
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネスター 050620シリーズ

    アズワン

    マグネスター 050620シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・容量1Lのビーカーまで撹拌できるマグネチックスターラーです。強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます(出荷時は50Hzにしてあります)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,658
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンド アジャスター付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スタンド アジャスター付

    評価 0.0
    【特長】・ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。・BST-300C・WHC型・ST-300C・360Cは、移動に便利なキャスタ付きです。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 17,253円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空脱泡装置 MVD

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空脱泡装置 MVD

    評価 0.0
    【特長】・本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です・試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    真空脱泡装置 - - - - - -
    通常価格(税別) : 108,314
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌器 MSシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    撹拌器 MSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです・フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます・スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます・小型・軽量の静音モデル
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌機 50~600 ~ 200~3000 - - - AC100 50/60Hz -
    通常価格(税別) : 77,947円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモータ用オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スリーワンモータ用オプション

    評価 0.0
    【特長】・スリーワンモータ用のオプション品です。・撹拌翼、スタンド、シャフト、クランプホルダーをご用意しています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌器用プロペラ 溶解型

    ケニス

    撹拌器用プロペラ 溶解型

    評価 0.0
    【商品仕様】・穴径×羽根径 8×50㎜φ ・材質 ステンレスSUS304
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    • 数量スライド割引

    東京理化器械

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    評価 0.0
    水槽の攪拌用ポンプです。温度分布精度が向上します。投げ込みヒーターなどを使用するときなどに併用してください。【仕様】・電源:AC 100V・モーター:5.5W・使用液温度:-80~100℃・最大吐出量:12L/min・最大揚程(50Hz):1.5m・外寸法(W×D×H):90×135(最大187)×223・質量:2.5kg
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - 100 -
    通常価格(税別) : 43,363
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

    • 数量スライド割引

    アズワン

    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

    評価 0.0
    特長:過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数の変更が可能です。また、エキゾーストクリーナーが組みこまれており、消音効果とオイルミスト除去効果が期待できます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌機 0~700(無段階) ~ 350・700(2段階) - - - - -
    通常価格(税別) : 105,463円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリムスターラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    スリムスターラー

    評価 0.0
    【特長】・小型・横長・扁平形状ですので、限られたスペースを活用できます。・KSIタイプは個別に回転数を設定できますので、多様な撹拌が同時に行えます。・KSSタイプはすべてのモーターを同一回転数で回転させる事ができますので、同条件での撹拌が可能です。・小型ですが500mlビーカーが多連で使用できます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    スターラー 100~1700 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 60,978円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

    評価 0.0
    【特長】・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。・回転速度(rpm):100~1500・撹拌容量(ml):30~1000・撹拌台寸法(mm):110×110・外寸法(mm):W110×D160×H70・重量(kg):約1・付属品:マット1枚、PTFE撹拌子(φ7.5×L30mm)1個・電源:AC100V 0.3A
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 42,721
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネチックスターラー MS500

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マグネチックスターラー MS500

    評価 0.0
    【特長】・フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 ・スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。【商品仕様】・撹拌容量 1L ・回転数 最大1200rpm ・プレート 110×110㎜ ABS樹脂 ・制御方式 フィードバックコントロール制御 ・電源 AC100V 50/60Hz ・大きさ 110×130×55㎜ 0.8㎏
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,490
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌棒 アンカー型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFE撹拌棒 アンカー型

    評価 0.0
    【製品仕様】・PTFE撹拌棒 アンカー型です。・回転羽根径φ80mmです。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - φ6 ~ φ8 300 ~ 500 - -
    通常価格(税別) : 6,899円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

    アズワン

    ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

    評価 0.0
    【特長】・50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています・別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ホットスターラー 50~1700 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 190,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE撹拌子(オクタゴン型)

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFE撹拌子(オクタゴン型)

    評価 0.0
    八角形の撹拌子。【特長】・強い撹拌力がある。【用途】・底が平らな容器での使用に適している。※素材の耐薬品性をご確認ください。 
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 - - 7.5 ~ 10 15 ~ 40 - -
    通常価格(税別) : 458円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスSUS316製。・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段での使用も可能です。・規格:傾斜パドル・翼径(mm):40
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,475
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm

    • 数量スライド割引

    フロン工業

    PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm

    評価 0.0
    【特長】・PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。【商品仕様】・ロッド径×長さm/m:8φ×500・羽根巾×羽根高さ×厚さm/m:80×50×5t
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,100
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールPTFE撹拌シール(減圧用)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    オールPTFE撹拌シール(減圧用)

    評価 0.0
    【特長】・内部の3個のVパッキンで完全シールされています。・上部ナットを緩めて撹拌棒を下から差し込み、締付けます。・オールふっ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,280円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス製撹拌棒

    アズワン

    ガラス製撹拌棒

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガラス製撹拌棒・10本入・径×長さ(mm):7×300・材質:ソーダ石灰ガラス
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - φ7 300 - -
    通常価格(税別) : 2,470
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    • 数量スライド割引

    三商

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    評価 0.0
    【特長】・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。・回転数(rpm):60~2000(50Hz) 72~2400(60Hz)・撹拌処理量(H^2O):20L・粘度範囲:10000mPas・モータ:入力70W/出力35W・最大トルク:150N・cm・チャック締付範囲:φ0.5~10mm・外寸法・重量:W88×D212×H294mm・3.1kg・電源:AC100~115V 50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 193,909
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

    ケニス

    撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

    評価 0.0
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 800(最大) ~ 2000(最大) - - - - -
    通常価格(税別) : 26,481円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転子 1-4206

    アズワン

    回転子 1-4206

    評価 0.0
    【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・サイズ(mm):70×Φ10、80×Φ10
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,415円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています・最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます・新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました・高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです・スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ホットスターラー 100~1200 3 - - AC100(50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 67,083
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボスヘッド R182

    ケニス

    ボスヘッド R182

    評価 0.0
    【特長】・デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 ・回転数は無段階調整が可能な上、デジタル表示なので確認も容易です。 ・安全回路搭載により、過度な負荷がかかると自動停止します。 ・マイクロプロセッサ制御で、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を一定に保つことができます。 ・モーター内蔵型のコンパクトなデザインのため、駆動時も静かです。 ・撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱できます。・モーター内蔵型のコンパクトなデザイン【商品仕様】・適応機種 RW20 EUROSTAR20/40/60・JANコード:4053411001278
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,675
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    攪拌機用オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    攪拌機用オプション

    評価 0.0
    アズワンの攪拌機用オプションです。タイプにより7種ございます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌棒・羽根類 / その他 400 ~ 800 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 37,390円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンドシェーカー,本体材質:スチール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    京町産業車輌

    スタンドシェーカー,本体材質:スチール

    評価 0.0
    【仕様】・一斗缶を容器のまま撹拌するシェーカーです。・容器内容物の撹拌に。・材質:本体スチール
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    撹拌機 - - - 760 AC100 -
    通常価格(税別) : 145,937円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クロスヘッド回転子

    • 数量スライド割引

    VWR

    クロスヘッド回転子

    評価 0.0
    表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    回転子 - - φ7.9 ~ φ12 - - -
    通常価格(税別) : 720円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
回転数(rpm)
容量(L)
直径(mm)
長さ(mm)
電源(V)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

トルネード 撹拌機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

SUS試験フルイ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          PTFE撹拌子クロス型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              試験管ミキサーTRIO HM

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スターラー用アクセサリー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  撹拌機用羽根

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ペンシルミキサー DX

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        PTFE撹拌子ジャイアント型

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          エアーミキサー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            強力撹拌子

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              PTFEアンカー型撹拌棒

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              ホットマグネチックスターラー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                マグネスター 050620シリーズ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スタンド アジャスター付

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  真空脱泡装置 MVD

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  撹拌器 MSシリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    スリーワンモータ用オプション

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      撹拌器用プロペラ 溶解型

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        東京理化 撹拌ポンプ STR-1

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          スリムスターラー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              マグネチックスターラー MS500

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                PTFE撹拌棒 アンカー型

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    PTFE撹拌子(オクタゴン型)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          オールPTFE撹拌シール(減圧用)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ガラス製撹拌棒

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  回転子 1-4206

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ボスヘッド R182

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        攪拌機用オプション

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                                        スタンドシェーカー,本体材質:スチール

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          クロスヘッド回転子

                                                                          メーカー

                                                                          アズワン

                                                                          東京スクリーン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          サンプラテック

                                                                          アズワン

                                                                          サンプラテック

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          サンプラテック

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          サンプラテック

                                                                          ケニス

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          ケニス

                                                                          アズワン

                                                                          ケニス

                                                                          東京理化器械

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          三商

                                                                          ケニス

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          サンプラテック

                                                                          三商

                                                                          フロン工業

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          三商

                                                                          ケニス

                                                                          アズワン

                                                                          アズワン

                                                                          ケニス

                                                                          アズワン

                                                                          京町産業車輌

                                                                          VWR

                                                                          シリーズ名

                                                                          トルネード 撹拌機

                                                                          SUS試験フルイ

                                                                          乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

                                                                          撹拌機(フロントラボ)用オプション

                                                                          PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

                                                                          マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

                                                                          PTFE撹拌子クロス型

                                                                          トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

                                                                          スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

                                                                          試験管ミキサーTRIO HM

                                                                          スターラー用アクセサリー

                                                                          撹拌機用羽根

                                                                          ペンシルミキサー DX

                                                                          ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

                                                                          PTFE撹拌子ジャイアント型

                                                                          エアーミキサー

                                                                          強力撹拌子

                                                                          PTFEアンカー型撹拌棒

                                                                          ホットマグネチックスターラー

                                                                          マグネスター 050620シリーズ

                                                                          スタンド アジャスター付

                                                                          真空脱泡装置 MVD

                                                                          撹拌器 MSシリーズ

                                                                          スリーワンモータ用オプション

                                                                          撹拌器用プロペラ 溶解型

                                                                          東京理化 撹拌ポンプ STR-1

                                                                          エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                                                                          スリムスターラー

                                                                          三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

                                                                          マグネチックスターラー MS500

                                                                          PTFE撹拌棒 アンカー型

                                                                          ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

                                                                          PTFE撹拌子(オクタゴン型)

                                                                          スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜

                                                                          PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm

                                                                          オールPTFE撹拌シール(減圧用)

                                                                          ガラス製撹拌棒

                                                                          IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                                                                          撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

                                                                          回転子 1-4206

                                                                          セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

                                                                          ボスヘッド R182

                                                                          攪拌機用オプション

                                                                          スタンドシェーカー,本体材質:スチール

                                                                          クロスヘッド回転子

                                                                          通常価格
                                                                          (税別)

                                                                          78,402円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,485円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          686,000円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          2,139円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          582円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          52,909円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          460円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          10,112円

                                                                          133,459円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          27,887円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          3,600円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          24,680円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,914円

                                                                          96,873円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,769円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,830円

                                                                          3,515円

                                                                          11,780円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          44,352円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          26,658円

                                                                          17,253円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          108,314円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          77,947円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          400円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,800円

                                                                          43,363円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          105,463円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          60,978円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          42,721円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          16,490円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,899円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          190,726円

                                                                          458円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          18,475円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          25,100円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,280円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          2,470円

                                                                          193,909円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          26,481円

                                                                          5,415円

                                                                          67,083円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          15,675円

                                                                          37,390円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          145,937円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          720円

                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                          通常出荷日 1日目 4日目~ 19日目 1日目 8日目~ 1日目 8日目 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 25日目 8日目~ 1日目 18日目 4日目 8日目 1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目 4日目~ 1日目~ 4日目 19日目 1日目~ 1日目 3日目 4日目 1日目 1日目 2日目~ 3日目 12日目 1日目 1日目 2日目 9日目~ 1日目 1日目 9日目 8日目~ 4日目 1日目
                                                                          商品タイプ撹拌機その他ミキサー撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類スターラー撹拌棒・羽根類-撹拌機ミキサーその他撹拌棒・羽根類ミキサーホットスターラー撹拌棒・羽根類ミキサー / その他回転子撹拌棒・羽根類ホットスターラー-撹拌棒・羽根類真空脱泡装置撹拌機撹拌棒・羽根類-その他撹拌機スターラー--撹拌棒・羽根類ホットスターラー撹拌棒・羽根類--その他その他-撹拌棒・羽根類回転子ホットスターラー-撹拌棒・羽根類 / その他撹拌機回転子
                                                                          回転数(rpm)10~600 ~ 20~1200-~62/~75(可変速)--100~1500--5~300 ~ 50~3000200~2500-600 ~ 2000-100~1500-80~450 ~ 300~2000--50~1500---50~600 ~ 200~3000---0~700(無段階) ~ 350・700(2段階)100~1700---50~1700------800(最大) ~ 2000(最大)-100~1200-400 ~ 800--
                                                                          容量(L)--10-------0.004×16本 ~ 5-----------------------------3----
                                                                          直径(mm)----5 ~ 20-5 ~ 20---3 ~ 7---24Φ100 ~ Φ160--------------φ6 ~ φ8-7.5 ~ 10---φ7-------φ7.9 ~ φ12
                                                                          長さ(mm)----10 ~ 64-10 ~ 60---230 ~ 1000---57 ~ 108514 ~ 1000-300 ~ 650------------300 ~ 500-15 ~ 40---300------760-
                                                                          電源(V)100-100--100--単相100AC100~240---100----AC100(50/60Hz)---AC100 50/60Hz--100-100---100--------AC100(50/60Hz)--AC100-
                                                                          その他-オプション--------オプション-オプション--オプション----オプション--オプション------------------オプション--
                                                                          1. 1
                                                                          2. 2
                                                                          3. 3
                                                                          4. 4
                                                                          5. 5
                                                                          6. 16
                                                                          7. 次へ

                                                                          撹拌・振盪機器に関連するカテゴリ

                                                                          撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                          撹拌・振盪機器に関連する通販・販売特集