(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストーブ

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

    評価 0.0
    【特長】・灯油用です・本体の取付高さを150mm調整することができます・壁に寄せて設置することもできます
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 33,864
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク(490型)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用灯油タンク(490型)

    評価 0.0
    【特長】・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています(HT-K490S)・盗難防止給油口カバーを標準装備しています・本体の取付高さを110mm調整することができます・盗難防止給油口キャップ付です・タンク水張試験確認済証を貼付しています・給油時に便利な足掛けステップ付です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - 436 -
    通常価格(税別) : 70,164
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石油タンク(屋外用)

    • 数量スライド割引

    コロナ

    石油タンク(屋外用)

    評価 0.0
    屋外用の石油タンクです。【特長】・壁ピタタイプ、ステンレスタイプあり
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - 83 ~ 198 -
    通常価格(税別) : 28,243円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 400W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 400W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 400 - -
    通常価格(税別) : 11,745円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポット式ストーブ

    • 数量スライド割引

    コロナ

    ポット式ストーブ

    評価 0.0
    【特長】・パワフルな暖房能力で広いスペースをしっかり暖めます・業務用としても大活躍のロングセラー商品です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 単相100 - 15.5 ~ 別置タンク式(別売) -
    通常価格(税別) : 70,784円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン 防油堤 スチール製 500型

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン 防油堤 スチール製 500型

    評価 0.0
    【特長】・安全性、耐久性に優れた防油堤です【商品仕様】・容量(L):約606・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1647×1038×502・材質:スチール・JANコード:4968957602448・トラスココード:116-5125・質量:52kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 92,236
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用石油ストーブ ブルーヒーター FMシリーズ

    ダイニチ

    業務用石油ストーブ ブルーヒーター FMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・広い空間に最適な業務用石油ストーブです・保温無しで80秒のスピード着火です・素早く空間を暖めます・設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です・ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます・通常よりも長い3mのロング電源コードで延長コードを使わずにご使用頂けます【用途】・ホールや作業場など、広い場所の暖房に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 単相100 - 13 ~ 19 -
    通常価格(税別) : 82,350円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 500W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 500W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 500 - -
    通常価格(税別) : 10,995円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

    評価 0.0
    【特長】・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)・錠前をする事により給油口キャップをはずすことができなくなります(盗難防止給油口カバー付)・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワンタッチキャップ)・送油・小出し・水抜き機能が集約(3ウェイストレーナー)<HT-W195S、HT-WS195S>・水抜き機能付き2回路小出しセット付き<HT-W195VH、HT-WS195VH>
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 198 -
    通常価格(税別) : 51,472円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューブカバーヒーター

    トラスコ中山

    チューブカバーヒーター

    評価 0.0
    【特長】・マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです・配管の組み替えが多いお客様におすすめです・耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です・サーモスタット付のため過昇温の心配がありません【用途】・導入系配管や細い配管の加熱に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 100 ~ 300 - -
    通常価格(税別) : 33,720円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

    評価 0.0
    【特長】・全館空調では暖かい空気が上に行き、床は暖まりにくい現象となります。・"ホカットe"を床に置くことで作業者は直接暖まります。・裸火に該当しない低い表面温度。・安全な表面温度400℃未満実現。(一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃ありますが、ホカットeはパネル全体を遠赤外線の放射効率が良いとされる400℃未満で暖めます。表面が比較的低い温度なので、火災の危険性は少なくなります。)・接触してもヤケドをしない安全温度。ガード温度は約50℃~90℃。ガード以外の本体温度50℃以下(周囲温度20℃測定)。・左右4m×前方2mを快適に暖めます!・安全・使いやすさを追求したコントロールパネル。・パネル角度が垂直から上側15度、下側5度に可変できます。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 遠赤外線 三相200 3000 - -
    通常価格(税別) : 116,658
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

    評価 0.0
    【特長】・天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備・床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 遠赤外線 三相200 1500~3000(4段階) - -
    通常価格(税別) : 140,060
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 200W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 200W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 200 - -
    通常価格(税別) : 10,313円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 100W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 100W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 100 - -
    通常価格(税別) : 10,748円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 オイルレベラー

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 オイルレベラー

    評価 0.0
    【特長】・灯油油面を一定に保つものです。【用途】・ヒーターと別置タンクを接続する場合に。【商品仕様】・オイルレベラー・トラスココード:109-4096・質量:1.4kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンリボンヒーター

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    シリコンリボンヒーター

    評価 0.0
    【特長】・発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。・耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。・表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。・ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください。【材質】・シリコン
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 100 ~ 375 - -
    通常価格(税別) : 14,498円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

    静岡製機

    熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

    評価 0.0
    熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。【特長】・ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です・大型車輪で移動も容易です・45m3/minの大風量を吐出・2P/3P兼用プラグ使用(アース付)【用途】・建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 熱風オイル 単相100 232/313 別売 -
    通常価格(税別) : 178,828
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

    評価 0.0
    【特長】・お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。 石油ファンヒーターと石油ストーブとでご使用頂けます。 ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。 全面の扉はスライド式になっています。 ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。【用途】・ストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。【商品仕様】・ストーブガードFFG-850Nシルバー
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,745
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石油タンク(屋内用)

    • 数量スライド割引

    コロナ

    石油タンク(屋内用)

    評価 0.0
    屋内用の石油タンクです。【特長】・内容量:20L、38Lの2サイズ
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - 20 ~ 38 -
    通常価格(税別) : 12,415円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/90W デスクヒーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/90W デスクヒーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…本体:約460(W)×350(D)×30(H)mm、専用カバー:約500(W)×400(D)×370(H)mm・重量…本体:約880g(取付金具含む)、専用カバー:約180g・電源…AC100V50/60Hz共用・消費電力…90W・発熱体…コードヒーター・タイマー…3時間自動OFFタイマー・安全装置…抵抗付温度ヒューズ・電源コードの長さ…約1.8m・材質…本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)専用カバー:ポリエステル100%取付金具:スチール・机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。・専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。・マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。・3時間自動OFFタイマー付きです。・専用フリースカバーは洗えます。・温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。・JAN:4518340198425
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 90 - -
    通常価格(税別) : 9,676
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

    評価 0.0
    【特長】・給油口キャップは半回転程度で脱着できます・壁際に寄せて設置することができます・本体の取付高さを110mm調整することができます・盗難防止給油口キャップ付です・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています<HT-K195S、HT-KS195S>・2回路小出しセット付です<HT-K195VH、HT-KS195VH>
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 198 -
    通常価格(税別) : 53,364円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン 火気厳禁プレート

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン 火気厳禁プレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957601960・トラスココード:130-9149・質量:472g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,823
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

    評価 0.0
    【特長】・トヨトミ ストーブ RC-W36タイプ RS-W30タイプ RS-G30タイプ 替芯・作業手順書が同封されています。【用途】・トヨトミ石油ストーブ用替芯。【材質】・綿、ガラス繊維
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ / その他 石油 - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 150W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 150W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 150 - -
    通常価格(税別) : 11,370円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューブルーバーナ

    コロナ

    ニューブルーバーナ

    評価 0.0
    【特長】・輻射熱・温風のW暖房です・温風全周吹き出しタイプです・リニアインバーターで着火と同時にパワフル暖房です・給油時安心「満タンブザー」を搭載しています・低消費電力なので、ランニングコストを抑えます・24時間デジタルおはようタイマー機能(30分単位)付です・自動/手動が選べる運転モードです・換気サイン、炎監視装置付です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 83,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    廃油ストーブ タンク単体(187L)

    SHINSHUKOGYO

    廃油ストーブ タンク単体(187L)

    評価 0.0
    【特長】・廃油タンクの容量アップに使用いただけます・15Aの送油口付きです【用途】・廃油ストーブの燃料タンク用【材質】・溶融亜鉛めっき鋼板
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 79,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットカーペット木目タイプ WHC

    ワタナベ工業

    ホットカーペット木目タイプ WHC

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,620円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    • 数量スライド割引

    ミヤサカ

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。【用途】・ホームタンクからの給油に。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,101
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

    静岡製機

    赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

    評価 0.0
    【商品仕様】・赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバーです・適合機種:VAL6PH
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,500
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルレベラー

    • 数量スライド割引

    コロナ

    オイルレベラー

    評価 0.0
    【特長】・別置タンクから接続ができます・適応機種対象あり【商品仕様】・適応機種【GH-B198FS/GH-B198NS】・トラスココード:128-4458・質量:0.96kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

    評価 0.0
    【商品仕様】・ステンレス製排気筒セット・JANコード:4963505424534・トラスココード:722-4729・質量:6.5kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 28,818
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

    評価 0.0
    【特長】・60dBの静音設計です。・持ち運びに便利な取手付です。・ワイドな放熱部と安全ガード付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - 10 -
    通常価格(税別) : 87,181
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 300W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 300W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 300 - -
    通常価格(税別) : 11,250円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子点火式対流型石油ストーブ

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    電子点火式対流型石油ストーブ

    評価 0.0
    【特長】・点火ツマミを回すだけのカンタンー発点火!対流形の電子点火はトヨトミだけ・芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げて火力回復・万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 6.3 -
    通常価格(税別) : 26,023
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

    評価 0.0
    【特長】・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)・タンク水張試験確認済証を貼付してあります・錠前をする事により給油口キャップをはずすことができなくなります(盗難防止給油口カバー付)・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワンタッチキャップ)・送油・小出し・水抜き機能が集約(3ウェイストレーナー)<HT-W250S>・水抜き機能付き2回路小出しセット付き<HT-W250VH>
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 210 -
    通常価格(税別) : 54,560円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

    エスコ

    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…176(W)×145(D)×280(H)mm・重量…約1.8kg・消費電力…50Hz:760W、60Hz:710W・コード長…約2m・温風2段階切替(強/弱)・人感センサー…感知範囲:上下60℃、左右90℃、感知距離:約2m・安全装置…転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック・人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター・人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。・電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。・コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。・人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。・お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,030
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    足温器 ホットマルチマット

    ワタナベ工業

    足温器 ホットマルチマット

    評価 0.0
    【特長】・カカトからつま先まで包んで温めます【用途】・オフィスでのお仕事や作業場での足元に【材質】・表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,090
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレメント(ホットガン用)

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    エレメント(ホットガン用)

    評価 0.0
    質量(g):20.000適合機種:バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 584
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    • 数量スライド割引

    ミヤサカ

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    評価 0.0
    【特長】・給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。・専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。・移動に便利なキャスター付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - -
    通常価格(税別) : 16,819
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    室内用灯油タンク DKシリーズ

    ダイケン

    室内用灯油タンク DKシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・給油口キャップは半回転程度で脱着できます・2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます【用途】・室内用の灯油タンク【材質】・本体:ステンレス(表面処理鋼板・粉体塗装)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 50 ~ 90 -
    通常価格(税別) : 27,429円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

    アイリスオーヤマ

    ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

    評価 0.0
    【特長】・部屋全体をムラなく暖め、温風を出さないので空気を汚さない、ウェーブ型オイルヒーターです・24時間入切タイマー搭載で、お出かけ前にセットしてお部屋を暖められる入タイマーと、切り忘れの心配がいらない切タイマー付です・エコモード搭載・室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です・温風が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です・弱・中・強・エコの4モード切替が可能。室温調節は10℃~28℃の範囲で設定できます・お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です【用途】・寒さ対策に【材質】・スチール
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,445
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線ヒーター

    ナカトミ

    赤外線ヒーター

    評価 0.0
    【特長】・放熱板を利用して赤外線放熱により広範囲へ温かさを伝えます・上45°、下10°に吹出角度調整可能です・移動も簡単、タイヤ付です【用途】・工場・作業場・休憩スペース・倉庫・ガレージ・イベント会場などの暖房【材質】・スチール・樹脂
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 144,721
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブルーバーナ用オイルレベラー

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    コロナ

    ブルーバーナ用オイルレベラー

    評価 0.0
    【特長】・ブルーバーナ用オイルレベラーです。・別置タンクから接続できます。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,861
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットクッション WA-45E

    ワタナベ工業

    ホットクッション WA-45E

    評価 0.0
    【特長】・強弱切り替えの電子コントロール式です・吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします【用途】・座布団として、デスクの足元、チェアーに【材質】・表面/裏面:ポリエステル100%
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,024
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェーブ型 オイルヒーター

    アイリスオーヤマ

    ウェーブ型 オイルヒーター

    評価 0.0
    【特長】・オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます・空気を汚さず、クリーンな暖房です・フィンの面積を広げたウェーブ状のフィンにより、従来のオイルヒーターより熱効能10%UP・部屋全体をより早く暖められるようになりました・自動運転モードで温度に合わせて出力の調整も行うので、通常運転と比較して省エネです【用途】・寒さ対策に【材質】・ABS樹脂・スチール
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,645
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類
電源(V)
消費電力(W)
タンク容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/06/28まで

屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク(490型)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      石油タンク(屋外用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        フレキシブルリボンヒーター 400W

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ポット式ストーブ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ダイケン 防油堤 スチール製 500型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              業務用石油ストーブ ブルーヒーター FMシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                フレキシブルリボンヒーター 500W

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/06/28まで

                屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  チューブカバーヒーター

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        フレキシブルリボンヒーター 200W

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          フレキシブルリボンヒーター 100W

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            静岡 オイルレベラー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              シリコンリボンヒーター

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    石油タンク(屋内用)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      AC100V/90W デスクヒーター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ダイケン 火気厳禁プレート

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              フレキシブルリボンヒーター 150W

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ニューブルーバーナ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  廃油ストーブ タンク単体(187L)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ホットカーペット木目タイプ WHC

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          オイルレベラー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                フレキシブルリボンヒーター 300W

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  電子点火式対流型石油ストーブ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        足温器 ホットマルチマット

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          エレメント(ホットガン用)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              室内用灯油タンク DKシリーズ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  赤外線ヒーター

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  • SALE 2025/06/28まで

                                                                                  ブルーバーナ用オイルレベラー

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ホットクッション WA-45E

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ウェーブ型 オイルヒーター

                                                                                      メーカー

                                                                                      ダイケン

                                                                                      ダイケン

                                                                                      コロナ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      コロナ

                                                                                      ダイケン

                                                                                      ダイニチ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      ダイケン

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      静岡製機

                                                                                      静岡製機

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      静岡製機

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      静岡製機

                                                                                      アイリスオーヤマ

                                                                                      コロナ

                                                                                      エスコ

                                                                                      ダイケン

                                                                                      ダイケン

                                                                                      トヨトミ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      コロナ

                                                                                      SHINSHUKOGYO

                                                                                      ワタナベ工業

                                                                                      ミヤサカ

                                                                                      静岡製機

                                                                                      コロナ

                                                                                      トヨトミ

                                                                                      静岡製機

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      トヨトミ

                                                                                      ダイケン

                                                                                      エスコ

                                                                                      ワタナベ工業

                                                                                      静岡製機

                                                                                      ミヤサカ

                                                                                      ダイケン

                                                                                      アイリスオーヤマ

                                                                                      ナカトミ

                                                                                      コロナ

                                                                                      ワタナベ工業

                                                                                      アイリスオーヤマ

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

                                                                                      屋外用灯油タンク(490型)

                                                                                      石油タンク(屋外用)

                                                                                      フレキシブルリボンヒーター 400W

                                                                                      ポット式ストーブ

                                                                                      ダイケン 防油堤 スチール製 500型

                                                                                      業務用石油ストーブ ブルーヒーター FMシリーズ

                                                                                      フレキシブルリボンヒーター 500W

                                                                                      屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

                                                                                      チューブカバーヒーター

                                                                                      遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

                                                                                      遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                                                                                      フレキシブルリボンヒーター 200W

                                                                                      フレキシブルリボンヒーター 100W

                                                                                      静岡 オイルレベラー

                                                                                      シリコンリボンヒーター

                                                                                      熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

                                                                                      IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

                                                                                      石油タンク(屋内用)

                                                                                      AC100V/90W デスクヒーター

                                                                                      屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                                                                                      ダイケン 火気厳禁プレート

                                                                                      "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                                                                                      フレキシブルリボンヒーター 150W

                                                                                      ニューブルーバーナ

                                                                                      廃油ストーブ タンク単体(187L)

                                                                                      ホットカーペット木目タイプ WHC

                                                                                      ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

                                                                                      赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

                                                                                      オイルレベラー

                                                                                      トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                                                                                      静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

                                                                                      フレキシブルリボンヒーター 300W

                                                                                      電子点火式対流型石油ストーブ

                                                                                      屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

                                                                                      AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

                                                                                      足温器 ホットマルチマット

                                                                                      エレメント(ホットガン用)

                                                                                      ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

                                                                                      室内用灯油タンク DKシリーズ

                                                                                      ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

                                                                                      赤外線ヒーター

                                                                                      ブルーバーナ用オイルレベラー

                                                                                      ホットクッション WA-45E

                                                                                      ウェーブ型 オイルヒーター

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      33,864円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      70,164円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      28,243円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      11,745円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      70,784円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      92,236円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      82,350円

                                                                                      10,995円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      51,472円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      33,720円

                                                                                      116,658円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      140,060円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      10,313円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      10,748円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      15,000円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      14,498円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      178,828円

                                                                                      7,745円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      12,415円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      9,676円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      53,364円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,823円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,500円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      11,370円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      83,100円

                                                                                      79,000円

                                                                                      13,620円

                                                                                      7,101円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,500円

                                                                                      14,800円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      28,818円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      87,181円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      11,250円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      26,023円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      54,560円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      9,030円

                                                                                      7,090円

                                                                                      584円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      16,819円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      27,429円

                                                                                      24,445円

                                                                                      144,721円

                                                                                      7,861円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,024円

                                                                                      26,645円

                                                                                      通常出荷日 1日目 8日目 6日目 18日目 4日目~ 11日目 1日目 18日目 8日目 18日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      4日目 18日目 18日目 4日目 25日目 1日目 1日目 5日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      8日目 4日目 1日目 18日目 1日目~ 8日目 5日目 1日目 11日目 6日目 6日目 1日目 18日目 1日目 8日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      5日目 1日目 1日目 11日目 4日目 1日目 5日目 1日目 4日目
                                                                                      商品タイプその他ヒーター・ストーブ-ヒーター--ヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーターヒーター-ヒーターヒーター・ストーブその他-ヒーターヒーター・ストーブ-ヒーター・ストーブ / その他ヒーター---その他-その他その他-ヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブ--ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ--その他--
                                                                                      種類---電気--石油電気石油電気遠赤外線遠赤外線電気電気-電気熱風オイル--電気石油-石油電気--------電気石油石油----石油-----
                                                                                      電源(V)---100単相100-単相100100-100三相200三相200100100-100単相100--100---100--------100------------
                                                                                      消費電力(W)---400---500-100 ~ 30030001500~3000(4段階)200100-100 ~ 375232/313--90---150--------300------------
                                                                                      タンク容量(L)-43683 ~ 198-15.5 ~ 別置タンク式(別売)-13 ~ 19-198-------別売-20 ~ 38-198----------10-6.3210----50 ~ 90-----
                                                                                      その他--------------オプション--オプション----オプション----オプション-オプションオプション------オプション----オプション--

                                                                                      ストーブに関連するカテゴリ

                                                                                      ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      ストーブに関連する通販・販売特集