(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凍結防止剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凍結防止剤メタブルー 20L

    • 数量スライド割引

    古河薬品工業

    凍結防止剤メタブルー 20L

    評価 0.0
    【特長】・マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。・爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合しています。・使用地域の気温に合わせて希釈可能です。【用途】・仮設トイレや車両用トイレ等の凍結防止、除菌、芳香に。【材質】・メタノール、防錆剤、香料
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 その他 ブルー
    通常価格(税別) : 4,264円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

    • 数量スライド割引

    古河薬品工業

    住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

    評価 0.0
    【特長】・不凍効果にも優れ、希釈により-10~-55℃まで、幅広く対応します。・金属に対しても防錆効果があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。・化粧品にも使用されている毒性の少ないグリセリンとエタノールを主成分としていますので、いろいろな用途で安心してご使用になれます。【用途】・トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止。
    商品タイプ 種類
    除雪対策用品 その他 -
    通常価格(税別) : 701円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

    • 数量スライド割引

    古河薬品工業

    KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

    評価 0.0
    【特長】・化粧品にも使用されている毒性の少ないグリセリンとエタノールを主成分としていますので、いろいろな用途で安心してご使用になれます。 ・フトウ効果にも優れ、希釈によりー10~ー55℃まで、幅広く対応します。 ・金属に対してもボウセイ効果があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。【用途】・トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 その他 -
    通常価格(税別) : 90,793
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凍結防止剤メタブルー 20L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

        メーカー

        古河薬品工業

        古河薬品工業

        古河薬品工業

        シリーズ名

        凍結防止剤メタブルー 20L

        住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

        KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

        通常価格
        (税別)

        4,264円

        • 数量別スライド値引

        701円

        • 数量別スライド値引

        90,793円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目 1日目 4日目
        商品タイプ防寒対策用品除雪対策用品防寒対策用品
        種類その他その他その他
        ブルー--
        1. 1

        凍結防止剤に関連するカテゴリ

        凍結防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        凍結防止剤に関連する通販・販売特集