(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

解氷剤・融雪剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロードクリーン(塩化カルシウム)

    • 数量スライド割引

    讃岐化成

    ロードクリーン(塩化カルシウム)

    評価 0.0
    【特長】・雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。・塩化カルシウムの蒸気圧(20℃で約1mmHg:2水和物は大気の蒸気圧(20℃、湿度60%において約10mmHg)に比べて小さいため蒸気圧差により吸湿が行われます。・常温(30℃以下)においては6水塩(50%)より潮解が始まり、飽和点近くまで吸湿、潮解が行われます。・塩化カルシウムは水に溶けやすく30%水溶液は-55%まで凍結いたしません。【用途】・雪や氷のスリップ防止に適用します。
    商品タイプ 種類
    除雪対策用品 その他 その他
    通常価格(税別) : 1,700円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力解氷剤“アイス・オフ”

    • 数量スライド割引

    呉工業

    強力解氷剤“アイス・オフ”

    評価 0.0
    【特長】・強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。・特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。【用途】・自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。
    商品タイプ 種類
    除雪対策用品 その他 その他
    通常価格(税別) : 484
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    融雪剤トーカスSi

    • 数量スライド割引

    ABC商会

    融雪剤トーカスSi

    評価 0.0
    【特長】・除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。・非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。・液状タイプで即効性に優れています。・金属(鉄・アルミ)を腐食させません。・均一な融雪(氷)効果が得られます。・AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。【用途】・一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。・除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。・作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布・目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
    商品タイプ 種類
    除雪対策用品 その他 -
    通常価格(税別) : 5,495円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    解氷スプレー トリガー500 22-040

    • 数量スライド割引

    古河薬品工業

    解氷スプレー トリガー500 22-040

    評価 0.0
    【特長】・ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします・撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します・ガラスコーティング車にも使用できます・JANコード:4972796220404【用途】・自動車用ガラスの解氷用【材質】・アルコール類、シリコーン
    商品タイプ 種類
    その他 その他 -
    通常価格(税別) : 510
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX

    高森コーキ

    凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ヒトデ抽出成分で塩害を抑え環境に優しい融雪剤です・特殊加工された、球状の塩化カリシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪をとかします
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 7,938
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塩化カルシウム

    JAPAN SALT

    塩化カルシウム

    評価 0.0
    【特長】・雪や氷を融かす融雪剤です・塩化カルシウム74%以上です・官公庁の入札案件にも使用されています【用途】・1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 4,891
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロードクリーン(塩化カルシウム)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      強力解氷剤“アイス・オフ”

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        融雪剤トーカスSi

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          解氷スプレー トリガー500 22-040

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              塩化カルシウム

              メーカー

              讃岐化成

              呉工業

              ABC商会

              古河薬品工業

              高森コーキ

              JAPAN SALT

              シリーズ名

              ロードクリーン(塩化カルシウム)

              強力解氷剤“アイス・オフ”

              融雪剤トーカスSi

              解氷スプレー トリガー500 22-040

              凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX【2個入り】

              塩化カルシウム

              通常価格
              (税別)

              1,700円

              • 数量別スライド値引

              484円

              • 数量別スライド値引

              5,495円

              • 数量別スライド値引

              510円

              • 数量別スライド値引

              7,938円

              4,891円

              通常出荷日 2日目~ 1日目 4日目 2日目 1日目 1日目
              商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品その他--
              種類その他その他その他その他--
              その他その他----
              1. 1

              解氷剤・融雪剤に関連するカテゴリ

              解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              解氷剤・融雪剤に関連する通販・販売特集