(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カイロ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

    興和新薬

    貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

    評価 0.0
    【持続時間12時間】防寒の定番アイテム。粘着剤付き、貼るタイプの使い捨てカイロです。
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 腹巻 その他
    通常価格(税別) : 457
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。・安定した温感が9時間持続します。・薄型でフィットするので、違和感が少なく使用できます。・消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。【用途】・くつ下用に。【材質】・鉄粉、水、活性炭、塩類
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 レッグ・ソックス -
    通常価格(税別) : 385
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    貼るホッカイロ ミニタイプ

    • 数量スライド割引

    興和新薬

    貼るホッカイロ ミニタイプ

    評価 0.0
    【特長】・粘着剤付貼るタイプの保温具です。商品タイプ:防寒対策用品種類:腹巻最高温度(℃):60平均温度(℃):50持続時間:10時間カイロサイズ横×縦(mm):98×65内容量:1袋(10枚)
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 腹巻 その他
    通常価格(税別) : 393
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125×100mm 使い捨てカイロ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125×100mm 使い捨てカイロ【30~60個入り】

    評価 0.0
    16時間も持続できる使い捨てカイロです。30個入り、60個入りがあります。
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 - -
    通常価格(税別) : 940円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm

    • 数量スライド割引

    エスコ

    貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm【10~30個入り】

    評価 0.0
    【持続時間12時間】粘着剤付きで衣類に貼るタイプの使い捨て保温具。
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 - -
    通常価格(税別) : 330円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)【15個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・持続時間…5時間・サイズ…8.8×6.6cm・最高温度…41℃・平均温度…38℃・総重量…454g・貼るタイプ・靴下用のカイロです。・成分…鉄分、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂、木粉・パッケージサイズ…13.5×13.9×10.7cm・左右両足分×15足入り・JAN:4548745757644
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 - -
    通常価格(税別) : 1,160
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポケットカイロプラチナエコ暖

    • 数量スライド割引

    メテックス

    ポケットカイロプラチナエコ暖

    評価 0.0
    【特長】・電気を使用しないオイルタイプで市販のライターオイルで使用可能なポケットウォーマーです。・繰り返し使えて環境に優しく経済的です。・軽量コンパクトで持ち運びに便利、1回のオイル補給で約20時間の長時間使用が可能です。【用途】・日常生活、アウトドア活動、旅行、災害時などに。【材質】・本体:スチール●バーナー:真鍮 ・計量・注油カップ:ポリエチレン ・ポーチ:ポリエステル
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 その他 -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ぽかぽか家族 PKNシリーズ

    アズワン

    ぽかぽか家族 PKNシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・衣類に貼るタイプのカイロです。詳細:貼るタイプ原産国:日本注意:高温になるため、屋外でご使用ください。
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 420
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒 はるオンパックス

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    防寒 はるオンパックス

    評価 0.0
    【特長】フィット性の高いカイロ。・持続時間:12時間。・最高温度:63℃。・平均温度:53℃
    商品タイプ 種類
    防寒対策用品 その他 -
    通常価格(税別) : 682
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ぽかぽか家族貼るくつ下用

    アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族貼るくつ下用【30個入り】

    評価 0.0
    【特長】・くつ下に貼って使用するカイロです・寒さ対策に【材質】・鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 3,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUMAはるオンパックス

    エステー

    KUMAはるオンパックス【60個入り】

    評価 0.0
    【特長】・長時間安定した温度が持続する、貼るタイプのカイロです・薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします・温かさが14時間持続します【用途】・防寒やお身体の保温に・冷えの予防に【材質】・原材料:鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 2,280
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        貼るホッカイロ ミニタイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          125×100mm 使い捨てカイロ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポケットカイロプラチナエコ暖

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ぽかぽか家族 PKNシリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    防寒 はるオンパックス

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ぽかぽか家族貼るくつ下用

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        KUMAはるオンパックス

                        メーカー

                        興和新薬

                        エステー

                        興和新薬

                        エスコ

                        エスコ

                        エスコ

                        メテックス

                        アズワン

                        ミドリ安全

                        アイリスオーヤマ

                        エステー

                        シリーズ名

                        貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                        エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)【5個入り】

                        貼るホッカイロ ミニタイプ

                        125×100mm 使い捨てカイロ【30~60個入り】

                        貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm【10~30個入り】

                        88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)【15個入り】

                        ポケットカイロプラチナエコ暖

                        ぽかぽか家族 PKNシリーズ

                        防寒 はるオンパックス

                        ぽかぽか家族貼るくつ下用【30個入り】

                        KUMAはるオンパックス【60個入り】

                        通常価格
                        (税別)

                        457円

                        385円

                        • 数量別スライド値引

                        393円

                        • 数量別スライド値引

                        940円

                        • 数量別スライド値引

                        330円

                        • 数量別スライド値引

                        1,160円

                        • 数量別スライド値引

                        1,933円

                        • 数量別スライド値引

                        420円

                        682円

                        • 数量別スライド値引

                        3,100円

                        2,280円

                        通常出荷日 1日目 4日目 1日目 1日目
                        一部当日出荷可能
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                        4日目 8日目 2日目 1日目 7日目
                        商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品-防寒対策用品--
                        種類腹巻レッグ・ソックス腹巻---その他-その他--
                        その他-その他--------
                        1. 1

                        カイロに関連するカテゴリ

                        カイロカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        カイロに関連する通販・販売特集