(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保冷剤・クーラーBOX

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

    • 数量スライド割引

    アステージ

    I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

    評価 0.0
    【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付属で肩掛けベルト付です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 2,151円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォータージャグ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ウォータージャグ

    評価 0.0
    容量は3〜10Lがございます。コップ大・小が各1個付いています。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 5,610円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

    評価 0.0
    【特長】・繰り返し使用可能です。・容器タイプです。・あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。・30L以上のクーラーボックスに最適です。【用途】・繰り返し搬送される配送など。
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 270円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコールドボックス

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコールドボックス

    評価 0.0
    【特長】・保冷用(40℃まで)です。(SKCB12P-2-BL)・保温・保冷用(80℃まで)です。(SKCB10SH、15SH、20-2I)【材質】・外壁:ポリプロピレン(PP)・断熱材:硬質ウレタンフォーム
    商品タイプ その他
    保冷容器 / その他 オプション
    通常価格(税別) : 4,388円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空断熱タンブラー

    • 数量スライド割引

    サーモス

    真空断熱タンブラー

    評価 0.0
    【特長】・魔法びん構造だから氷を入れても結露しにくく、飲みごろ温度をキープします・ホットドリンクを入れても、外側が熱くなりません・アウトドアにも便利に使用できます【用途】・飲みごろ温度をキープ
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,735円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EPボックス 発泡ポリプロピレン

    • 数量スライド割引

    三甲

    EPボックス 発泡ポリプロピレン

    評価 0.0
    【特長】・保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です・軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます・高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています【用途】・要保冷・保温食品等の搬送用・弁当箱配送用
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 2,145円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保冷剤(板状・棒状)

    • 数量スライド割引

    イノアック

    保冷剤(板状・棒状)

    評価 0.0
    【特長】・繰り返し使用可能で経済的です。・形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。・耐久性に優れた容器タイプです。【用途】・生鮮食品の宅配。・牛乳、乳製品の宅配。・繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 340円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EPボックス

    • 数量スライド割引

    三甲

    EPボックス

    評価 0.0
    【特長】・高機能素材「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。・保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。・軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,356円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

    • 数量スライド割引

    三重化学工業

    スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ【20~300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル感があり、イメージアップにつながります。・またフィルムが透明なので凍結状態が一目でわかります。【用途】・生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。【材質】・内容物:水・高吸水性ポリマー
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 4,971円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

    評価 0.0
    ソフトクーラーボックス。【特長】・軽くて小さくたたむことが可能。・小物が入るポケット付。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,347円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

    • 数量スライド割引

    三重化学工業

    スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ【15~150個入り】

    評価 0.0
    【特長】・フィルムは厚手を使用。・使い勝手の良い蓄冷剤です。・CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。・高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。【用途】・生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。【材質】・内容物:水・高吸水性ポリマー・CMC・フィルム:ナイロン
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 3,906円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アブゼロクーラーボックス 20L

    • 数量スライド割引

    アステージ

    アブゼロクーラーボックス 20L

    評価 0.0
    【特長】・発泡断熱材は従来品の約3倍厚く保冷力がアップします・底部4コーナーに「ゴム脚」を装備しスベリを防止します・蓋の取り外しができお手入れに便利です・付属でパッド付ショルダーベルト1個付です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 7,932円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    30QT エリートクーラー

    ペリカン

    30QT エリートクーラー

    評価 0.0
    【特長】・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます・分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります・食品衛生法適合品です【材質】・本体:ポリプロピレン樹脂・栓抜き:ステンレス
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 51,634
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フォレスクルー Dブルー

    • 数量スライド割引

    アステージ

    フォレスクルー Dブルー

    評価 0.0
    【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付属で肩掛けベルト付です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 2,184円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    不織布タイプ保冷バッグ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    不織布タイプ保冷バッグ

    評価 0.0
    【特長】・丈夫な不織布タイプの保冷バッグです・収納はコンパクトなのに大容量タイプです・軽いので持ち運びに便利です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デリス シルバーソフトクーラー

    • 数量スライド割引

    パール金属

    デリス シルバーソフトクーラー

    評価 0.0
    容量が6L・15L・24Lの3種類ございます。材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷=ポリエチレン(1.0mm厚)
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,620円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発泡クーラーボックス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    発泡クーラーボックス

    評価 0.0
    容量は7.9Lと18.2Lがございます。保冷効力は13℃以下(JIS)です。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,440円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコールドボックス(本体)

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコールドボックス(本体)

    評価 0.0
    【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 11,764円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明

    評価 0.0
    【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。【用途】・すし舎利玉用トレー【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:375×302×36・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:326×294×28・内容量(L):-・出荷単位(個):10・収納数:サンコールドボックス#10S・・・3枚 サンコールドボックス#15・・・4枚 サンコールドボックス#20・・・5枚 サンコールドボックス#20-21・・・5枚・質量:390g【材質/仕上】・ABS樹脂
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 4,929
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

    • 数量スライド割引

    アステージ

    I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

    評価 0.0
    【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付属で肩掛けベルト付です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 3,801円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

    • 数量スライド割引

    パール金属

    発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

    評価 0.0
    軽くて持ち運びが楽なクーラーボックス。【特長】・発泡スチロールの為とても軽量。・容量が大きいので一度にたくさんの物を移動や保冷しながら持ち運び可能。【用途】・冷やしておきたい飲料や食材を保冷したり持ち運ぶ際に最適。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,055円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空断熱携帯タンブラー

    • 数量スライド割引

    アスベル

    真空断熱携帯タンブラー

    評価 0.0
    【特長】・スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます・真空断熱構造で保温、保冷ができます【用途】・マグボトルとして
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,799円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラーボックス(31.7L/44.9L)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クーラーボックス(31.7L/44.9L)

    評価 0.0
    ・本体内側は抗菌仕様・フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 6,329円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EPボックスフタ

    • 数量スライド割引

    三甲

    EPボックスフタ

    評価 0.0
    【特長】・EPボックス10用フタ商品タイプ:保冷容器内容量:1枚
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 783円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコールドボックス(フタ)

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコールドボックス(フタ)

    評価 0.0
    【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます
    商品タイプ その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 10,849円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーモス 真空断熱ハードワークボトル

    • 数量スライド割引

    サーモス

    サーモス 真空断熱ハードワークボトル

    評価 0.0
    【特長】・軍手をした手でも開けやすいロックリング仕様です。・傷が目立ちにくい金属本体ハンマートン塗装仕上げです。・フタが大きく開くので、ヘルメットを着用したままでも飲みやすい構造です。・持ち運びや、作業中には引っ掛けやすいストラップ付きです。・本体底部を守る底パーツ付きです。・脱着可能な飲み口です。【用途】・作業中の水分補給に最適です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 3,470
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

    • 数量スライド割引

    三甲

    発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

    評価 0.0
    弁当箱配送用EPボックスフタです。【用途】弁当箱配送用に使用します。
    商品タイプ その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 1,122円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)

    • 数量スライド割引

    アステージ

    氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)

    評価 0.0
    急冷タイプの保冷剤。 凍らせると氷点下-15℃(表面温度)になります。持ちやすいハンドル付き。【特長】・角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です・使用後も凍らせれば繰り返し使用できます【用途】・クーラーボックスの保冷剤の急冷タイプとして最適
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 481円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

    • 数量スライド割引

    パール金属

    プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

    評価 0.0
    【特長】・マイボトルでエコライフを始めよう!自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。・ペットボトルの使い捨てを減らすことで環境にも優しくなんといっても経済的!・バックに入れて持ち歩きやすいスリムタイプなのでお出かけの際に重宝します。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 1,145
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>

    • 数量スライド割引

    パール金属

    デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>

    評価 0.0
    1サイズで350mL、500mLのペットボトルが入る兼用タイプのオーソドックスなペットボトルカバーです。ボトルを取り出しやすいフラップタイプです。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 881
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラーボックス アイセルSB

    • 数量スライド割引

    アステージ

    クーラーボックス アイセルSB

    評価 0.0
    【特長】・立てたままペットボトルを収納できる仕様のクーラーボックスです・サビに強く丈夫で壊れにくいステンレスバックルです
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 2,302円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

    • 数量スライド割引

    イノアック

    保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

    評価 0.0
    【特長】・繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。・-21℃の冷凍庫で、24時間で凍ります。【用途】・飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 206円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー 宅配保冷箱Y 青

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー 宅配保冷箱Y 青

    評価 0.0
    【特長】・衛生的で断熱材を使用する事で、保冷機能も備えています。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:339×266×226・内容量(L):8.7・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:270×170×180・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:270×170×180・出荷単位(個):10・小型ボトル用・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:339×266×226・質量:1670g【材質/仕上】・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 5,247
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

    • 数量スライド割引

    パール金属

    アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

    評価 0.0
    シンプルな手提げアルミ製保冷バック。【特長】・口部分を閉じることが出来るので保冷力を高めることが可能。・小さく折りたたんで持ち運び必要な時に広げて使用が可能。・手軽に持ち運びできる。・毎日のお買い物に便利。自宅まで新鮮さを保つ。【用途】・簡易的に冷やしておきたい飲料や食材を冷えたまま持ち歩く際に最適。・通学、通勤時に最適。お弁当箱などにも使用可能。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 312円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45QW エリートクーラー(キャスター付き)

    ペリカン

    45QW エリートクーラー(キャスター付き)

    評価 0.0
    【特長】・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます・分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります・頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です・食品衛生法適合品です【材質】・本体:ポリプロピレン樹脂・栓抜き:ステンレス
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 91,149
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))

    トラスコ中山

    保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))

    評価 0.0
    【特長】・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です【用途】・食品や飲料の保冷に【材質】・外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム・内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 86円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイブリッド保冷パック ハイパーW

    • 数量スライド割引

    アステージ

    ハイブリッド保冷パック ハイパーW

    評価 0.0
    急冷タイプと持続タイプの保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パック。【特長】・「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープ。・外装袋は三層構造で破れにくくなっている。・使用後も凍らせれば繰り返し使用可能。【用途】・急冷と保冷時間を長くしたい方に最適。
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 426
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーモス 真空断熱ハードワークジャグ

    • 数量スライド割引

    サーモス

    サーモス 真空断熱ハードワークジャグ

    評価 0.0
    【特長】・軍手をした手でも開けやすいロックリング仕様です。・傷が目立ちにくい金属本体ハンマートン塗装仕上げです。・フタが大きく開くので、ヘルメットを着用したままでも飲みやすい構造です。・持ち運びや、作業中には引っ掛けやすいストラップ付きです。・本体底部を守る底パーツ付きです。【用途】・作業中の水分補給に最適です
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 4,341円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールベスト用アルミパック保冷材

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    クールベスト用アルミパック保冷材

    評価 0.0
    【特長】・インナーベスト専用保冷剤です。・TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。【用途】・クールベスト用保冷剤の予備として。【材質】・ポリエステル、ポリウレタンコーティング
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 185
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

    • 数量スライド割引

    三甲

    保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

    評価 0.0
    【特長】・保冷用のスタンダードなコールドボックスです・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません【材質】・外壁:ポリプロピレン・断熱材:硬質ウレタンフォーム
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 11,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

    アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

    評価 0.0
    【特長】・自然に馴染む色合いと使い勝手を追求したアウトドアブランド「HUGEL(ヒューゲル)」の「真空断熱クーラーボックス」です【用途】・食品、飲料の保冷に【材質】・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)・真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート・充填剤:発泡ウレタン
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 26,854円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

    評価 0.0
    ・密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。・曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 8,380
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォータージャグ用カップホルダー

    • 数量スライド割引

    パール金属

    ウォータージャグ用カップホルダー

    評価 0.0
    205~210mlのペーパーカップ対応のカップホルダーです。16〜30個収納可能です。
    商品タイプ その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 1,620
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラーボックス(19.3L/25L)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クーラーボックス(19.3L/25L)

    評価 0.0
    ・本体内側は抗菌仕様・フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。
    商品タイプ その他
    保冷容器 -
    通常価格(税別) : 4,690
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールベスト用保冷剤

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    クールベスト用保冷剤

    評価 0.0
    【特長】・インナーベスト専用保冷剤です。【用途】・クールベスト用保冷剤の予備として。
    商品タイプ その他
    保冷剤 -
    通常価格(税別) : 80
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ウォータージャグ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          サンコールドボックス

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            真空断熱タンブラー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              EPボックス 発泡ポリプロピレン

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                保冷剤(板状・棒状)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  EPボックス

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アブゼロクーラーボックス 20L

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            30QT エリートクーラー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              フォレスクルー Dブルー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                不織布タイプ保冷バッグ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  デリス シルバーソフトクーラー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    発泡クーラーボックス

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      サンコールドボックス(本体)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              真空断熱携帯タンブラー

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  EPボックスフタ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    サンコールドボックス(フタ)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      サーモス 真空断熱ハードワークボトル

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                クーラーボックス アイセルSB

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    サンコー 宅配保冷箱Y 青

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        45QW エリートクーラー(キャスター付き)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ハイブリッド保冷パック ハイパーW

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              サーモス 真空断熱ハードワークジャグ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                クールベスト用アルミパック保冷材

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ウォータージャグ用カップホルダー

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          クーラーボックス(19.3L/25L)

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            クールベスト用保冷剤

                                                                                            メーカー

                                                                                            アステージ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            三甲

                                                                                            サーモス

                                                                                            三甲

                                                                                            イノアック

                                                                                            三甲

                                                                                            三重化学工業

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            三重化学工業

                                                                                            アステージ

                                                                                            ペリカン

                                                                                            アステージ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            パール金属

                                                                                            エスコ

                                                                                            三甲

                                                                                            三甲

                                                                                            アステージ

                                                                                            パール金属

                                                                                            アスベル

                                                                                            エスコ

                                                                                            三甲

                                                                                            三甲

                                                                                            サーモス

                                                                                            三甲

                                                                                            アステージ

                                                                                            パール金属

                                                                                            パール金属

                                                                                            アステージ

                                                                                            イノアック

                                                                                            三甲

                                                                                            パール金属

                                                                                            ペリカン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アステージ

                                                                                            サーモス

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            三甲

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            エスコ

                                                                                            パール金属

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

                                                                                            ウォータージャグ

                                                                                            保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

                                                                                            サンコールドボックス

                                                                                            真空断熱タンブラー

                                                                                            EPボックス 発泡ポリプロピレン

                                                                                            保冷剤(板状・棒状)

                                                                                            EPボックス

                                                                                            スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ【20~300個入り】

                                                                                            ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

                                                                                            スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ【15~150個入り】

                                                                                            アブゼロクーラーボックス 20L

                                                                                            30QT エリートクーラー

                                                                                            フォレスクルー Dブルー

                                                                                            不織布タイプ保冷バッグ

                                                                                            デリス シルバーソフトクーラー

                                                                                            発泡クーラーボックス

                                                                                            サンコールドボックス(本体)

                                                                                            サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明

                                                                                            I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

                                                                                            発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

                                                                                            真空断熱携帯タンブラー

                                                                                            クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                                                                                            EPボックスフタ

                                                                                            サンコールドボックス(フタ)

                                                                                            サーモス 真空断熱ハードワークボトル

                                                                                            発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

                                                                                            氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)

                                                                                            プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

                                                                                            デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>

                                                                                            クーラーボックス アイセルSB

                                                                                            保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                                                                                            サンコー 宅配保冷箱Y 青

                                                                                            アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

                                                                                            45QW エリートクーラー(キャスター付き)

                                                                                            保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))

                                                                                            ハイブリッド保冷パック ハイパーW

                                                                                            サーモス 真空断熱ハードワークジャグ

                                                                                            クールベスト用アルミパック保冷材

                                                                                            保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                                                                                            HUGEL 真空断熱クーラーボックス

                                                                                            保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

                                                                                            ウォータージャグ用カップホルダー

                                                                                            クーラーボックス(19.3L/25L)

                                                                                            クールベスト用保冷剤

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            2,151円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,610円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            270円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,388円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,735円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,145円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            340円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,356円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,971円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,347円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,906円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,932円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            51,634円

                                                                                            2,184円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            750円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,620円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,440円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,764円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,929円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,801円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,055円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,799円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,329円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            783円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,849円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,470円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,122円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            481円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,145円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            881円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,302円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            206円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,247円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            312円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            91,149円

                                                                                            86円

                                                                                            426円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,341円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            185円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,497円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,854円

                                                                                            8,380円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,620円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,690円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            80円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 4日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 8日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            8日目 8日目 1日目~ 8日目 1日目~ 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 8日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 8日目 8日目 4日目 1日目~ 8日目 8日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            8日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            商品タイプ保冷容器保冷容器保冷剤保冷容器 / その他保冷容器保冷容器保冷剤保冷容器保冷剤保冷容器保冷剤保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器その他保冷容器その他保冷剤保冷容器保冷容器保冷容器保冷剤保冷容器保冷容器保冷容器-保冷剤保冷容器保冷剤保冷容器保冷容器保冷容器その他保冷容器保冷剤
                                                                                            その他---オプション--------------------オプション-オプション------------------

                                                                                            保冷剤・クーラーBOXに関連するカテゴリ

                                                                                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            保冷剤・クーラーBOXに関連する通販・販売特集