(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットエアコン

スポットエアコンは、少人数に対して使用する局所冷房の装置です。工場や屋外などエアコンの設置が難しい環境で使用されます。キャスターが付いた床置き型は簡単に移動が出来ます。また、スペース不要な天井吊り型もあります。自動首振り機能を搭載しているタイプもあり、広い範囲への送風も可能です。スポットエアコンは吸熱と排熱を一台で行うため、運転によって熱気が発生します。高い冷却効果を得るためには、発生した熱気を屋外に排出することが重要です。排気リードダクトを換気扇の方向に向けたり、延長排気ダクトを用いたりして屋外に排出します。モーター部には全閉式を採用している製品もあり、ほこりや油の多い環境でも安全に使用可能です。電源には100Vと200Vの2種類があるので、使用電源を確認して使用します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロア型スポットクーラー

    ナカトミ

    フロア型スポットクーラー

    評価 0.0
    【特長】・低位置の作業に便利な吹き出し口!熱がこもる床上作業に最適です・キャスターが付いているので移動が簡単です・冷風口は2面から選べます・冷房・送風運転の切り替えが可能です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 単相100 (送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.93 2.2/2.5 -
    通常価格(税別) : 121,600
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルスポットクーラー エコやん

    日動工業

    ポータブルスポットクーラー エコやん

    評価 0.0
    【特長】・AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使えます【用途】・アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなどに
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 112,125
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラーインスパック 1口タイプ

    • 数量スライド割引

    DENSO

    スポットクーラーインスパック 1口タイプ

    評価 0.0
    【特長】・経済的なスポット冷房を実現しました。・満水制御機能を標準装備しています。【用途】・広い工場内で点在する作業者の冷房。・工場ラインでの作業者の冷房。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - 単相100 / 三相200 0.71/0.87 1.9/2.2 -
    通常価格(税別) : 161,865
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー 1口 自動首振りなし

    ナカトミ

    スポットクーラー 1口 自動首振りなし

    評価 0.0
    【特長】・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・3インチ(75mm)のキャスターで移動が楽々です【用途】・作業現場用に【材質】・スチール/樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 95,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスプ 2人用(標準タイプ)

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    クリスプ 2人用(標準タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮・スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません・キャスター付だから移動も簡単です・どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます・本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製・全閉ファンモーター採用:ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止・冷媒R407C採用・標準タイプ・2人用【用途】・スポット空調が有効なあらゆるところに:クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」・コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 三相200 - 2.5/2.9 -
    通常価格(税別) : 264,674
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超小型スポットエアコン ハンディークーラー

    スイデン

    超小型スポットエアコン ハンディークーラー

    評価 0.0
    【特長】・どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです・排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます【用途】・倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に・車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 単相100 0.25 0.39 -
    通常価格(税別) : 39,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形

    評価 0.0
    【特長】・周囲温度10℃まで冷房運転が可能。移動も据付も可能です・中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適・キャスター付なので移動も容易で、対人冷房との兼用もできます・本体ケーシング鋼板製・冷媒R407C採用【用途】・対物冷却が必要な生産ラインなどに:熱による精度の狂いや鮮度劣化を防いで、品質の安定・向上に役立ちます。また加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます・品質の安定・向上に:「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます・作業時間を短縮:加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます・制御機器の誤作動を防止:「熱」の影響を受ける制御盤の誤作動防止に役立ちます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 三相200 1.57/2.00 ~ 2.61/3.43 2.5/2.9 ~ 3.4/3.7 -
    通常価格(税別) : 336,999円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)

    評価 0.0
    【特長】・SS-25CH-1/-3コンデンサ用フィルターです。【用途】・スポットエアコン用。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    フィルター - - - -
    通常価格(税別) : 11,384
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ

    • 数量スライド割引

    DENSO

    スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ

    評価 0.0
    【特長】・経済的なスポット冷房を実現しました。・満水制御機能を標準装備しています。【用途】・広い工場内で点在する作業者の冷房。・工場ラインでの作業者の冷房。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - 単相100 / 三相200 0.71/0.87 - -
    通常価格(税別) : 154,647円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン 2口 3相200V

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン 2口 3相200V

    評価 0.0
    【特長】・全閉式ファンモータを採用しています。・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。・2口ダクトのため複数人にも対応可能です。【用途】・マシンなどへの部分冷却に。・広い場所でのスポット冷房に。・夏場の暑気対策として。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - 三相200 2.16/2.70 4.6/5.2 -
    通常価格(税別) : 305,438円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

    ナカトミ

    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

    評価 0.0
    【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・自動首振り装置付で、より広範囲に適度な冷風を送れます【材質】・スチール・樹脂【付属品】・ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 266,250
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形

    評価 0.0
    【特長】・周囲温度10℃まで冷房運転が可能。床スペース不要の天井吊形・中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適・手元で運転操作ができるリモコンや、フィルター清掃がシーズン1回でOKのロングライフフィルターも標準装備しました・全閉ファンモーター採用・本体ケーシング鋼板製・冷媒R407C採用【用途】・品質の安定・向上に:「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます・作業時間を短縮:加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます・制御機器の誤作動を防止:「熱」の影響を受ける制御盤の誤作動防止に役立ちます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 三相200 1.46/1.86 3.0/3.4 -
    通常価格(税別) : 330,628
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

    • 数量スライド割引

    スイデン

    【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

    評価 0.0
    ポリプロピレン製のスイデン,スポットエアコン用結露防止冷風ダクト。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - -
    通常価格(税別) : 7,867
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー 単相100V

    ワキタ

    スポットクーラー 単相100V

    評価 0.0
    【特長】・3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です・排水が少ない省ドレン設計です・吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です・取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました・冷媒はR410Aを使用しています【用途】・工場や作業現場の熱対策として・イベント、展示会等の暑さ対策として【材質】・外装:鉄及び樹脂・ダクト:樹脂・キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 51,577
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

    トラスコ中山

    スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです・ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました・ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です・コンパクト設計で設置場所を選びません【用途】・製造現場でのスポット冷房に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 89,300円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン(スタンダードタイプ)

    トラスコ中山

    スポットエアコン(スタンダードタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです・従来機種よりドレン水の排出量が半減しました・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました・ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です・コンパクト設計で設置場所を選びません・ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です【用途】・製造現場でのスポット冷房に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 61,800円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト

    評価 0.0
    【特長】・標準排気ダクトです。【用途】・スポットエアコン用オプション
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,765円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスプ 天井吊・ダクト形

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    クリスプ 天井吊・ダクト形

    評価 0.0
    【特長】・床スペース不要の天井吊・ダクト形・フィルターメンテナンスも省力化を実現・屋外の軒下や湿気の多い場所でも設置可能。延長ダクト(別売)で送風を自在に調整できます・手元で運転操作ができるリモコンや、フィルター清掃がシーズン1回でOKのロングライフフィルターも標準装備しました・全閉ファンモーター採用・本体ケーシング鋼板製・冷媒R407C採用【用途】・設備機器や資材などで床スペースに余裕がないところに
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 三相200 1.46/1.86 3.0/3.4 -
    通常価格(税別) : 311,392
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラーオプション部品

    • 数量スライド割引

    ナカトミ

    スポットクーラーオプション部品

    評価 0.0
    【特長】・設置環境や用途に応じてより効果的なスポット冷房が可能。【用途】・スポット冷房に最適。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,796円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン排気ダクト

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    スポットエアコン排気ダクト

    評価 0.0
    【特長】・定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 30,089
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドレンレススポットクーラー

    ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー

    評価 0.0
    【特長】・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・運転モードは用途に合わせて4段階(強冷・弱冷・強風・弱風)に切替可能です・ノンドレンタイプで、排水の手間が省けます・相対湿度90%環境下でもほぼ水が出ません・3インチ(75mm)のキャスターで移動が楽々です【用途】・作業現場用に【材質】・スチール/樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 118,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン用 排熱延長ダクト

    • 数量スライド割引

    ナカトミ

    スポットエアコン用 排熱延長ダクト

    評価 0.0
    【特長】・用途に合わせて選べるスポットクーラー用オプション部品
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 24,832円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー 2.5kW ブラック

    アイリスオーヤマ

    スポットクーラー 2.5kW ブラック

    評価 0.0
    【特長】・除湿機としても使用できます・ドレンホースを使用して排水できます・雨のかからない屋外でも使用できます・便利な排熱ダクト付きです【用途】・工場や体育館、お祭りやフェスなどに
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 単相100 0.9/1.1 2.2/2.5 -
    通常価格(税別) : 133,335
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮・スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません・キャスター付だから移動も簡単です・どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます・本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製・全閉ファンモーター採用:ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止・冷媒R407C採用・自動首振タイプ・2人用・ワイドな首振範囲で、複数の人に冷風を届けることが可能。2つの吹出口を同時に、個別にオートスイングできます【用途】・スポット空調が有効なあらゆるところに:クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 三相200 1.57/2 2.5/2.9 -
    通常価格(税別) : 281,790
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V

    評価 0.0
    【特長】・全閉式ファンモータを採用しています。・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。・3口ダクトのため広域対応が可能です。【用途】・マシンなどへの部分冷却に。・広い場所でのスポット冷房に。・夏場の暑気対策として。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - 三相200 3.36/4.29 6.2/6.7 -
    通常価格(税別) : 349,877
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

    日動工業

    ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

    評価 0.0
    【特長】・冷風・温風・送風が出るコンパクトなスポットクーラーです【用途】・屋外作業に・アウトドアに・作業場・厨房に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,870
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン 1口 天吊り

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン 1口 天吊り

    評価 0.0
    【特長】・ホコリに強い全閉式ファンモータを採用しています。・天井や壁・台上に設置できます。【用途】・マシンなどへの部分冷却に。・広い場所でのスポット冷房に。・夏場の暑気対策に。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - 単相100 / 三相200 0.88/1.09 ~ 0.94/1.15 1.6/1.9 ~ 1.7/2.0 -
    通常価格(税別) : 158,049円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり

    スイデン

    スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり

    評価 0.0
    【特長】・突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合品です【用途】・屋外での作業に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 171,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型DCクーラー

    ナカトミ

    小型DCクーラー

    評価 0.0
    【特長】・DCコンプレッサー搭載で本体を軽量化しました・電源は、各車両のバッテリー+・-端子へ直接接続します・12、24、36、48Vのバッテリーに対応しています・電圧を自動検知するため、入力の電圧切替不要です【材質】・スチール/樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 108,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    拡散送風クーラー

    ナカトミ

    拡散送風クーラー

    評価 0.0
    【特長】・拡散送風式を採用しました・従来のスポット冷風とは違い、より広範囲に冷風が送れます・横方向へは縦の自動ルーバーで広範囲に、縦方向へは手動でお好みの高さへ調整可能です・縦の自動ルーバーと合わせて、より広範囲の空間へ冷風を送ります【材質】・スチール/ABS
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 134,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

    ナカトミ

    スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

    評価 0.0
    【特長】・運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です・排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます・キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます・地球にやさしい冷媒HFC R410A採用(オゾン層破壊係数0)・ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です【用途】・製造現場でのスポット冷房に【材質】・スチール・樹脂【付属品】・冷風ダクト用エルボ×1・冷風ダクト×1・排熱ダクト×1・ドレンホース(1.5m)×1
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 59,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン延長ダクト

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    スポットエアコン延長ダクト

    評価 0.0
    【特長】・定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました。・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,679
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮タイプ冷風延長ダクト

    • 数量スライド割引

    ナカトミ

    伸縮タイプ冷風延長ダクト

    評価 0.0
    【特長】・わずらわしい排熱を遠ざけて使用できます・軽量で設置も簡単、収納にも便利です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - -
    通常価格(税別) : 21,941
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮・スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません・キャスター付だから移動も簡単です・どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます・本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製・全閉ファンモーター採用:ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止・冷媒R407C採用・標準タイプ・3人用【用途】・スポット空調が有効なあらゆるところに:クリスプの中でも、汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 三相200 2.61/3.43 3.4/3.7 -
    通常価格(税別) : 315,265
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニクーラー 単相100V

    ナカトミ

    ミニクーラー 単相100V

    評価 0.0
    【特長】・省スペースや持ち運びを重視したサイズで、小型発電機でも使用できます・冷風・送風運転の切替が可能です・ダクトは冷風口・排熱口、どちらにも取り付け可能です・伸縮ダクト(50センチまで伸ばして使用可能)で360度自由に方向を変更できます【用途】・キッチン・トイレ・脱衣所・ウォークインクローゼットなど、エアコンが届かない場所でのスポット冷却に最適です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 単相100 0.188/0.215 0.41/0.43 -
    通常価格(税別) : 48,251
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン結露防止エルボカバー

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン結露防止エルボカバー

    評価 0.0
    クールスイファン用のパーツです。SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJに適合しております。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - -
    通常価格(税別) : 3,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

    エスコ

    AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

    評価 0.0
    【特長】・全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします・運転モードは4段階(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)に切替可能・自動首振りスイッチ、キャスター付・据付工事不要で屋内どこでも使用できます・サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します・冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます・首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    スポットエアコン 単相100 強:0.97/1.23、弱:0.86/1.09 2.2/2.5 -
    通常価格(税別) : 79,522
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン クールスイファン用パーツ電源コード

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スポットエアコン クールスイファン用パーツ電源コード

    評価 0.0
    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツの3相200V用電源コード。【特長】・生産国:日本。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,359円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

    ナカトミ

    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

    評価 0.0
    【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用し、排熱は勢いよく屋外、天井に排出します【材質】・スチール・樹脂【付属品】・ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 188,750円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

    ナカトミ

    スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

    評価 0.0
    【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・別売の延長ダクトを使用すれば、より使用範囲が広がります【材質】・スチール・樹脂【付属品】・ドレンホース1本、冷風ダクト3本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ3個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 351,250
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イワタニカセットガスジュニア2P

    アズワン

    イワタニカセットガスジュニア2P

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトに収納でき、持運びが便利です。・調理・40℃以下の湿度の低い場所で保管して下さい。【商品仕様】・径:65mm・高さ:129mm・使用ガス:LPG(液化ブタン)・缶:スチール・入数:1パック(2本入)・メーカー型番:CBJR120P・コード番号:775-8871
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA991HB-105-124用]給油ノズル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    [EA991HB-105-124用]給油ノズル

    評価 0.0
    【商品仕様】・給油ノズル・コード番号/EA991HB-134
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 530
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー 1口 自動首振り付

    ナカトミ

    スポットクーラー 1口 自動首振り付

    評価 0.0
    【特長】・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・3インチ(75mm)のキャスターで移動が楽々です【用途】・作業現場用に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 102,500円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットエアコン用保管カバー

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スポットエアコン用保管カバー

    評価 0.0
    オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適。【特長】・使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができる。【用途】・スポットエアコンの保管用。・ホコリ除け、汚れ防止。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    関連用品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,843
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

    ナカトミ

    スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

    評価 0.0
    【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用し、排熱は勢いよく屋外、天井に排出します【材質】・スチール・ABS【付属品】・ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 125,000円~
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
消費電力(kW)(50/60Hz)
冷房能力(kW)(50/60Hz)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロア型スポットクーラー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ポータブルスポットクーラー エコやん

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スポットクーラーインスパック 1口タイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スポットクーラー 1口 自動首振りなし

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クリスプ 2人用(標準タイプ)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              超小型スポットエアコン ハンディークーラー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スポットエアコン 2口 3相200V

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              スポットクーラー 単相100V

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スポットエアコン(スタンダードタイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      クリスプ 天井吊・ダクト形

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スポットクーラーオプション部品

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          スポットエアコン排気ダクト

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ドレンレススポットクーラー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              スポットエアコン用 排熱延長ダクト

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                スポットクーラー 2.5kW ブラック

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        スポットエアコン 1口 天吊り

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            小型DCクーラー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              拡散送風クーラー

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  スポットエアコン延長ダクト

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    伸縮タイプ冷風延長ダクト

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ミニクーラー 単相100V

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          スポットエアコン結露防止エルボカバー

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              スポットエアコン クールスイファン用パーツ電源コード

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    イワタニカセットガスジュニア2P

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      [EA991HB-105-124用]給油ノズル

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        スポットクーラー 1口 自動首振り付

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          スポットエアコン用保管カバー

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

                                                                                            メーカー

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            日動工業

                                                                                            DENSO

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            スイデン

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            スイデン

                                                                                            DENSO

                                                                                            スイデン

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            スイデン

                                                                                            ワキタ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スイデン

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            スイデン

                                                                                            日動工業

                                                                                            スイデン

                                                                                            スイデン

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            スイデン

                                                                                            エスコ

                                                                                            スイデン

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            フロア型スポットクーラー

                                                                                            ポータブルスポットクーラー エコやん

                                                                                            スポットクーラーインスパック 1口タイプ

                                                                                            スポットクーラー 1口 自動首振りなし

                                                                                            クリスプ 2人用(標準タイプ)

                                                                                            超小型スポットエアコン ハンディークーラー

                                                                                            クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形

                                                                                            スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)

                                                                                            スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ

                                                                                            スポットエアコン 2口 3相200V

                                                                                            スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                                                                                            クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形

                                                                                            【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

                                                                                            スポットクーラー 単相100V

                                                                                            スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

                                                                                            スポットエアコン(スタンダードタイプ)

                                                                                            スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト

                                                                                            クリスプ 天井吊・ダクト形

                                                                                            スポットクーラーオプション部品

                                                                                            スポットエアコン排気ダクト

                                                                                            ドレンレススポットクーラー

                                                                                            スポットエアコン用 排熱延長ダクト

                                                                                            スポットクーラー 2.5kW ブラック

                                                                                            クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ

                                                                                            スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V

                                                                                            ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

                                                                                            スポットエアコン 1口 天吊り

                                                                                            スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり

                                                                                            小型DCクーラー

                                                                                            拡散送風クーラー

                                                                                            スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

                                                                                            スポットエアコン延長ダクト

                                                                                            伸縮タイプ冷風延長ダクト

                                                                                            クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ

                                                                                            ミニクーラー 単相100V

                                                                                            スポットエアコン結露防止エルボカバー

                                                                                            AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

                                                                                            スポットエアコン クールスイファン用パーツ電源コード

                                                                                            スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

                                                                                            スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                                                                                            イワタニカセットガスジュニア2P

                                                                                            [EA991HB-105-124用]給油ノズル

                                                                                            スポットクーラー 1口 自動首振り付

                                                                                            スポットエアコン用保管カバー

                                                                                            スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            121,600円

                                                                                            112,125円

                                                                                            161,865円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            95,000円

                                                                                            264,674円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            39,250円

                                                                                            336,999円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,384円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            154,647円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            305,438円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            266,250円

                                                                                            330,628円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,867円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            51,577円

                                                                                            89,300円

                                                                                            61,800円

                                                                                            6,765円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            311,392円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,796円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            30,089円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            118,500円

                                                                                            24,832円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            133,335円

                                                                                            281,790円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            349,877円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            58,870円

                                                                                            158,049円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            171,250円

                                                                                            108,000円

                                                                                            134,000円

                                                                                            59,800円

                                                                                            4,679円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,941円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            315,265円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            48,251円

                                                                                            3,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            79,522円

                                                                                            4,359円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            188,750円

                                                                                            351,250円

                                                                                            432円

                                                                                            530円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            102,500円

                                                                                            1,843円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            125,000円

                                                                                            通常出荷日 18日目 1日目 4日目 4日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 5日目 6日目 4日目 1日目 4日目 5日目 1日目 5日目 19日目 19日目 1日目~ 19日目 1日目~ 5日目 4日目 5日目 2日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目 4日目 1日目 4日目 1日目 4日目 5日目 15日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 2日目 1日目 7日目 7日目 1日目 8日目 4日目~ 1日目 7日目
                                                                                            商品タイプスポットエアコン---スポットエアコンスポットエアコンスポットエアコンフィルター---スポットエアコン関連用品---関連用品スポットエアコン関連用品関連用品-関連用品スポットエアコンスポットエアコン-------関連用品関連用品スポットエアコンスポットエアコン関連用品スポットエアコン------関連用品-
                                                                                            電源(V)単相100-単相100 / 三相200-三相200単相100三相200-単相100 / 三相200三相200-三相200-----三相200----単相100三相200三相200-単相100 / 三相200------三相200単相100-単相100--------
                                                                                            消費電力(kW)(50/60Hz)(送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.93-0.71/0.87--0.251.57/2.00 ~ 2.61/3.43-0.71/0.872.16/2.70-1.46/1.86-----1.46/1.86----0.9/1.11.57/23.36/4.29-0.88/1.09 ~ 0.94/1.15------2.61/3.430.188/0.215-強:0.97/1.23、弱:0.86/1.09--------
                                                                                            冷房能力(kW)(50/60Hz)2.2/2.5-1.9/2.2-2.5/2.90.392.5/2.9 ~ 3.4/3.7--4.6/5.2-3.0/3.4-----3.0/3.4----2.2/2.52.5/2.96.2/6.7-1.6/1.9 ~ 1.7/2.0------3.4/3.70.41/0.43-2.2/2.5--------
                                                                                            その他----------------オプション-オプションオプション-オプション---------オプション-----オプション-----オプション-

                                                                                            スポットエアコンに関連するカテゴリ

                                                                                            スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            スポットエアコンに関連する通販・販売特集