(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機

集じん機とは、機械使用をして作業している際に粉塵や埃を吸引して空気中から除去するための装置です。大きな吸引力で粉じんを集じん機に取り込み、フィルターを通ってろ過します。フィルターに活性炭をつけて臭いも除去するタイプもあります。歯科技工士の人口歯を作る作業における研磨作業や食品を作る際の粉類、木工のカットなど幅広い場面で使われます。集じん容量は、10L前後の小さなサイズから100L以上のものまで各種あるため、作業で発生する粉塵の量によって選べます。小型タイプは重量が10kg以下の卓上タイプがあり、机上での作業にも利用が快適です。フィルターの取り換えもバンドを外すだけで手を汚さずラクにできます。フードやダクト管を装着して使用するタイプが主流です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。・目づまりのしにくい不織布フィルターです。・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。・小型から大型まで豊富にラインナップしています。【用途】・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V / 200V - 0.5 ~ 7 -
    通常価格(税別) : 74,951円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アマノ

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    評価 0.0
    【特長】・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。【用途】・乾いた粉じんの集じん。・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。【材質】・本体:鉄・フィルター:帆布11号
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 200V 0.75 ~ 3.7 18 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 290,783円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵機用吸込フード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    集塵機用吸込フード

    評価 0.0
    【特長】・集塵機ダクト配管用吸込フード・標準形を用意しておりますが、使用状態や粉じん発生状況に応じて、現場に合った形状のものを製作されるのが性能を最大限に発揮される秘訣です【用途】・集塵機用オプション
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,625円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒューム吸煙装置

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置

    評価 0.0
    はんだ付け、レーザーマーカー等で発生する煙を吸引、フィルタで除去し、作業環境を改善するための装置。【特長】・高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集。・粒状活性炭搭載で、ニオイ成分を吸着。消臭効果発揮。・キャスター標準装備、コンパクトで設置、移動が簡単。・フィルタ交換など、メンテナンスは工具不要、簡単作業。・フットスイッチ、風量調節、差圧計(目詰まり検知)など、豊富なオプションを選べる。・使用環境に応じて、高静圧タイプや大風量タイプなど、豊富なラインナップを揃えている。【用途】・はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V / 200V 0.12 ~ 0.385 - -
    通常価格(税別) : 215,843円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機/ホース・吸口 別売部品

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    集じん機/ホース・吸口 別売部品

    評価 0.0
    【特長】柔軟性が高く、被削材への引っ掛かりを軽減した、集じん機用のホースです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 3,920
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ムラコシ

    集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

    評価 0.0
    【特長】・フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています・設置面積が小さい省スペース型の設計です・下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です・メンテナンス性に大変優れています・キャスター付きのため楽に移動させることができ、設置面積も小さく置き場所に困りません・キャスター付で移動が容易です【用途】・一般粉塵
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V / 200V 0.75 ~ 3.7 68 ~ 410 -
    通常価格(税別) : 186,753円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自動払い落とし型集塵機

    • SALE 2025/03/31まで

    アマノ

    自動払い落とし型集塵機

    評価 0.0
    【特長】・自動払落し式です・作業台の下にスッキリ納まるミニサイズ・コンパクト&低騒音だから室内作業に最適【用途】・乾いた粉じんの集じん
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    - 100V / 200V - 6.5 -
    通常価格(税別) : 193,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型卓上集塵機

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型卓上集塵機

    評価 0.0
    【特長】・研磨作業時に適した卓上集塵機です!・金属やプラスチック等の研削研磨時に発生する塵やホコリ等を卓上で集塵します。・集塵口にはライトが付いており、作業時の手元を照らします。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 / 関連商品 100V 0.02 - オプション
    通常価格(税別) : 3,782円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

    評価 0.0
    【特長】・多様な技術を搭載した画期的製品、生産性を高める快適環境づくりの為に・高い集塵能力で工場内を汚しません・油分&切削粉はまとめて吸引・分別回収・高性能フィルター搭載で環境に優しい・工作機械稼働率の向上・キャスター付きのため、工作機横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します・湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています・本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています・本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています【用途】・工作機械サイド専用で切削油や切削粉が付着した被加工物のエアーブロー作業に
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機付作業台 100V - 13 -
    通常価格(税別) : 164,818
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超小型集じん機セット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    超小型集じん機セット

    評価 0.0
    【特長】・非常にコンパクトな集じん機です。・定格使用時間が無いため、24時間365日連続運転が可能です。・円筒形プリーツ形状により、ろ過面積も非常に広く、目づまりしにくい高性能フィルターを採用しています。・本体上部に吸込口があるため、非常に省スペースです。・フード位置の固定が可能なフレキシブルホースを標準装備して、設置後すぐ使用が可能です。【用途】・テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に。【セット内容】・専用フード×1・70φフレキシブルホース(0.7m)×1・ホースバンド×2・キャスター
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V - 1.2 -
    通常価格(税別) : 125,469円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型サイクロン

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型サイクロン

    評価 0.0
    【特長】・集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器・集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。・90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。・軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。・回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。・消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。・接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。【仕様】・寸法:W195×D160×H460mm・吸入・排出口径:38mm・質量:2.5kg・回収箱容量:2.3L・材質(本体):鉄(外周部は塗装)・材質(回収箱):ポリプロピレン
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 46,550
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式小型集じん機VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式小型集じん機VC

    評価 0.0
    マキタの充電式小型集じん機VC350D。【特長】・狭いスペースにも便利!
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 その他 - 3 -
    通常価格(税別) : 18,633円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動払い落とし型集塵機

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アマノ

    手動払い落とし型集塵機

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトながらパワフル吸引!・低騒音だから室内作業に最適・生産設備との連動運転も可能です【用途】・精密機器や電子部品の製造、食品加エ、歯科技工など様々な現場で発生する粉塵をしっかり捕集
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    - 100V / 200V 0.4 6.5 -
    通常価格(税別) : 193,599円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式集じん機VC750D

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式集じん機VC750D

    評価 0.0
    マキタの充電式集じん機VC750D。【特長】・サッと持込めるコンパクトボディ・狭いスペースにも便利!
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 その他 - 7.5 -
    通常価格(税別) : 22,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵機用フィルター

    • 数量スライド割引

    アマノ

    集塵機用フィルター

    評価 0.0
    アマノ製集塵機用のフィルター。【特長】・パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルター。【用途】・一般粉体用。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機(汎用小型タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ムラコシ

    集じん機(汎用小型タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・シンプルな形状で、手軽さが人気の汎用小型集塵機。・プレートファンで、フィルターに粉塵を押し込むタイプの集塵機。・フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易。・ブロワーはフィルター室内に内臓。【用途】・切断、切削、研磨等に。・一般粉塵に。・粉体の袋詰め・投入など。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V / 200V - 12 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 336,363円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

    評価 0.0
    【特長】・吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。・最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。・ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。【用途】・研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。・工作機械、食品加工装置、粉体処理装置。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - 38 ~ 90 -
    通常価格(税別) : 107,323円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HEPA フィルタ

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    HEPA フィルタ

    評価 0.0
    【特長】・別売の0037-1315布フィルタセットと必ず一緒にご使用ください。・空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタを採用して細かな粉じんやハウスダストを除去します。・14.4V/18V専用部品です。・R36DA/(SC)にはご使用できません・R14DSL(S)、R18DSL(S)ではご使用になれません。・R18DB、R18DB(S)、R18DTBではご使用になれません。【用途】・コードレスクリーナー用。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 904
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

    評価 0.0
    【特長】・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。・ダストバリアが左・右・奥の3面とも、取り外し(ワンタッチ)できる設計です。・ダストバリアを利用することで、粉じん飛散作業などにも対応します。・ダストバリアを取り外すことで、長尺物・大型品でも使用が可能です。【用途】・流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。・乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。・比較的発生する粉じん量が少ない作業。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機付作業台 100V / 200V - 1.2 ~ 7 -
    通常価格(税別) : 156,738円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵機用2分岐管

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    集塵機用2分岐管

    評価 0.0
    【特長】・集塵機ダクト配管用2分岐管・吸込口を2方向に分ける分岐管です【用途】・集塵機用オプション
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,699円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵機用フィルター・関連用品

    • 数量スライド割引

    アマノ

    集塵機用フィルター・関連用品

    評価 0.0
    集塵機用標準フィルター、ファインフィルフィルター及び関連用品(プラスチックシート)です。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 649円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

    評価 0.0
    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト/ダクトバンド適合機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,500円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

    評価 0.0
    【特長】・5段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルタ+フィルタ保護板)で安全構造です・溶接で発生する火粉を吸引した際、火災の原因となる火花が、内部に侵入しにくい仕組みになっています・汚れが付着する衝突板の拭き取り作業や取り外し洗浄は、扉を開くだけで行えます(フィルタ交換も工具不要です)・コンパクトサイズで移動も簡単。設置場所を選びません(省スペースのため作業台の下にも収納可能です)・高い捕集率(0.3μm粒子を99%捕集)と広い捕集面積の難燃性フィルタを採用(目詰まりしにくいエレメントフィルタです)・小型、移動式ながら、高い吸引性能(最大処理風量17m3)を実現・ 標準でダクト口は2口にしました【用途】・溶接作業における局所吸煙・手作業溶接、ロボット溶接に【材質】・スチール(メラミン樹脂焼付塗装)・フィルタ:難燃性フィルタ
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 200V 1.2 - -
    通常価格(税別) : 908,864
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用集じん機

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    クリーンルーム用集じん機

    評価 0.0
    【特長】・HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。・ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。・活性炭シートによりガス状成分も捕集します。・風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。・小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。【用途】・クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉じんの集じんに。・クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V 0.34 ~ 0.81 1.7 ~ 2.5 -
    通常価格(税別) : 449,753円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機 0.75KW インバーター付き

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ムラコシ

    集じん機 0.75KW インバーター付き

    評価 0.0
    【特長】・超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。・100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。・使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。【用途】・投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V / 200V 0.75 68 ~ 130 -
    通常価格(税別) : 252,413円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PiF-15~60用フィルター

    • 数量スライド割引

    アマノ

    PiF-15~60用フィルター

    評価 0.0
    ・集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。・パッキン付です。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 39,308
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

    評価 0.0
    【特長】・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。・フード傾斜角は品物の出入りに最適な角度です。・フード前面の窓は透明アクリルでできており、良好な視界を確保しています。・研磨作業やエアブロー作業など、各種の粉じんが発生する作業・粉じんを嫌う作業に威力を発揮します。【用途】・研磨作業・エアブロー他。・デジタル・電子機器・IT機器関連。・光学・精密機器・プラスチック関連。・医科・歯科・粉体・学校関連。・セル生産用集じん作業台。・比較的多くの粉じんが発生する作業。・乾いた粉じん。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機付作業台 200V - 10 -
    通常価格(税別) : 370,883
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    40V充電式集じん機VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マキタ

    40V充電式集じん機VC

    評価 0.0
    マキタの40V充電式集じん機VC。【特長】・乾湿両用モデルと粉じん専用モデルをご用意・強力吸引!
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 その他 - 8 ~ 15 -
    通常価格(税別) : 55,536円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

    評価 0.0
    【特長】・JIS C4212基準をクリアした高効率電動機を搭載した製品です・エアーシャワーノズルは作業やワークの邪魔にならない伸縮、曲折自在仕様です・乾いた微細粉塵用の高性能フィルター内蔵・ダストバリアが左・右・奥の3面とも、それぞれ独立して取外し(ワンタッチ)出来る設計・ダストバリアを利用することにより、今まで使用に適さなかった粉塵飛散作業等にも対応・ダストバリアを取外すことによりフルフラット集塵台となり、長尺物・大型品でも使用可能【用途】・乾いた一般粉塵専用・研磨作業・エアブロー時の集塵、製品への粉塵再付着防止等、幅広い用途に・流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収・乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業・その他、フード集塵作業台では、作業上物理的に制約の出る場合・比較的発生する粉じん量が少ない作業
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    - 200V - 10 -
    通常価格(税別) : 393,750
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上パーソナル集塵機 PS-100

    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヘン

    卓上パーソナル集塵機 PS-100

    評価 0.0
    【特長】・活性炭は入りフィルタで臭いも除去。・高性能フィルタで高い除じん効率。・小形・軽量の為、自由な配置移動が出来ます。・フィルタ(F3051D01)を追加し2段重ねで使用することでフィルタ寿命を伸ばすことができます。・電気用品安全法適合商品です。家庭用コンセントに差し込んで使用できます。【用途】・レーザーマーキングで発生する。ヒューム対策。・研磨作業による粉じん、臭い対策。・薬品調合や化学実験などの粉じん、臭い対策。【セット内容】・ファン・フィルタ・アーム
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V - - -
    通常価格(税別) : 244,253
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機小型タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    リョウセイ

    集じん機小型タイプ

    評価 0.0
    【特長】・自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。・常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。・24時間運転に対応します。・能力可変のコントロールキーも標準装備です。・圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。・外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。【用途】・狭い範囲のスポット吸引に。・自動ラインの集じんなど。・自動セット機械の集じん・ライン作業上の連続吸引用・プリント基板の穴あけ加工【材質】・本体ケース:鉄製
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 200V 1 2.2 -
    通常価格(税別) : 337,660
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵機用3分岐管

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    集塵機用3分岐管

    評価 0.0
    【特長】・集塵機ダクト配管用3分岐管・吸込口を3方向に分ける分岐管です【用途】・集塵機用オプション
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーナーノズル

    • 数量スライド割引

    マキタ

    コーナーノズル

    評価 0.0
    乾湿両用の充電式集じん機や、自動塵落とし機能を搭載した集じん機に使用可能なコーナーノズルです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 208
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三立 洗える集塵機

    • SALE 2025/03/31まで

    三立機器

    三立 洗える集塵機

    評価 0.0
    【特長】・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。・洗えるプラスチィック製フィルターです。・洗えるホッパータンクです。・洗える架台とフレームです。・洗える集塵容器です。・すぐれたメンテナンス性です。【用途】・粉体袋詰め・原料粉混合・粉体投入・穀物研磨作業時の集塵・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 200V 0.75 50 -
    通常価格(税別) : 1,466,995円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コード式集じん機VC08

    • 数量スライド割引

    マキタ

    コード式集じん機VC08

    評価 0.0
    マキタのコード式集じん機VC08。【特長】・最大吸込仕事率350Wで強力吸引!・水用フィルタ標準付属の乾湿両用仕様
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V 1.05 8 -
    通常価格(税別) : 42,058
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

    評価 0.0
    【特長】・L(軽量)&L(明るく)をコンセプトに開発した小型・最適サイズの集じん作業台です。・乾いた粉じん用で高性能フィルター採用とフードが付き、利便性が高まりました。・軽量小型で優れた集じん効率・静音設計・防振設計・メンテナンス性・連続運転可能設計です。【用途】・デジタル・電子機器・IT機器関連。・光学・精密機器・プラスチック関連。・医科・歯科・粉体・学校関連。・セル生産用集じん作業台。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機付作業台 100V / 200V - 0.5 ~ 7 -
    通常価格(税別) : 124,149円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

    評価 0.0
    【特長】・消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。・工具が不要で清掃が容易です。・ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。・水は給水口から簡単に給水できます。【用途】・スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。・溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。【材質】・ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 169,694
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    リョウセイ

    サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

    評価 0.0
    【特長】・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。・火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)・フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。【用途】・研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに最適な集じん機
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 200V 1.5 ~ 2.2 50 -
    通常価格(税別) : 482,401円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パルスジェット式集じん機

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    NIVAC

    パルスジェット式集じん機

    評価 0.0
    【特長】・高性能パルスジェット方式で連続でチリを落とし、24時間運転に対応。・据付面積が小さく、後部壁面への密着設置可能。・新聞発特殊カートリッジフィルタで集塵面積が広くなり、高性能を維持。・オートドレン式フィルタレギュレータの採用。(メンテナンスが簡単)【用途】・金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場。・一般粉塵用(高濃度・比較的剥離性の悪い粉塵)。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    - 200V 1.5 ~ 3.7 21 ~ 37 -
    通常価格(税別) : 609,151円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒュームコレクター用エレメントフィルター

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コトヒラ工業

    ヒュームコレクター用エレメントフィルター

    評価 0.0
    【特長】・適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 75,736
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集塵機SDC-400用ダクト

    • 数量スライド割引

    スイデン

    集塵機SDC-400用ダクト

    評価 0.0
    小型集じん機SDCー400用ダクト・硬質ダクト/軟質ダクト・材質:ポリプロピレン/ポリ塩化ビニール・ダクト径×長さ:Φ75×2m
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 9,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

    評価 0.0
    【特長】・乾式集じん機付作業台(卓上タイプ)です。・お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能付になります。・設置は簡単、配管不要ですぐご利用になれます。【用途】・細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。・粉じんの再付着の防止。・弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機付作業台 100V - 4 -
    通常価格(税別) : 215,129
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    淀川電機製作所

    溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。・溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。・微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。・50Hz・60Hz各専用機です。・RoHS指令適合製品です。・ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。・1台から特注対応・異電圧対応可能です。【用途】・溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。【材質】・本体:鉄板製 自社専用設計モータ・フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    - 200V - 27 ~ 39 -
    通常価格(税別) : 1,037,954円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    36V コードレス集じん機 RP3608DB

    • SALE 2025/03/31まで
    • SDS(MSDS)

    HiKOKI(旧日立工機)

    36V コードレス集じん機 RP3608DB

    評価 0.0
    【特長】・無線連動機能で快適作業・ラクラクペアリング・オートパワーOFF機能付・コードレスなのにパワフルな吸込仕事率220W・充実の連続使用時間・吸込力3段階・電池残量表示・メモリー機能搭載・ストッパ付キャスタ(後輪2箇所)・市販のポリ袋を使用可能【用途】・乾式専用。電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。作業場その他の一般清掃
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 その他 - 8 -
    通常価格(税別) : 58,563
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コード式集じん機VC2500

    • 数量スライド割引

    マキタ

    コード式集じん機VC2500

    評価 0.0
    マキタのコード式集じん機VC2500。【特長】・最大吸込仕事率350Wで強力吸引・水用フィルタ標準付属の乾湿両用仕様
    商品タイプ 電源(V) 出力(kW) 集じん容量(L) その他
    集じん機 100V 1.05 25 -
    通常価格(税別) : 45,252
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
出力(kW)
集じん容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

汎用集塵機(電圧 三相200)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

集塵機用吸込フード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ヒューム吸煙装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集じん機/ホース・吸口 別売部品

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    自動払い落とし型集塵機

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      小型卓上集塵機

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      超小型集じん機セット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        小型サイクロン

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        充電式小型集じん機VC

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        手動払い落とし型集塵機

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          充電式集じん機VC750D

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            集塵機用フィルター

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            集じん機(汎用小型タイプ)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              HEPA フィルタ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                集塵機用2分岐管

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  集塵機用フィルター・関連用品

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    クリーンルーム用集じん機

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    集じん機 0.75KW インバーター付き

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      PiF-15~60用フィルター

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      40V充電式集じん機VC

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      卓上パーソナル集塵機 PS-100

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      集じん機小型タイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      集塵機用3分岐管

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        コーナーノズル

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        三立 洗える集塵機

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          コード式集じん機VC08

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            パルスジェット式集じん機

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ヒュームコレクター用エレメントフィルター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              集塵機SDC-400用ダクト

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで
                              • SDS(MSDS)

                              36V コードレス集じん機 RP3608DB

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                コード式集じん機VC2500

                                メーカー

                                淀川電機製作所

                                アマノ

                                スイデン

                                コトヒラ工業

                                HiKOKI(旧日立工機)

                                ムラコシ

                                アマノ

                                アズワン

                                淀川電機製作所

                                淀川電機製作所

                                アズワン

                                マキタ

                                アマノ

                                マキタ

                                アマノ

                                ムラコシ

                                スイデン

                                HiKOKI(旧日立工機)

                                淀川電機製作所

                                スイデン

                                アマノ

                                コトヒラ工業

                                コトヒラ工業

                                コトヒラ工業

                                ムラコシ

                                アマノ

                                淀川電機製作所

                                マキタ

                                淀川電機製作所

                                ダイヘン

                                リョウセイ

                                スイデン

                                マキタ

                                三立機器

                                マキタ

                                淀川電機製作所

                                コトヒラ工業

                                リョウセイ

                                NIVAC

                                コトヒラ工業

                                スイデン

                                淀川電機製作所

                                淀川電機製作所

                                HiKOKI(旧日立工機)

                                マキタ

                                シリーズ名

                                カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

                                汎用集塵機(電圧 三相200)

                                集塵機用吸込フード

                                ヒューム吸煙装置

                                集じん機/ホース・吸口 別売部品

                                集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

                                自動払い落とし型集塵機

                                小型卓上集塵機

                                エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                                超小型集じん機セット

                                小型サイクロン

                                充電式小型集じん機VC

                                手動払い落とし型集塵機

                                充電式集じん機VC750D

                                集塵機用フィルター

                                集じん機(汎用小型タイプ)

                                集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

                                HEPA フィルタ

                                集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                                集塵機用2分岐管

                                集塵機用フィルター・関連用品

                                クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

                                ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                                クリーンルーム用集じん機

                                集じん機 0.75KW インバーター付き

                                PiF-15~60用フィルター

                                集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

                                40V充電式集じん機VC

                                集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                                卓上パーソナル集塵機 PS-100

                                集じん機小型タイプ

                                集塵機用3分岐管

                                コーナーノズル

                                三立 洗える集塵機

                                コード式集じん機VC08

                                集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                                ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                                サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

                                パルスジェット式集じん機

                                ヒュームコレクター用エレメントフィルター

                                集塵機SDC-400用ダクト

                                集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

                                溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

                                36V コードレス集じん機 RP3608DB

                                コード式集じん機VC2500

                                通常価格
                                (税別)

                                74,951円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                290,783円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                6,625円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                215,843円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                3,920円

                                • 数量別スライド値引

                                186,753円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                193,000円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                3,782円

                                • 数量別スライド値引

                                164,818円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                125,469円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                46,550円

                                • 数量別スライド値引

                                18,633円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                193,599円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                22,890円

                                • 数量別スライド値引

                                11,000円

                                • 数量別スライド値引

                                336,363円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                107,323円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                904円

                                • 数量別スライド値引

                                156,738円

                                • 数量別スライド値引

                                11,699円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                649円

                                • 数量別スライド値引

                                4,500円

                                • 数量別スライド値引

                                908,864円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                449,753円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                252,413円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                39,308円

                                • 数量別スライド値引

                                370,883円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                55,536円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                393,750円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                244,253円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                337,660円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                14,500円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                208円

                                • 数量別スライド値引

                                1,466,995円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                42,058円

                                • 数量別スライド値引

                                124,149円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                169,694円

                                • 数量別スライド値引

                                482,401円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                609,151円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                75,736円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                9,900円

                                • 数量別スライド値引

                                215,129円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                1,037,954円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                58,563円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                45,252円

                                • 数量別スライド値引
                                通常出荷日 5日目~ 5日目~ 1日目~ 4日目 1日目 8日目 4日目 8日目 4日目 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                4日目 3日目 1日目 15日目~ 4日目 2日目 4日目 7日目 1日目 5日目 4日目 4日目 8日目~ 4日目 4日目 3日目 18日目 5日目 11日目 5日目~ 6日目 11日目~ 3日目 11日目~ 4日目 5日目~ 11日目 8日目 4日目 11日目 5日目 5日目 3日目
                                商品タイプ集じん機集じん機関連商品集じん機関連商品集じん機-集じん機 / 関連商品集じん機付作業台集じん機-集じん機-集じん機集じん機集じん機関連商品関連商品集じん機付作業台関連商品関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機関連商品集じん機付作業台集じん機-集じん機集じん機関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機付作業台関連商品集じん機-関連商品関連商品集じん機付作業台-集じん機集じん機
                                電源(V)100V / 200V200V-100V / 200V-100V / 200V100V / 200V100V100V100V-その他100V / 200Vその他-100V / 200V--100V / 200V---200V100V100V / 200V-200Vその他200V100V200V--200V100V100V / 200V-200V200V--100V200Vその他100V
                                出力(kW)-0.75 ~ 3.7-0.12 ~ 0.385-0.75 ~ 3.7-0.02----0.4---------1.20.34 ~ 0.810.75-----1--0.751.05--1.5 ~ 2.21.5 ~ 3.7-----1.05
                                集じん容量(L)0.5 ~ 718 ~ 50---68 ~ 4106.5-131.2-36.57.5-12 ~ 4038 ~ 90-1.2 ~ 7----1.7 ~ 2.568 ~ 130-108 ~ 1510-2.2--5080.5 ~ 7-5021 ~ 37--427 ~ 39825
                                その他--オプション----オプション------オプション--オプション-オプションオプションオプション---オプション-----オプション----オプション--------

                                集じん機に関連するカテゴリ

                                集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                集じん機に関連する通販・販売特集