(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーフファン・ベンチレーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    • 数量スライド割引

    西邦工業

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    評価 0.0
    ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れている風量調整用のダンパーです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 18,694円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン 三相200V 60Hz用

    • SALE 2025/03/31まで

    鎌倉製作所

    ルーフファン 三相200V 60Hz用

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまった冷暖気を排気し、作業環境を改善します。・天井付近にたまる熱気を排気し、外気を取り込み、作業環境を改善します。・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。【主な用途】・工場や倉庫の換気・大規模店舗や大規模空間の換気【材質】・鋼板
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 75 ~ 105 -
    通常価格(税別) : 411,679円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチレーター(防爆形強制換気用)

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ベンチレーター(防爆形強制換気用)

    評価 0.0
    【特長】・防爆形強制換気用です。・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。・製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。【用途】・各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 0.15 20 -
    通常価格(税別) : 339,437
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西邦工業

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    評価 0.0
    【特長】・両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。・材質:SUS304 1.5t・温度フューズ:標準72℃
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 30,889円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

    評価 0.0
    ガルバリウム鋼板製の換気扇。【特長】・ステンレス製も用意。・引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられている。・自然換気方式のため、騒音の心配はない。・電力が不要のため、補修交換の必要がなく長期間使用可能。【用途】・潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられている。・引火性の低いオイル庫及び重油などの倉庫に用いられている。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 - - - -
    通常価格(税別) : 54,856円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

    評価 0.0
    ウェザーカバー付きのため、悪天候でも室内に影響を出さずに換気することができます。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 10,489円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    鎌倉製作所

    ルーフファン

    評価 0.0
    【特長】・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。・高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 三相200 400 50 -
    通常価格(税別) : 212,375
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    評価 0.0
    【特長】・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます・SD/SHD/SBタイプはステンレス製引火防止網(40メッシュ)付となり、危険物倉庫等に対応しております・自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます・多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます・雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています【用途】・一般危険物倉庫・油庫・特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制給気と併用して使用する場合等に適しています
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 34,059円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

    評価 0.0
    【特長】・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適しています。【用途】・一般危険物倉庫・油庫に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 32,696円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    鎌倉製作所

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。・水蒸気の発生する工場など湿度の高い場所で活躍します。【用途】・工場・倉庫の換気に・大規模店舗・大規模空間の換気に
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - 三相200 - 75 -
    通常価格(税別) : 583,688
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防爆形強制換気用

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    防爆形強制換気用

    評価 0.0
    【特長】・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます・スパイラルダクト支持金具、引火防止網(40メッシュ)、FD(ファイヤーダンパー)も承ります【用途】・一般危険物倉庫・油庫・防爆指針のd2G4に適合し、安全性に優れています
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 / 単相100 15 ~ 750 20 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 392,511円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン 自然換気用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ルーフファン 自然換気用

    評価 0.0
    【特長】・ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています・自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます・多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます・雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています【用途】・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 29,045円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SV-PJ ベンチレーター

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SV-PJ ベンチレーター

    評価 0.0
    FRP製ベンチレーター。業務用浄化槽の排臭に最も適した換気扇です。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 - - - -
    通常価格(税別) : 33,387円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

    評価 0.0
    【特長】・騒音や電力、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。・雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。・ガルバリウム鋼板製で耐候性に優れています。【用途】・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに。・特に強制換気を必要としない場所、多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能な場所に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 26,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

    テラル

    軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

    評価 0.0
    【特長】・作業改善、生産性向上にかかせない製品です・特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています【用途】・各種工場や倉庫などの換気に・暑熱対策として熱気の排出に
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 / 単相100 / 単相200 400 ~ 2200 50 ~ 105 -
    通常価格(税別) : 244,796円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    鎌倉製作所

    屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

    評価 0.0
    【特長】・汎用タイプ:無駄のない合理的な形状で、あらゆる形の屋根に調和する汎用タイプですRF-16HA:・防爆検定合格品:機械等検定規則に基づき実施される(社)産業安全技術協会の防爆構造電気機械器具型式検定に合格しています【用途】・大規模店舗・大規模空間の換気に・一般工場、倉庫などにおける排気・可燃性ガスが発生し、爆発する危険な濃度となる恐れがある工場、倉庫でご使用ください(RF-16HAのみ)
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 / 単相100 - 30 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 105,381円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

    評価 0.0
    外壁用ステンレス製換気口 角型パイプフード。【特長】・小中学校の冷暖房施設の全熱交換器に最適です・制振材装着により、雨音を軽減できます・防雨板装着により、雨水の侵入を軽減できます・圧力損失を低く抑えています
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 15,403円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・129Hz):51.5/56・寸法(□D×□A×H)(mm):625x1040x570・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T・質量:30kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 60 -
    通常価格(税別) : 162,288
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇 標準型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    屋上換気扇 標準型

    評価 0.0
    【特長】・基本機能をすべて満たした実力機です・ベルマウス構造採用ボディーです・雨水の侵入を防ぐボディ形状(ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全シャットアウト)・空気流をなめらかにする整流板を採用することにより低騒音化を実現・軽量かつ丈夫なFRPドーム採用【用途】・各種工場や倉庫などの換気に
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 0.2 ~ 2.2 40 ~ 89 -
    通常価格(税別) : 126,172円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎など。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・132Hz):68/72・寸法(□D×□A×H)(mm):786×1325×885・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下・質量:75kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 75 -
    通常価格(税別) : 261,599
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇(560×900×900mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    屋上換気扇(560×900×900mm)

    評価 0.0
    屋上換気扇 自然換気タイプ。【特長】・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇。・屋上に開口を設けることにより、一定の換気量が必要のない倉庫や、騒音制限のある工場にも使用可能。【用途】・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 95,534円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz

    鎌倉製作所

    ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまった冷暖気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します【用途】・工場・倉庫の換気に・大規模店舗・大規模空間の換気に【材質】・鋼板製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 1100 ~ 2200 75 ~ 105 -
    通常価格(税別) : 424,688円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)

    鎌倉製作所

    ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまった冷暖気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します【用途】・工場・倉庫の換気に【材質】・鋼板製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 / 単相100 250 ~ 2200 40 ~ 105 -
    通常価格(税別) : 192,648円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン(高静圧形) 三相200V

    鎌倉製作所

    ルーフファン(高静圧形) 三相200V

    評価 0.0
    【特長】・オプション装着等による圧力損失に対応し、従来使用できなかった高静圧環境(~300Paまで)で使用できます・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します【用途】・工場・倉庫の換気に【材質】・鋼板製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 1500 ~ 2200 75 ~ 90 -
    通常価格(税別) : 728,438円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

    • SALE 2025/03/31まで

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・121Hz):41/44.5・寸法(□D×□A×H)(mm):325x543x390・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T・質量:10kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 30 -
    通常価格(税別) : 82,910
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    • 数量スライド割引

    高須産業

    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    評価 0.0
    湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。【特長】・適合パイプ:Φ100mm・2部屋同時換気・副吸込みグリル付・低騒音設計・強力シロッコファン採用・風逆流防止シャッター付・ワンタッチスプリング取付パネル・スライド脱着式・速結端子接続・オールプラスチック製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 - 12 -
    通常価格(税別) : 11,994
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇(停止時密閉型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    屋上換気扇(停止時密閉型)

    評価 0.0
    屋上換気扇 風圧シャッタータイプ。【特長】・材質特性に優れたFRPドーム採用。・換気扇停止時は内部シャッターが閉じ、室内の冷暖房空気を逃がさない。・停止時の逆風による風の侵入を防ぐ。・ベルマウス構造採用ボディー。【用途】・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - 三相200 - φ40.0 -
    通常価格(税別) : 136,519
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇(低騒音型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    屋上換気扇(低騒音型)

    評価 0.0
    屋上換気扇 低騒音タイプ。【特長】・現地組立式で、省スペースを可能。・ベルマウス構造採用ボディー。・内部通過空気の流れを滑らかにして、ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用。・電源コード・プラグ付き。・低騒音型モーターは極数を増やし回転数を抑えることにより、静かな運転音。【用途】・静かな環境での換気に最適。・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 - 0.4 φ60.0 -
    通常価格(税別) : 252,222
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇 560×900×900mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    屋上換気扇 560×900×900mm

    評価 0.0
    屋上換気扇 自然換気タイプ。【特長】・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇。・屋上に開口を設けることにより、一定の換気量が必要のない倉庫や、騒音制限のある工場にも使用可能。【用途】・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 80,779
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・メッキ工場等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・143Hz):75/79.5・寸法(□D×□A×H)(mm):940x1690x793・SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T・質量:100kg【材質/仕上】・本体ボディーFRP製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 90 -
    通常価格(税別) : 469,954
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎など。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・108Hz):51.5/56・寸法(□D×□A×H)(mm):950×1040×740・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下・質量:43kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 60 -
    通常価格(税別) : 202,003
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・メッキ工場等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・137Hz):41/44.5・寸法(□D×□A×H)(mm):425x730x475・SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S・質量:20kg【材質/仕上】・本体ボディーFRP製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 単相100 - 40 -
    通常価格(税別) : 166,282
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇 RV

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    テラル

    屋上換気扇 RV

    評価 0.0
    【特長】・作業改善、生産性向上にかかせない製品です【用途】・各種工場や倉庫などの換気に・暑熱対策として熱気の排出に
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 三相200 / 単相100 50 30 -
    通常価格(税別) : 128,355
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM

    • SALE 2025/03/31まで

    スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM

    評価 0.0
    【特長】・基本機能をすべて満たした実力機です。・ベルマウス構造採用ボディーです。・雨水の侵入を防止する形状です。・ベルマウス構造採用ボディーは、ビビリ音の原因となる乱気流の発生を根本的に抑えます。・腐食せず対候性に優れ、激しい風雨や強い直射日光にされされても安心な材質特性に優れたFRPドームです。・軽くて丈夫な特性と、発生音質をやわらげる特性があり、耐久性や機能面・設置性からも優れています。【用途】・各種工場や倉庫などの換気に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - 三相200 - 50 -
    通常価格(税別) : 136,288
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

    • SALE 2025/03/31まで

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・127Hz):48/51.5・寸法(□D×□A×H)(mm):525x855x550・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T・質量:20kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 107,518
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V

    鎌倉製作所

    ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します【用途】・工場・倉庫の換気に【材質】・鋼板製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 550 ~ 2200 60 ~ 91.4 -
    通常価格(税別) : 493,125円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・125Hz):41/44.5・寸法(□D×□A×H)(mm):425x716x425・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T・質量:15kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 40 -
    通常価格(税別) : 111,236
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    評価 0.0
    【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商品仕様】・運転音(dB(A))(50・123Hz):41/44.5・寸法(□D×□A×H)(mm):425x716x500・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S・質量:15kg【材質/仕上】・特殊耐蝕アルミ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 単相100 - 40 -
    通常価格(税別) : 111,236
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
出力(W)
ハネ径(cm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ルーフファン 三相200V 60Hz用

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ベンチレーター(防爆形強制換気用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ルーフファン

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      屋上換気扇ルーフファン 三相200V

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        防爆形強制換気用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ルーフファン 自然換気用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        SV-PJ ベンチレーター

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          屋上換気扇 標準型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            屋上換気扇(560×900×900mm)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ルーフファン(高静圧形) 三相200V

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    屋上換気扇(停止時密閉型)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    屋上換気扇(低騒音型)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    屋上換気扇 560×900×900mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          屋上換気扇 RV

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                            メーカー

                            西邦工業

                            鎌倉製作所

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            西邦工業

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            西邦工業

                            鎌倉製作所

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            鎌倉製作所

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            テラル

                            鎌倉製作所

                            西邦工業

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            スイデン

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            スイデン

                            鎌倉製作所

                            鎌倉製作所

                            鎌倉製作所

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            高須産業

                            スイデン

                            スイデン

                            スイデン

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            テラル

                            スイデン

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            鎌倉製作所

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            SANWA(三和式ベンチレーター)

                            シリーズ名

                            ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                            ルーフファン 三相200V 60Hz用

                            ベンチレーター(防爆形強制換気用)

                            ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

                            自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

                            外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

                            ルーフファン

                            ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                            自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

                            屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                            防爆形強制換気用

                            ルーフファン 自然換気用

                            SV-PJ ベンチレーター

                            自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

                            軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

                            屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                            外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

                            屋上換気扇 標準型

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                            屋上換気扇(560×900×900mm)

                            ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz

                            ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)

                            ルーフファン(高静圧形) 三相200V

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                            換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

                            屋上換気扇(停止時密閉型)

                            屋上換気扇(低騒音型)

                            屋上換気扇 560×900×900mm

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

                            屋上換気扇 RV

                            屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

                            ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

                            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                            通常価格
                            (税別)

                            18,694円

                            • 数量別スライド値引

                            411,679円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            339,437円

                            • 数量別スライド値引

                            30,889円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            54,856円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            10,489円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            212,375円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            34,059円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            32,696円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            583,688円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            392,511円

                            • 数量別スライド値引

                            29,045円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            33,387円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            26,330円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            244,796円

                            105,381円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            15,403円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            162,288円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            126,172円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            261,599円

                            • 数量別スライド値引

                            95,534円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            424,688円

                            192,648円

                            728,438円

                            82,910円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            11,994円

                            • 数量別スライド値引

                            136,519円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            252,222円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            80,779円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            469,954円

                            • 数量別スライド値引

                            202,003円

                            • 数量別スライド値引

                            166,282円

                            • 数量別スライド値引

                            128,355円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            136,288円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            107,518円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            493,125円

                            111,236円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            111,236円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 7日目 5日目~ 1日目 7日目 1日目~ 7日目 15日目 8日目~ 1日目~ 5日目 8日目 8日目~ 4日目~ 1日目~ 1日目 15日目~ 7日目 9日目 4日目~ 16日目 4日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 9日目 4日目 5日目 5日目 5日目 5日目 19日目 5日目 5日目~ 5日目 9日目 1日目 9日目 9日目
                            商品タイプその他ルーフファン換気扇その他換気扇その他換気扇ルーフファンルーフファン-ルーフファン-換気扇ルーフファンルーフファンルーフファンその他ルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン換気扇-換気扇ルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン換気扇--ルーフファンルーフファンルーフファン
                            電源(V)-三相200単相100---三相200--三相200三相200 / 単相100---三相200 / 単相100 / 単相200三相200 / 単相100-三相200三相200三相200-三相200三相200 / 単相100三相200三相200単相100三相200--三相200三相200単相100三相200 / 単相100三相200-三相200三相200単相100
                            出力(W)--0.15---400---15 ~ 750---400 ~ 2200---0.2 ~ 2.2--1100 ~ 2200250 ~ 22001500 ~ 2200---0.4----50--550 ~ 2200--
                            ハネ径(cm)-75 ~ 10520---50--7520 ~ 60---50 ~ 10530 ~ 60-6040 ~ 8975-75 ~ 10540 ~ 10575 ~ 903012φ40.0φ60.0-9060403050-60 ~ 91.44040
                            その他--------------------------------------
                            1. 1

                            ルーフファン・ベンチレーターに関連するカテゴリ

                            ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ルーフファン・ベンチレーターに関連する通販・販売特集