(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気扇

換気扇とは、モータに接続されたファンの回転によって、室内の空気を屋外に排出したり、屋外から空気を引き込んだりする機器です。給排気だけでなく、室内の脱臭・防湿・温度調整などの役割も果たします。一般的な換気扇は、四角系のボックスにファンが取り付けられています。外気と接触しない部屋では、天井裏のダクトを通して換気するダクト用換気扇が役立ちます。羽の種類によって機能が異なるのも換気扇の特徴です。プロペラファンは中央の円形部を起点に複数の羽が等間隔に並べられているデザインで、主に壁に取り付けて使用されます。吸引した空気を屋外に直接排出しますが、屋外の風の影響によって風量が下がる点に注意が必要です。シロッコファンは細長い縦羽で構成された筒状のデザインで、ダクト用換気扇の羽として壁から離れた場所に取り付けられます。風量が安定するというメリットがありますが、プロペラファンよりも吸引力が小さいです。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    • 数量スライド割引

    西邦工業

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    評価 0.0
    ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れている風量調整用のダンパーです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 18,694円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

    評価 0.0
    ステンレス(SUS304)製のガラリ、レジスターです。ガラリ、レジスターの温度ヒューズが72℃(公称作動温度)になると防火ダンパーが作動してガラリ、レジスターの穴を塞ぐことで火が外に出るのを防ぎます。【仕様】・仕上げ:ヘアーライン
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 10,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミドアガラリ

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    アルミドアガラリ

    評価 0.0
    アルミ製のドア用換気口。【特長】・アルミ製なので軽くてさびにくい【用途】・ドアの通気用として最適
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,679円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用有圧換気扇 EWFシリーズ

    三菱電機

    産業用有圧換気扇 EWFシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現・近接設置可能(ただし吸込側に遮蔽物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません。)
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 三相200 / 単相100 15 ~ 400 20 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 21,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン 三相200V 60Hz用

    • SALE 2025/03/31まで

    鎌倉製作所

    ルーフファン 三相200V 60Hz用

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまった冷暖気を排気し、作業環境を改善します。・天井付近にたまる熱気を排気し、外気を取り込み、作業環境を改善します。・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。【主な用途】・工場や倉庫の換気・大規模店舗や大規模空間の換気【材質】・鋼板
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 - 75 ~ 105 -
    通常価格(税別) : 411,679円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチレーター(防爆形強制換気用)

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ベンチレーター(防爆形強制換気用)

    評価 0.0
    【特長】・防爆形強制換気用です。・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。・製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。【用途】・各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 0.15 20 -
    通常価格(税別) : 339,437
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西邦工業

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    評価 0.0
    【特長】・両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。・材質:SUS304 1.5t・温度フューズ:標準72℃
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 30,889円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミドアガラリ50型

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    アルミドアガラリ50型

    評価 0.0
    アルマイトシルバー仕上げのアルミドアガラリ50型平均換気率は50%です。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 / 換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,334円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

    評価 0.0
    ガルバリウム鋼板製の換気扇。【特長】・ステンレス製も用意。・引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられている。・自然換気方式のため、騒音の心配はない。・電力が不要のため、補修交換の必要がなく長期間使用可能。【用途】・潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられている。・引火性の低いオイル庫及び重油などの倉庫に用いられている。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 - - - -
    通常価格(税別) : 54,856円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

    評価 0.0
    角型のガラリ【特長】・標準(網なし)・ステンレス網は16メッシュです。・取付方法は木枠、鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。・木枠、鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。【用途】・居室内の換気用
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,426円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS丸型フードガラリ SMH

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUS丸型フードガラリ SMH

    評価 0.0
    粉体塗装+アクリル焼付塗装仕上げのフードガラリ。【特長】・サビから守る粉体塗装とアクリル焼付塗装仕上げ。・FD付は特定防火設備該当品。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,635
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

    • 数量スライド割引

    西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

    評価 0.0
    ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れているベントキャップです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 1,731円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

    評価 0.0
    ウェザーカバー付きのため、悪天候でも室内に影響を出さずに換気することができます。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 10,489円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    鎌倉製作所

    ルーフファン

    評価 0.0
    【特長】・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。・高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 三相200 400 50 -
    通常価格(税別) : 212,375
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    評価 0.0
    【特長】・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます・SD/SHD/SBタイプはステンレス製引火防止網(40メッシュ)付となり、危険物倉庫等に対応しております・自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます・多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます・雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています【用途】・一般危険物倉庫・油庫・特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制給気と併用して使用する場合等に適しています
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 34,059円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扉用ガラリ

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    扉用ガラリ

    評価 0.0
    扉用ガラリ【材質】アルミ1.0mm【仕様】アルマイト処理【カラー】シルバー
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,414円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型レジスター/角型ガラリ

    • 数量スライド割引

    U.K(宇佐美工業)

    角型レジスター/角型ガラリ

    評価 0.0
    【特長】・ドア用のレジスターとガラリです。レジスター単体、ガラリ単体、レジスターとガラリのセットがあります。・仕上げは、シルバー、ブラック、ブロンズ、ホワイトの4タイプございます。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,818円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSシックガラリ 水切なし

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUSシックガラリ 水切なし

    評価 0.0
    丈夫なシックガラリ。【特長】・枠と羽根が溶接されており堅牢な換気口。・羽根のPL対策向けヘミング(縁の曲げ返し)仕上げ。【用途】・換気・通気用に最適。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 10,333円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。・仕上:バフ研磨
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,154円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSレジスター/アルミレジスター

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUSレジスター/アルミレジスター

    評価 0.0
    防虫網付の換気口。【特長】・レジスターのツマミ部分を回転することで、シャッターを固定することが可能。・SUS(ステンレス鋼材)材質・アルミ素材のため錆びにくい。・防虫網付き。【用途】・換気・通気用としての利用が最適。・害虫の侵入が気になる場所での利用が最適。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,211円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ

    • 数量スライド割引

    U.K(宇佐美工業)

    自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ

    評価 0.0
    フラット型スタンダードタイプです。仕上げは、クリスタルシルバー、ブラック、ヘアーライン艶消し、ホワイト、ミルキーホワイト、メタリックグレー、メタリックブラウン、電解研磨処理からお選びいただけます。種類 丸型フード付換気口材質 ステンレス金網 12M特長 溶接組立式
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,189円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS U型フードガラリ SUH

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUS U型フードガラリ SUH

    評価 0.0
    フード付ガラリ。【特長】・サビから守る粉体塗装とアクリル焼付塗装仕上げ。・FD付は特定防火設備該当品。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,440
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミガラリ 水切付き・水切なし

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    杉田エース

    アルミガラリ 水切付き・水切なし

    評価 0.0
    アルミ製の外部換気口。【特長】・アルミ製なので軽くてさびにくい。【用途】・換気・通気用として最適。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,706
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    換気扇取付小窓

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    杉田エース

    換気扇取付小窓

    評価 0.0
    換気扇取付小窓。【特長】・材質はスチール製、SUS304製。・3サイズのご用意があり、用途に合わせて選択可能。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    金属扇 FY-25M5

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    金属扇 FY-25M5

    評価 0.0
    火気を使うキッチンだから不燃性を追求。キッチンフード内に設置可能。【特長】・羽根、スピンナー、オリフィス、油受、引きひもや本体、シャッター、モーター受け部など主要部品はオール金属製・不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファン・遠隔操作式(引きひもなし)・電気式シャッター・換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線が可能・壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心【用途】・台所【材質】・本体:鋼板製、羽根:アルミ製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 - 25 -
    通常価格(税別) : 12,428
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    窓用換気扇 VFW-25X2

    • 数量スライド割引

    東芝ライテック

    窓用換気扇 VFW-25X2

    評価 0.0
    【特長】・防虫ネット取り付け可能【商品仕様】・排気式・トラスココード:807-1267・質量:2.1kg
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 19,820
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

    評価 0.0
    【特長】・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適しています。【用途】・一般危険物倉庫・油庫に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 32,696円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    鎌倉製作所

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。・水蒸気の発生する工場など湿度の高い場所で活躍します。【用途】・工場・倉庫の換気に・大規模店舗・大規模空間の換気に
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - 三相200 - 75 -
    通常価格(税別) : 583,688
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有圧換気扇 (1速式・単相100V)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    有圧換気扇 (1速式・単相100V)

    評価 0.0
    【特長】・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。・特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。・1速式は強のみです。【用途】・各種工場や倉庫などの換気に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 30 ~ 150 25 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 28,765円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軒天換気口 萩/雅/匠

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    U.K(宇佐美工業)

    軒天換気口 萩/雅/匠

    評価 0.0
    【仕様】・U.K(宇佐美工業)角型軒天換気口。・サイズ等に合わせてお選びください。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 788円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有圧換気扇用バックガード

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    有圧換気扇用バックガード

    評価 0.0
    低騒音形、400V級で、耐熱タイプの有圧換気扇用バックガードです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,790円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    窓用換気扇 VFW-20X2

    • 数量スライド割引

    東芝ライテック

    窓用換気扇 VFW-20X2

    評価 0.0
    【特長】・防虫ネット取り付け可能【商品仕様】・排気式・トラスココード:807-1266・質量:1.8kg
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 - 20 -
    通常価格(税別) : 22,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF

    評価 0.0
    【特長】・側面と前面にリブ加工が施してあり、強風時でも風鳴りが少ないです・防虫フードは、虫や鳥のフード内への侵入を防ぎます(16メッシュ網)・防鳥フードは、鳥のフード内への侵入を防ぎます(パンチングメタル10角抜き加工)水切りプレート付きです・防虫・防鳥フードの網は取り外しが可能です
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,300円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    圧力扇(1速式・三相200V)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    テラル

    圧力扇(1速式・三相200V)

    評価 0.0
    【特長】・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施・従来より好評の薄型設計を継承。従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用【用途】・工事や倉庫の換気、送排風や機器組み込みに最適
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 三相200 50 ~ 2200 30 ~ 90 -
    通常価格(税別) : 49,167円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有圧換気扇(1速式・三相200V)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スイデン

    有圧換気扇(1速式・三相200V)

    評価 0.0
    【特長】・騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です・信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します・工場・作業場・倉庫などで広く使われている有圧換気扇・丈夫なボディパネル、騒音を抑えた両面ベルマウス成型など最新鋭の技術を投入しました
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 三相200 200 ~ 2200 40 ~ 89 -
    通常価格(税別) : 43,547円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防爆形強制換気用

    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    防爆形強制換気用

    評価 0.0
    【特長】・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます・スパイラルダクト支持金具、引火防止網(40メッシュ)、FD(ファイヤーダンパー)も承ります【用途】・一般危険物倉庫・油庫・防爆指針のd2G4に適合し、安全性に優れています
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 / 単相100 15 ~ 750 20 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 392,511円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルーフファン 自然換気用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ルーフファン 自然換気用

    評価 0.0
    【特長】・ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています・自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます・多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます・雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています【用途】・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 29,045円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニックス

    防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ

    評価 0.0
    アルミニウム吸音材「ポアル」使用のステンレス製防音のパイプフード。【特長】・防音製品で、ステンレス製のパイプフードで、 防音フード、メッシュで構成されている。・材質がSUS304、吸音材がポアルと繊維素材を採用している。・表面処理がカチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)。・適用パイプが、内径75、100、125、150の4タイプより用途により選択できる。【用途】・換気口として最適。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型スライドレジスター

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型スライドレジスター

    評価 0.0
    角型のスライドレジスター【特長】・ステンレス網は16メッシュです。【用途】・居室内の換気用として使用
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,048円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSベントキャップ 防火ダンパー(後面ヒューズ) SG-CVDSPRシリーズ

    • 数量スライド割引

    ユニックス

    SUSベントキャップ 防火ダンパー(後面ヒューズ) SG-CVDSPRシリーズ

    評価 0.0
    72度型式のステンレス製の薄型グリル。【特長】・屋外用製品としてステンレス製グリル/薄型グリル/縦ガラリ/防火ダンパー(後面ヒューズ)で展開。・材質がSUS304、FD部材質がSUS304 1.5tで構成されている。・表面処理がカチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)を採用。・ドラフト(排気流)は前方向に拡散して放出。【用途】・換気口の設置時に利用可能。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,070円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウエザーカバー

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    ウエザーカバー

    評価 0.0
    FD付のウエザーカバー。【特長】・アイボリーホワイト色・3サイズの用意あり
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,260円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SV-PJ ベンチレーター

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    SV-PJ ベンチレーター

    評価 0.0
    FRP製ベンチレーター。業務用浄化槽の排臭に最も適した換気扇です。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 - - - -
    通常価格(税別) : 33,387円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS防音型ベントキャップ SSRW-A10MDSP(給気専用)シリーズ

    • 数量スライド割引

    ユニックス

    SUS防音型ベントキャップ SSRW-A10MDSP(給気専用)シリーズ

    評価 0.0
    高い防音性能を実現した給気専用のベントキャップ。【特長】・Φ100(直径100)サッシ遮音性能規準T-2等級相当、Φ150(直径150)T-1等級相当の高い防音性能を実現。・防音製品で、ステンレス製、パイプフード/防音、防音フード/給気専用、メッシュ、防火ダンパーで構成。・材質がSUS304、FD部材質がSUS304/1.5t、吸音材が繊維素材を採用している。・表面処理がカチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)。【用途】・換気口に取り付ける際に最適。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,551円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

    評価 0.0
    【特長】・騒音や電力、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。・雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。・ガルバリウム鋼板製で耐候性に優れています。【用途】・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに。・特に強制換気を必要としない場所、多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能な場所に。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン - - - -
    通常価格(税別) : 26,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

    テラル

    軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

    評価 0.0
    【特長】・作業改善、生産性向上にかかせない製品です・特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています【用途】・各種工場や倉庫などの換気に・暑熱対策として熱気の排出に
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    ルーフファン 三相200 / 単相100 / 単相200 400 ~ 2200 50 ~ 105 -
    通常価格(税別) : 244,796円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
出力(W)
ハネ径(cm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アルミドアガラリ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        産業用有圧換気扇 EWFシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ルーフファン 三相200V 60Hz用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ベンチレーター(防爆形強制換気用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アルミドアガラリ50型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                SUS丸型フードガラリ SMH

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ルーフファン

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    扉用ガラリ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      角型レジスター/角型ガラリ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      SUSシックガラリ 水切なし

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          SUSレジスター/アルミレジスター

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              SUS U型フードガラリ SUH

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              アルミガラリ 水切付き・水切なし

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              換気扇取付小窓

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                金属扇 FY-25M5

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  窓用換気扇 VFW-25X2

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  有圧換気扇 (1速式・単相100V)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  軒天換気口 萩/雅/匠

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    有圧換気扇用バックガード

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      窓用換気扇 VFW-20X2

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        圧力扇(1速式・三相200V)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        有圧換気扇(1速式・三相200V)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          防爆形強制換気用

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          ルーフファン 自然換気用

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            角型スライドレジスター

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              SUSベントキャップ 防火ダンパー(後面ヒューズ) SG-CVDSPRシリーズ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ウエザーカバー

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                SV-PJ ベンチレーター

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  SUS防音型ベントキャップ SSRW-A10MDSP(給気専用)シリーズ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

                                                    メーカー

                                                    西邦工業

                                                    杉田エース

                                                    杉田エース

                                                    三菱電機

                                                    鎌倉製作所

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    西邦工業

                                                    杉田エース

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                    杉田エース

                                                    西邦工業

                                                    西邦工業

                                                    鎌倉製作所

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                    U.K(宇佐美工業)

                                                    杉田エース

                                                    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                    杉田エース

                                                    U.K(宇佐美工業)

                                                    杉田エース

                                                    杉田エース

                                                    杉田エース

                                                    Panasonic

                                                    東芝ライテック

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    鎌倉製作所

                                                    スイデン

                                                    U.K(宇佐美工業)

                                                    三菱電機

                                                    東芝ライテック

                                                    杉田エース

                                                    テラル

                                                    スイデン

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    ユニックス

                                                    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                    ユニックス

                                                    杉田エース

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    ユニックス

                                                    SANWA(三和式ベンチレーター)

                                                    テラル

                                                    シリーズ名

                                                    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                                                    SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

                                                    アルミドアガラリ

                                                    産業用有圧換気扇 EWFシリーズ

                                                    ルーフファン 三相200V 60Hz用

                                                    ベンチレーター(防爆形強制換気用)

                                                    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

                                                    アルミドアガラリ50型

                                                    自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

                                                    角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

                                                    SUS丸型フードガラリ SMH

                                                    外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

                                                    外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

                                                    ルーフファン

                                                    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                                                    扉用ガラリ

                                                    角型レジスター/角型ガラリ

                                                    SUSシックガラリ 水切なし

                                                    強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

                                                    SUSレジスター/アルミレジスター

                                                    自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ

                                                    SUS U型フードガラリ SUH

                                                    アルミガラリ 水切付き・水切なし

                                                    換気扇取付小窓

                                                    金属扇 FY-25M5

                                                    窓用換気扇 VFW-25X2

                                                    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

                                                    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                                                    有圧換気扇 (1速式・単相100V)

                                                    軒天換気口 萩/雅/匠

                                                    有圧換気扇用バックガード

                                                    窓用換気扇 VFW-20X2

                                                    SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF

                                                    圧力扇(1速式・三相200V)

                                                    有圧換気扇(1速式・三相200V)

                                                    防爆形強制換気用

                                                    ルーフファン 自然換気用

                                                    防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ

                                                    角型スライドレジスター

                                                    SUSベントキャップ 防火ダンパー(後面ヒューズ) SG-CVDSPRシリーズ

                                                    ウエザーカバー

                                                    SV-PJ ベンチレーター

                                                    SUS防音型ベントキャップ SSRW-A10MDSP(給気専用)シリーズ

                                                    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

                                                    軽量屋上換気扇 給気/排気標準型

                                                    通常価格
                                                    (税別)

                                                    18,694円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    10,000円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    4,679円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    21,800円

                                                    411,679円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    339,437円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    30,889円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    11,334円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    54,856円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    4,426円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    1,635円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    1,731円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    10,489円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    212,375円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    34,059円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,414円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    1,818円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    10,333円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    15,154円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    6,211円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    1,189円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    2,440円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    6,706円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    6,200円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    12,428円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    19,820円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    32,696円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    583,688円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    28,765円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    788円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    7,790円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    22,400円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    3,300円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    49,167円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    43,547円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    392,511円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    29,045円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    16,500円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    5,048円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    3,070円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    7,260円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    33,387円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    6,551円

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    26,330円

                                                    特別価格

                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                    • 数量別スライド値引

                                                    244,796円

                                                    通常出荷日 7日目 5日目 在庫品1日目~
                                                    一部当日出荷可能
                                                    1日目 5日目~ 1日目 7日目 5日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                    一部当日出荷可能
                                                    4日目 7日目 7日目 15日目 8日目~ 4日目~ 4日目 5日目~ 4日目 在庫品1日目~
                                                    一部当日出荷可能
                                                    4日目~ 4日目 在庫品1日目
                                                    当日出荷可能
                                                    5日目 5日目 7日目 1日目~ 5日目 2日目~ 3日目~ 1日目 4日目 5日目 5日目~ 4日目 8日目 8日目~ 5日目~ 在庫品1日目~
                                                    一部当日出荷可能
                                                    5日目 5日目 4日目~ 5日目 1日目~ 1日目
                                                    商品タイプその他その他換気フード換気扇ルーフファン換気扇その他その他 / 換気フード換気扇その他換気フードその他その他換気扇ルーフファンその他その他その他その他その他その他換気フード換気フード換気フード換気扇-ルーフファン-換気扇その他その他換気扇換気フード換気扇換気扇ルーフファン-その他その他その他その他換気扇その他ルーフファンルーフファン
                                                    電源(V)---三相200 / 単相100三相200単相100-------三相200----------単相100--三相200単相100--単相100-三相200三相200三相200 / 単相100--------三相200 / 単相100 / 単相200
                                                    出力(W)---15 ~ 400-0.15-------400--------------30 ~ 150----50 ~ 2200200 ~ 220015 ~ 750--------400 ~ 2200
                                                    ハネ径(cm)---20 ~ 4075 ~ 10520-------50----------25--7525 ~ 40--20-30 ~ 9040 ~ 8920 ~ 60--------50 ~ 105
                                                    その他-オプションオプション----オプション-オプションオプション----オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション-----オプションオプション-オプション----オプションオプションオプションオプション-オプション--

                                                    換気扇に関連するカテゴリ

                                                    換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                    換気扇に関連する通販・販売特集