(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SUS304 | 994 | 150 ~ 500 | 15 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 12,843円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中部コーポレーション
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SS400 | 995 | 300 ~ 550 | 25 ~ 65 |
通常価格(税別) : | 9,033円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 16日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカグレート
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチール(亜鉛メッキ仕上げ) | 995 | 140 ~ 290 | 19 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 5,344円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中部コーポレーション
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | FRP | 1983 ~ 3010 | 1000 ~ 1413 | 22 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 57,534円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 16日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中部コーポレーション
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SS400 | 995 | 110 ~ 290 | 19 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 5,868円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
片岡産業
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | 995 ~ 997 | 140 ~ 290 | 19 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 5,300円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
片岡産業
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | 997 | 300 ~ 400 | 25 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 9,309円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
杉田エース
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | ABS | 275.5 ~ 505 | 150 ~ 300 | 25 |
通常価格(税別) : | 3,667円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチール | 995 | 80 ~ 290 | 19 |
通常価格(税別) : | 3,819円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイケン
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | ステンレス(SUS304) | 500 | 150 ~ 300 | 15 ~ 20 |
通常価格(税別) : | 8,107円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
片岡産業
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SUS304(ヘアライン仕上げ) | 994 | 150 ~ 450 | 20 |
通常価格(税別) : | 16,130円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 10日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
宝機材
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | 993 ~ 995 | 140 ~ 290 | 19 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 5,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
関連部品 | ステンレス(SUS304) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 650円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SUS304(電解研磨) | 993 ~ 994 | 290 | 15 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 25,034円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SUS304(電解研磨) | 993 ~ 994 | 170 | 15 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 17,022円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中部コーポレーション
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SS400 | 995 | 80 ~ 290 | 19 |
通常価格(税別) : | 4,876円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
片岡産業
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 8,663円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中部コーポレーション
歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SS400 | 993 | 141 ~ 351 | 19 |
通常価格(税別) : | 5,197円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | ステンレス製(SUS304)電解研磨 | 994 | 150 ~ 350 | 15 ~ 20 |
通常価格(税別) : | 13,174円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
水本機械製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
関連部品 | ステンレスSUS304 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 724円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカグレート
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | ステンレスSUS304 | 994 | 140 ~ 290 | 20 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 24,605円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
片岡産業
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SUS304(ヘアライン仕上げ) | 994 | 200 ~ 300 | 20 |
通常価格(税別) : | 18,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) | 600 | 140 ~ 290 | 19 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 3,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
水本機械製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 550円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) | 995 | 350 ~ 440 | 32 |
通常価格(税別) : | 11,088円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
杉田エース
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 37,440円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
995mm/2t車 グレーチング(プレーン・ノンスリップ)
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 995 | - | - |
通常価格(税別) : | 10,240円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 7,680円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
奥岡製作所
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | SUS304(電解研磨) | 993 ~ 994 | 350 | 15 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 24,181円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 9,219円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | ポリカーボネイト | 600 | 200 | 32 |
通常価格(税別) : | 6,583円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
関連部品 | スチールSS400(電気亜鉛メッキ) | 250 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,310円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 鉄 | 315 | 315 | 20 |
通常価格(税別) : | 14,819円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミヅシマ工業
ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 本体:ASA樹脂、ジョイナー:エラストマー | 515 | 180 | 26 |
通常価格(税別) : | 6,500円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミヅシマ工業
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 再生特殊ポリプロピレン | 200 | 200 | 27 |
通常価格(税別) : | 14,728円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 鉄 | 315 | 315 | 20 |
通常価格(税別) : | 8,774円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
グレーチング | 鉄 | 315 | 315 | 20 |
通常価格(税別) : | 8,774円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヨドコウ(淀川製鋼所)
グレーチング ツブツブタイプ(U字溝用・並目・ノンスリップタイプ) KUH
種類 | 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 9,281円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
材質 |
長さ(mm) |
幅(mm) |
高さ(mm) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 奥岡製作所 | 中部コーポレーション | オカグレート | 中部コーポレーション | 中部コーポレーション | 片岡産業 | 片岡産業 | 杉田エース | 奥岡製作所 | ダイケン | 片岡産業 | 宝機材 | トラスコ中山 | 奥岡製作所 | 奥岡製作所 | 中部コーポレーション | 片岡産業 | 中部コーポレーション | 奥岡製作所 | 水本機械製作所 | オカグレート | 片岡産業 | 奥岡製作所 | 水本機械製作所 | 奥岡製作所 | 杉田エース | エスコ | エスコ | 奥岡製作所 | エスコ | 三甲 | エスコ | 三甲 | ミヅシマ工業 | ミヅシマ工業 | 三甲 | 三甲 | ヨドコウ(淀川製鋼所) |
シリーズ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 12,843円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,033円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,344円~
| 57,534円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,868円~
| 5,300円~
| 9,309円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,667円~
| 3,819円~
| 8,107円~
| 16,130円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,800円~
| 650円~
| 25,034円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 17,022円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,876円~
| 8,663円~
| 5,197円~
| 13,174円~
| 724円~
| 24,605円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 18,000円~
| 3,800円~
| 550円
| 11,088円~
| 37,440円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 10,240円~
| 7,680円~
| 24,181円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,219円~
| 6,583円
| 2,310円
| 14,819円
| 6,500円
| 14,728円
| 8,774円
| 8,774円
| 9,281円~ |
通常出荷日 | 8日目 | 16日目 | 4日目 | 16日目~ | 9日目 | 5日目~ | 8日目 | 5日目 | 4日目 | 1日目~ | 10日目~ | 4日目 | 1日目 | 8日目 | 8日目 | 6日目 | 8日目~ | 9日目 | 8日目 | 1日目~ | 4日目~ | 9日目~ | 8日目 | 1日目 | 4日目~ | 5日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 8日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 8日目 | 1日目 | 8日目 | 4日目 | 4日目 | 8日目 | 8日目 | 5日目 |
種類 | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | 関連部品 | グレーチング | グレーチング | グレーチング | - | グレーチング | グレーチング | 関連部品 | グレーチング | グレーチング | グレーチング | - | グレーチング | - | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | 関連部品 | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | グレーチング | - |
材質 | SUS304 | SS400 | スチール(亜鉛メッキ仕上げ) | FRP | SS400 | スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | ABS | スチール | ステンレス(SUS304) | SUS304(ヘアライン仕上げ) | スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | ステンレス(SUS304) | SUS304(電解研磨) | SUS304(電解研磨) | SS400 | - | SS400 | ステンレス製(SUS304)電解研磨 | ステンレスSUS304 | ステンレスSUS304 | SUS304(ヘアライン仕上げ) | スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) | - | スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) | - | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | SUS304(電解研磨) | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | ポリカーボネイト | スチールSS400(電気亜鉛メッキ) | 鉄 | 本体:ASA樹脂、ジョイナー:エラストマー | 再生特殊ポリプロピレン | 鉄 | 鉄 | - |
長さ(mm) | 994 | 995 | 995 | 1983 ~ 3010 | 995 | 995 ~ 997 | 997 | 275.5 ~ 505 | 995 | 500 | 994 | 993 ~ 995 | - | 993 ~ 994 | 993 ~ 994 | 995 | - | 993 | 994 | - | 994 | 994 | 600 | - | 995 | - | 995 | - | 993 ~ 994 | - | 600 | 250 | 315 | 515 | 200 | 315 | 315 | - |
幅(mm) | 150 ~ 500 | 300 ~ 550 | 140 ~ 290 | 1000 ~ 1413 | 110 ~ 290 | 140 ~ 290 | 300 ~ 400 | 150 ~ 300 | 80 ~ 290 | 150 ~ 300 | 150 ~ 450 | 140 ~ 290 | - | 290 | 170 | 80 ~ 290 | - | 141 ~ 351 | 150 ~ 350 | - | 140 ~ 290 | 200 ~ 300 | 140 ~ 290 | - | 350 ~ 440 | - | - | - | 350 | - | 200 | - | 315 | 180 | 200 | 315 | 315 | - |
高さ(mm) | 15 ~ 50 | 25 ~ 65 | 19 ~ 25 | 22 ~ 40 | 19 ~ 32 | 19 ~ 38 | 25 ~ 50 | 25 | 19 | 15 ~ 20 | 20 | 19 ~ 25 | - | 15 ~ 38 | 15 ~ 25 | 19 | - | 19 | 15 ~ 20 | - | 20 ~ 32 | 20 | 19 ~ 25 | - | 32 | - | - | - | 15 ~ 38 | - | 32 | - | 20 | 26 | 27 | 20 | 20 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針