(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗眼器具

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザーバリアカーテン YL-2200

    • おすすめ

    東京硝子器械

    レーザーバリアカーテン YL-2200

    評価 0.0
    【特長】 ・レーザー光が直接照射される恐れのある作業現場や研究所、テストラボ、または消防法の関連により、防炎製品が必要な場所での安全対策として最適です。 ・高出力レーザー対応の暗幕で、クラス4レーザーに耐える防護性能と表面反射率0.1%以下の性能を兼ね備えています。 ・難燃性素材を使用し防炎にも対応しております。 ・日本防炎協会防炎製品認定品。 ・特殊繊維製でカーテンレールを使用できるように穴あけ加工を施しています。 ・両サイドにマジックテープ付きです。
    通常価格(税別) : 173,250
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

    • 数量スライド割引

    日本エンコン

    緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

    評価 0.0
    【特長】・耐久性に優れたオールステンレス製のため、屋外設置も可能なスタンダードモデルです。・プッシュプレートを押すと、水圧により洗眼ヘッドのカバーは自動で開きます。・引き棒を操作すると、毎分75.7L以上の大量の水で全身を素早く洗浄します。【材質】・シャワーヘッド:ステンレス(SCS14)・洗眼ボウル、洗眼ヘッド、配管部:ステンレス(SUS304)
    通常価格(税別) : 383,526
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サラヤ 洗眼器A型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サラヤ

    サラヤ 洗眼器A型

    評価 0.0
    【特長】・ノズルを手前に倒してレバーを回すと、左右のノズルから水が噴出します。【用途】・洗眼【商品仕様】・電源不要・JANコード:4987696510579・トラスココード:816-2865・質量:1650g
    通常価格(税別) : 31,806
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

    • 数量スライド割引

    アルボース

    アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

    評価 0.0
    【特長】・うがい器の本体に取り付けるタイプの洗眼器です。・アルボース自動うがい器(GL-2型)装着型となります。・ISO14001認証取得工場製です。
    通常価格(税別) : 37,493
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

レーザーバリアカーテン YL-2200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    サラヤ 洗眼器A型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

      メーカー

      東京硝子器械

      日本エンコン

      サラヤ

      アルボース

      シリーズ名

      レーザーバリアカーテン YL-2200

      緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

      サラヤ 洗眼器A型

      アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

      通常価格
      (税別)

      173,250円

      383,526円

      • 数量別スライド値引

      31,806円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      37,493円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 6日目 1日目 5日目 5日目
      1. 1

      洗眼器具に関連するカテゴリ

      洗眼器具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます