(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用洗浄剤

産業用洗浄剤とは、工場や機器・設備の洗浄・防汚などの目的で使用される洗剤用品です。主な種類には洗浄剤、保護剤、クレンザーなどがあります。洗浄剤は油汚れ、サビ、カビ、ヤニ、水垢、手垢など落としたい汚れに合わせて選択します。そのまま塗布したり、希釈して使用する事で汚れを浮かせて取り除く効果があります。保護剤は木材用と石材用があり、どちらも防カビ・防汚効果と見た目を美しくコーティングする目的で使用します。クレンザーは厨房などの焦げ付きや頑固な油汚れを研磨して落とす効果があります。洗浄剤やクレンザーはウエスやスポンジ、たわしなどの掃除道具と合わせて使用し、汚れた箇所を擦ったり拭き取ったりして使用します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    機械器具洗浄剤 アルコノールTS

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    サラヤ

    機械器具洗浄剤 アルコノールTS

    評価 0.0
    【特長】・有機溶剤中毒予防規格の第1条に記載されている有機溶剤(労働安全衛生法施行令 別表第六の二に掲げる有機溶剤)に該当しません・安全性が高く、人体に対する影響はほとんどありません・揮発性の成分て構成されており、使用後に残留することはありません・塩素系溶剤などにみられるような安定剤は添加しておりません・ドライロール含浸容器で使用が可能です【用途】・製造現場の部品やライン機器類などの洗浄拭き取り・各種製品の最終工程における清拭作業に
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 -
    通常価格(税別) : 13,064
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用洗剤 グリースサットル

    • 数量スライド割引

    LION

    業務用洗剤 グリースサットル

    評価 0.0
    【特長】・しつこい油汚れに最適です。・「パワフルな洗浄力」でも価格は「リーズナブル」です。・泡もちアップで垂直面のお掃除が楽になります。・除菌効果もあります。・好評な5kgに続き、さらにお得な大容量20kgが登場しました。【用途】・油汚れ用強力洗剤。
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 -
    通常価格(税別) : 1,879円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用厨房機器洗剤 強力ルック

    • 数量スライド割引

    LION

    業務用厨房機器洗剤 強力ルック

    評価 0.0
    【特長】・油汚れをパワフルに溶かして、汚れをしっかり落とします。・マイルドで清潔感のある、オレンジミントの香りです。・フッ素コートやアルミ材質にも使用できます。・レンジ・換気扇・グリルなど、厨房機器の洗浄に最適です。・アルミ、フッ素コート、電磁調理器のトッププレートなど、幅広く使用できる油汚れ用洗浄剤です。
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 -
    通常価格(税別) : 2,056
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクトリン

    • 数量スライド割引

    テムスケミカル

    アクトリン

    評価 0.0
    木部のあくや汚れを除去します。【特長】・刷毛で塗るだけで木材を傷めず復元。・塗ったそばから汚れが落ちるのでブラシでこすって汚れを落とす必要がなく、木材を傷つけることなく復元できます。・環境にもやさしく、安心して作業できます。【用途】・木部のあく洗い・木部のカビ除去・木部の除菌・木部のシミ、汚れ、日焼け落とし・松、ヒノキなどのアオ取り
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 1 ~ 4
    通常価格(税別) : 5,402円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用洗浄剤 2L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンルーム用洗浄剤 2L

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルームでの汚染対策に!・有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。・静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。・備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。・クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。【商品仕様】・内容量(L):2・容器:ボトル・成分:純水、高純度特殊界面活性剤・液性:中性・ボトル材質:PP・希釈目安:樹脂系床面の洗浄:100倍、コンクリート・ステンレスの洗浄:50倍、動植物性油脂の洗浄:10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍
    商品タイプ 容量(L)
    - -
    通常価格(税別) : 11,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    くろすくり~ん

    • 数量スライド割引

    テムスケミカル

    くろすくり~ん

    評価 0.0
    クロスについた汚れを一掃【特長】・クロスに付いたタバコのヤニ・手垢・静電気焼けからカビ汚れまで、塗布して拭き取るだけでたちまち除去。・1液のみで驚きの洗浄力を発揮するクロス用洗浄剤です。
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 -
    通常価格(税別) : 15,360
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    血液しみ抜き剤(ルナマジック)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    血液しみ抜き剤(ルナマジック)

    評価 0.0
    【特長】・衣類や布ナプキンについてしまった血液汚れや臭いを、浸け置きだけで容易に洗浄します。
    商品タイプ 容量(L)
    - -
    通常価格(税別) : 880円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トレールンA

    • 数量スライド割引

    テムスケミカル

    トレールンA

    評価 0.0
    頑固なカビ・汚れも、アッという間に新品同様の輝き【特長】・外壁・浴室・ビニールクロス等、室内外の幅広い範囲のカビ除去に効果を発揮します。・外壁のカビ取り洗浄。・浴室のカビ除去。・ビニールクロスのカビ、ヤニ除去。
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 -
    通常価格(税別) : 2,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄剤 オイルハンター

    東京硝子器械

    洗浄剤 オイルハンター

    評価 0.0
    【特長】 ・あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担も低減可能なスタンダートタイプです。 ・作業性にも優れ、仕上がりだけでなく作業時間短縮も実現。 ・希釈倍率:頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 4 ~ 18
    通常価格(税別) : 8,204円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

    • 数量スライド割引

    LION

    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

    評価 0.0
    【特長】・磨く力が強く、しかも傷付きが少ない研磨剤を精選しました。硬水でも豊かに泡だち、コゲ付きや頑固な油汚れを素早く落とします。・硬水でも豊かに泡立ちます。【用途】・研磨剤。
    商品タイプ 容量(L)
    その他 -
    通常価格(税別) : 2,245
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トレールンO

    • 数量スライド割引

    テムスケミカル

    トレールンO

    評価 0.0
    アルミサッシから油汚れまでこすらずラクラク落とす【特長】・頑固な油汚れやアルミサッシ・エアコン等の汚れも、噴霧して軽く拭き取り、水洗いするだけでスッキリ。・床、エアコン、アルミサッシの洗浄。・換気扇の油汚れ除去。・建物の油汚れ落とし、洗浄。
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 -
    通常価格(税別) : 4,390
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄剤 オイルハンターストロング

    東京硝子器械

    洗浄剤 オイルハンターストロング

    評価 0.0
    【特長】 ・長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。 ・基材への影響も少なく、ムセにくい設計で作業者の負担を軽減。 ・オイルハンターストロング こげ付いた汚れ/原液~5倍、こびり付いた汚れ/原液~30倍、軽度・普通汚れ/30~100倍
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 4 ~ 18
    通常価格(税別) : 8,567円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有害金属除去剤エントレールB

    • 数量スライド割引

    サラヤ

    有害金属除去剤エントレールB

    評価 0.0
    【特長】・有害金属汚れと油汚れを同時に洗浄除去できます。・5~100倍希釈使用です。・PRTR法制度対応品です。【用途】・有害金属の除去に。
    商品タイプ 容量(L)
    - 18
    通常価格(税別) : 18,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

    評価 0.0
    足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます【商品仕様】・容量(L)…83・サイズ…895(W)×406(D)×832(H)mm・ドレンプラグ付・タンクはドレンプラグ付。出荷の際はフュージブルリンクが溶けて、ふたが自動で閉まります。・材質…スチール・FM規格適合品・重量…26.6kg
    商品タイプ 容量(L)
    その他 83
    通常価格(税別) : 242,590
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライナークリンF(420ml)

    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    ライナークリンF(420ml)

    評価 0.0
    【特長】・有機則非該当品・フロン系塩素系溶剤は使用していません・低臭タイプ【用途】・コンジットチューブの洗浄・アウトレットガイドの洗浄・送給装置のローラー洗浄・機械部品、機械工具の洗浄・印刷機等の洗浄
    商品タイプ 容量(L)
    洗浄剤 0.42
    通常価格(税別) : 990
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石ピカ

    • 数量スライド割引

    テムスケミカル

    石ピカ

    評価 0.0
    鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから長期間守るウエットタイプの防カビ・防汚保護剤です。
    商品タイプ 容量(L)
    保護剤 -
    通常価格(税別) : 14,352
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(L)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

機械器具洗浄剤 アルコノールTS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用洗剤 グリースサットル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      業務用厨房機器洗剤 強力ルック

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        アクトリン

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          クリーンルーム用洗浄剤 2L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            くろすくり~ん

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              血液しみ抜き剤(ルナマジック)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                トレールンA

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  洗浄剤 オイルハンター

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      トレールンO

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        洗浄剤 オイルハンターストロング

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          有害金属除去剤エントレールB

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ライナークリンF(420ml)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              石ピカ

                              メーカー

                              サラヤ

                              LION

                              LION

                              テムスケミカル

                              アズワン

                              テムスケミカル

                              アズワン

                              テムスケミカル

                              東京硝子器械

                              LION

                              テムスケミカル

                              東京硝子器械

                              サラヤ

                              エスコ

                              育良精機製作所

                              テムスケミカル

                              シリーズ名

                              機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                              業務用洗剤 グリースサットル

                              業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                              アクトリン

                              クリーンルーム用洗浄剤 2L

                              くろすくり~ん

                              血液しみ抜き剤(ルナマジック)

                              トレールンA

                              洗浄剤 オイルハンター

                              業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                              トレールンO

                              洗浄剤 オイルハンターストロング

                              有害金属除去剤エントレールB

                              φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

                              ライナークリンF(420ml)

                              石ピカ

                              通常価格
                              (税別)

                              13,064円

                              • 数量別スライド値引

                              1,879円

                              • 数量別スライド値引

                              2,056円

                              • 数量別スライド値引

                              5,402円

                              • 数量別スライド値引

                              11,400円

                              • 数量別スライド値引

                              15,360円

                              • 数量別スライド値引

                              880円

                              • 数量別スライド値引

                              2,899円

                              • 数量別スライド値引

                              8,204円

                              2,245円

                              • 数量別スライド値引

                              4,390円

                              • 数量別スライド値引

                              8,567円

                              18,100円

                              • 数量別スライド値引

                              242,590円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              990円

                              • 数量別スライド値引

                              14,352円

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 1日目 1日目 1日目 3日目 1日目 4日目 1日目 在庫品1日目~
                              一部当日出荷可能
                              6日目 1日目 3日目 6日目 4日目 1日目 5日目 5日目
                              商品タイプ洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤-洗浄剤-洗浄剤洗浄剤その他洗浄剤洗浄剤-その他洗浄剤保護剤
                              容量(L)---1 ~ 4----4 ~ 18--4 ~ 1818830.42-
                              1. 1

                              産業用洗浄剤に関連するカテゴリ

                              産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              産業用洗浄剤に関連する通販・販売特集